Bar Chamfer Device (BAR CHAMFER DEVICE)

Product Image

すべてのHAASマシンの簡単見積りをダウンロード

見積りを取得


バー面取りデバイス

    CNY限定
  • バー送り機の右にある面取りバー
  • Haas旋盤から直接給電
  • 焼入れ鋼製の鋸歯状カッターで長寿命
  • 最大直径2インチ(51mm)の面取りバー
  • 起動用のフットペダル付き

当社のバー面取りデバイスは、Haasバー送り機の補充トレーに直接取付けるため、バーストックをトレーに積載する前に、バーストックの端を面取りできます。ダイグラインダーでバーを手で面取りする必要はありません。付属のフットペダルでバー面取りデバイスを起動して、バーを面取りハブに挿入するだけです。焼入れ鋼製の鋸歯状カッターは、バーをすばやくバリ取りし、面取りを追加します。

すべての新型Haasバー送り機に標準装備。旧型のHaasバー送り機の後付けに使用できます。詳細情報については、お近くのHFOまでお問い合わせください。

  • オプション情報

文書

サービスドキュメント
以下の機械で使用可能です

詳細が必要ですか?

Haasの新しい機械がお客様の製品にどのように新しい息吹をもたらすことができるかの詳細をご希望の場合は、連絡先をお知らせください。