Steel Table (STEEL TABLE-METRIC)

Product Image

すべてのHAASマシンの簡単見積りをダウンロード

見積りを取得


ご使用のブラウザはHTML5ビデオをサポートしていません。 ご使用のブラウザはHTML5ビデオをサポートしていません。

スチールテーブル - メトリック

    CNY限定
M12タップ穴パターンを備えた、堅牢なGMシリーズ用スチールテーブル
  • 概要
  • 情報を送信

このブランチャードグラウンドスチールテーブルは、3,658×1,829×25mm(144"×72"×1")のサイズで、100mmのセンターにM12×1.75ドリル・タップ穴パターンを備えています。合計600個以上の穴を完備し、様々な固定が可能です。

  • 耐久性に優れたスチール
  • ブランチャードグラウンドで平坦さと平行度を追求
  • 保持具の取付け位置をほぼ無制限に確保