Extra Rapid Traverse (XRT-EDU)

Product Image

すべてのHAASマシンの簡単見積りをダウンロード

見積りを取得


早送り速度アップ

    CNY限定
お使いの小型ミル-EDUをスピードアップ
  • オプション情報

概要

これらの機械で使用可能

早送り速度アップのオプションを使うと、小型ミル-EDUモデルの最大早送り速度が毎分400インチ (10.2m/分) から毎分800インチ (20.3m/分) に、最大プログラマブル送りレートが毎分400インチ (10.2m/分) から毎分650インチ (16.5m/分) に上昇します。

  • サイクル時間を短縮
  • 切削能力を引き上げ
以下の機械で使用可能です