4. Français
    5. Italiano
    6. Nederlands
    7. Polski
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
    4. Français
    5. Italiano
    6. Nederlands
    7. Polski
×

検索結果

Web Pages

画像

    • <
    • 1
    • >

Turning Inserts Secondary Filter

  • ターニングインサートを追加
  • インサートスタイル
  • チップブレーカー
  • グレードの挿入

以下のセレクションから高品質のインサートを使用して、旋盤工具ホルダをカスタマイズします。

________________________________________________________

インサートの選択

________________________________________________________

1.   加工品の主材料を選択

2.   実行する操作(荒加工、仕上げ加工、微細加工など)に適したチップブレーカーを選択

3.   アプリケーションと加工品材料に最適なインサートグレードを選択

4.   インサートのコーナーRを選択

5.   必要に応じて、加工品の二次材料を選択

特定アプリケーションまたは複数のアプリケーションに必要なインサートを選択して、カートに追加するだけです。 

________________________________________________________

チップブレーカータイプ

____________________________

HFF

HFF – 精密仕上げ加工
仕上げ加工ターニング用で、滑らかで正確な表面を生成します。特に切込みの深さが浅い場合に、非常に優れたチップ制御を提供

HFP

HFP –仕上げ加工 ポジティブ (片面)
仕上げ加工から中加工ターニング操まで作用で、幅広い切削条件と加工品材料に最適なチップ制御を提供

HFS

HFS – 高温仕上げ加工
仕上げ加工用 ポジティブ切削エッジを備えた研磨周辺 高温合金に最適 研磨周辺の微細仕上げエッジが、エッジの完全性と信頼性を向上させるためにわずかな研ぎ澄ましを加えます。

HKR

HKR – フラットトップ
鋳鉄加工用フラットトップ形状 仕上げ加工と荒加工用

HML

HML – 軽中加工
ネガティブで安定した切削エッジを備えた、仕上げ加工から中加工まで用 

HMP

HMP – 中加工ポジティブ (片面)
中加工から荒加工ターニング用で、切削抵抗の低減と高い送りレート用に改善されたチップ制御を提供 高い金属除去率に適しています。

HMR

HMR – 軽加工から 中荒加工
スチール、機械加工が難しい高合金チタン、アルミニウム材料の軽加工から中荒加工用 大きなチップ変形に対応する高い強度 

HMS

HMS – 高温材料の中加工
高温材料の中加工用 エッジの靭性を高めるために微細仕上げ用エッジ準備を利用

HMU

HMU – 中加工 ユニバーサル
ポジティブな形状のためソフトな切削が可能な中加工ユニバーサル形状 幅広いアプリケーションに対応し、不安定な部品のチューニングやボーリングアプリケーションに適しています。

HRH

HRH – 重荒加工
中加工から荒加工用 卓越したチップ制御 断続的切削、鍛造スキンやスケールに耐える高エッジ強度 ねずみ鋳鉄、展延性鋳鉄、ノジュラー鋳鉄などすべての鋳鉄に適しています。

HUF

HUF – 超微細仕上げ加工
切削抵抗の低減と優れた表面品質を実現するポジティブ切削エッジを備えた仕上げ加工用

HUM

HUM – ユニバーサル中加工(片面)
中加工ターニング操作用 ソフト切削チップブレーカー プロファイルやコピーターニングなど、さまざまなチップセクションを作成するアプリケーションで使用されます。優れた寸法精度 軟鋼材料およびステンレス鋼用

HUR

HUR – ユニバーサル荒加工
滑らかなチップ成形と工具寿命を延長する改善されたクーラントフローを備えた荒加工形状 ポジティブ形状により、切削抵抗を低減し、切削深さのノッチング抵抗を改善します。ステンレス鋼アプリケーションおよびスチールの滑らかな加工に最適です。

グレードの挿入

____________________________

アプリケーションと加工品材料に最適なグレードを選択してください。

ブランド

H

Haas

アプリケーション

T

ターニング

一次加工品材料

P

P

ミル

K

N

S

H

U

スチール

ステンレス鋼

鋳鉄

非鉄金属

高温合金

硬化物

ユニバーサル機械加工

アプリケーション範囲

15

10

15

20

25

35

仕上げ加工

中加工から荒加工まで

中加工から荒加工まで

中加工から荒加工まで

荒加工

耐摩耗性

05

10

15

20

25

靭性          

25

30

35

40

45

仕上げ加工

中

荒加工

スムーズカット
事前ターニング済み

軽
中断

重
中断

クリック + 拡大