Legal Information - Mill DOC

Declaration of Conformity

ES0766AG

製品: ミル(垂直および水平)*

*正規HAASファクトリーアウトレット(HFO)によるすべての工場設置または後付けオプションを含む

製造元:

Haas Automation, Inc.
2800 Sturgis Road, Oxnard, CA 93030 
805-278-1800

当社は、上に示した製品がマシニングセンターについての次のCE指令に示された規定に適合していることを単独の責任において宣言します。

  • 機械指令2006/42/EC
  • EMC指令2014/30/EU
  • 低電圧指令2014/35/EC

その他の規格と標準:

  • EN 12417:2001+A2:2009
  • EN 60204-1:2018
  • EN ISO 13849-1:2015
  • EN 50370-1:2005
  • EN 50370-2:2003
  • ISO 10218:1-2:2011(ロボットまたはコボットが含まれている場合)
  • ISO/TS 15066:2016(コボットが含まれている場合)

RoHS2: 生産者の文書による適用除外により適合(2011/65/EU) 

適用除外事由:

  • 大型固定据付装置
  • 鋼、アルミニウム、銅の合金素材として鉛を使用していること
  • 電気接点のカドミウムとその化合物

技術ファイル作成担当者:

Kristine De Vriese
電話番号:+32 (2) 4272151

住所:

Haas Automation Europe
Mercuriusstraat 28
B-1930 Zaventem
Belgium(ベルギー)

米国: Haas Automationは本機が下記のOSHAおよびANSIの設計および製造基準に適合していることを証明します。本機の所有者およびオペレーターが各規格が要求する操作、メンテナンス、トレーニングの要件に継続的に従った場合のみ本機の動作は下記に示した各規格に適合します。

  • OSHA 1910.212 - すべての機械に関する一般規定
  • ANSI B11.5-1983 (R1994) ドリル、ミル、ボーリング機械
  • ANSIB11.19-2019リスク削減対策のパフォーマンス要件
  • ANSI B11.23-2002 マシニングセンターと自動数値制御ミル、ドリル、ボーリング機械の安全要件
  • ANSI B11.TR3-2000 リスク評価とリスク削減 - 工作機械に関連するリスクの評価と削減のためのガイドライン

カナダ: 当社は相手先商標製造会社として、表示された製品が工業施設における労働衛生と安全の法規851の試運転前健康・安全審査のセクション7に示された、安全装置に関する条件と基準の規定に適合することを宣言します。

さらに、本文書は、2016年11月付のオンタリオ衛生・安全ガイドライン、PSRガイドラインに記載されている、一覧に含まれる機械の試運転前検査免除のための通知文書作成規定を満たしています。PSRガイドラインでは、相手先ブランド供給業者からの適用可能な規格への適合を宣言する書面による通知により、試運転前健康・安全審査の免除が認められています。