My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
Zero Point Ready - VMC Installation - AD0764

Serwis – Strona główna Procedura postępowania Gotowość punktu zerowego - instalacja VMC - AD0764

Gotowość punktu zerowego - instalacja VMC - AD0764

- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Zero Point Vise - Installation (7 kroki) 3. Hose and Cable Routing (7 kroki) 4. Zero Point Ready - Testing (1 krok) Back to Top

4.1 Instalacja pojedynczego punktu zerowego VMC

Recently Updated Last updated: 03/30/2026

Przygotowanie do pojedynczego punktu zerowego - instalacja - VMC


AD0764

Wersja A – 03.2026

Introduction

Updated

Instalację gotową do punktu zerowego należy wykonać tylko na maszynach, które zamawiają dodanie RPL-25KG do istniejącej maszyny. 

 Uwaga: w przypadku maszyn zakupionych z RPL-25KG punkt zerowy jest już zainstalowany na maszynie. Pomiń tę sekcję, jeśli urządzenie ma już zainstalowany zestaw do przygotowania punktu zerowego.

Procedura ta ma zastosowanie do następujących zestawów:

  • 93-1001314 - zestaw do przygotowania pojedynczego punktu zerowego VMC

Aby móc wykonać tę procedurę, należy również zamówić odpowiedni zestaw maszyny z poniższej listy:

  • 93-1001318 - zestaw do przygotowania RPL-25KG VF-SML
  • 93-1001319 - zestaw do przygotowania RPL-25KG VF-MED

Uwaga: Opcja ładowarki palet robota wymaga również zainstalowania opcji automatycznego okna. Patrz VMC - automatyczne okno - instalacja - AD0669, aby zamówić i zainstalować tę opcję na maszynie.

 Ważne: W zależności od daty budowy maszyny może być konieczne zamówienie oddzielnych wsporników, aby maszyna była kompatybilna. Wsporniki są potrzebne do przeprowadzenia węży przez obudowę. Wsporniki sprzedawane oddzielnie to 25-12138, 25-14177 & 25-12749. Wsporniki do maszyn zbudowanych po wymienionych poniżej datach znajdują się w zestawie VMC pod kątem gotowości do punktu zerowego. Zapoznaj się z poniższą tabelą, aby określić, jakie wsporniki są potrzebne dla każdej maszyny:

Maszyna Data Numer części
VF-2 Wyprodukowane przed 22.07.2022 25-12138 i 25-14177
VF-2YT Wyprodukowane przed 21.07.2022 25-12138 i  25-14177
VF-3/4 Wyprodukowane przed 30.07.2022 25-12749 i 25-14177 
VF-3YT/40 Wyprodukowane przed 16.08.2022 25-12749 i  25-14177 
VF-3YT/50 Wyprodukowane przed 1.12.2022 25-12749 i  25-14177 
VF-5/40/XT Wyprodukowane przed 20.09.2022 25-12749 i  25-14177 
VF-5/50/XT Wyprodukowane przed 16.10.2022 25-12749 i  25-14177 

Zero Point Vise - Installation

1

Odbiornik punktu zerowego zostaje dostarczony zmontowany i musi być przymocowany do stołu.

Poniższe instrukcje można znaleźć w przypadku, gdy odbiornik musi zostać ponownie zmontowany, lub w celu sprawdzenia, czy odbiornik ma wszystkie potrzebne komponenty.

Uwaga: Odbiornik do maszyny VF jest inny niż odbiornik do maszyn UMC. Upewnij się, że odbiornik jest kompatybilny z maszyną.

2

Odwróć zespół zacisku do góry nogami.

Użyj smaru dielektrycznego do zamontowania 3 pierścieni pierścień o-ring na zespole zacisku.

Zainstaluj najmniejszy pierścień o-ring na przyłączu zacisku [1].

Zainstaluj duży pierścień o-ring [2] i średni pierścień o-ring [3] na zespole zacisku, jak pokazano na rysunku.

3

Zainstaluj zespół zacisku [1] na odbiorniku punktu zerowego [2].

Upewnij się, że port zacisku [3] jest wyrównany z portem na płycie odbiornika palet [4].

Uwaga: Jeśli port zacisku nie jest wyrównany, punkt zerowy nie będzie prawidłowo zaciskać/zwalniać zacisku.

4

Umieść klucze wyrównawcze [1] na elemencie dystansowym płyty odbiornika palet [4] i płycie odbiornika palet [3].

Przymocuj klucze wyrównawcze [2] do płytek za pomocą śruby SHCS M6 x 1 x 12 MM [1]

Dokręć śruby zgodnie z ich wymaganymi specyfikacjami.

Użyj śrub SHCS ½-13 X 3,5" [5], aby wyrównać płytkę odbiornika palet [3] z elementem dystansowym płytki odbiornika palet [4].

5

Przykręć odbiornik punktu zerowego [3] do stołu w orientacji pokazanej na ilustracji za pomocą śrub SHCS ½-13 X 3.5" [1] i SZEROKIEGO ROWKA TEOWEGO T 1/2-13 5/8 [2].

Sprawdź poniższą tabelę, aby określić, jak daleko punkt zerowy może być umieszczony od prawej krawędzi stołu w zależności od maszyny.

Uwaga: Upewnij się, że odbiornik punktu zerowego jest skierowany we właściwą stronę. Szczegółowe informacje podano w następnym kroku.

Maszyna Prawa krawędź stołu maszyny do lewej strony punktu zerowego
VF-2 16,25 in (412,75 mm)
VF-3 28,00 in (711,2 mm)
VF-4 32,00 in (812,8 mm)
VF-5 29,00 in (736,6 mm)

6

Podczas przykręcania odbiornika punktu zerowego do stołu upewnij się, że odbiornik jest skierowany we właściwą stronę.

Zaciski i złączki odblokowujące powinny być skierowane w stronę tyłu maszyny.

Upewnij się również, że głęboki otwór [1] na odbiorniku znajduje się po przeciwnej stronie okna automatycznego. 

Uwaga: Głęboki otwór [1] jest przeznaczony dla kołka ustalającego palety. Należy go skierować od okna, ponieważ robot może ładować palety tylko w jednym kierunku.

7

Zainstaluj kabel pedału nożnego [1] do P14 na płycie we/wy.

Stamtąd poprowadź kabel do otworu w przedniej osłonie maszyny. 

Podłącz kabel pedału 32-1286 do drugiego kabla 32-1303 [1] poprowadzonego do przedniej osłony maszyny. 

Uwaga: Przewód poprowadzony do osłony maszyny musi być przewodem 32-1303 [1]. Jeśli istnieje inny przewód, który ma już inny numer części, poprowadzony do pedału, należy go wymienić na przewód 32-1303 dołączony do zestawu do przygotowania punktu zerowego.

Rotate Lube Panel

Uwaga: Ta sekcja dotyczy tylko średnich maszyn VF. Przejdź do następnej sekcji, jeśli instalujesz tę opcję na małej maszynie VF.

1

Zamknij zawór powietrzny [1] na dole szafki smarowania.

Spuść pozostałe powietrze z kolektora, pociągając za spust powietrza [2]. Upewnij się, że wskaźnik na kolektorze wskazuje zero.

Odłącz przewody, przewody smarowania i węże pneumatyczne od szafy smarowania. 

2

Zdejmij górną pokrywę [1] prowadnicy przewodów. Zdejmij kanał kablowy [2], aby szafkę smarowania można było wyjąć z maszyny. 

3

Wyjmij szafkę smarowania [1] z maszyny. 

Uwaga: Szafka smarowa powinna znajdować się w pozycji pionowej, aby smar wewnątrz szafy nie uległ rozlaniu. 

4

Zamontować obrócony uchwyt szafki smarowej [1] na maszynie. Po zamontowaniu zainstaluj szafkę smarowania [2] na nowym mocowaniu.

 

5

Zainstaluj ponownie zdemontowane prowadnice kanałów kablowych i przeprowadź przez nie węże i przewody tą samą trasą co wcześniej. 

Zamontuj obrócony górny arkusz blachy [1] na górze szafy smarowej i obrócony uchwyt szafy smarowej. Zamontuj obrócony pasek szafki [2] na górnej części pokrywy prowadnicy kanału kablowego i obróconą górną blachę szafki smarowej.

6

Poprowadź przewody, przewody smarowe i węże pneumatyczne [1] w dół przez prowadnicę kanału kablowego i przez obrócone mocowanie szafki smarowej, jak pokazano na zdjęciu. 

Lube Panel - Installation

1

Zamknij zawór powietrzny [1] na dole szafki smarowania.

Spuść pozostałe powietrze z kolektora, pociągając za spust powietrza [2]. Upewnij się, że wskaźnik na kolektorze wskazuje zero.

2

Zamontuj łącznik kolankowy [1] bezpośrednio w kolektorze głównym powietrza na przedniej stronie, jak pokazano na rysunku. 

3

Użyj dołączonych magnesów, aby przymocować wzmacniacz powietrza z tyłu obudowy w przypadku małych VF [1] i z boku szafy smarowania w przypadku średnich VF [2].

Hose and Cable Routing

1

Poprowadź stalowe linie powietrza w oplocie [1] przez uchwyt sprężynowego przewodu [2].

Poprowadź przeciwległe końce linii powietrza przez otwór w obudowie.

Uwaga: Otwór w pokazanej obudowie jest dla VF-2. Otwór obudowy dla od VF-3 do 5 znajduje się na prawej ścianie obudowy.

 Uwaga: Oba węże pochodzące z uchwytu roboczego są stalowe plecione. Są pokazane na ilustracji jako zielony i czerwony, aby odróżniały się od siebie.

2

Przymocuj wspornik montażowy [1] do blachy po zewnętrznej stronie maszyny, wokół otworu w obudowie. Użyj śrub 1⁄4-20 [2].

Przeprowadź każdy stalowy wąż pleciony przez zacisk przewodów [3] i przykręć je do wspornika montażowego. 

Poprowadzić węże do panelu smarowania.

 Uwaga: Oba węże pochodzące z uchwytu roboczego są stalowe plecione. Na ilustracji przedstawione są w kolorach zielonym (odblokowanie) i czerwonym (zacisk), aby można je było rozróżnić.

3

Podłączyć zielony wąż do portu zwalniania zacisku [1] elektrozaworu oznaczonego zieloną opaską.

Podłącz czerwony wąż do portu zacisku [2] elektrozaworu oznaczonego czerwoną opaską.

 

4

Podłączyć wzmacniacz powietrza do kolektora [1] za pomocą dołączonego węża HOSE 1/4 OD PE RED HIGH PRESSURE.

5

Podłącz przewód 33-1359 CBL AIR VISE PRESS SWS PP ROBOT 12FT [1] do czujnika ciśnienia, jak pokazano na ilustracji. 

Poprowadź kabel z powrotem do płytki we/wy i podłącz go do P13 za pomocą kabla przejściowego dostarczonego w zestawie.

Uwaga: Czujnik ciśnienia powinien znajdować się na złączce, w której podłączony jest czerwony wąż. Ten czujnik pokazuje, że punkt zerowy jest zaciśnięty.

6

Podłącz przewód 33-1355 CBL DUAL AIR VISE ROBOT LOAD STATION to P36 [5] na płytce PCB we/wy. W razie potrzeby podłącz przewód uzupełniania chłodziwa do przewodu elastycznego wielożyłowego.

Poprowadź drugi koniec bezpośrednio do wzmacniacza powietrza.

Podłączyć koniec V-1 [1] do elektrozaworu idący do punktu zerowego w maszynie [4].

Podłączyć koniec V-2 [2] do elektrozaworu idący do punktu zerowego stanowiska ładowania [3].

7

Wprowadzić powietrze do kolektora, obracając zawór [1].

Sprawdź szczelność i w razie potrzeby dokręć złączki.  

Uwaga: Wyreguluj regulator na wzmacniaczu powietrza, aby zmienić ciśnienie odbiorników punktu zerowego. Ustaw ciśnienie wzmacniacza na co najmniej 100 PSI, aby zapewnić prawidłowe zaciskanie i zwalnianie.

Update Configuration Files

Jeśli jest to instalacja w terenie, plik konfiguracyjny będzie musiał zostać zaktualizowany, aby wprowadzić niezbędne parametry. 

Najnowszy plik konfiguracyjny można pobrać ze strony HBC.HAASCNC.COM. 

Uwaga: Tylko technicy certyfikowanego serwisu Haas mogą logować się w tej witrynie.

Załaduj plik modyfikacji konfiguracji do układu sterowania. Patrz NASTĘPNA GENERACJA CONTROL-PLIK KONFIGURACYJNY-POBIERZ/ZAŁADUJ Procedura. 

 

Zero Point Ready - Testing

1

Aby przetestować zaciskanie i odblokowywanie zestawu do przygotowania punktu zerowego, przejdź do strony Odzyskiwanie zmieniacza palet. 

Naciśnij [F2] [1], aby odblokować paletę punktu zerowego. 

Umieść paletę [2] w odbiorniku punktu zerowego [3].

 Uwaga: Upewnij się, że paleta jest prawidłowo ustawiona, tak że kołek ustalający jest wyrównany z odbiornikiem punktu zerowego.

Naciśnij ponownie [F2], aby zacisnąć paletę punktu zerowego.

Sprawdź, czy paleta jest zaciśnięta do odbiornika i czy nie są generowane żadne alarmy.

Recently Updated Last updated: 03/30/2026

Gotowość punktu zerowego - instalacja VMC - AD0764


AD0764

Introduction

Updated

Instalację gotową do punktu zerowego należy wykonać tylko na maszynach, które zamawiają dodanie RPL-25KG do istniejącej maszyny. 

 Uwaga: w przypadku maszyn zakupionych z RPL-25KG punkt zerowy jest już zainstalowany na maszynie. Pomiń tę sekcję, jeśli urządzenie ma już zainstalowany zestaw do przygotowania punktu zerowego.

Procedura ta ma zastosowanie do następujących zestawów:

  • 93-1001314 - zestaw do przygotowania pojedynczego punktu zerowego VMC

Aby móc wykonać tę procedurę, należy również zamówić odpowiedni zestaw maszyny z poniższej listy:

  • 93-1001318 - zestaw do przygotowania RPL-25KG VF-SML
  • 93-1001319 - zestaw do przygotowania RPL-25KG VF-MED

Uwaga: Opcja ładowarki palet robota wymaga również zainstalowania opcji automatycznego okna. Patrz VMC - automatyczne okno - instalacja - AD0669, aby zamówić i zainstalować tę opcję na maszynie.

 Ważne: W zależności od daty budowy maszyny może być konieczne zamówienie oddzielnych wsporników, aby maszyna była kompatybilna. Wsporniki są potrzebne do przeprowadzenia węży przez obudowę. Wsporniki sprzedawane oddzielnie to 25-12138, 25-14177 & 25-12749. Wsporniki do maszyn zbudowanych po wymienionych poniżej datach znajdują się w zestawie VMC pod kątem gotowości do punktu zerowego. Zapoznaj się z poniższą tabelą, aby określić, jakie wsporniki są potrzebne dla każdej maszyny:

Maszyna Data Numer części
VF-2 Wyprodukowane przed 22.07.2022 25-12138 i 25-14177
VF-2YT Wyprodukowane przed 21.07.2022 25-12138 i  25-14177
VF-3/4 Wyprodukowane przed 30.07.2022 25-12749 i 25-14177 
VF-3YT/40 Wyprodukowane przed 16.08.2022 25-12749 i  25-14177 
VF-3YT/50 Wyprodukowane przed 1.12.2022 25-12749 i  25-14177 
VF-5/40/XT Wyprodukowane przed 20.09.2022 25-12749 i  25-14177 
VF-5/50/XT Wyprodukowane przed 16.10.2022 25-12749 i  25-14177 

Zero Point Vise - Installation

1

Odbiornik punktu zerowego zostaje dostarczony zmontowany i musi być przymocowany do stołu.

Poniższe instrukcje można znaleźć w przypadku, gdy odbiornik musi zostać ponownie zmontowany, lub w celu sprawdzenia, czy odbiornik ma wszystkie potrzebne komponenty.

Uwaga: Odbiornik do maszyny VF jest inny niż odbiornik do maszyn UMC. Upewnij się, że odbiornik jest kompatybilny z maszyną.

2

Odwróć zespół zacisku do góry nogami.

Użyj smaru dielektrycznego do zamontowania 3 pierścieni pierścień o-ring na zespole zacisku.

Zainstaluj najmniejszy pierścień o-ring na przyłączu zacisku [1].

Zainstaluj duży pierścień o-ring [2] i średni pierścień o-ring [3] na zespole zacisku, jak pokazano na rysunku.

3

Zainstaluj zespół zacisku [1] na odbiorniku punktu zerowego [2].

Upewnij się, że port zacisku [3] jest wyrównany z portem na płycie odbiornika palet [4].

Uwaga: Jeśli port zacisku nie jest wyrównany, punkt zerowy nie będzie prawidłowo zaciskać/zwalniać zacisku.

4

Umieść klucze wyrównawcze [1] na elemencie dystansowym płyty odbiornika palet [4] i płycie odbiornika palet [3].

Przymocuj klucze wyrównawcze [2] do płytek za pomocą śruby SHCS M6 x 1 x 12 MM [1]

Dokręć śruby zgodnie z ich wymaganymi specyfikacjami.

Użyj śrub SHCS ½-13 X 3,5" [5], aby wyrównać płytkę odbiornika palet [3] z elementem dystansowym płytki odbiornika palet [4].

5

Przykręć odbiornik punktu zerowego [3] do stołu w orientacji pokazanej na ilustracji za pomocą śrub SHCS ½-13 X 3.5" [1] i SZEROKIEGO ROWKA TEOWEGO T 1/2-13 5/8 [2].

Sprawdź poniższą tabelę, aby określić, jak daleko punkt zerowy może być umieszczony od prawej krawędzi stołu w zależności od maszyny.

Uwaga: Upewnij się, że odbiornik punktu zerowego jest skierowany we właściwą stronę. Szczegółowe informacje podano w następnym kroku.

Maszyna Prawa krawędź stołu maszyny do lewej strony punktu zerowego
VF-2 16,25 in (412,75 mm)
VF-3 28,00 in (711,2 mm)
VF-4 32,00 in (812,8 mm)
VF-5 29,00 in (736,6 mm)

6

Podczas przykręcania odbiornika punktu zerowego do stołu upewnij się, że odbiornik jest skierowany we właściwą stronę.

Zaciski i złączki odblokowujące powinny być skierowane w stronę tyłu maszyny.

Upewnij się również, że głęboki otwór [1] na odbiorniku znajduje się po przeciwnej stronie okna automatycznego. 

Uwaga: Głęboki otwór [1] jest przeznaczony dla kołka ustalającego palety. Należy go skierować od okna, ponieważ robot może ładować palety tylko w jednym kierunku.

7

Zainstaluj kabel pedału nożnego [1] do P14 na płycie we/wy.

Stamtąd poprowadź kabel do otworu w przedniej osłonie maszyny. 

Podłącz kabel pedału 32-1286 do drugiego kabla 32-1303 [1] poprowadzonego do przedniej osłony maszyny. 

Uwaga: Przewód poprowadzony do osłony maszyny musi być przewodem 32-1303 [1]. Jeśli istnieje inny przewód, który ma już inny numer części, poprowadzony do pedału, należy go wymienić na przewód 32-1303 dołączony do zestawu do przygotowania punktu zerowego.

Hose and Cable Routing

1

Poprowadź stalowe linie powietrza w oplocie [1] przez uchwyt sprężynowego przewodu [2].

Poprowadź przeciwległe końce linii powietrza przez otwór w obudowie.

Uwaga: Otwór w pokazanej obudowie jest dla VF-2. Otwór obudowy dla od VF-3 do 5 znajduje się na prawej ścianie obudowy.

 Uwaga: Oba węże pochodzące z uchwytu roboczego są stalowe plecione. Są pokazane na ilustracji jako zielony i czerwony, aby odróżniały się od siebie.

2

Przymocuj wspornik montażowy [1] do blachy po zewnętrznej stronie maszyny, wokół otworu w obudowie. Użyj śrub 1⁄4-20 [2].

Przeprowadź każdy stalowy wąż pleciony przez zacisk przewodów [3] i przykręć je do wspornika montażowego. 

Poprowadzić węże do panelu smarowania.

 Uwaga: Oba węże pochodzące z uchwytu roboczego są stalowe plecione. Na ilustracji przedstawione są w kolorach zielonym (odblokowanie) i czerwonym (zacisk), aby można je było rozróżnić.

3

Podłączyć zielony wąż do portu zwalniania zacisku [1] elektrozaworu oznaczonego zieloną opaską.

Podłącz czerwony wąż do portu zacisku [2] elektrozaworu oznaczonego czerwoną opaską.

 

4

Podłączyć wzmacniacz powietrza do kolektora [1] za pomocą dołączonego węża HOSE 1/4 OD PE RED HIGH PRESSURE.

5

Podłącz przewód 33-1359 CBL AIR VISE PRESS SWS PP ROBOT 12FT [1] do czujnika ciśnienia, jak pokazano na ilustracji. 

Poprowadź kabel z powrotem do płytki we/wy i podłącz go do P13 za pomocą kabla przejściowego dostarczonego w zestawie.

Uwaga: Czujnik ciśnienia powinien znajdować się na złączce, w której podłączony jest czerwony wąż. Ten czujnik pokazuje, że punkt zerowy jest zaciśnięty.

6

Podłącz przewód 33-1355 CBL DUAL AIR VISE ROBOT LOAD STATION to P36 [5] na płytce PCB we/wy. W razie potrzeby podłącz przewód uzupełniania chłodziwa do przewodu elastycznego wielożyłowego.

Poprowadź drugi koniec bezpośrednio do wzmacniacza powietrza.

Podłączyć koniec V-1 [1] do elektrozaworu idący do punktu zerowego w maszynie [4].

Podłączyć koniec V-2 [2] do elektrozaworu idący do punktu zerowego stanowiska ładowania [3].

7

Wprowadzić powietrze do kolektora, obracając zawór [1].

Sprawdź szczelność i w razie potrzeby dokręć złączki.  

Uwaga: Wyreguluj regulator na wzmacniaczu powietrza, aby zmienić ciśnienie odbiorników punktu zerowego. Ustaw ciśnienie wzmacniacza na co najmniej 100 PSI, aby zapewnić prawidłowe zaciskanie i zwalnianie.

Zero Point Ready - Testing

1

Aby przetestować zaciskanie i odblokowywanie zestawu do przygotowania punktu zerowego, przejdź do strony Odzyskiwanie zmieniacza palet. 

Naciśnij [F2] [1], aby odblokować paletę punktu zerowego. 

Umieść paletę [2] w odbiorniku punktu zerowego [3].

 Uwaga: Upewnij się, że paleta jest prawidłowo ustawiona, tak że kołek ustalający jest wyrównany z odbiornikiem punktu zerowego.

Naciśnij ponownie [F2], aby zacisnąć paletę punktu zerowego.

Sprawdź, czy paleta jest zaciśnięta do odbiornika i czy nie są generowane żadne alarmy.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Uwagi
Haas Logo

Cena dostawy Haas

Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.