Zero Point Ready - VMC Installation - AD0764

服务主页 方法程序 零点就绪 - VMC 安装 - AD0764

零点就绪 - VMC 安装 - AD0764

- 跳至部分 - 1. Introduction 2. Zero Point Vise - Installation (7 步骤) 3. Hose and Cable Routing (7 步骤) 4. Zero Point Ready - Testing (1 步骤) Back to Top

4.1 VMC 单零点安装

Recently Updated Last updated: 03/30/2026

单零点就绪 - 安装 - VMC


AD0764

版本 A - 2026 年 3 月

Introduction

Updated

零点就绪安装只需要在订购 RPL-25KG 的机床上完成,以便添加到现有机床。

 注意: 对于已购买的配有 RPL-25KG 的机床,零点就绪已安装在机床上。如果机床已安装零点就绪套件,请跳过此部分。

此过程适用于以下套件:

  • 93-1001314 - 单零点就绪套件 VMC

还需要订购相应的机床套件才能执行此过程:

  • 93-1001318 - RPL-25KG Ready Kit VF-SML
  • 93-1001319 - RPL-25KG Ready Kit VF-MED

注意: 机器人码堆机选件还需要安装自动窗口选件。请参阅 VMC - 自动窗 - 安装 - AD0669 以订购并在您的机床上安装此选件。

重要:根据机床的制造日期,可能需要订购单独的支架以使机床兼容。这些支架用于将软管穿过护罩进行布线。单独出售的支架为 25-12138、 25-14177 & 25-12749。下面列出的日期之后制造的机床支架包含在零点就绪套件 VMC 中。请参阅下表以确定每台机床是否以及需要哪些支架:

机床 日期 零件编号
VF-2 2022 年 7 月 22 日之前制造 25-12138 和 25-14177
VF-2YT 2022 年 7 月 21 日之前制造 25-12138 和  25-14177
VF-3/4 2022 年 7 月 30 日之前制造 25-12749 和 25-14177 
VF-3YT/40 2022 年 8 月 16 日之前制造 25-12749 和  25-14177 
VF-3YT/50 2022 年 12 月 1 日之前制造 25-12749 和  25-14177 
VF-5/40/XT 2022 年 9 月 20 日之前制造 25-12749 和  25-14177 
VF-5/50/XT 2022 年 10 月 16 日之前制造 25-12749 和  25-14177 

Zero Point Vise - Installation

1

零点接收装置已组装好,需要固定在工作台上。

如果需要重新组装接收装置或验证接收装置具有所有必要的组件,可以参考以下说明。

注意:VF 机床的接收装置与 UMC 机床的接收装置不同。确保接收装置与机床兼容。

2

将夹具组件倒置。

使用绝缘润滑脂将 3 个 O 型环安装到夹具组件上。

在夹具端口 【1】 上安装最小的 O 型环。

如图所示,将大 O 形环 【2】 和中型 O 形环 【3】 安装到夹具组件上。

3

将夹具组件 【1】 安装到零点接收装置 【2】上。

确保夹紧端口 【3】 与托盘接收板 【4】 上的端口对齐。

注意:如果夹具端口未对齐,则零点无法正确夹紧/松开。

4

将校准键 【1】 放在托盘接收器板垫片 【4】 和托盘接收器板 【3】 上。

使用 M6 x 1 x 12MM SHCS 【1】 将校准键 【2】 固定到板上

将螺栓拧紧至所需规格。

使用  SHCS ½-13 X 3.5" 螺栓 【5】 将托盘接收器板 【3】 与托盘接收器板垫片 【4】 对齐。

5

使用 SHCS ½-13 X 3.5" 螺栓 [1] 和 1/2-13 5/8 WIDE T-SLOT [2] 按图中所示的方向将零点接收器 [3] 栓接至工作台。

检查下表以确定零点可以从表的右边缘放置多远,具体取决于正在运行的机床。

注意: 确保零点接收器方向正确。有关详细信息,请参阅下一步。

机床 机床工作台右边缘至零点左侧
VF-2 16.25 英寸(412.75 毫米)
VF-3 28.00 英寸(711.2 毫米)
VF-4 32.00 英寸(812.8 毫米)
VF-5 29.00 英寸(736.6 毫米)

6

将零点接收器栓接至工作台时,请确保接收器方向正确。

夹紧和松开接头应指向机床背面。

此外,请确保接收器上的深孔 【1】 位于自动窗的另一侧。

注意:深孔 [1] 用于托盘的定位销。这需要远离窗口,因为机器人只能以一个方向装载托盘。

7

将脚踏板电缆 [1] 安装至 I/O 板上的 P14。

从此处,将电缆引导至机床前裙板孔。 

将脚踏板电缆 32-1286  连接到布线到机床前裙板的另一条电缆32-1303 [1]。 

注意:连接到机床裙板的电缆必须是电缆 32-1303 [1]。如果有另一根零件编号不同的电缆已连接到脚踏板,则需要将这根电缆更换为零点就绪套件中包含的 32-1303  电缆。

Rotate Lube Panel

注意: 本节仅适用于中型 VF 机床。如果在小型 VF 机床上安装此选件,请跳至下一节。

1

关闭润滑柜底部的气动阀门[1]。

拉动空气释放装置[2],将剩余的空气从歧管中排出。确保歧管上的仪表读数为零。

断开电缆、润滑管路和输气软管与润滑柜的连接。 

2

拆下电缆导管的顶盖 【1】。拆下电缆槽 【2】,以便可以从机床上取下润滑柜。 

3

从机床上拆下润滑柜 【1】。 

注意: 保持润滑柜直立,使机柜内的润滑油不会溢出。 

4

将已旋转的润滑柜支架 【1】 安装到机床上。安装好后,将润滑柜 【2】 安装到新支架上。

 

5

重新安装以往的电缆槽导轨,并让软管和电缆按照原来的路径穿过其中。 

将已旋转的润滑柜顶部钣金 【1】 安装到润滑柜和已旋转润滑柜支架的顶部。将已旋转机柜扎带 【2】 安装到电缆槽导轨盖和 已旋转润滑柜顶部钣金的顶部。

6

如图所示,将电缆、润滑管路和输气软管 【1】 向下穿过电缆槽导轨并穿过已旋转润滑柜支架。 

Lube Panel - Installation

1

关闭润滑柜底部的气动阀门[1]。

拉动空气释放装置[2],将剩余的空气从歧管中排出。确保歧管上的仪表读数为零。

2

如图所示,将弯头接头 [1] 直接安装到正面的空气歧管中。

3

使用随附的磁铁将空气增压器连接到护罩背面(对于小型 VF 【1】)和连接到润滑柜侧面(对于中型 VF 【2】)。

Hose and Cable Routing

1

将钢编织空气管线 [1] 穿过导管弹簧支架 [2]。

将空气管线的两端穿过护罩中的孔。

注意:所示护罩中的孔用于 VF-2。VF-3 至 5 的护罩孔位于右侧护罩壁上。

 注意: 从工件夹具出来的两根软管都是钢编织的。它们在图像中显示为绿色和红色,以区分它们。

2

将安装支架 【1】 连接到机床外侧、护罩孔周围的钣金上。使用 ¼-20螺栓 【2】。

通过电缆夹 【3】 运行每个钢编织软管,并将其栓接至安装支架。

将软管路由到润滑面板。

 注意: 从工件夹具出来的两根软管都是钢编织的。它们在图像中显示为绿色和红色,以区分夹紧(红色)软管和松开(绿色)软管。

3

将绿色软管连接到电磁阀的松开端口 【1】,上面用绿色扎带表示。

将红色软管连接到电磁阀的夹紧端口 【2】,上面用红色扎带表示。

 

4

使用随附的 软管 1/4 OD PE RED HIGH PRESSUR 将空气增压器连接到歧管 【1】。

5

如图所示,将电缆  33-1359 CBL AIR VISE PRESS SWS PP ROBOT 12FT  [1] 连接到压力传感器。 

将电缆布线回至I/O 板,并将其插入套件中提供的、使用适配器电缆的P13 内。

注意:压力传感器应位于红色软管连接的接头上。此传感器确保零点已夹紧。

6

将电缆33-1355 CBL DUAL AIR VISE ROBOT LOAD STATION 连接到 IO PCB 上的 P36 【5】 。如有需要,将冷却液补充连接到尾纤。

将另一端直接连接到空气增压器。

将 V-1 端[1]连接到机床[4]中的零点电磁阀。

将 V-2 端[2]连接到装载工位零点[3]的电磁阀。

7

转动阀门[1],将空气重新引入歧管。

检查有无泄漏,并根据需要拧紧接头。 

注意:调整空气增压器上的调节器以更改零点接收装置的压力。将增压器的压力设置为至少 100 PSI,以确保正确夹紧和松开。

Update Configuration Files

如果这是现场安装,则需要更新配置文件以实施必要的参数。 

访问 HBC.HAASCNC.COM  以下载最新的配置文件。

注意:仅 Haas 认证的服务技术人员才能登录此网站。

将配置补丁文件加载到控制器。请参阅 下一代控制器 - 配置文件 - 下载/加载 程序。 

 

Zero Point Ready - Testing

1

要测试零点就绪套件的夹紧和松开,请转到“托盘更换装置恢复 ”页面。

按 [F2] [1] 松开零点托盘。 

将托盘 【2】 放入零点接收器 【3】。

 说明:确保托盘方向正确,使定位销与零点接收器对齐。

再次按 [F2] 以夹紧零点托盘。

验证托盘是否夹紧到接收器上,以及是否未生成警报。

Recently Updated Last updated: 03/30/2026

零点就绪 - VMC 安装 - AD0764


AD0764

Introduction

Updated

零点就绪安装只需要在订购 RPL-25KG 的机床上完成,以便添加到现有机床。

 注意: 对于已购买的配有 RPL-25KG 的机床,零点就绪已安装在机床上。如果机床已安装零点就绪套件,请跳过此部分。

此过程适用于以下套件:

  • 93-1001314 - 单零点就绪套件 VMC

还需要订购相应的机床套件才能执行此过程:

  • 93-1001318 - RPL-25KG Ready Kit VF-SML
  • 93-1001319 - RPL-25KG Ready Kit VF-MED

注意: 机器人码堆机选件还需要安装自动窗口选件。请参阅 VMC - 自动窗 - 安装 - AD0669 以订购并在您的机床上安装此选件。

重要:根据机床的制造日期,可能需要订购单独的支架以使机床兼容。这些支架用于将软管穿过护罩进行布线。单独出售的支架为 25-12138、 25-14177 & 25-12749。下面列出的日期之后制造的机床支架包含在零点就绪套件 VMC 中。请参阅下表以确定每台机床是否以及需要哪些支架:

机床 日期 零件编号
VF-2 2022 年 7 月 22 日之前制造 25-12138 和 25-14177
VF-2YT 2022 年 7 月 21 日之前制造 25-12138 和  25-14177
VF-3/4 2022 年 7 月 30 日之前制造 25-12749 和 25-14177 
VF-3YT/40 2022 年 8 月 16 日之前制造 25-12749 和  25-14177 
VF-3YT/50 2022 年 12 月 1 日之前制造 25-12749 和  25-14177 
VF-5/40/XT 2022 年 9 月 20 日之前制造 25-12749 和  25-14177 
VF-5/50/XT 2022 年 10 月 16 日之前制造 25-12749 和  25-14177 

Zero Point Vise - Installation

1

零点接收装置已组装好,需要固定在工作台上。

如果需要重新组装接收装置或验证接收装置具有所有必要的组件,可以参考以下说明。

注意:VF 机床的接收装置与 UMC 机床的接收装置不同。确保接收装置与机床兼容。

2

将夹具组件倒置。

使用绝缘润滑脂将 3 个 O 型环安装到夹具组件上。

在夹具端口 【1】 上安装最小的 O 型环。

如图所示,将大 O 形环 【2】 和中型 O 形环 【3】 安装到夹具组件上。

3

将夹具组件 【1】 安装到零点接收装置 【2】上。

确保夹紧端口 【3】 与托盘接收板 【4】 上的端口对齐。

注意:如果夹具端口未对齐,则零点无法正确夹紧/松开。

4

将校准键 【1】 放在托盘接收器板垫片 【4】 和托盘接收器板 【3】 上。

使用 M6 x 1 x 12MM SHCS 【1】 将校准键 【2】 固定到板上

将螺栓拧紧至所需规格。

使用  SHCS ½-13 X 3.5" 螺栓 【5】 将托盘接收器板 【3】 与托盘接收器板垫片 【4】 对齐。

5

使用 SHCS ½-13 X 3.5" 螺栓 [1] 和 1/2-13 5/8 WIDE T-SLOT [2] 按图中所示的方向将零点接收器 [3] 栓接至工作台。

检查下表以确定零点可以从表的右边缘放置多远,具体取决于正在运行的机床。

注意: 确保零点接收器方向正确。有关详细信息,请参阅下一步。

机床 机床工作台右边缘至零点左侧
VF-2 16.25 英寸(412.75 毫米)
VF-3 28.00 英寸(711.2 毫米)
VF-4 32.00 英寸(812.8 毫米)
VF-5 29.00 英寸(736.6 毫米)

6

将零点接收器栓接至工作台时,请确保接收器方向正确。

夹紧和松开接头应指向机床背面。

此外,请确保接收器上的深孔 【1】 位于自动窗的另一侧。

注意:深孔 [1] 用于托盘的定位销。这需要远离窗口,因为机器人只能以一个方向装载托盘。

7

将脚踏板电缆 [1] 安装至 I/O 板上的 P14。

从此处,将电缆引导至机床前裙板孔。 

将脚踏板电缆 32-1286  连接到布线到机床前裙板的另一条电缆32-1303 [1]。 

注意:连接到机床裙板的电缆必须是电缆 32-1303 [1]。如果有另一根零件编号不同的电缆已连接到脚踏板,则需要将这根电缆更换为零点就绪套件中包含的 32-1303  电缆。

Hose and Cable Routing

1

将钢编织空气管线 [1] 穿过导管弹簧支架 [2]。

将空气管线的两端穿过护罩中的孔。

注意:所示护罩中的孔用于 VF-2。VF-3 至 5 的护罩孔位于右侧护罩壁上。

 注意: 从工件夹具出来的两根软管都是钢编织的。它们在图像中显示为绿色和红色,以区分它们。

2

将安装支架 【1】 连接到机床外侧、护罩孔周围的钣金上。使用 ¼-20螺栓 【2】。

通过电缆夹 【3】 运行每个钢编织软管,并将其栓接至安装支架。

将软管路由到润滑面板。

 注意: 从工件夹具出来的两根软管都是钢编织的。它们在图像中显示为绿色和红色,以区分夹紧(红色)软管和松开(绿色)软管。

3

将绿色软管连接到电磁阀的松开端口 【1】,上面用绿色扎带表示。

将红色软管连接到电磁阀的夹紧端口 【2】,上面用红色扎带表示。

 

4

使用随附的 软管 1/4 OD PE RED HIGH PRESSUR 将空气增压器连接到歧管 【1】。

5

如图所示,将电缆  33-1359 CBL AIR VISE PRESS SWS PP ROBOT 12FT  [1] 连接到压力传感器。 

将电缆布线回至I/O 板,并将其插入套件中提供的、使用适配器电缆的P13 内。

注意:压力传感器应位于红色软管连接的接头上。此传感器确保零点已夹紧。

6

将电缆33-1355 CBL DUAL AIR VISE ROBOT LOAD STATION 连接到 IO PCB 上的 P36 【5】 。如有需要,将冷却液补充连接到尾纤。

将另一端直接连接到空气增压器。

将 V-1 端[1]连接到机床[4]中的零点电磁阀。

将 V-2 端[2]连接到装载工位零点[3]的电磁阀。

7

转动阀门[1],将空气重新引入歧管。

检查有无泄漏,并根据需要拧紧接头。 

注意:调整空气增压器上的调节器以更改零点接收装置的压力。将增压器的压力设置为至少 100 PSI,以确保正确夹紧和松开。

Zero Point Ready - Testing

1

要测试零点就绪套件的夹紧和松开,请转到“托盘更换装置恢复 ”页面。

按 [F2] [1] 松开零点托盘。 

将托盘 【2】 放入零点接收器 【3】。

 说明:确保托盘方向正确,使定位销与零点接收器对齐。

再次按 [F2] 以夹紧零点托盘。

验证托盘是否夹紧到接收器上,以及是否未生成警报。