MyHaas ようこそ、
!
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
0
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • ポケットミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • Y軸旋盤
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
      • Haasバー送り機 12
    • 横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ すべて表示
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • バンドソー
      • ニーミル
      • 垂直ソー
      • マイターソー
    • ポケット機械
      ポケット機械
      ポケット機械 すべて表示
      • ポケット機械
      • ポケットミル
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ 
      EUシリーズ EUシリーズ 構築と価格 | 価格表 構築と価格 | 価格表 在庫のある機械 在庫のある機械 最新情報 最新情報 初めてのCNC 初めてのCNC
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる

      HAAS ファクトリーアウトレット(HFO)がご質問にお応えし、最適なオプションをご案内します。

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
    • Haas切粉およびクーラントの管理 チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ 
      EUシリーズ EUシリーズ 構築と価格 | 価格表 構築と価格 | 価格表 在庫のある機械 在庫のある機械 最新情報 最新情報 初めてのCNC 初めてのCNC
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる

      HAAS ファクトリーアウトレット(HFO)がご質問にお応えし、最適なオプションをご案内します。

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • MyHaas
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
      サービス ホーム オペレーターマニュアル 手順 トラブルシューティング ガイド 予防メンテナンス Haasの部品 Haas Tooling ビデオ
  • ビデオ Main Menu
  • Main Menu
    • すべて表示
      • Financing
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ 
      EUシリーズ EUシリーズ 構築と価格 | 価格表 構築と価格 | 価格表 在庫のある機械 在庫のある機械 最新情報 最新情報 初めてのCNC 初めてのCNC
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる

      HAAS ファクトリーアウトレット(HFO)がご質問にお応えし、最適なオプションをご案内します。

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
×

検索結果

Web Pages

画像

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas ようこそ、
!
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
0
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

検索結果

Web Pages

画像

    • <
    • 1
    • >

GR-712

  1. 立型マシニングセンター
  2. ガントリーシリーズ
  3. GR-712

GR-712

開始価格: US$241,995 CNY限定
 
Not Currently Available In Your Region
CNCガントリールーター - 移動量3,683×2,159×279mm

Haas GRシリーズのガントリールーターは、アルミニウムその他の金属を切削するパワーと、プラスチックその他の様々な軽量素材を切削するスピードを備えています。シリーズの機械は大きなシートに簡単に対処でき、無数の小型部品を機械加工できます。 剛性の高いスチール構造で、非常に安定した切削プラットフォームを提供し、厚さ1"のアルミニウムテーブルが標準となっています。移動するガードが切粉やクーラントからオペレーターを保護し、作業スペースを清潔に保ちます。

  • 剛性の高いスチール構造
  • 切粉やクーラントを封じ込める移動ガード
  • 厚さ1"のアルミニウム製テーブル

See Available Stock

現在のリードタイム

5 Weeks - Contact your local HFO for delivery times.

フィルター

  • 40 テーパー
  • 3 軸
  • 8.1k RPM
  • 10 工具収容能力

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Vモデルの機械はCNYのみの価格設定となっています
各機種の比較
在庫を検索
各機種の比較
構築と価格
販売代理店に問い合わせる
  • 構成と価格
  • 機械情報
  • 仕様

Loading
×

今すぐインスタント見積もりを入手しましょう。

インスタント見積りを入手するには、以下にお客様の情報を入力してください。今後この手順をスキップするには、以下にパスワードを入力して無料のMyHaasアカウントを作成してください。

すでにアカウントをお持ちですか? サインイン

< 戻る

Contact Information

+住所を追加

パスワードを入力して、MyHaasアカウントを作成しましょう!(オプション)

見積りを共有しますか?(オプション)


+ 別の

使用可能オプション

技術ドキュメント

ビデオ

お客様の声

関連製品

標準機能

スピンドル

  • 8,100rpmスピンドル

ツールチェンジャー

  • 10 ポケット回転ラック ツールチェンジャー

チップおよびクーラントの管理

  • 切粉およびクーラントガード

Haas制御

  • 制御ワイドスクリーンモニター
  • イーサネットインターフェース
  • Haas制御用WiFi接続
  • 電力サージ保護
  • 早期電源エラー検出モジュール
  • - 高度ツーリング管理
  • メディアディスプレイMコード M130
  • HaasConnect:遠隔モニタリング
  • HaasDrop
  • 標準プログラムメモリ、1GB

生産オプション

  • アルミニウムテーブル
  • 携帯電話充電スタンド

保証

  • 1年間の標準保証
使用可能オプション

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自動化オプション
技術ドキュメント
  • 3Dモデル (ZIP)
  • 設置ガイド
  • レイアウト図面
  • トルクグラフ
  • オペレーターマニュアル
  • GR シリーズ カタログ
ビデオ
Recently Updated

ガントリーシリーズモデルの概要


シリーズの機械は大きなシートに簡単に対処でき、無数の小型部品を機械加工できます。ご自分にぴったりのHaasガントリー機械をご覧ください!

Haasセカンドホームオプション
工具を取り出すために機械に寄りかかる必要がありません。このビデオでは、マークがより良い方法をご紹介します。
設定130で迅速なタッピング
タップ引き出しをスピードアップして、タッピングサイクルを劇的に短縮。この「今日のアドバイス」では、設定130についてマークが順を追って詳しく解説し、貴重なサイクル時間をいかに節約できるかをご説明します。
安全工具交換位置を指示
このビデオでは、安全な工具交換位置を指定して、お使いの固定具やロータリーとの工具の衝突を防ぐ方法をマークがご紹介します。シンプルなプログラムで実現でき、Mコードにリファレンスします。
M130を使用してHaas制御に写真やビデオを表示
M130を使えば、セットアップシート、工具リスト、作業指示書、さらにはビデオまで、すべてをプログラム内に表示できます。作業指示書を機械にテープで張り付けたり、ワークの取付や検査方法をオペレーターに伝える手書きのメモはもう必要ありません。NCプログラムにすべてを入力してください!
お客様の声

Vo-Tech

「当社の作業現場にガントリーを設置したことで、サイクル時間とセットアップ時間を確実に短縮できました。VF-6でも、以前は2つのセットアップで製作しなければならなかった大きくて薄い部品がありました。今では、8 x 10フィートのエンベロープを備えたガントリーを使用し、それらの部品を1つのセットアップで加工できるようになりました。これはすばらしいことです。 
- Vo-Tech社、オペレーションマネージャー、アダム・ファーマン

顧客スポットライト - Airmate Company, Inc. - ガントリールーター

Airmate Company,Inc.は、原材料取り扱い会社や、自動車会社向けの部品加工会社。最近、その設備を従来のCNCルーターから、Haas CNCガントリールーターと立型マシニングセンターに切り替えました。Airmateのゼネラルマネージャー、Adam Holmanによると、Haasに切り替えたことで、セットアップ時間とサイクル時間が短縮されると同時に、同じ機械で大小の部品を加工できるようになり作業現場の柔軟性が向上しました。

関連製品

小さい加工範囲

Haas GR-510

GR-510

CNCガントリールーター - 移動量3,073×1,549×279mm

  • 40 テーパー
  • 3 軸
  • 8.1k RPM
  • 10 工具収容能力
開始点 US$183,995 CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
移動 S.A.E METRIC
X軸 145.00 in 3683 mm
Y軸 85.00 in 2159 mm
Z軸 11.00 in 279 mm
スピンドルノーズからテーブル(~最大) 13.5 in 343 mm
スピンドルノーズからテーブル(~最小) 2.5 in 64 mm
Spindle S.A.E METRIC
最大定格 15.0 hp 11.2 kW
最大速度 8100 rpm 8100 rpm
最大トルク 48.0 ft-lbf @ 1500 rpm 65.0 Nm @ 1500 rpm
駆動システム Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
テーパー CT or BT 40 CT or BT 40
テーブル S.A.E METRIC
長さ 144.0 in 3658 mm
幅 72.0 in 1829 mm
厚さ 1.0 in 25 mm
テーブル上の最大重量(均等に分配) 6000 lb 2722 kg
コラムの間 86.0 in 2184 mm
Feedrates S.A.E METRIC
最大切削 800 ipm 20.3 m/min
X軸で高速 800 ipm 20.3 m/min
Y軸で高速 2100 ipm 53.3 m/min
Z軸で高速 1100 ipm 27.9 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
最大スラストX 2520 lbf 11210 N
最大スラストY 1020 lbf 4537 N
最大スラストZ 2050 lbf 9119 N
Tool Changer S.A.E METRIC
タイプ カルーセル カルーセル
能力 10 10
最大工具径(フル) 3.5 in 89 mm
最大工具重量 12.0 lb 5.4 kg
一般 S.A.E METRIC
クーラント能力 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
インラインエアホース 3/8 in 3/8 in
カップラ(エア) 3/8 in 3/8 in
最小空気圧 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
スピンドル速度 8100 rpm 8100 rpm
駆動システム Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
スピンドル出力 15.0 hp 11.2 kW
入力AC電圧(3相) - 低電圧 220 VAC 220 VAC
全負荷電流(3相) - 低 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
国内用パレット 226.0 in x 137.0 in x 116.0 in 575 cm x 348 cm x 295 cm
輸出用クレート 226.0 in x 137.0 in x 119.0 in 575 cm x 348 cm x 303 cm
重量 24000 lb 10887.0 kg
ECオプション付き国内用パレット 226 in x 137 in x 116 in 575 cm x 348 cm x 295 cm
ECオプション付き輸出用クレート 226 in x 137 in x 118 in 575 cm x 348 cm x 300 cm
重量(ECオプション含む) 24200 lb 10977 kg
EZ24オプション付き国内用パレット 226 in x 137 in x 124 in 575 cm x 348 cm x 315 cm
EZ24オプション付き輸出用クレート 226 in x 137 in x 127 in 575 cm x 348 cm x 321 cm
重量(EZ24オプション含む) 24600 lb 11159 kg

*Haas機械は、220VAC(200-240 VAC)の電源で作動するように設計しています。デスクトップ機械、CL-1、CM-1とSRシリーズのルーターを除く全モデルに、オプションの内部高圧トランスフォーマー(380~480VAC)をご用意しています。 このオプションの内部高圧トランスフォーマーは、後付けできませんので、機械と一緒に発注していただかなければなりません。

ヨーロッパと英国向けのHaas機械は、デスクトップ機械、CL-1、CM-1、およびSRシリーズのルーターを除き、400 VACで動作するように内部に高電圧非絶縁トランスフォーマーを搭載した仕様となっています。 

注意!オプションの高性能スピンドルは、標準スピンドルよりも高い電力を必要とする場合があります。ただし、スピンドル馬力(kW)が変化しない場合、必要電力は同じままです。機械への電源投入前に、電力要件を確認してください。

† 40テーパーDCシリーズの機械では、スルーツールエアーブラスト(TAB)の作動中に、空気消費量が増加する場合があります。

 

適切な機械を見つけるためにサポートが必要ですか?

オンライン見積もり

お客様の工場にぴったりの製品を探すお手伝いをいたします。

今すぐ始める

詳しい情報は

Haasの新しい機械はお客様の製品に新しい息吹をもたらすことができます。どのようにして…? 連絡先をお知らせください。

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

すべての価格と仕様は、予告なしに変更されることがあります。輸送、装備、国税と地方税、ベンダーの据え付け費用、およびディーラーの設置済付属品は含まれません。誤字誤植の責任は負わないものとします。オプション装置を含めた機械の表示。実際の製品の外観は異なることがあります。

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

フィードバック
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas納入価格

この価格には、送料、輸出入関税、保険、およびお客様が購入者として同意されたフランスの宛先への配送中に発生するその他の費用が含まれます。Haas CNC製品の配送に他の必須費用を追加することはできません。

HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。

今すぐサインアップして下さい!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC工作機械

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy および Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255