MyHaas Willkommen
!
Haas Tooling Gast-Bestellverlauf MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling Mein Konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
Ein Händler in Ihrer Nähe
  1. Sprache auswählen
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • Maschinen Hauptmenü
    • Vertikale Fräsmaschinen von Haas Vertikale Fräsmaschinen
      Vertikale Fräsmaschinen
      Vertikale Fräsmaschinen Alles anzeigen
      • Vertikale Fräsmaschinen
      • VF-Baureihe
      • Universalmaschinen
      • VR Serie
      • VP-5 Prismatisch
      • VMCs mit Palettenwechsler
      • MiniMill
      • Formenbaumaschinen
      • Hochgeschwindigkeits-Bohrzentren
      • Bohren/Gewindebohren/Fräsmaschinen
      • Werkzeug- und Vorrichtungsbau
      • Kompaktfräsmaschinen
      • Portal-Baureihe
      • SR Blatt-Router
      • Extra große VMC
      • Doppelständer-Fräsmaschinen
      • Steuerungssimulator
      • Automatischer Werkstücklader für Fräsen
      • VMC/UMC Seitenlader Automatischer Werkstücklader
      • Kompakter automatischer Werkstücklader
    • Product Image Mehrachsen-Lösungen
      Mehrachsen-Lösungen
      Mehrachsen-Lösungen Alles anzeigen
      • Mehrachsen-Lösungen
      • Mit Y-Achse
      • 5-Achsen-Fräsmaschinen
    • Haas Drehmaschinen Drehmaschinen
      Drehmaschinen
      Drehmaschinen Alles anzeigen
      • Drehmaschinen
      • ST-Baureihe
      • Doppelspindel
      • Box Way-Serie
      • Drehmaschinen für den Werkzeug- und Vorrichtungsbau
      • Kompaktdrehmaschine
      • Haas Stangenlader V2
      • Automatischer Werkstücklader für Drehmaschine
    • Horizontale Fräsmaschinen von Haas Horizontale Fräsmaschinen
      Horizontale Fräsmaschinen
      Horizontale Fräsmaschinen Alles anzeigen
      • Horizontale Fräsmaschinen
      • SK 50
      • SK 40
    • Haas Dreh- und Indexiertische Dreh- und Indexiertische
      Dreh- und Indexiertische
      Dreh- und Indexiertische Alles anzeigen
      • Dreh- und Indexiertische
      • Drehtische
      • Indexiertische
      • 5-Achsen-Drehtische
      • Extra große Drehtische
    • Product Image Automatisierungssysteme
      Automatisierungssysteme
      Automatisierungssysteme Alles anzeigen
      • Automatisierungssysteme
      • Automatisierung von Fräsen
      • Drehmaschinen-Automatisierung
      • Automatisierungsmodelle
    • Haas-Bohrzentren Tischmaschinen
      Tischmaschinen
      Tischmaschinen Alles anzeigen
      • Tischmaschinen
      • Tischfräsmaschine
      • Tischdrehmaschine
    • Haas-Werkstattausstattung Werkstattausrüstattung
      Werkstattausrüstattung
      Werkstattausrüstattung Alles anzeigen
      • Werkstattausrüstattung
      • Bandsäge
      • Konsolfräsmaschine
      • Flachschleifer, 2550
      • Flächenschleifmaschine, 3063
      • Laserschneidmaschine
    • LINKS Sondermodelle  Sondermodelle 
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS NEUESTE IN KÜRZE DAS NEUESTE IN KÜRZE IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
      EINKAUFSINFORMATIONEN
      • Zusammenstellung und Preis einer Haas-Maschine
      • Preisliste
      • Verfügbare Produkte
      • CNCA Finanzierung
      MÖCHTEN SIE MIT JEMANDEM SPRECHEN?

      Ihr Haas-Händler (Haas Factory Outlet, HFO) kann Ihre Fragen beantworten und Sie durch die besten Varianten führen.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Sonderzubehör Hauptmenü
    • Product Image Spindeln
      Spindeln
      Spindeln Alles anzeigen
      • Spindeln
    • Product Image Werkzeugwechsler
      Werkzeugwechsler
      Werkzeugwechsler Alles anzeigen
      • Werkzeugwechsler
    • Product Image 4- | 5-Achsen
      4- | 5-Achsen
      4- | 5-Achsen Alles anzeigen
      • 4- | 5-Achsen
    • Product Image Revolver und angetriebene Werkzeuge
      Revolver und angetriebene Werkzeuge
      Revolver und angetriebene Werkzeuge Alles anzeigen
      • Revolver und angetriebene Werkzeuge
    • Product Image Messtasten
      Messtasten
      Messtasten Alles anzeigen
      • Messtasten
    • Haas Späneabfuhr- und Kühlmittelverwaltung Späneabfuhr- und Kühlmittelverwaltung
      Späneabfuhr- und Kühlmittelverwaltung
      Späneabfuhr- und Kühlmittelverwaltung Alles anzeigen
      • Späneabfuhr- und Kühlmittelverwaltung
    • Die Haas Steuerung Die Haas Steuerung
      Die Haas Steuerung
      Die Haas Steuerung Alles anzeigen
      • Die Haas Steuerung
    • Product Image Produktoptionen
      Produktoptionen
      Produktoptionen Alles anzeigen
      • Produktoptionen
    • Product Image Werkzeuge und Spannvorrichtungen
      Werkzeuge und Spannvorrichtungen
      Werkzeuge und Spannvorrichtungen Alles anzeigen
      • Werkzeuge und Spannvorrichtungen
    • Product Image Werkstückhalterung
      Werkstückhalterung
      Werkstückhalterung Alles anzeigen
      • Werkstückhalterung
    • Product Image 5-Achsen-Lösungen
      5-Achsen-Lösungen
      5-Achsen-Lösungen Alles anzeigen
      • 5-Achsen-Lösungen
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatisierung
      Automatisierung
      Automatisierung Alles anzeigen
      • Automatisierung
    • LINKS Sondermodelle  Sondermodelle 
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS NEUESTE IN KÜRZE DAS NEUESTE IN KÜRZE IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
      EINKAUFSINFORMATIONEN
      • Zusammenstellung und Preis einer Haas-Maschine
      • Preisliste
      • Verfügbare Produkte
      • CNCA Finanzierung
      MÖCHTEN SIE MIT JEMANDEM SPRECHEN?

      Ihr Haas-Händler (Haas Factory Outlet, HFO) kann Ihre Fragen beantworten und Sie durch die besten Varianten führen.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Hauptmenü
      Entdecken Sie den Haas Unterschied
    • Warum gerade Haas?
    • MyHaas
    • Education Community
    • Industrie 4.0
    • Haas-Zertifizierung
    • Kundenreferenzen
  • Service Hauptmenü
      Willkommen bei Haas Service
      SERVICE-HOME Bedienerhandbücher Vorgehensweisen Anleitungen zur Fehlersuche Vorbeugende Wartung Haas Ersatzteile Haas Tooling Videos
  • Videos Hauptmenü
  • Haas Werkzeuge Hauptmenü
      Automatisierungszubehör Shop Support Fräsen-Werkzeughalter Fräsmaschinen-Schneidwerkzeuge Bohrsysteme Werkstückhalterung für Fräsen Drehmaschinen-Werkzeughalter Drehmaschinen-Schneidwerkzeuge Drehmaschine-Werkstückhalterung Paketsätze ER Spannzangen und Spannfutter Bohren Gewindedrehen Räumen Spannwürfel und Sätze Manuelle Spannfutter zum Fräsen Entgraten und Schleifen Werkzeug-Voreinstellarm und Wärmeschrumpfer Aufstellung und Bedienung Maschinenwartung Werkzeugzubehör Bekleidung und Zubehör Mess- und Prüfwerkzeuge Winner's Circle Winner's Circle Lagerräumung Hot Deals für heute
    • Haas Werkzeuge
    • Winner's Circle
      Winner's Circle Shop All
      • WINNERS_CIRCLE-1Y
    • Winner's Circle
      Winner's Circle Shop All
      • WC-1Y-EU
    • Heutige Schnäppchen
      Heutige Schnäppchen Shop All
      • Fräsen-Werkzeughalter
      • Fräswerkzeuge
      • Mess- und Prüfwerkzeuge
      • Bohrsysteme
      • Werkstückhalterung für Fräsen
      • Werkzeughaltersätze für Plan- und Eckfräser
      • Drehmaschinen-Werkzeugaufnahme
      • Werkzeuge für Drehzentren
      • Drehmaschine-Werkstückhalterung
      • ER Spannhülsen und Spannfutter
      • Bohren
      • Gewindedrehen
      • Räumen
      • Werkzeuglagerung
      • Bekleidung und Zubehör
    • Ausverkauf
      Ausverkauf Shop All
    • Mess- und Prüfwerkzeuge
      Mess- und Prüfwerkzeuge Shop All
      • Messtaster-Sätze und Zubehör
      • Kanten- und Mittentaster
      • Vergleichsmessgeräte
      • Höhenmessgeräte
      • Bremszangen
      • Stopfen- und Ringmessgeräte
      • Messblöcke und Zubehör
      • Messstifte und Zubehör
      • Messuhr mit Taststift
      • Prüfhebelmessgeräte
      • Bohrungsmessgerät
      • Zubehör für Indikatoren
      • V-Blöcke
      • Einrichtungsblöcke
      • Tiefenmessung
      • Mikrometer
      • Mikrometer Zubehör
      • Mikrometer-Sätze
      • Bohrungsmessgerät-Sätze
      • Startersatz
      • Messgeräte-Sätze
      • Messschieber-Sätze
      • Werkzeugprüfstation
      • Höheneinsteller
      • Coordinate Measuring Machines
    • Cobots und Zubehör
      Cobots und Zubehör Shop All
      • Cobot-Sätze
      • Cobot-Sätze
      • Schutzhindernisse
      • Greifer
      • Roboterzellen-Zubehör
    • Shop Support
      Shop Support Shop All
      • Luftkompressoren
      • Laserbeschriftungsmaschinen
      • Bandsägen-Zubehör
      • Oberflächen-Schleifräder
    • Fräsen-Werkzeughalter
      Fräsen-Werkzeughalter Shop All
      • Schaftfräskopf
      • Fräseraufnahmen
      • Schrumpfhalter
      • ER Spannhülsenfutter
      • Spannzangenfutter und Spannzangen
      • Bohrfutter
      • Anzugsbolzen / Rückhalteknöpfe
      • Drehtisch-Werkzeughalter und Spannfuttersätze
      • Hydraulische Spannzangenfutter und Spannzangen
      • Werkzeughalter und Schraubenschlüssel
    • Fräswerkzeuge
      Fräswerkzeuge Shop All
      • Fräseraufnahme-Körper
      • Frässchneidplatten
      • Schaftfräsen
      • Phasenfräser und Schneidplatten
      • Indexierbare Schaftfräser-Körper
      • Kugelschaftfräser
      • Phasen-Stirnfräser
      • Schruppen (mit Schaftfräser)
      • INDX-Kugelfräser und -Wendeschneidplatten
      • Werkzeughaltersätze für Plan- und Eckfräser
      • Fasenfräsersätze
      • Indexierbare Schaftfräsersätze
      • Schwalbenschwanzfräser
      • Indexierbare Schwalbenschwanzfräser
      • Gravur-Schaftfräser
      • Grate
      • Schlitzfräser
      • Schaftfräser zur Eckenabrundung
      • CNC-Router-Bits für Holz
    • Bohrsysteme
      Bohrsysteme Shop All
      • Bohrköpfe und Aufsätze
      • Bohrhalter und Verlängerungen
    • Werkstückhalterung für Fräsen
      Werkstückhalterung für Fräsen Shop All
      • Schraubstöcke mit festen Spannbacken
      • Selbstzentrierende Schraubstöcke
      • Adapterplatten
      • Schraubstock-Spannbacken
      • Schraubstockhalterungen und -befestigungen
      • Vise Kits
      • Schraubstock-Parallelunterlagen
      • Drehmaschinen-Schraubstock-Sätze
      • Vorrichtung Festklemmen
      • Automatisierte Werkstückhalterungssätze
      • Schraubstock für Werkzeughersteller
      • Messgeräte für die Klemmkraft
      • Spannzangenvorrichtungen
      • Winkelplatten
    • Drehmaschinen-Werkzeugaufnahme
      Drehmaschinen-Werkzeugaufnahme Shop All
      • Statische TL- und CL-Drehhalterungen
      • Statische BOT-Drehhalterungen
      • Statische BMT-Drehhalterungen
      • Angetriebene Werkzeugaufnahme
      • Reduzierhülsen/Buchsen für Drehhalterung
      • Statische VDI-Drehhalterungen
    • Werkzeuge für Drehzentren
      Werkzeuge für Drehzentren Shop All
      • Abstechwerkzeuge
      • Abstechwerkzeugsätze
      • Drehschneidplatten
      • Einstech- und Abstechwerkzeuge
      • Interne Einstech- und Gewindewerkzeuge (ID)
      • Gewindeeinsatz
      • Werkzeuge zum Gewindedrehen
      • Bohrstangen / Interne (ID) Drehwerkzeuge
      • Externe (OD) Drehwerkzeuge
      • Cermet-Wendeschneidplatten
      • CBN-Drehwendeschneidplatten
      • Haas Wendeschneidplatten zur Bearbeitung von Nuten und für Gewinde
      • Haas Werkzeughalter – Bearbeitung von Nuten und Gewindedrehen
      • Micro Turning Tools
    • Drehmaschine-Werkstückhalterung
      Drehmaschine-Werkstückhalterung Shop All
      • Live-Zentren
      • Spindel-Reduzierhülsen / Spindel-Führungsbuchsen
      • Schnellwechselspannzangen
      • Spannzangenfutter mit QuikChange
      • 5C-Spannzangen
      • 5C-Spannzangensätze
      • Drehmaschinen-Ausdrehringe
      • Drehmaschinen-Spannbacken
      • Stangengreifer
    • Paketsätze
      Paketsätze Shop All
      • SPANLÜFTERSÄTZE
      • Schneidwerkzeugsätze
      • Indexierbare Schaftfräsersätze
      • Abstechwerkzeugsätze
      • Gewindebohr- und Bohrsätze
      • Indexierbare Bohrsätze
      • Werkzeughaltersätze für Plan- und Eckfräser
      • Fasenfräsersätze
      • Drehtisch-Werkzeughalter und Spannfuttersätze
      • 08-1769
      • 08-1739
      • 08-0002
      • 08-1117
      • 08-1744
      • 08-1118
      • 08-0004
      • 08-1745
      • 08-1748
      • 08-1953
      • 08-1955
      • 08-2027
      • 08-2028
      • 08-2029
      • 08-1952
      • 08-1954
      • Startersätze für Drehmaschinen
      • Werkstückhalterungssätze
      • Drehmaschinen-Schraubstock-Sätze
      • Vise Kits
      • Dreibackenfutter Sätze für Fräsen
      • Spannwürfel-Sätze
      • Reduzierhülse Sätze
      • Automatisierte Werkstückhalterungssätze
      • Sätze für Messung und Inspektion
      • Mikrometer-Sätze
      • Bohrungsmessgerät-Sätze
      • Startersatz
      • Messgeräte-Sätze
      • Messschieber-Sätze
    • ER Spannhülsen und Spannfutter
      ER Spannhülsen und Spannfutter Shop All
      • ER Spannzangen für gerade Bohrung
      • ER-Dichtspannfutter
      • ER-Gewindebohr-Spannzangen
      • ER-Spannzangensätze und Zubehör
      • ER Spannhülsenfutter
      • ER-Spannhülsenfutter mit Zylinderschaft
      • Schlüssellose Bohrspannfutter mit Zylinderschaft
    • Bohren
      Bohren Shop All
      • Vollhartmetallbohrer
      • Indexierbarer Bohrerschaft
      • Indexierbare Bohreinsätze
      • Modularer Bohrerschaft
      • Modulare Bohrköpfe
      • Kobalt-Bohrer und -Sätze
      • Zentrierbohrer
      • Reibahle
      • Indexierbare Bohrsätze
      • Anbohrer
      • Spatenbohrerschäfte
      • Spatenbohrerschaft-Wendeschneidplatten
      • Senker
    • Gewindedrehen
      Gewindedrehen Shop All
      • Gewindebohrer
      • Gewindeeinsatz
      • Werkzeuge zum Gewindedrehen
      • Gewindefräsen
      • Rohrgewindebohrer
      • Gewindebohr- und Bohrsätze
    • Räumen
      Räumen Shop All
      • Räumwerkzeuge
      • Räumeinsätze
    • Spannwürfel
      Spannwürfel Shop All
      • Spannwürfel
      • Spannwürfel-Sätze
    • Manuelles Spannfutter zum Fräsen
      Manuelles Spannfutter zum Fräsen Shop All
      • 5C-Indexiertisch-Spannfutter
      • Dreibackenfutter und Halterungen für Fräsen
    • Entgrat- und Schleifmittel
      Entgrat- und Schleifmittel Shop All
      • Schleifpads
      • Entgratwerkzeuge
      • Entgratungsräder
      • Schleifblätter und -rollen
    • Werkzeug-Voreinstellarm und Wärmeschrumpfer
      Werkzeug-Voreinstellarm und Wärmeschrumpfer Shop All
      • Werkzeugvoreinstellmaschinen
      • Schrumpfmaschine
    • Werkzeuglagerung
      Werkzeuglagerung Shop All
      • Werkzeugwägen
    • Maschinenwartung
      Maschinenwartung Shop All
      • Spindelprüfstäbe
      • Wasserwaagen
      • Refraktometer
      • Maschinenzusatzstoffe und -zubehör
      • Machine Accessories
    • Werkzeugzubehör
      Werkzeugzubehör Shop All
      • Kegel für Spindel und Werkzeughalter
      • Haas Shop Lift
      • Werkzeughalter-Befestigungen
      • CNC-Gebläse zur Spanentfernung
      • Dead Blow Hammers
      • Hämmer und Schneidhämmer
      • Anti-Fatigue Mats
      • Ersatzteile
      • Layout Tools
      • Schraubenschlüssel
      • Handgeführte Schneidwerkzeuge
      • Werkzeuge kaufen
      • Hubmagnete
      • Safety Apparel
    • Bekleidung und Zubehör
      Bekleidung und Zubehör Shop All
      • Zubehör
      • Bekleidung
    • HAAS TOOLING QUICK LINKS
      NEUE PRODUKTE NEUE PRODUKTE NEW PRODUCTS NEW PRODUCTS
      AM BELIEBTESTEN AM BELIEBTESTEN
      WERBEAKTIONEN FÜR WERKZEUGE WERBEAKTIONEN FÜR WERKZEUGE
      FINANZIERUNG UND OFFENE BEDINGUNGEN FINANZIERUNG UND OFFENE BEDINGUNGEN PAY BY INVOICE PAY BY INVOICE
      Häufig gestellte Fragen Häufig gestellte Fragen
      SÄTZE SPEZIELL FÜR SIE SÄTZE SPEZIELL FÜR SIE
×

Suchergebnisse

Web Pages

Bilder

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Willkommen
!
Haas Tooling Gast-Bestellverlauf MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling Mein Konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
Ein Händler in Ihrer Nähe
  1. Sprache auswählen
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Suchergebnisse

Web Pages

Bilder

    • <
    • 1
    • >

VC-400

  1. Vertikale Fräsmaschinen
  2. VMCs mit Palettenwechsler
  3. VC-400

VC-400

    NUR CNY
Derzeit nicht in Ihrer Region erhältlich
Palettenwechsler VMC mit 559 x 406 x 508 mm (22" x 16" x 20") Verfahrwegen

Der VC-400 kombiniert die Vielseitigkeit eines kleinen vertikalen Bearbeitungszentrums der VF-Serie mit der Palettenwechselfähigkeit unserer EC-400 HMC. Mit dem voll integrierten Palettenwechsler können Sie Aufträge auf einer Palette einrichten, während Sie Teile auf der anderen Palette ausführen. Beladen Sie für zusätzliche Produktivität über Nacht einfach beide Paletten auf und drücken Sie Cycle Start, bevor Sie nach Hause fahren.

Richten Sie für Arbeiten mit hohem Volumen denselben Auftrag auf beiden Paletten ein oder richten Sie jede Palette für Arbeiten mit hohem Mix und geringem Volumen unterschiedlich ein. Für die erweiterte Produktion und umfassende Automatisierungsfähigkeiten sind ein Palettenbahnhof mit 6 Stationen und ein Hochleistungs-Werkzeugwechsler erhältlich. Hinweis: Der Palettenbahnhof erfordert optional einen 50+1 seitlich angeordneten Werkzeugwechsler.

  • Wird standardmäßig mit 30+1 seitlich angeordnetem Werkzeugwechsler geliefert, umrüstbar auf 50+1
  • Integrierter Palettenwechsler mit 559 x 368 mm T-Nut-Paletten
  • Maschinenteile auf einer Palette, während die andere aufgebaut wird
  • Palettenbahnhof mit 6 Stationen verfügbar

See Available Stock

Aktuelle Vorlaufzeit

Filter

  • 40 Kegel
  • 3 Achse
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Werkzeugplätze

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V-Modell-Maschinen sind nur in CNY-Preisen verfügbar
Maschinen vergleichen
PRODUKTE ENTDECKEN
Maschinen vergleichen
MODELL UND PREIS
Händler kontaktieren
  • Modell und Preis
  • Angaben zur Maschine
  • Automatisierung
  • Details
  • Technische Daten

ERHÄLTLICHE OPTIONEN

TECHNISCHE DOKUMENTE

VIDEOS

VERBUNDENE PRODUKTE

Grundausstattung

Spindeln

  • Spindel mit 8.100 rpm

Werkzeugwechsler

  • Seitlich angeordneter Werkzeugwechsler mit 30+1 Magazinplätzen

Späneabfuhr- und Kühlmittelverwaltung

  • Variabler Kühlmittelfluss
  • Scharnierband-Späneförderer HMC
  • 95-Gallonen-Kühlmitteltank
  • Filtersatz für Spänewanne
  • Einstufige Kühlmittelpumpe

Die Haas Steuerung

  • Steuerungs-Touchscreen
  • Ethernet-Schnittstelle
  • WLAN-Anschluss für die Haas Steuerung
  • Kühlung für CNC-Steuerungsschrank
  • Überspannungsschutz
  • Früherkennungsmodul für Stromausfall
  • Zweite Ausgangsposition
  • Erweiterte Werkzeugverwaltung
  • M130 Medienanzeige
  • HaasConnect: Fernüberwachung
  • HaasDrop
  • Synchronisiertes Gewindebohren
  • 1 GB Programmspeicher (Standard)
  • Standard-Niederspannungstransformator

Produktoptionen

  • Handy-Ladestation

Werkstückhalterung

  • VC-400 Palletten-Kit

Versand

  • Hebeösen

Garantie

  • Ein Jahr Standardgarantie
  • 6 Monate Standardgarantie
Erhältliche Optionen

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatisierungsoptionen
TECHNISCHE DOKUMENTE
  • 3D-Modell (ZIP)
  • INSTALLATIONSanleitung
  • Maschinenabmessungen
  • CDF-Förderer Maschinenabmessungen
  • Drehmomentkurve
  • Bedienerhandbuch
  • Automatisierungsoptionen und Konfigurationendiagramm
Videos

Haas VC-400 und Palettenbahnhof


Der VC-400 kombiniert die Vielseitigkeit unserer kleinen vertikalen Bearbeitungszentren der VF-Serie mit der Palettenwechselfähigkeit unserer EC-400 HMC. Mit dem voll integrierten Palettenwechsler können Sie Aufträge auf einer Palette einrichten, während Sie Teile auf einer anderen Palette ausführen. In diesem Video zeigen wir unseren Palettenbahnhof mit 6 Stationen zusammen mit dem VC-400, die gemeinsam echte „bedienerlose“ Funktionalität bieten.

VC-400 Schneid-Demo


Sehen Sie sich diese Schneid-Demo an, in der die Leistung und Vielseitigkeit der VC-400 deutlich werden. Mit dem voll integrierten Palettenwechsler können Sie Aufträge auf einer Palette einrichten, während Sie auf der anderen Palette Werkstücke bearbeiten.

VC-400 Spotlight


In diesem Video werfen Milton und Andrew einen Blick auf die neue VC-400 VMC mit Palettenwechsler. Sie interessieren sich dafür, wie die Spindel länger auf Ihren vertikal angeordneten Werkstücken in Bewegung bleibt und somit produktiver arbeitet? Dann bleiben Sie dran! 

VERBUNDENE PRODUKTE

Standard Vertikal

Haas VF-2

VF-2

CNC vertikale Fräsmaschine mit Verfahrwegen von 762 x 406 x 508 mm

  • 40 Kegel
  • 3 Achse
  • 8.1k RPM
  • 20 Werkzeugplätze
    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

Horizontal Spindel

Haas EC-400

EC-400

400 mm Zweifach-Paletten HMC mit 559 x 635 x 559 mm Verfahrwegen

  • 40 Kegel
  • 4 Achse
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Werkzeugplätze
    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

50-SPINDEL-LEISTUNG

Haas EC-500/50

EC-500/50

500 mm Zweifach-Paletten HMC, 50-Kegel, 813 x 635 x 711 mm Verfahrwege

  • 50 Kegel
  • 4 Achse
  • 7.5k RPM
  • 50+1 Werkzeugplätze
    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

*Die Maschinen von Haas sind für den Betrieb bei 220 VAC (200-240 VAC) ausgelegt. Ein optionaler interner Hochspannungstransformator (380 - 480 VAC) ist für alle Modelle mit Ausnahme der Desktop-Maschinen und der Router der Serien CL-1, CM-1 und SR erhältlich.  Dieser optionale interne Hochspannungstransformator kann nicht beim Kunden eingebaut werden, sondern muss zusammen mit der Maschine bestellt werden.

Haas- Maschinen, die für Europa und das Vereinigte Königreich bestimmt sind, sind mit einem internen Nicht-Trenntrafo für den Betrieb mit 400 VAC konfiguriert, mit Ausnahme der Desktop-Maschinen, CL-1, CM-1 und der Router der SR-Serie. 

ACHTUNG! Optionale Hochleistungsspindeln haben unter Umständen einen höheren Leistungsbedarf als die Spindel (Grundausstattung). Wenn sich die Spindelleistung (kW) jedoch nicht ändert, bleiben die Leistungsanforderungen gleich. Überprüfen Sie den Leistungsbedarf vor dem Stromanschluss Ihrer Maschine.

† Der Luftverbrauch bei Maschinen der SK 40-DC-Serie kann höher sein, wenn das Abblasen durch das Werkzeug (TAB) aktiviert ist.

 

Palettenbahnhof mit 6 Stationen verfügbar


Ganz gleich, ob Sie Großserien, gemischte Bearbeitungen in kleiner Auflage oder einfach nur eine mannlose Produktion wünschen – mit unserem voll integrierten Palettenbahnhof mit 6 Stationen können Sie die Produktivität Ihrer VC-400 steigern. HINWEIS: Der Palettenbahnhof erfordert optional einen 50+1 seitlich angeordneten Werkzeugwechsler. NICHT vor Ort installierbar. Muss mit einer neuen VC-400/SS bestellt werden.

Mehr erfahren

Überblick

Die vertikalen Bearbeitungszentren VC-400 und VC-400SS kombinieren die Bearbeitungsmöglichkeiten einer VF-1 mit einem Palettenwechsler im HMC-Stil, so dass eine nahezu kontinuierliche Bearbeitung praktisch ohne Ausfallzeit möglich ist. Laden und Entladen von Vorführteilen auf die an der Ladestation wartende Palette, während die Spindel Späne im Arbeitsbereich erzeugt, damit die Maschine weiterhin Vorführteile produziert. Sie können sogar auf einer Palette einen neuen Auftrag einrichten, während Ihre Maschine auf der anderen Palette Vorführteile herstellt. Mit einer speziellen Palettenplantafel in der Haas-Steuerung können Sie den Status jeder Palette überprüfen.

Vergleich der technischen Daten (Zoll)

  VC-400 VC-400SS VF-1
Achsenverfahrwege (X, Y, Z) 22" x 16" x 20" 22" x 16" x 20" 20" x 16" x 20"
Maximaler und minimaler Abstand Spindelnase – Maschinentisch 24.0", 4.0" 24.0", 4.0" 24.0", 4.0"
Eilgänge (X, Y, Z) 800 in/min 1200 in/min 1000 in/min
Maximaler Vorschub 500 in/min 833 in/min 650 in/min
Spindeldrehzahl (maximal optional) 8.100 U/min (15.000 U/min) 12.000 U/min (15.000 U/min) 8.100 U/min (30.000 U/min)
Spindel und Antriebssystem 30 hp, inline-Direktantrieb 30 hp, inline-Direktantrieb 30 hp, inline-Direktantrieb
Standard-Werkzeugwechsler-Tragfähigkeit (optional) 30+1 (50+1) 30+1 (50+1) 20 (30+1)
Anzahl der Paletten (optionaler Palettenpool) 2 (6+1) 2 (6+1) Nicht zutreffend
Palettenwechselzeit 18 Sekunden 18 Sekunden Nicht zutreffend
Maximales Gewicht auf Palette (optionaler Palettenbahnhof) 880 lb (500 lb) 880 lb (500 lb) 3.000 lb

Vergleich der technischen Daten (Millimeter)

  VC-400 VC-400SS VF-1
Achsenverfahrwege (X, Y, Z) 559 x 406 x 508 mm 559 x 406 x 508 mm 508 x 406 x 508 mm
Maximaler und minimaler Abstand Spindelnase – Maschinentisch 610 mm, 102 mm 610 mm, 102 mm 610 mm, 102 mm
Eilgänge (X, Y, Z) 20,3 m/min 30,5 m/min 25,4 m/min
Maximaler Vorschub 12,7 m/min 21,2 m/min 16,5 m/min
Spindeldrehzahl (maximal optional) 8.100 U/min (15.000 U/min) 12.000 U/min (15.000 U/min) 8.100 U/min (30.000 U/min)
Spindel und Antriebssystem 22,4 kW, inline-Direktantrieb 22,4 kW, inline-Direktantrieb 22,4 kW, inline-Direktantrieb
Standard-Werkzeugwechsler-Tragfähigkeit (optional) 30+1 (50+1) 30+1 (50+1) 20 (30+1)
Anzahl der Paletten (optionaler Palettenbahnhof) 2 (6+1) 2 (6+1) Nicht zutreffend
Palettenwechselzeit 18 Sekunden 18 Sekunden Nicht zutreffend
Maximales Gewicht auf Palette (optionaler Palettenbahnhof) 399 kg (227 kg) 399 kg (227 kg) 1.361 kg

Spindel-


Die Maschinen der VC-Serie sind mit derselben leistungsstarken, in der Werkstatt erprobten Haas-Spindel ausgestattet, die bei den meisten vertikalen Bearbeitungszentren von Haas zur Standardausstattung gehört.

Es ist eine SK 40-Spindel mit inline-Direktantrieb die direkt an den Motor gekoppelt ist, um ausgezeichnete Oberflächenqualität und eine größere thermische Stabilität zu erzielen. Die Inline-Spindel ist in Drehzahlen bis zu 15.000 U/min sowie mit HSK-A63-Kegel erhältlich. 

  • Flüssigkeitsgekühlt für viele zuverlässige Betriebsstunden
  • 17.125" (435 mm) Trennung der Z-Achsen-Linearführung mit breitem Abstand für solide Stabilität
  • Robuste Konstruktion mit 40 mm Z-Achsen-Kugelumlaufspindel und 35 mm Linearführung
  • Enthält einen Mehrdüsen-Kühlmittelring für eine zusätzliche Kühlmittelzufuhr
  • Optionale programmierbare Kühlmitteldüse mit 34 Positionen für die präzise Kühlmittelzufuhr zu den Schneidwerkzeugen mit mehreren Längen (siehe Abbildung)
  • Optionaler Kühlmittelfluss durch die Spindel (300 oder 1000 psi)
  • Optionales Abblasen durch das Werkzeug
  • Optionales Pulse-Jet-System zum Gewindebohren und Bohren mit Öl

 

Palettenwechsler

Die VC-400 und VC-400SS sind standardmäßig mit einem Doppel-Palettenwechselsystem für eine unterbrechungsfreie Produktion ausgestattet. Mit dem Frästisch können Sie zwei Schraubstöcke nebeneinander auf jeder Palette haben, um Kleinserienteile zu bearbeiten, oder Sie können große Vorführteile bearbeiten, indem Sie einen Arbeitsgang auf jeder Palette mit mehreren Schraubstöcken einrichten. 

Der Tisch verfügt über drei standardmäßige 5/8" (16 mm) T-Nuten, die nahezu jede Art von Werkstückhalterung aufnehmen und ein schnelles, einfaches Einrichten ermöglichen.

  • Abmessungen der Tabelle: 22" x 14,5" (559 x 368 mm) 
  • Standard 5/8" (16 mm) T-Nuten
  • Hydraulische Klemmung für starre Bearbeitung
  • Die maximale Tragfähigkeit der Paletten beträgt jeweils 399 kg (880 lb)
  • Die maximale Tragfähigkeit des Palettenbahnhofs beträgt jeweils 227 kg (500 lb)

Hydraulische Palettenklemme

Die Hydraulikstation stellt die Leistung bereit, mit der die Paletten in der Palettenaufnahme eingespannt werden, und um den Palettenwechsler-Mechanismus anzuheben und abzusenken.

Das hydraulische Festklemmen gewährleistet wiederholbare Genauigkeit bei jedem Palettenwechsel und bietet eine hohe Steifigkeit für schwere Bearbeitungen.

Palettenbahnhof (optional)

Ganz gleich, ob Sie Großserien, gemischte Bearbeitungen in kleiner Auflage oder einfach nur eine mannlose Produktion wünschen – mit unseren voll integrierten Palettenbahnhof-Systemen können Sie Ihre Produktivität steigern. Der VC Seriec Palettenbahnhof lässt sich nahtlos in die Haas-Steuerung integrieren, die eine vereinfachte Palettenplanungstabelle enthält, die Auftragsplanungsfunktionen von einer einzigen dedizierten Seite aus ermöglicht. Sie können jeder Palette Programme zuweisen und einen Job in der Mitte des Prozesses erneut starten.  

  • 6 Lagerplätze + 1 Bearbeitungsstation
  • Insgesamt 7 funktionierende Paletten enthalten
  • 22" x 14,5" (559 x 368 mm) Paletten
  • Erfordert optional einen 50+1 seitlich angeordneten Werkzeugwechsler.
  • Nicht kompatibel mit Optionen für die 4. und 5. Achse
  • Maximales Gewicht pro Palette, einschließlich Werkstückhalterung: 227 kg (500 lb)
  • Nicht verfügbar für den Einbau beim Kunden.

 

Seitlich angeordneter Werkzeugwechsler

Die VC-400 und VC-400SS sind standardmäßig mit einem 30+1-Werkzeugwechsler für den seitlichen Werkzeugwechsler ausgestattet. 

Seit 1988 produzieren wir unsere eigenen Werkzeugwechsler, mit dem Ziel der vollständigen Integration und Funktionalität. Wir verwenden unsere eigenen Entwürfe und würden es nicht anders wollen.

Dieser seitlich angeordnete Werkzeugwechsler von Haas  verfügt über ein von einem Servomotor angetriebenes Magazin, das eine direkte Positionierung auf jedes Werkzeug im Magazin ermöglicht – es muss nicht mehr ein Werkzeugplatz nach dem anderen geschaltet werden. Kürzere Positionierzeiten führen zu schnelleren Zykluszeiten bei kurzen Bearbeitungen oder wenn das Magazin nicht für das nächste Werkzeug vorgerüstet ist.

  • Standard SK 40, 30+1 Werkzeuge
  • Verfügbar für die HSK-A63-Spindel
  • Erfordert optional den seitlich angeordneten 50+1-Werkzeugwechsler.
  • Direktes Positioniermagazin für superschnelle Werkzeugbereitstellung
  • Schneller Werkzeugwechsel verkürzt Zykluszeiten bei jedem Werkzeugwechsel
  • Werkzeug-Tabelle in der Steuerung ermöglicht vollständige Kontrolle über den Werkzeugwechsler
  • Werkzeuge als GROSS kennzeichnen, um benachbarte Taschen leer zu lassen
  • Werkzeuge als SCHWER kennzeichnen, um die Bewegung des Werkzeugwechslers zu verlangsamen

Span-Verwaltung

Das Herzstück des Spänemanagementsystems des VC-400 ist ein Breitband-Späneförderer, der in der Mitte der Maschine direkt unter der Spindel positioniert ist. Die steilen Wände der Innenverkleidung leiten die Späne wie in einem Trichter auf den Späneförderer. 

Das Band befördert die Späne auf die Höhe eines großen  Industriefasses.  In die Decke eingebaute Abspüldüsen werden von einer eigenen Kühlmittelpumpe gespeist und ermöglichen Ihnen, den Kühlmittelfluss in Bereiche zu lenken, wo sich Späne ansammeln könnten. So werden die Späne noch besser ausgeräumt. 

Automatische Messtastererhöhung (optional)


Ein automatischer Messtasterarm bringt den Werkzeug-Einrichtungstaster während der Bearbeitungsvorgänge in einem Schutzgehäuse unter. Sobald der Werkzeugtaster benötigt wird, aktiviert ein M104-Code den automatischen Messtasterarm, um den Messtaster anzuheben und zu arretieren. Sobald das Messen abgeschlossen ist, zieht ein M105 den Messtaster in sein Schutzgehäuse zurück.

  • Im Lieferumfang der WIPS-Option (Wireless Intuitive Probing System) enthalten
  • Programmierbar mit M-Codes für prozessbegleitende Werkzeuginspektion
  • Spezielle Seite über die Haas-Steuerung für den manuellen Betrieb
  • Die Sonde bleibt frei von Spänen und Verunreinigungen im Arbeitsbereich 

Versetzte Grundplatte und Ständer

Das Design mit versetzter Grundplatte und Ständer der VC-400/SS, bei dem eine Linearführungsschine auf einer anderen horizontalen Ebene liegt als die andere, erhöht die Steifigkeit und Stabilität der Baugruppe Spindelkopf und Ständer.  Durch die hydraulische Palettenklemme und die abgestufte Grundplatten-/Ständerkonstruktion ist die Maschine sehr steif bis zum oberen Ende des Verfahrwegs! 

  • 21,5" (546 mm) abgestufter Breitsteg für solide Stabilität auf der X-Achse
  • Große Kugelgewindetriebe mit 40 mm Durchmesser an allen Achsen
  • Robuste 35 mm-Linearführungen an allen Achsen
Verfahrwege S.A.E METRIC
X-Achse 22.00 in 559 mm
Y-Achse 16.00 in 406 mm
Z-Achse 20.00 in 508 mm
Abstand Spindelnase – Maschinentisch (~ Max.) 24.0 in 610 mm
Spindelnase zum Tisch (~ min) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Max. Nennleistung 30.0 hp 22.4 kW
Max. Geschwindigkeit 8100 rpm 8100 rpm
Max. Drehmoment 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Antriebssystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Kegel CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
Lagerschmierung Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Kühlung Liquid Cooled Liquid Cooled
Tisch S.A.E METRIC
Länge 22.0 in 559 mm
Breite 14.5 in 368 mm
Breite der T-Nuten 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Mittenabstand der T-Nuten 2.76 in 70 mm
Anzahl der T-Nuten in Grundausstattung 3 3
Max. Tragfähigkeit auf Tisch (gleichmäßig verteilt) 880 lb 399 kg
Pallet Changer S.A.E METRIC
Palettenmenge 2 2
Palettenlänge 22.00 in 559 mm
Palettenbreite 14.50 in 368 mm
Max. Paletten-Tragfähigkeit 880 lb 399.0 kg
Max. Werkzeugdurchmesser 22.5 in 572 mm
Max. Werkstückhöhe 20.0 in 508 mm
Max Pallet Load (w/Pallet Pool) 500 lb 227 kg
Palettenwechselzeit 15 s 15 s
Feedrates S.A.E METRIC
Max. Vorschub für Zerspanen 500 ipm 12.7 m/min
Eilgänge an X 800 ipm 20.3 m/min
Eilgänge auf Y 800 ipm 20.3 m/min
Eilgänge an Z 800 ipm 20.3 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max. Schubkraft X 3380 lbf 15035 N
Max. Schubkraft Y 3380 lbf 15035 N
Max. Schubkraft Z 3380 lbf 15035 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Typ SMTC SMTC
Tragfähigkeit 30+1 30+1
Max. Werkzeugdurchmesser (voll) 2.5 in 64 mm
Max. Werkzeugdurchmesser (Nebenplätze leer) 5.0 in 127 mm
Max. Werkzeuglänge (von Konuslinie) 12 in 305 mm
Max. Werkzeuggewicht 12.0 lb 5.4 kg
Werkzeug-zu-Werkzeug (Durchschnitt) 2.30 s 2.30 s
Span-zu-Span (Durchschnitt) 3.20 s 3.20 s
Allgemeine Angaben S.A.E METRIC
Fassungsvermögen des Kühlmitteltanks 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 9 scfm @ 100 psi 255 L/min @ 6.9 bar
Inline-Druckluftschlauch 1/2 in 1/2 in
Kupplungsglied (Luft) 1/2 in 1/2 in
Min. Luftdruck 100 psi 6.9 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spindeldrehzahl 8100 rpm 8100 rpm
Antriebssystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Spindelleistung 30.0 hp 22.4 kW
Eingangsspannung AC (dreiphasig) – Schwach 220 VAC 220 VAC
Volllast Ampere (dreiphasig) – Niedrig 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Inländische Palette 201.8 in x 100.0 in x 124.0 in 512 cm x 254 cm x 315 cm
Export-Palette 181.0 in x 95.5 in x 96.0 in 460 cm x 243 cm x 244 cm
Gewicht 17520 lb 7947.0 kg

Hätten Sie gern mehr Informationen?

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie eine neue Haas Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

Language Preference :
Loading

Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Nicht enthalten sind Fracht, Ausrüstung, Steuern und Gebühren, Installationskosten des Anbieters sowie vom Händler eingebautes Zubehör. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produktes kann abweichen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.

BLEIBEN SIE AUF DEM NEUESTEN STAND MIT TECHNOLOGIE UND GEHEIMTIPPS VON HAAS!

Melden Sie sich jetzt an!   

HAAS TOOLING AKZEPTIERT FOLGENDES:

  • Service und Support
  • Eigentümer
  • Service anfordern
  • Betriebsanleitungen
  • Haas Ersatzteile
  • Reparaturanfrage Drehtisch
  • Installationsvorbereitungsanleitungen
  • Einkaufsinformationen
  • Zusammenstellung und Preis einer neuen Haas
  • Verfügbare Produkte
  • Die Haas-Preisliste
  • CNCA-Finanzierung
  • Über Haas
  • DNSH-Erklärung
  • Berufliche Perspektiven
  • Zertifizierungen und Sicherheit
  • Schreiben Sie uns, oder rufen Sie uns an
  • Geschichte
  • Geschäftsbedingungen
  • Haas Tooling Allgemeine Geschäftsbedingungen
  • Privatsphäre
  • Garantie
  • Haas Community
  • Haas Zertifizierungsprogramm
  • Haas Motorsport
  • Gene Haas Foundation
  • Haas Technical Education Community
  • Veranstaltungen
  • Nehmen Sie an der Diskussion teil!
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC-Werkzeugmaschinen

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy und Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255