BMT65/75 Drive Replacement - AD0372

服务主页 方法程序 BMT65/75 驱动器更换 - AD0372

BMT65/75 驱动器更换 - AD0372

- 跳至部分 - 1. Introduction 2. Replacement (9 步骤) Back to Top
Recently Updated Last updated: 08/08/2024

BMT65/75 驱动器 - 更换


AD0372

Introduction

按照以下说明更换 BMT 刀塔中的动力刀具驱动器。

如果 BMT 驱动器因动力刀具崩溃而损坏,请参阅: BMT 驱动器崩溃 - 更换 ,否则请按以下步骤操作。

所需工具:

  • T-0080 BMT65 主校准块
  • T-0081 BMT65 现场工具装配工具
  • T-0082 BMT65 校准指示器支架
  • T-0083 BMT65 输出轴对齐工具
  • T-0133BMT 扭矩臂拉拔器(仅适用于带固定螺栓的扭矩臂)
  • 93-1933A MOBILITH 合成润滑脂 1QT/0.94L

本文档适用于以下维修套件

  • 93-4488 动力驱动器更换套件 BMT-65
  • 93-4562 BMT65/75 LT 垫片套件

Replacement

1

用于工具#1的索引,并禁用 A 轴和动力刀具电机。

按以下顺序删除以下项目:

  • 动力工具和刀塔伺服电机 [1]。
  • 顶部和底部对齐衬套 [2]。
  • 后刀塔变速箱盖 [3](润滑剂/油将排出)。

2

如果配备动力刀具,请按以下顺序拆下带固定螺栓和滚珠轴承的扭矩臂 [1]:

  • 松开卡紧螺母 [2]。
  • 拆下固定螺栓 [3] 和钢球 [4]。
  • 松开两个夹紧螺栓 [5]。

 注: 如果需要,在夹紧螺栓旁边的千斤顶螺杆孔 [6] 中安装两个 5/16-18 螺栓。施加足够的扭矩以拆散扭矩臂,使其从扭矩管上滑出。

 注: 当动力刀具发生发生碰撞,扭矩臂可能难以移除。可使用滑轮拉拔器。如果扭矩臂仍无法拆下,则用铣床将其切断扭矩管。如果使用铣床,请从刀塔护罩中取出齿轮,并彻底清洁它们和刀塔外壳。

拆下扭矩臂。

从扭矩管上拆下卡扣环。

3

若要移除带固定螺栓的扭矩臂[1],请按顺序移除以下项目:

  • 移除固定螺栓 [2]
  • 松开两个夹紧螺栓 [3]。

拆下并丢弃扭矩臂。

 注: 如果固定螺栓难以拆下,则应使用喷灯对固定螺栓进行局部加热,以软化 loctite。

 注: 如果需要,在夹紧螺栓旁边的千斤顶螺杆孔 [4] 中安装两个 5/16-18 螺栓。施加足够的扭矩以拆散扭矩臂,使其从扭矩管上滑出。

 注意: 在动力刀具碰撞的情况下,扭矩臂可能难以移除。 可以使用 T-0133 BMT 扭矩臂拉拔器 或滑轮拉拔器。如果扭矩臂仍无法拆下,则用铣床将其切断扭矩管。如果使用磨床,请从刀塔外壳中取出齿轮,并彻底清洁它们和刀塔外壳。

4

带固定螺栓的扭矩臂:

T-0133 BMT 扭矩臂拉拔器用于从扭矩管上卸下扭矩臂。

将止块安装到扭矩管上。

将拉拔器安装到扭矩臂上,然后将千斤顶螺杆安装到拉拔器上。

拧紧千斤顶螺杆,以便从扭矩管上卸下扭矩臂。

 

5

若要移除带键槽的扭矩臂,请按顺序卸下以下项目:

  • 卸下夹紧螺钉 [1]
  • 在夹紧螺栓旁边的千斤顶螺钉孔中安装一个 3/8-16 螺栓[2]。施加足够的扭矩以拆散扭矩臂,使其从扭矩管上滑出。

 注: 当动力刀具发生发生碰撞,扭矩臂可能难以移除。可使用滑轮拉拔器。如果扭矩臂仍无法拆下,则用铣床将其切断扭矩管。如果使用铣床,请从刀塔护罩中取出齿轮,并彻底清洁它们和刀塔外壳。

拆下扭矩臂。

从扭矩管上拆下键[3]。

从扭矩管上拆下卡扣环。

6

拆下数字环 [1] 和动力刀具驱动器支架 [2]。

从固定环 [4] 上拆下 (6) 个螺栓,并将动力刀具驱动器 [3] 滑出刀塔。

清洁孔并插入与前一个驱动器相同大小的垫片 [5]。

安装更换驱动器 [3]并拧紧固定环 [4] 的 (6) 安装螺栓。

大致将驱动头与工具#1对齐

7

若要更换带固定螺栓和滚珠轴承的扭矩臂[1]:

将卡环安装在扭矩管上。

将扭矩臂与弹簧放在扭矩管上。安装钢球 [2] 固定螺栓 [3],轻轻拧紧以对齐两个部件。退后固定螺栓 1/8 圈。

在刀塔壳体上安装 T-0081 预装刀具 [1]。

使用时,请从螺纹孔 [5] 上拆下千斤顶螺钉。

用 Loctite (蓝色 242) 拧紧固定螺栓 [3] 至 10 英尺磅。将卡紧螺母 [4] 锁定到 35 英尺磅。

用 80 ft-lb 的扭矩拧紧两个夹紧螺栓 [6]。

在安装后变速箱盖之前,请遵循校准步骤。

对齐程序

8

若要更换带固定螺栓的扭矩臂[1]:

通过蓝色 Loctite 拧紧固定螺栓 [2],然后将扭矩调整至 30 ft-lb。

以 80 ft-lb 的扭矩拧紧两个夹紧螺栓 [3]。

安装弹簧、后刀塔变速箱盖和校准衬套。

遵照对齐程序。

对齐程序

9

若要更换带键槽的扭矩臂:

  • 将卡环安装在扭矩管上。
  • 将键[3]安装到扭矩管上。
  • 在夹紧螺栓旁边的千斤顶螺钉孔中安装一个 3/8-16 螺栓[2]。施加足够的扭矩以拆散扭矩臂,使其从扭矩管上滑动。
  • 将扭矩臂放在卡环上。
  • 安装夹紧螺钉 [1],拧紧至 80 ft-lbs。
  • 卸下千斤顶螺钉。

安装弹簧、后刀塔变速箱盖和校准衬套。

遵照对齐程序。

对齐程序