BMT65/75 Drive Replacement - AD0372

서비스 홈 방법 절차 BMT65/75 드라이브 교체 - AD0372

BMT65/75 드라이브 교체 - AD0372

- 섹션으로 건너뛰기 - 1. Introduction 2. Replacement (9 단계) Back to Top
Recently Updated Last updated: 08/08/2024

BMT65/75 드라이브 - 교체


AD0372

Introduction

다음 지침에 따라 BMT 터렛에 라이브 툴 드라이브를 교체합니다.

라이브 툴링 충돌로 BMT 드라이브가 손상된 경우 다음을 참조하십시오. 충돌된 BMT 드라이브 - 교체 그렇지 않으면 아래 절차를 따르십시오.

필요한 도구:

  • T-0080 BMT65 마스터 정렬 블록
  • T-0081 BMT65 라이브 툴 어셈블리 예비 적재 공구
  • T-0082 BMT65 정렬 인디케이터 홀더
  • T-0083 BMT65 출력 샤프트 정렬 공구
  • T-0133 BMT 토크 암 풀러 (세트 스크루가 있는 토크 암만 해당)
  • 93-1933A 모빌리스 합성 그리스 1QT/0.94L

이 문서는 다음 서비스 키트에 적용됩니다.

  • 93-4488 라이브 드라이브 교체 키트 BMT-65
  • 93-4562 BMT65/75 LT 쉼 키트

Replacement

1

공구 #1을 인덱싱하고 A축 및 라이브 툴링 모터를 비활성화합니다.

다음 순서대로 다음 항목을 제거합니다.

  • 라이브 툴 및 터렛 서보 모터 [1].
  • 상단 및 하단 정렬 부싱 [2].
  • 후면 터렛 기어박스 커버 [3](윤활유/오일이 배출됨).

2

라이브 툴링이 장착된 경우 다음 순서대로 고정 나사와 볼 베어링이 있는 토크 암 [1]을 제거합니다.

  • 잼 너트 [2]를 풉니다.
  • 세트 스크루 [3]과 스틸 볼 [4]를 제거합니다.
  • 클램프 볼트 [5] 두 개를 풉니다.

 참고: 필요한 경우 클램프 볼트 옆에 있는 잭 스크루 구멍 [6]에 5/16-18 볼트 2개를 설치합니다. 토크 암이 펼쳐져 토크 튜브에서 미끄러질 수 있도록 충분한 토크를 가합니다.

 참고: 라이브 툴이 충돌하는 경우 토크 암을 제거하기 어려울 수 있습니다. 풀리 풀러를 사용할 수 있습니다. 토크 암을 여전히 제거할 수 없으면 그라인더로 토크 튜브를 자릅니다. 그라인더를 사용한 경우 터렛 하우징에서 기어를 제거하고 기어와 터렛 하우징을 철저히 세척합니다.

토크 암을 제거합니다.

토크 튜브에서 스냅 링을 제거합니다.

3

고정 나사가 있는 토크 암 [1]을 제거하기 위해서는 다음 항목을 이 순서대로 제거하십시오.

  • 고정 나사 [2]를 제거합니다.
  • 클램프 볼트 [3] 두 개를 풉니다.

토크 암을 제거하여 폐기합니다.

 참고: 세트 스크루를 제거하기 어려운 경우 블로우 토치를 사용하여 세트 스크루에 국부적인 열을 가하여 Loctite를 부드럽게 합니다.

 참고: 필요한 경우 클램프 볼트 옆에 있는 잭 스크루 구멍 [4]에 5/16-18 볼트 2개를 설치합니다. 토크 암이 펼쳐져 토크 튜브에서 미끄러질 수 있도록 충분한 토크를 가합니다.

 참고: 작동 중인 공구 충돌시 토크 암을 제거하기 어려울 수 있습니다. T-0133 BMT 토크 암 풀러 또는 풀리 풀러를 사용할 수 있습니다. 토크 암을 여전히 제거할 수 없으면 그라인더로 토크 튜브를 자릅니다. 그라인더를 사용한 경우 터렛 하우징에서 기어를 제거하고 기어와 터렛 하우징을 철저히 세척합니다.

4

고정 나사가 있는 토크 암:

T-0133 BMT 토크 암 풀러는 토크 튜브에서 토크 암을 제거하는 데 사용됩니다.

토크 튜브에 스톱을 설치합니다.

풀러를 토크 암에 설치하고 재킷 스크루를 풀러에 설치합니다.

잭 나사를 조여 토크 튜브에서 토크 암을 제거합니다.

 

5

키웨이가 있는 토크 암을 제거하기 위해서는 다음 항목을 순서대로 제거하십시오.

  • 클램프 스크루 [1] 제거
  • 클램프 볼트 옆에 있는 재킷 스크루 구멍에 3/8-16 볼트[2]를 설치합니다. 토크 암이 펼쳐져 토크 튜브에서 미끄러질 수 있도록 충분한 토크를 가합니다.

 참고: 라이브 툴이 충돌하는 경우 토크 암을 제거하기 어려울 수 있습니다. 풀리 풀러를 사용할 수 있습니다. 토크 암을 여전히 제거할 수 없으면 그라인더로 토크 튜브를 자릅니다. 그라인더를 사용한 경우 터렛 하우징에서 기어를 제거하고 기어와 터렛 하우징을 철저히 세척합니다.

토크 암을 제거합니다.

토크 튜브에서 키[3]를 제거합니다.

토크 튜브에서 스냅 링을 제거합니다.

6

숫자 링 [1]과 라이브 툴 드라이브 브래킷 [2]를 제거합니다.

고정 링 (4)에서 볼트 (6)개를 제거하고 라이브 툴링 드라이브 [3]을 터렛 밖으로 밀어냅니다.

보어를 청소하고 이전 드라이브에서 동일한 스택 크기의 심 [5]를 삽입합니다.

교체용 드라이브 [3]을 설치하고 고정 링 [4]의 장착 볼트 (6)개를 조입니다.

드라이브 헤드를 공구 #1에 대략적으로 맞춥니다.

7

고정 나사 및 볼 베어링이 있는 토크 암 [1] 교체하기:

토크 튜브에 스냅 링을 설치합니다.

스프링과 함께 토크 암을 토크 튜브에 놓습니다. 두 개 조각이 정렬되도록 약간의 토크를 가하여 강철 볼 [2]와 세트 스크루 [3]을 설치합니다. 세트 스크루를 1/8바퀴 뒤로 빼냅니다.

터렛 하우징에 T-0081 예비 적재 공구 [1]을 설치합니다.

사용한 경우 나사산 구멍 [5]에서 잭 스크루를 제거합니다.

Loctite(파란색 242)를 사용하여 세트 스크루 [3]을 10 ft-lb로 조입니다. 잼 너트 [4]를 35 ft-lb로 잠급니다.

클램프 볼트 [6] 두 개를 80 ft-lb로 조입니다.

후면 기어박스 커버를 설치하기 전에 정렬 절차를 따릅니다.

정렬 절차

8

고정 나사가 있는 토크 암 [1]을 교체하기:

파란색 Loctite를 사용하여 고정 나사 [2]를 30 ft-lb 토크로 조입니다.

클램프 볼트 [3] 두 개를 80 ft-lb의 토크로 설치합니다.

스프링, 후방 터렛 기어박스 커버와 정렬 부싱을 설치합니다.

정렬 절차를 따르십시오.

정렬 절차

9

키웨이를 사용하여 토크 암을 교체하는 방법:

  • 토크 튜브에 스냅 링을 설치합니다.
  • 토크 튜브에 키[3]를 설치합니다.
  • 클램프 볼트 옆에 있는 재킷 스크루 구멍에 3/8-16 볼트[2]를 설치합니다. 토크 암이 펼쳐져 토크 튜브 위에서 미끄러질 수 있도록 충분한 토크를 가합니다.
  • 토크 암을 스냅 링에 맞춥니다.
  • 클램프 스크루 [1]를 설치하고 80ft-lbs 토크로 조입니다.
  • 재킷 스크루를 제거하십시오.

스프링, 후방 터렛 기어박스 커버와 정렬 부싱을 설치합니다.

정렬 절차를 따르십시오.

정렬 절차