BMT65/75 Drive Replacement - AD0372

サービス ホーム 手順 BMT65/75ドライブの交換 - AD0372

BMT65/75ドライブの交換 - AD0372

- セクションに移動 - 1. Introduction 2. Replacement (9 ステップ) Back to Top
Recently Updated Last updated: 08/08/2024

BMT65/75ドライブ - 交換


AD0372

Introduction

以下の手順に従って、BMTタレットのライブツールドライブを交換します。

BMTドライブが、ライブツールの故障によって損傷した場合は、次を参照してください。クラッシュしたBMTドライブ - 交換 それ以外の場合は、以下の手順に従ってください。

必要な工具:

  • T-0080 BMT65 マスターアライメントブロック
  • T-0081 BMT65ライブツールアセンブリ・プリロードツール
  • T-0082 BMT65アライメント・インジケーターホルダー
  • T-0083 BMT65 アウトプットシャフト・アライメントツール
  • T-0133 BMTトルクアームプラー(止めねじ付きトルクアーム専用)
  • 93-1933A 可動合成グリース 1QT/0.94L

このドキュメントは、次のサービスキットに適用されます

  • 93-4488 ライブドライブ交換キット BMT-65
  • 93-4562 BMT65/75 LTシムキット

Replacement

1

ツール#1にインデックスを付け、A-A軸とライブツールモーターを無効にします。

この順序で次のアイテムを削除します。

  • ライブツールとタレットサーボモーター[1]。
  • 上部と下部の位置合わせブッシュ[2]。
  • リアタレット・ギアボックスカバー[3](潤滑剤/オイルが排出されます)。

2

回転工具が装備されている場合は、次の順序で止めねじとボールベアリング付きのトルクアーム[1]を取り外します。

  • ジャムナット[2]を緩めます。
  • 止めねじ[3]と鋼球[4]を取り外します。
  • 2つのクランプボルト[5]を緩めます。

 注意:必要に応じて、2本の5/16-18ボルトを、クランプボルトの隣のジャックスクリュー穴[6]に取り付けます。十分なトルクを加え、トルクチューブから外れるように、トルクアームを広げます。

 注意:回転工具がクラッシュした場合、トルクアームを取り外すのが難しい場合があります。プーリープラーを使用することができます。それでもトルクアームを取り外すことができない場合は、グラインダーでトルクチューブを切り離してください。グラインダーを使用した場合は、タレットハウジングからギアを取り外し、それらとタレットハウジングを完全に掃除します。

トルクアームを取り外します。

トルクチューブからスナップリングを取り外します。

3

止めねじ付きのトルクアーム[1]を取り外すには、この順序で次のアイテムを取り外します。

  • 止めねじ[2]を外します
  • 2本のクランプボルト[3]を緩めます。

トルクアームを取り外して廃棄します。

 注意: 止めねじを取り外すのが難しい場合は、ブロートーチを使用して止めねじに局所的な熱を加え、ロックタイトを柔らかくします。

 注意:必要に応じて、2本の5/16-18ボルトを、クランプボルトの隣のジャックスクリュー穴[4]に取り付けます。十分なトルクを加え、トルクチューブから外れるように、トルクアームを広げます。

 注意:回転工具がクラッシュした場合、トルクアームを取り外すのが難しい場合があります。T-0133 BMTトルクアームプラーまたはプーリープラーを使用することができます。それでもトルクアームを取り外すことができない場合は、グラインダーでトルクチューブを切り離してください。グラインダーを使用した場合は、タレットハウジングからギアを取り外し、それらとタレットハウジングを完全に掃除します。

4

止めねじ付きのトルクアーム:

T-0133 BMTトルクアームプラーは、トルクチューブからトルクアームを取り外すために使用します。

ストップをトルクチューブに取り付けます。

プラーをトルクアームに取り付け、ジャックスクリューをプラーに取り付けます。

ジャックスクリューを締めて、トルクアームをトルクチューブから取り外します。

 

5

キー溝付きトルクアームを取り外すには、この順序で次のアイテムを取り外します。

  • クランプネジ[1]を取り外します
  • 2本の3/8-16ボルト[2]を、クランプボルトの横のジャックスクリュー穴に取付けます。十分なトルクを加え、トルクチューブから外れるように、トルクアームを広げます。

 注意:回転工具がクラッシュした場合、トルクアームを取り外すのが難しい場合があります。プーリープラーを使用することができます。それでもトルクアームを取り外すことができない場合は、グラインダーでトルクチューブを切り離してください。グラインダーを使用した場合は、タレットハウジングからギアを取り外し、それらとタレットハウジングを完全に掃除します。

トルクアームを取り外します。

トルクチューブからキー[3]を取り外します。

トルクチューブからスナップリングを取り外します。

6

番号リング[1]とライブツール・ドライブブラケット[2]を取り外します。

(6)ボルトを固定リング[4]から取り外し、ライブツールドライブ[3]をタレットから引き出します。

ボアを清掃し、前のドライブと同じスタックサイズのシム[5]を挿入します。

交換用ドライブ[3]を取り付け、止め輪[4]の(6)取り付けボルトを締付けします。

ドライブヘッドを、ツール#1に大まかに合わせます

7

止めねじとボールベアリング付きのトルクアーム[1]を交換するには:

スナップリングを、トルクチューブに取付けます。

スプリング付きのトルクアームを、トルクチューブに配置します。鋼球[2]を取り付け、軽いトルクで止めねじ[3]を取り付け、2本のピースを合わせます。止めねじを1/8回転戻します。

T-0081プリロードツール[1]を、タレットハウジングに取付けます。

使用する場合は、ジャッキねじを、ねじ穴[5]から取り外します。

ロックタイト(青242)を使用して、止めねじ[3]を10 ft-lbで締付けます。ジャムナット[4]を、35 ft-lbでロックします。

2つのクランプボルト[6]を80 ft-lbのトルクで締付けます。

後部ギアボックスカバーを取り付ける前に、位置合わせ手順に従ってください。

位置合わせ手順

8

止めねじ付きのトルクアーム[1]を交換するには:

青のロックタイトを使用して、止めねじ[2]を30ft-lbのトルクで締め付けます。

2本のクランプボルト[3]を80ft-lbのトルクで取り付けます。

リアタレット・ギアボックスカバーとアライメントブッシングを取付けます。

アライメント手順に従ってください 。

位置合わせ手順

9

トルクアームをキー溝に交換するには:

  • スナップリングを、トルクチューブに取付けます。
  • キー[3]をトルクチューブに取り付けます。
  • 2本の3/8-16ボルト[2]を、クランプボルトの横のジャックスクリュー穴に取付けます。十分なトルクを加え、トルクチューブから外れるように、トルクアームを広げます。
  • トルクアームをスナップリングに固定します。
  • クランプネジ[1]を取り付け、80ft-lbsのトルクで締めます。
  • ジャッキネジを外します。

リアタレット・ギアボックスカバーとアライメントブッシングを取付けます。

アライメント手順に従ってください 。

位置合わせ手順