H-5AX Single Yoke Spindle Head - Troubleshooting Guide - TG0069

服务主页 H-5AX 单轭主轴头 - 故障排除指南 - TG0069

H-5AX 单轭主轴头 - 故障排除指南 - TG0069

- 跳至原因 - 1. Introduction 2. Symptoms Table 3. Brake Manifold (1 步骤) 4. Motor Wiring (1 步骤) 5. H-5AX Sensor Wiring (1 步骤) 6. VR/GM Spindle Heat Exchanger Tank (2 步骤) 7. Encoder Connection (3 步骤) 8. H-5AX Spindle Chiller Fluid 9.  Spindle Air Regulator 10. Setting the Tool Change Offset (1 步骤) 11. Setting Backlash Compensation (8 步骤) Back to Top
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

H-5AX 单轭主轴头 - 故障排除指南


TG0069

版本 B - 2025 年 7 月

Introduction

重要:在更换任何零件之前,请先下载并填写下面的主轴检查报告清单。

警告:如果发现主轴和主轴安装板之间有冷却液或冷却装置液体泄漏迹象,应立即停止机器并关闭电源。

警告: 在未联系 Haas 服务部门的情况下破坏主轴上的 “请勿拆卸” 密封将使保修失效。在进行任何调整之前,请联系 Haas Service 部门

H-5AX 维修申请表

此页面将帮助您排除 VR 系列机床和 GM-2-5AX 机床的 H-5AX 主轴头故障。

有关几何形状和轴头校准的更多信息,请参阅各机床的以下程序:

几何指南 - VR 系列

GM-2-5AX 轴头校准程序

注意:Haas 要求用硬质厚垫圈替换锯齿垫圈/小型钢垫圈。使用零件号 93-3769 HSD C 轴安装硬件 SVC 套件进行订购,以获得适当的硬质垫圈和更长的螺栓。

Symptoms Table

症状

可能的原因

解决 方案

警报 130:刀具松开 刀座未正确安装在锥度中 验证双臂与主轴的对齐情况,参阅侧挂式刀库 - HSK- 双臂 - 更换 - NGC
 头部校准 参阅各机床的以下程序:几何指南 - VR 系列/GM-2-5AX 头部校准 - 程序
 A63 刀座方向 参阅 HSK - 主轴 - 故障排除指南中的“HSK 刀具装载”部分
气压

在润滑面板机柜中确认 TRP 压力设置为 145 PSI。确认主轴冲洗压力设置为 45 PSI。

确认客户的空气管道未受污染(湿气)

拉杆推出/开关调整 在调整 TRP 传感器之前验证夹紧锥是否推出。参见“H-5AX 传感器接线”部分的图片
警报 134 刀具松开故障 主轴空气电磁阀的 0.040 孔口已安装在错误的位置

重新配置空气电磁阀接头,将限流器孔从 90° 接头之前移动到 T 形黄铜接头之前。(查看主轴空气电磁阀)
注意:纠正措施不需要零件。

HSG-A 02/16/2023

刀具卡在锥度中

推出不正确

空气从空气调节器旋钮中逸出

主轴已更换,主轴负载很高。RPM 命令也不正确。 电机可能在更换过程中接线错误。

检查电机配置,以了解电机接线是否正确。参见电机接线部分以获取更多详细信息。

如果主轴未更换且机床遇到此问题,请遵照矢量驱动故障排除指南以便进一步排除故障。

以较低 RPM 运行主轴时出现主轴噪音。 电缆损坏或缺少铁氧体过滤器可能会导致出现此问题。

使用矢量驱动故障排除指南对矢量驱动进行故障排除,确认主孔上的所有反馈电缆是否都具有铁氧体过滤器,确认主轴中的电缆是否状况良好(有关更多详细信息,请参阅“连接端口”部分),确认主轴电源线是否紧固,确认与信号分配接头的所有连接是否都紧固。请参阅连接位置部分以便参考。 

如果问题仍然存在,请联系 Haas Service 部门了解进一步说明。

发生警报 4.9003“主轴冷却液冷却装置流量不足” 主轴制冷装置上的流量传感器可能需要调整以读取正确的流量。 使用传感器上的槽孔调整流量传感器,将传感器移向电机侧,直到钻头发生变化。传感器上的插槽可能无法进行充分的调整,如果是这样,请进一步打开插槽以获得所需的调整。如果此问题仍然存在,请联系 Haas Service 部门。 
空气可能通过未完全插入歧管或密封件破损吸入空气的冷却装置管线进入系统。 更换任何破损的密封件并确保管线完全插入歧管。为管线充注并确保管线中不存在气泡。 
冷却液箱冷却装置问题 ,压力低于正常值,或泵装置过热

3 英寸回流管的正确位置。

使用 6 英寸管 (58-3728),而非 3 英寸管 (58-0742)。6" 管触底,导致主要流量限制。有关图像, 请参阅 VR/GM 主轴热交换器油箱 部分

警报 4.103:S 轴(主轴)轴伺服误差过大 控制器显示主轴停止时的主轴速度为 1000 rpm。 检查主轴编码器或编码器电缆是否出现对地短路。参阅编码器连接部分以了解更多详情。
警报 4.9932  S(主轴)主轴已停止 
警报 4.9922  检测到 S(主轴)运动通道故障 
警报 4.182:检测到 S 轴(主轴)编码器电缆故障
警报 4.224:S 轴(主轴)转换故障
警报 7.217 C(第 5 轴)轴相位错误
警报 7.9959 C(第 5 轴)串行编码器断开
警报 6.103  B(第 4 轴)轴伺服误差过大

仅当发布较高轴负载移动命令时,制动器才会分离。

制动输气软管未正确连接。

检查制动歧管,并确保将空气管道连接至正确的端口。查看 制动歧管  部分以了解更多详情。 

请核实参数 76“低气压延迟”未被更改(30.000 秒)并核实机床的空气供应是否正确。

警报 7.103  C(第 5 轴)轴伺服误差过大
头部的同轴度在校准过程中未能保持在既定的规格范围内。 C 轴安装表面上安装的垫圈不正确。 {icon:fa fa-file-text} 注意:Haas 要求用硬质厚垫圈替换锯齿垫圈/小型钢垫圈。使用零件号 93-3769 HSD C 轴安装硬件 SVC 套件进行订购,以获得适当的硬质垫圈和更长的螺栓。

Brake Manifold

1

要访问制动空气歧管,请移除主轴头钣金[1]。可发现空气歧管安装在后部钣金上。

空气制动歧管是未安装至支架上的顶部歧管[2]。

按照右下方的图像,确定正确的软管方向。B 轴制动电磁软管[3]将连接至 A 轴释放/锁定端口,C 轴制动电磁软管将连接至 C 轴释放/锁定端口。

Motor Wiring

1

检查电机接线,并确保它们按照图中所示的三角形配置【1】接线。

还提供了连接至矢量驱动器[2]的直通接头,以确保正确固定电缆。

H-5AX Sensor Wiring

1

验证主轴夹紧筒夹推出是否正确及所有 TRP 传感器是否都已正确调整。

检查通往 T 信号连接器的桶形连接器是否紧固,以及 5AX 接口 PCB 上 P2 处的连接器是否正确就位。

(1) TRP 传感器

(2) T 信号连接器

(3) B 轴传感器电缆

(4) 5AX 接口 PCB

识别 ES779 和 ES789 的传感器

S1+S4 - 夹紧锥锁定在正确位置(DRAWBAR CLOSED)

S2  - 夹紧锥打开刀座弹出,拉杆向前(DRAWBAR OPEN) 

S3 - 未使用

S5** - 与 S4(拉杆关闭)串联的上端挡块处的 TRP 向后(TRP 活塞缩回)

** 仅存在于某些版本中。

VR/GM Spindle Heat Exchanger Tank

1

6 英寸回流管触底,限制大部分液流。

2

纠正措施:安装 3 英寸回流管 (58-0742)

Encoder Connection

1

测试编码器是否出现对地短路。

使用万用表检查“直通接头外壳到主轴鼻端”与“针脚到主轴鼻端”之间的导通性。

结果应为:“直通接头外壳到主轴鼻端”与“所有针脚开口到主轴鼻端”之间的导通性数值为 0.2 欧姆。

2

测试编码器电缆是否接地短路。

如果结果显示针脚与主轴鼻端之间的导通性数值,打开 ES779 或 ES789 主轴体侧面的编码器检修窗口,然后断开编码器端子。

重新检查直通接头针脚与编码器接头之间的导通性。 

接头 3 针脚 3 应为直通外壳的唯一闭环,显示为 0.2 欧姆,针脚间不应为开口。

3

测试编码器是否接地短路。

使用万用表,确认编码器主体针脚是否开口。接头 3 针脚 3 应为编码器主体的唯一闭合针脚,显示 0.2 欧姆。如果任何其他针脚显示导通性,则编码器在内部短路,且将需要更换。 

还需注意:编码器通过此测试,仅表示其内部未短路,并不表示其功能正常。

注释:部分编码器配备单独的接地电缆,该电缆固定至编码器。

若要了解编码器更换程序,请参见 AD0558 GM/VR H-5AX 摘锭轴 - 更换指南  

H-5AX Spindle Chiller Fluid

2025 年 5 月 9 日之前制造的  VR 和 GM 机床配有  VR/GM 主轴热交换器并使用 DOWFROST HD 抑制性丙二醇 (Haas 不售)和去离子水的 50/50 混合物。液箱容量为 5 加仑。可以使用任何非处方丙二醇产品,但需要在加注前冲洗系统。 

重要提示: 在添加到液箱中已经存在的混合物里之前,在冷却装置液箱外将丙二醇和去离子水混合。

***警告:不要与乙二醇产品混合。如果只能找到乙二醇作为替代品,则必须在加注前冲洗系统。

警告:请勿将乙二醇产品与除了去离子水以外的任何物品混合。

2025 年 5 月 9 日及之后制造的 VR 和 GM 机床配备  VR/GM 主轴制冷装置,并使用 美孚 Velocite Oil No 3 (PN: 93-4894)。有关 VR/GM 主轴制冷装置的更多信息, 请参阅 Haas 主轴制冷装置操作/服务手册中的 VR/GM - Haas 主轴制冷装置章节。

Spindle Air Regulator

重新配置空气电磁阀接头,将限流器孔从 90° 接头之前移动到 T 形黄铜接头之前。

注意: 纠正措施不需要零件。

Setting the Tool Change Offset

1

通过将参数 6.140“B 轴网格偏置”和 7.140“C 轴网格偏置”归零来重置网格偏置,然后将每个轴返回原点,然后按 B/C 轴并按 [F4]。

通过扫过测试棒料的一侧来设置 B 轴的换刀偏置,以使整个测试棒料长度的读数为零到零 [B]。

通过扫过测试棒料的前侧来设置 C 轴的换刀偏置,以使整个测试棒料长度的读数为零到零 [C]。

注意:这是 NTE 0.0127 毫米,但建议使此值尽可能接近零。如果机床在接近零时出现问题,请完成反向间隙补偿部分,让后返回设置换刀偏置。

Setting Backlash Compensation

1

B 轴反向间隙

重置换刀偏置后,将 B 轴和 C 轴重新归零,如图所示设置测试棒料 [1],并将指示器置于距离测试棒料 [2] 20 英寸的高点。 

注释:如果测试棒料不大于 20 英寸,将其置于距离测试棒料末端大约一英寸的位置。

2

B 轴反向间隙

设置了指示器,且 B 和 C 均为 0 度后 [1],按[位置],然后导航到操作员页面,将 Y 轴和 B 轴位置设置为零。

移动 Y 轴,直至清除指示器 [2]

将 B 轴旋转 -10 度,然后返回到 B 零位 [3]。

在操作员页面上将 Y 轴移回到零位。

记录指示器上显示的误差值。

3

B 轴反向间隙

在同一起始位置设置了指示器后,在操作员页面上验证 Y 轴和 B 轴位置是否为零。

移动 Y 轴,直至清除指示器 [2]

将 B 轴旋转 +10 度,然后返回到 B 零位 [3]。

在操作员页面上将 Y 轴移回到零位。

记录指示器上显示的误差值。

添加在这个步骤和上一个步骤获得的两个误差值,并在参数 6.042“B 轴反向间隙补偿”中输入相当于这个误差量两倍的值。(示例 - 观察到的反向间隙总量:0.004 英寸, 参数 6.042 的值:0.008 度)

该值为 NTE 0.0003 英寸(0.0076 毫米)。

4

如果反向间隙值转换方向,则补偿设置得过高。

例如,在设置补偿值之前,读取到的负向运动值为 [A] 红色,读取到的正向运动值为 [B] 蓝色。

在设置补偿值之后,读取到的负向运动值为 [A] 蓝色,读取到的正向运动值为 [B] 红色。

B 轴与 C 轴反向间隙 为 NTE 0.0003 英寸(0.0076 毫米)

5

C 轴反向间隙

重置换刀偏置后,将 B 轴和 C 轴重新归零,如图所示设置测试棒料 [1],并将指示器置于距离测试棒料 [2] 20 英寸的高点。 

注释:如果测试棒料不大于 20 英寸,将其置于距离测试棒料末端大约一英寸的位置。

6

C 轴反向间隙

设置了指示器,且 B 为 -90 度,C 为 0 度后 [1],按[POSITION],然后导航到操作员页面,将 Z 轴和 C 轴位置设置为零。

升高 Z 轴,直至清除指示器 [2]

将 C 轴旋转 -10 度,然后返回到 C 零位 [3]。

在操作员页面上将 Z 轴降回到零位。

记录指示器上显示的误差值。

7

C 轴反向间隙

在同一起始位置设置了指示器后,在操作员页面上验证 Z 轴和 C 轴位置是否为零。

升高 Z 轴,直至清除指示器 [2]

将 C 轴旋转 +10 度,然后返回到 C 零位 [3]。

在操作员页面上将 Z 轴降回到零位。

记录指示器上显示的误差值。

添加在这个步骤和上一个步骤获得的两个误差值,并在参数 7.042“C 轴反向间隙补偿”中输入相当于这个误差量两倍的值。(示例 - 观察到的反向间隙总量:0.004 英寸,参数 7.042 的值:0.008 度)

该值为 NTE 0.0003 英寸(0.0076 毫米)。

8

如果反向间隙值转换方向,则补偿设置得过高。

例如,在设置补偿值之前,读取到的负向运动值为 [A] 红色,读取到的正向运动值为 [B] 蓝色。

在设置补偿值之后,读取到的负向运动值为 [A] 蓝色,读取到的正向运动值为 [B] 红色。

B 轴与 C 轴反向间隙为 NTE 0.0003 英寸(0.0076 毫米)