MyHaas Willkommen
!
Haas Tooling Gast-Bestellverlauf MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling Mein Konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS NEUESTE IN KÜRZE DAS NEUESTE IN KÜRZE IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS NEUESTE IN KÜRZE DAS NEUESTE IN KÜRZE IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      Automatisierungszubehör Shop Support Fräsen-Werkzeughalter Fräsmaschinen-Schneidwerkzeuge Bohrsysteme Werkstückhalterung für Fräsen Drehmaschinen-Werkzeughalter Drehmaschinen-Schneidwerkzeuge Drehmaschine-Werkstückhalterung Paketsätze ER Spannzangen und Spannfutter Bohren Gewindedrehen Räumen Spannwürfel und Sätze Manuelle Spannfutter zum Fräsen Entgraten und Schleifen Werkzeug-Voreinstellarm und Wärmeschrumpfer Aufstellung und Bedienung Maschinenwartung Werkzeugzubehör Bekleidung und Zubehör Mess- und Prüfwerkzeuge Winner's Circle Winner's Circle Lagerräumung Hot Deals für heute
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
Haas Tooling Gast-Bestellverlauf MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling Mein Konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
Programmable Air, Dual Vise (PROG AIR-DUAL VISE)

Product Image

INDIVIDUELLE ANGEBOT FÜR ALLE HAAS MASCHINEN MIT NUR EINEM KLICK!

ANGEBOT ERHALTEN


Programmierbare Druckluft, doppelter Schraubstock

    NUR CNY
Bedienen Sie bis zu zwei pneumatische Geräte direkt über die Haas-Steuerung

Mit unserer Option „Programmierbare Druckluft für doppelte Schraubstöcke“ können Sie bis zu zwei pneumatische Geräte an Ihrer Maschine direkt von der Haas-Steuerung aus über den M-Code oder das Fußpedal bedienen. Mit einstellbarem Regler, Luftdruckmesser, Druckschalter und zwei Fußpedale.

  • Option-Info

ÜBERBLICK

TECHNISCHE DOKUMENTE

AUF DIESEN MASCHINEN VERFÜGBAR

Die Option „Programmierbare Druckluft für doppelte Schraubstöcke“ kann einen oder zwei Druckluftschraubstöcke steuern. Es ist nicht erforderlich, die sekundären Schraubstockanschlüsse zu blockieren, wenn nur ein Schraubstock installiert ist. Die Schraubstöcke werden einzeln über den M-Code (M70 Pn/71 Pn CLAMP/UNCLAMP) gesteuert, wobei die P-Nummer die Schraubstocknummer definiert.

HINWEIS: Die Option „Programmierbare Druckluft für doppelte Schraubstöcke“ ist für den Betrieb von zwei Haas Druckluftschraubstöcken auf Fräsen der Serien VF, DT und DM erforderlich. Nicht mit dem Palettenbahnhof für die VMCs der Baureihe VF-2YT (PALLET POOL VMC-SM) kompatibel. Nicht mit der automatischen Pneumatik-Klemmvorrichtung (AIR CLAMP PRO-AUTO) an Schwenk-/Drehtischen von Haas kompatibel.

Erfordert eine Haas-Fräse mit NGC-Software-Version 100.20.000.1200 oder höher.

  • M-Code aktivierte Druckluft 
  • Automatische Steuerung pneumatische Geräte
  • Wird direkt von der Haas-Steuerung programmiert
  • Kann einfach auf dem Maschinentisch montiert werden
TECHNISCHE DOKUMENTE
  • INSTALLATIONSanleitung
  • Tabelle der Schraubstockoptionen und -konfigurationen
VERFÜGBAR AUF FOLGENDEN MASCHINEN
KOMPATIBLE LUFTSCHRAUBSTÖCKE

Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Nicht enthalten sind Fracht, Ausrüstung, Steuern und Gebühren, Installationskosten des Anbieters sowie vom Händler eingebautes Zubehör. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produktes kann abweichen.
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
Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.