MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
    • Visualizza tutto
    • COLLEGAMENTI RAPIDI Serie speciali  Serie speciali 
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Lathe 45W/60W LED Work Light - Replacement Guide - AD0917

Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Tornio - Illuminazione a 45W/60W - Guida alla sostituzione - AD0917

Tornio - Illuminazione a 45W/60W - Guida alla sostituzione - AD0917

- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Removal (3 passi) 3. Installation (4 passi) Back to Top
Recently Updated Last updated: 12/26/2025

Tornio - Illuminazione a 45W/60W - Guida alla sostituzione


AD0917

Revisione A - 12/2025

Introduction

Questa procedura spiega come sostituire e aggiornare le luci di lavoro del tornio. I seguenti passaggi sono per la serie di torni TL-1/2, tuttavia possono essere una guida utile per altre serie di torni. 

Il presente documento si applica ai seguenti kit di manutenzione:

  • 93-5660 SERVICE KIT LAMP 24V 45W LED
  • 93-5661 SERVICE KIT LAMP 24V 60W LED

Attenzione: Prima di aggiornare l’illuminazione, assicurarsi che l'alimentatore a bassa tensione (LVPS) sia in grado di gestire il carico aggiuntivo. Il superamento della capacità dell'LVPS causerà il malfunzionamento delle luci.

Fare riferimento alla guida LED 24V - Illuminazione - LVPS 200W - Sostituzione per garantire che l'alimentazione corretta sia installata nella macchina. 

 

Removal

1

Premere [POWER OFF].

Impostare l'interruttore di circuito principale in posizione [OFF] .

Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.

2

Scollegare la lampada LED dal cablaggio.

Nota: NON tirare il cavo per scollegarlo. Scollegare la luce tirando il connettore.

3

Disinstallare la staffa luminosa LED da 30W [1] rimuovendo i due dispositivi di fissaggio [2] dai fori filettati [3]. 

Se l'accesso ai due dispositivi di fissaggio è limitato, allentare le viti del perno luminoso per regolare la posizione della lampada.

 Nota: i fori che la staffa luminosa LED da 30W originale monta non sono gli stessi fori di montaggio per il nuovo design della staffa 45W/60W. 

Installation

1

Posizionare la nuova staffa di montaggio LED da 45W/60W [1] sui fori di montaggio [3].

Fissare la staffa di montaggio utilizzando i dispositivi di fissaggio [2] attraverso gli slot mostrati nel diagramma. 

2

Fissare la staffa girevole [3] alla staffa di montaggio [1] con la bulloneria fornita [2][4] come mostrato nel diagramma. 

3

Fissare la luce LED 45W/60W [1] utilizzando l'hardware fornito come mostrato nel diagramma. 

Assicurarsi che la rondella di schiacciamento [4] sia posizionata tra la rondella piatta [3] e il dado esagonale [5].

Regolare la lampada nella posizione desiderata, quindi serrare fino a fissarla in posizione.

4

Attenzione: Prima di accendere la luce, assicurarsi che sia installata l'unità di alimentazione appropriata. Fare riferimento alla sezione Introduzione di cui sopra per ulteriori dettagli.   

Collegare la luce LED 45W/60W all'estensione del cavo di illuminazione. 

Rimuovere il tag di blocco, capovolgere l'interruttore a [ON]e premere [POWER ON]. 

 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.