Low Voltage Power Supply (LVPS) - Troubleshooting Guide - NGC - TG0096

서비스 홈 저전압 전원공급장치(LVPS) - 문제해결 가이드 - NGC - TG0096

저전압 전원공급장치(LVPS) - 문제해결 가이드 - NGC - TG0096

- 원인으로 건너뛰기 - Back to Top

34.1 저전압 전원공급장치(LVPS) - NGC - 문제해결 안내서

Recently Updated Last updated: 10/30/2025

저전압 전원공급장치(LVPS) - NGC - 문제해결 안내서


TG0096

개정판 A - 2025년 4월

Introduction

제어 장치의 저전압 전원공급장치(LVPS)는 Maincon 프로세서  및 기계의 기타 저전압 구성 요소에 전원을 공급하는 데 필요한 전압을 생성하는 역할을 합니다.

PSUP PCB는 J1 [1]의 LVPS 보드에 160VDC를 공급합니다. LVPS는 이것을 J2 [2]에서 PSUP PCB로 반환되는 조절된 +5VDC, +12VDC 및 -12VDC 신호로 변환합니다. LVPS에는 전원을 위해 사용하는 구성 요소의 단락 시 장치를 보호하기 위한 퓨즈 [3]가 있습니다.

아래 섹션은 수정 조치와 함께 가능한 증상과 15인치 및 19인치 기계 모두에서 LVPS와 관련된 문제를 해결하는 데 사용할 수 있는 기타 정보를 제공합니다.

Symptom Table

증상 원인 시정 조치
기계 부팅 실패 LVPS에 연결된 케이블이 손상되었거나 분리되었습니다 케이블과 커넥터의 부식 또는 손상 여부를 검사하십시오. +5V, +12V 및 -12V 전압이 범위 내에 있는지 확인하십시오. 공급 전압 측정은 아래 섹션을 참조하십시오.
LVPS가 PSUP에 올바른 전압을 공급하지 않습니다 LVPS 출력의 전압과 Maincon PCB로 들어오는 전압을 측정하십시오.
LVPS로 구동되는 장치에는 단락이 있을 수 있습니다. 160VDC 입력으로 LVPS PCB의 퓨즈를 확인하십시오. 퓨즈가 끊어진 경우 LVPS를 교체하기 전에 단락의 원인이 된 구성품을 확인하십시오.

LVPS Power Distribution

1

LVPS는 기계에 여러 다른 구성 요소를 공급합니다.

기계를 제어하는 프로세서인 Maincon PCB에 전원을 공급합니다. 

LVPS에서 공급하는 12VDC는 펜던트의 SKBIF PCB에 전원을 공급하는 데도 사용됩니다.

이러한 구성 요소와 관련된 전원 문제가 있는 경우 LVPS 이전에 다른 구성 요소의 문제를 해결하십시오.

SKBIF 문제해결 가이드

Maincon PCB 문제 해결 안내서

PSUP PCB 문제 해결 안내서

2

Maincon에 전원이 공급되지 않는 것으로 의심되는 문제를 해결하려면 먼저 maincon을 검사하십시오. 그 예는 기계가 부팅되지 않는 경우입니다.

참고: 메인 프로세서 문제 해결에 대한 자세한 내용은 15인치 및 19인치 기계용 메인 프로세서 PCB TSG를 참조하십시오.

Maincon PCB [1]의 왼쪽 상단 영역에서 LED를 찾습니다. '+5V' 라벨이 표시된 LED가 빨간색[1]이면  maincon에 전원이 공급됩니다.

3

LED가 켜져 있으면 PSUP PCB의 표시등을 확인하십시오.

이미지 [1]과 같이 +5V, +12V 및 -12V의 3개의 LED가 모두 켜져 있는지 확인합니다. 

LED가 켜져 있으면 PSUP가 LVPS에서 신호를 수신합니다. LED가 켜져 있어도 전압을 측정하여 전압이 허용 범위 내에 있는지 확인하십시오. P20(Maincon으로 출력)과 P19(LVPS에서 입력) 모두에서 측정합니다.

P20:

  • 핀 8 ~ 핀 7: 4.75 - 5.25VDC
  • 핀 5 ~ 핀 6: 11.5 - 12.5VDC 
  • 핀 1 ~ 핀 6: -11.5 - -12.5VDC

P19:

  • 핀 5 ~ 핀 6: 4.75 - 5.25VDC
  • 핀 1 ~ 핀 3: 11.5 - 12.5VDC 
  • 핀 4 ~ 핀 3: -11.5 - -12.5VDC

측정된 모든 전압이 범위 내에 있으면 LVPS가 정상적으로 작동하며 LVPS를 교체해서는 안 됩니다. 

P19 의 측정 값이 범위 내에 있지만 P20 의 측정 값이 아닌 경우 PSUP PCB를 문제 해결해야 합니다.

참고: LVPS의 출력에서 전압이 측정되지 않으면 LVPS가 PSUP에서 155-162VDC 를 수신하는지 확인하십시오. LVPS에 전원이 공급되지 않으면 PSUP P21 에서 LVPS

로 연결되는 연결/케이블을 확인하십시오.

LVPS Wiring Diagrams

15인치 제어 - LVPS 배선도

19인치 제어 - LVPS 배선도(iPFDM 포함)