VF-14SS/50

  1. 立型マシニングセンター
  2. VFシリーズ
  3. VF-14SS/50

VF-14SS/50

    CNY限定
現在お住まいの地域では販売しておりません

お住まいの地域での最低価格については、最寄りのHAAS ファクトリーアウトレットにお問い合わせください。

超高速CNC立型ミル - 移動量3,810 x 1,016 x 762mm、50テーパー

Haasは、大型部品の生産要件に適合する超大型50テーパー超高速立型マシニングセンターを幅広く提供しています。これらの機械は、切削の内容を問わず、材料削除率の高い加工に適しています。また、12,000rpmのインラインスピンドルを搭載し、高表面送りとサイクル時間の短縮を実現します。50テーパースピンドルの接触面積が大きいため、深いポケットには長い工具を使用でき、重い材料の除去には直径の大きい工具を使用できます。

VF-14SS/50は、VF-12SS/50よりも8"(203mm)多いY軸移動量を提供します。

  • 12,000rpm、50テーパーインラインスピンドル
  • 30+1 サイドマウントツールチェンジャー
  • 特大移動量
  • より硬い材料や直径が大きな切削工具に最適

See Available Stock

現在のリードタイム

フィルター

  • 50 テーパー
  • 3 軸
  • 12k RPM
  • 30+1 工具収容能力
各機種の比較
全在庫を検索
販売代理店に問い合わせる

VFシリーズ

パンフレットをダウンロードする

HAASジャーナル

    各機種の比較
    構築と価格
    販売代理店に問い合わせる
    • 構成と価格
    • 仕様
    • 機械情報
    • 回転テーブル適合表

    Spindle S.A.E METRIC
    最大定格 60.0 hp 44.7 kW
    最大速度 12000 rpm 12000 rpm
    最大トルク 140.0 ft-lbf @ 2200 rpm 189.8 Nm @ 2200 rpm
    ベアリング潤滑 Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    冷却 Coolant Jacket Coolant Jacket
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    スピンドル速度 12000 rpm 12000 rpm
    駆動システム Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    スピンドル出力 60.0 hp 44.7 kW
    入力AC電圧(3相) - 低電圧 220 VAC 220 VAC
    全負荷電流(3相) - 低 105 A 105 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A

    注記:リストされているすべての仕様は、標準の機械構成用です。オプションの機器で、機械の仕様を変更する場合があります。

    *Haas機械は、220VAC(200-240 VAC)の電源で作動するように設計しています。デスクトップ機械、CL-1、CM-1とSRシリーズのルーターを除く全モデルに、オプションの内部高圧トランスフォーマー(380~480VAC)をご用意しています。 このオプションの内部高圧トランスフォーマーは、後付けできませんので、機械と一緒に発注していただかなければなりません。
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
    • 高性能12,000rpmスピンドル

    ツールチェンジャー

    • 30+1サイドマウントツールチェンジャー、50テーパー

    チップおよびクーラントの管理

    • プログラマブルクーラントノズル
    • ウィンドウエアーブラスト
    • 95ガロン クーラントタンク
    • チップトレーフィルターキット
    • マルチステージクーラントポンプ
    • チップ洗浄機能
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
    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    自動化オプション
    技術ドキュメント
    • 3Dモデル(ZIP)(近日公開)
    • 設置ガイド
    • アンカーリングテンプレート
    • レイアウト図面(近日公開)
    • トルクグラフ
    • オペレーターマニュアル

    *注: Haasでは、継続的に設計を改善しております。3Dモデルとレイアウト図面は、最新の生産モデルとは若干異なる場合があります。

    ビデオ

    50テーパーによる切削

    VF大型シリーズミル

    チップ除去とツール潤滑

    工具に蓄積する糸状チップの問題と対処方法?

    関連製品

    小さい加工範囲

    Haas VF-11SS/50

    VF-11SS/50

    超高速CNC立型ミル - 移動量3,048 x 1,016 x 762mm、50テーパー

    • 50 テーパー
    • 3 軸
    • 12k RPM
    • 30+1 工具収容能力
        CNY限定
    詳細情報はこちら… Build & Price

    40テーパーバージョン

    Haas VF-14SS

    VF-14SS

    超高速CNC立型ミル - 移動量3,810 x 1,016 x 762mm

    • 40 テーパー
    • 3 軸
    • 12k RPM
    • 30+1 工具収容能力
        CNY限定
    詳細情報はこちら… Build & Price

    異なるアプローチ

    Haas VS-3

    VS-3

    立型マシニングセンター - 移動量3,810×1,270×1,270mm(150"×50"×50")

    • 50 テーパー
    • 3 軸
    • 7.5k RPM
    • 50+1 工具収容能力