4-Station Tool Turret (TT-EDU)

Product Image

すべてのHAASマシンの簡単見積りをダウンロード

見積りを取得


4ステーション工具タレット

    CNY限定
自動インデクサにより生産性が向上し、無人運転が可能
  • 4 ステーション
  • 3/4" 工具サイズ
  • オプション情報

概要

技術ドキュメント

これらの機械で使用可能

3/4"(20mm)旋削工具用4ステーション自動工具タレット

  • 無人運転用自動工具インデクサ
  • 標準工具ポストよりも生産性が向上
  • 手動の工具交換を排除することでオペレーターの効率を向上
  • 1"(25mm)ボーリングバーホルダ 1個付き
技術ドキュメント
  • 据付けと整列ガイド
以下の機械で使用可能です