Coolant Chiller

動作

Haasクーラントチラーは、機械内を循環する前に、機械のクーラントの温度を下げます。このシステムは、フラッドクーラントポンプがオンのときは常に有効です。 

タンクからの温かいクーラント(図の赤いホース)は、フィルターを介してチラーに送り込まれます。チラーはクーラントから熱を除去し、冷却されたクーラント(青いホース)をスピンドルヘッドとクーラントノズルに送ります。

  • 熱変化による部品のばらつきを低減
  • 加工プロセスで発生した熱を除去
  • 温度安定性を向上

能力

クーラントチラーは連続的に作動し、ユニットの側面に温度を制御するためのスライドレバーを備えています。最大冷却能力に設定すると、チラーはクーラントが10分間流れるごとに華氏1度の割合でクーラントを冷却します。

 

温度の確認

クーラントの温度を確認するには、[DIAGNOSTIC]キーを押し、「Gauges(ゲージ)」タブに移動して現在のクーラント温度を確認します。

  • クーラントの温度を安定化
  • 金型加工アプリケーションに最適
  • 高熱を発生するすべてのアプリケーションで効果を発揮