MyHaas ようこそ、
!
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
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
    27. Українська
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
      • VMC/UMCサイドロード オートパーツローダー
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
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
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
    27. Українська
×

検索結果

Web Pages

画像

    • <
    • 1
    • >

Legal Information - APL - DOI

Declaration of Incorporation

ES0766AC

製品: オートパーツローダー

製造元:

Haas Automation, Inc.
2800 Sturgis Road, Oxnard, CA 93030 
805-278-1800

本宣言書の対象である上記の製品は、取り付けられている機械から独立して機能しません。加えて、取り付けられている機械の機能を変更するものではありません。Haas CNC旋盤(ターニングセンター)またはVMC(立型マシニングセンター)に組み込まれたオートパーツローダーは、機械に関するCE指令で概説されている規制に準拠しています。

  • 機械指令2006/42/EC

その他の規格と標準:

  • EN 60204-1:2018
  • EN ISO 13849-1:2015

RoHS2: 生産者の文書による適用除外により適合(2011/65/EU) 

適用除外事由:

  • 大型固定据付装置
  • 鋼、アルミニウム、銅の合金素材として鉛を使用していること
  • 電気接点のカドミウムとその化合物

技術ファイル作成担当者:

Kristine De Vriese
電話番号:+32 (2) 4272151

住所:

Haas Automation Europe
Mercuriusstraat 28
B-1930 Zaventem
Belgium(ベルギー)

米国: Haas Automationは本機が下記のOSHAおよびANSIの設計および製造基準に適合していることを証明します。本機の所有者およびオペレーターが各規格が要求する操作、メンテナンス、トレーニングの要件に継続的に従った場合のみ本機の動作は下記に示した各規格に適合します。

  • OSHA 1910.212 - すべての機械に関する一般規定
  • ANSI B11.5-1984 (R1994) 旋盤
  • ANSIB11.19-2019リスク削減対策のパフォーマンス要件
  • ANSI B11.22-2002 ターニングセンターと自動数値制御ターニング機械の安全要件
  • ANSI B11.TR3-2000 リスク評価とリスク削減 - 工作機械に関連するリスクの評価と削減のためのガイドライン

カナダ: 当社は相手先商標製造会社として、表示された製品が工業施設における労働衛生と安全の法規851の試運転前健康・安全審査のセクション7に示された、安全装置に関する条件と基準の規定に適合することを宣言します。

さらに、本文書は、2016年11月付のオンタリオ衛生・安全ガイドライン、PSRガイドラインに記載されている、一覧に含まれる機械の試運転前検査免除のための通知文書作成規定を満たしています。PSRガイドラインでは、相手先ブランド供給業者からの適用可能な規格への適合を宣言する書面による通知により、試運転前健康・安全審査の免除が認められています。

すべての Haas CNC 機械には、ETL リストに記載されたマークが付いており、NFPA 79 産業機械電気規格およびカナダの同等規格である CAN/CSA C22.2 No. 73 に準拠していることが証明されています。ETLリストおよびcETLリストのマークは、Underwriters'  Laboratoriesの代替となるIntertek Testing Services(ITS)によるテストに合格した製品に付与されます。

Haas Automationは、ISO 9001: 2015.  登録の範囲: CNC 機械ツールおよび付属品の設計および製造、シートメタルの加工  この登録証明書を維持するための条件は、ISAの登録ポリシー 5.1に記載されています。 該当組織が上記の標準への準拠を維持することを条件に、この登録が付与されます。 この証明書の有効性は、進行中の監視監査に依存しています。