The BMT65 Turret and Live Tooling for Haas Lathes

Product Image

すべてのHAASマシンの簡単見積りをダウンロード

見積りを取得


Haas旋盤用BMT65タレットと回転工具

BMT65タレットと回転工具を備えたHaas旋盤なら、完品加工が可能で、旋削したワークを二次加工のために別工程のマシニングセンタに送る必要がなくなります。このBMT65タレットと回転工具は、工場の生産性の向上や、セットアップ時間の短縮だけでなく、旧型のHaas旋盤モデルに比べ、切削性能の向上、工具寿命の延長、工具クリアランスの向上を実現します。BMT65タレットと回転工具は、HaasのY軸旋盤(ST-20YからST-35Y)では標準装備されており、Y軸以外のモデルではオプションとなっています。