MyHaas Bienvenido:
!
Haas Tooling Historial de órdenes de invitados MyHaas/HaasConnect Iniciar sesión Registrar Haas Tooling Mi cuenta Order History Return History MyHaas/HaasConnect Cerrar sesión Bienvenido: Mis máquinas Última actividad Mis presupuestos Mi cuenta Mis usuarios Cerrar sesión
0
Encuentre su distribuidor
  1. Seleccionar idioma
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • máquinas Menú principal
    • Fresadoras verticales de Haas Fresadoras verticales
      Fresadoras verticales
      Fresadoras verticales Ver todo
      • Fresadoras verticales
      • Serie VF
      • Máquinas universales
      • Series VR
      • VP-5 prismático
      • CMV con cambio de paletas
      • Mini Mills
      • Máquinas de moldeo
      • Centros de taladrado de alta velocidad
      • Serie de taladrado / roscado / fresado
      • Fresadoras Toolroom
      • Fresadoras compactas
      • CMV portico router serie GR y GM
      • Encaminadores de láminas SR
      • CMV de gran tamaño
      • Fresadoras de doble columna
      • Simulador del control
      • Cargador automático de piezas de fresadora
      • Cargador automático de piezas de carga lateral CMV/UMC
      • Cargador automático de piezas compacto
    • Product Image Soluciones multieje
      Soluciones multieje
      Soluciones multieje Ver todo
      • Soluciones multieje
      • Tornos con eje Y
      • Fresadoras de 5 ejes
    • Tornos Haas Tornos
      Tornos
      Tornos Ver todo
      • Tornos
      • Serie ST
      • Doble husillo
      • Serie en forma de caja
      • Tornos Toolroom
      • Torno con plato de garras
      • Alimentador de barras Haas V2
      • Cargador automático de piezas de torno
    • Fresadoras horizontales Haas Fresadoras horizontales
      Fresadoras horizontales
      Fresadoras horizontales Ver todo
      • Fresadoras horizontales
      • Cono ISO 50
      • Cono ISO 40
    • Mesas giratorias y divisores Haas Mesas giratorias y divisores
      Mesas giratorias y divisores
      Mesas giratorias y divisores Ver todo
      • Mesas giratorias y divisores
      • Mesas giratorias
      • Divisores
      • Equipos giratorios de 5 ejes
      • Equipos rotativos extragrandes
    • Product Image Sistemas de automatización
      Sistemas de automatización
      Sistemas de automatización Ver todo
      • Sistemas de automatización
      • Automatización de fresadoras
      • Automatización de tornos
      • Modelos de automatización
    • Centros de taladrado Haas Máquinas de sobremesa
      Máquinas de sobremesa
      Máquinas de sobremesa Ver todo
      • Máquinas de sobremesa
      • Fresadora de sobremesa
      • Torno de sobremesa
    • Equipamiento de taller Haas Equipo de taller
      Equipo de taller
      Equipo de taller Ver todo
      • Equipo de taller
      • Sierra de cinta
      • Fresadora de torreta
      • Rectificadora de superficies, 2550
      • Máquina de corte láser
    • Ver todo
    • ENLACES RÁPIDOS Serie especial  Serie especial 
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURE Y PRESUPUESTE | LISTA DE PRECIOS CONFIGURE Y PRESUPUESTE | LISTA DE PRECIOS Las máquinas nuevas en stock Las máquinas nuevas en stock NOVEDADES NOVEDADES SU PRIMERA MÁQUINA CNC SU PRIMERA MÁQUINA CNC
      COMPRAR HERRAMIENTAS
      • Configure y sepa el precio de su máquina Haas
      • Lista de precios
      • Inventario disponible
      • Financiación CNCA
      ¿QUIERE HABLAR CON ALGUIEN?

      En las tiendas Haas Factory Outlet (HFO) pueden resolver sus dudas y orientarlo sobre las mejores opciones.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Opciones Menú principal
    • Product Image Husillos
      Husillos
      Husillos Ver todo
      • Husillos
    • Product Image Cambiadores de herramientas
      Cambiadores de herramientas
      Cambiadores de herramientas Ver todo
      • Cambiadores de herramientas
    • Product Image 4.º | 5.º eje
      4.º | 5.º eje
      4.º | 5.º eje Ver todo
      • 4.º | 5.º eje
    • Product Image Torretas y herramientas motorizadas
      Torretas y herramientas motorizadas
      Torretas y herramientas motorizadas Ver todo
      • Torretas y herramientas motorizadas
    • Product Image Palpado
      Palpado
      Palpado Ver todo
      • Palpado
    • Extracción de virutas y refrigeración de Haas Tratamiento de refrigerante y virutas
      Tratamiento de refrigerante y virutas
      Tratamiento de refrigerante y virutas Ver todo
      • Tratamiento de refrigerante y virutas
    • El Control Haas El Control Haas
      El Control Haas
      El Control Haas Ver todo
      • El Control Haas
    • Product Image Opciones para productos
      Opciones para productos
      Opciones para productos Ver todo
      • Opciones para productos
    • Product Image Herramientas y utillaje
      Herramientas y utillaje
      Herramientas y utillaje Ver todo
      • Herramientas y utillaje
    • Product Image Portapiezas
      Portapiezas
      Portapiezas Ver todo
      • Portapiezas
    • Product Image Soluciones de 5 ejes
      Soluciones de 5 ejes
      Soluciones de 5 ejes Ver todo
      • Soluciones de 5 ejes
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatización
      Automatización
      Automatización Ver todo
      • Automatización
    • ENLACES RÁPIDOS Serie especial  Serie especial 
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURE Y PRESUPUESTE | LISTA DE PRECIOS CONFIGURE Y PRESUPUESTE | LISTA DE PRECIOS Las máquinas nuevas en stock Las máquinas nuevas en stock NOVEDADES NOVEDADES SU PRIMERA MÁQUINA CNC SU PRIMERA MÁQUINA CNC
      COMPRAR HERRAMIENTAS
      • Configure y sepa el precio de su máquina Haas
      • Lista de precios
      • Inventario disponible
      • Financiación CNCA
      ¿QUIERE HABLAR CON ALGUIEN?

      En las tiendas Haas Factory Outlet (HFO) pueden resolver sus dudas y orientarlo sobre las mejores opciones.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Menú principal
      Descubra la diferencia Haas
    • Por qué Haas
    • MyHaas
    • Comunidad de educación
    • Industria 4.0
    • Certificado Haas
    • Testimonios de clientes
  • Servicio técnico Menú principal
      Bienvenido al Haas Service
      INICIO DE SERVICIO Manuales del operador Procedimientos instructivos Guías de resolución de problemas Mantenimiento preventivo Recambios Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Menú principal
  • Herramientas de Haas Menú principal
      Accesorios de automatización Soporte de taller Portaherramientas de fresadora Herramientas de corte para fresadora Sistemas de mandrinar Amarre de pieza de fresadora Portaherramientas para tornos Herramientas de corte para torno Amarres y sujeciones para tornos Packs de herramientas Platos de pinza ER Hacer agujeros Roscado Brocas Kits y cubos Platos manuales para fresado Desbarbado y abrasivos Medidor de herramientas y máquinas de ajuste por contracción Almacenamiento y manipulación Mantenimiento de máquinas Accesorios de herramientas Vestuario y accesorios Medición e inspección Winner's Circle Winner's Circle Holgura Grandes ofertas del día
    • Herramientas de Haas
    • Winner's Circle
      Winner's Circle Shop All
      • WINNERS_CIRCLE-1Y
    • Winner's Circle
      Winner's Circle Shop All
      • WC-1Y-EU
    • Grandes ofertas de hoy
      Grandes ofertas de hoy Shop All
      • Portaherramientas para fresadoras
      • Herramientas para fresadoras
      • Medición e inspección
      • Sistemas de mandrinar
      • Amarres y sujeciones para fresadoras
      • Kits de plato de fresado
      • Portaherramientas para tornos
      • Herramientas de corte para tornos
      • AMARRES Y SUJECIONES PARA TORNOS
      • Pinzas y mandriles ER
      • Hacer agujeros
      • Roscado
      • Brocas
      • Almacenamiento de herramientas
      • Vestuario y accesorios
    • Liquidación
      Liquidación Shop All
    • Medición e inspección
      Medición e inspección Shop All
      • Kits de inspección
      • Kits de sondas y accesorios
      • Detectores de filos y centros
      • Calibres de medición comparativa
      • Calibres de altura
      • Calibres
      • Calibres de anillo y tapón
      • Bloques de calibres y accesorios
      • Calibres de pasadores y accesorios
      • Indicadores de caída
      • Indicadores de prueba de dial
      • Calibres de mandrinado
      • Accesorios del indicador
      • Bloques en V
      • Bloques de configuración
      • Medición de profundidad
      • Micrómetros
      • Accesorios del micrómetro
      • Kits de micrómetros
      • Kits calibradores de mandrinado
      • Kits de inicio
      • Kits de indicadores
      • Kits de pinzas
      • Estación de comprobación del portaherramientas
      • Medidores de altura
      • Coordinate Measuring Machines
    • Cobots y accesorios
      Cobots y accesorios Shop All
      • Kits de cobots
      • Kits de cobots
      • Barreras protectoras
      • Amarres
      • Accesorios de células robóticas
    • Soporte de taller
      Soporte de taller Shop All
      • Compresores de aire
      • Máquinas de marcado láser
      • Accesorios para sierras de banda
      • Ruedas de rectificado de superficie
    • Portaherramientas para fresadoras
      Portaherramientas para fresadoras Shop All
      • Portafresas
      • Soportes de plato de fresado
      • Soportes de ajuste por contracción
      • Pinzas de sujeción ER
      • Mandriles de fresado y pinzas
      • Portabrocas para taladros
      • Tiradores
      • Kits de portaherramientas giratorios y plato de garras de herramientas
      • Mandriles de fresado y pinzas hidráulicos
      • Llaves y accesorios de portaherramientas
    • Herramientas para fresadoras
      Herramientas para fresadoras Shop All
      • Cuerpos de plato de fresado
      • Insertos de fresado
      • Fresas de punta
      • Insertos y fresas de chaflán
      • Cuerpos de fresa de punta indexables
      • Fresas de punta esférica
      • Fresas de chaflán
      • Fresas de desbaste
      • Insertos y fresas de punta de bola indexables
      • Kits de plato de fresado
      • Kits de fresas de chaflán
      • Kits de fresas de punta divisibles
      • Herramientas de corte con cola de milano
      • Herramientas de corte de cola de milano indexables
      • Engrabado de fresas de punta
      • Rebabas
      • Herramientas de corte de chavetero
      • Fresas para redondeado de esquinas
      • Brocas de router CNC para madera
    • Sistemas de mandrinar
      Sistemas de mandrinar Shop All
      • Cabezales y cartuchos de mandrinar
      • Soportes y extensiones de mandrinar
    • Amarres y sujeciones para fresadoras
      Amarres y sujeciones para fresadoras Shop All
      • Mordazas de garra fija
      • Mordazas autocentrantes
      • Placas adaptadoras
      • Garras de mordaza
      • Soportes y utillajes de mordazas
      • Kits de mordazas
      • Paralelas de mordaza
      • Mordazas de giratorio
      • Abrazaderas de utillaje
      • Kits de amarre de pieza automático
      • Mordazas Toolmakers
      • Calibres de fuerza de fijación
      • Utillajes de pinza
      • Placas en ángulo
    • Portaherramientas para tornos
      Portaherramientas para tornos Shop All
      • Soportes de torneado estáticos TL y CL
      • Soportes de torneado estático BOT
      • Soportes de torneado estático BMT
      • Portaherramientas eléctricas
      • Casquillos / manguitos de reducción del soporte de torneado
      • Soportes de torneado estático VDI
    • Herramientas de tornos
      Herramientas de tornos Shop All
      • Herramientas de corte
      • Kits de herramientas de corte
      • Insertos de torneado
      • Herramientas de corte y ranurado
      • Herramientas de roscado y ranurado interno (DI)
      • Insertos de roscado
      • Herramientas de roscado
      • Barras de mandrinar / herramientas de tornear internas (ID)
      • Herramientas de tornear externas (OD)
      • Insertos de torneado de cermet
      • Insertos de torneado CBN
      • Insertos de roscado y ranura de Haas Notch
      • Portaherramientas para roscado y ranurado Haas Notch
      • Micro Turning Tools
    • AMARRES Y SUJECIONES PARA TORNOS
      AMARRES Y SUJECIONES PARA TORNOS Shop All
      • Centros activos
      • Tubos de guía/manguitos de reducción del husillo
      • Pinzas de cambio rápido
      • Platos de pinza QuickChange
      • Pinzas 5C
      • Kits de pinzas 5C
      • Aros de mandrinar para torno
      • Garras de torno
      • Tiradores de barras
    • Packs de herramientas
      Packs de herramientas Shop All
      • Kits de ventilador de limpieza de virutas
      • Kits de herramientas de corte
      • Kits de fresas de punta divisibles
      • Kits de herramientas de corte
      • Kits de taladrado y roscado
      • Kits de taladrado indexable
      • Kits de plato de fresado
      • Kits de fresas de chaflán
      • Kits de portaherramientas giratorios y plato de garras de herramientas
      • 08-1769
      • 08-1739
      • 08-0002
      • 08-1117
      • 08-1744
      • 08-1118
      • 08-0004
      • 08-1745
      • 08-1748
      • 08-1953
      • 08-1955
      • 08-2027
      • 08-2028
      • 08-2029
      • 08-1952
      • 08-1954
      • Kits de inicio de torno
      • Kits de amarre de pieza
      • Kits de mordazas giratorias
      • Kits de plato de 3 mordazas para fresadoras
      • Kits de cubo
      • Kits de mordazas
      • Kits de manguitos reductores
      • Kits de amarre de pieza automático
      • Kits de medición e inspección
      • Kits calibradores de mandrinado
      • Kits de indicadores
      • Kits de micrómetros
      • Kits de pinzas
      • Kits de inicio
    • Pinzas y mandriles ER
      Pinzas y mandriles ER Shop All
      • Pinza de diámetro recto ER
      • Pinzas selladas ER
      • Pinzas de rosca ER
      • Accesorios y juegos de pinzas ER
      • Pinzas de sujeción ER
      • Pinzas de sujeción ER con mango recto
      • Portabrocas para talados sin llave de mango recto
    • Hacer agujeros
      Hacer agujeros Shop All
      • Brocas de carburo
      • Cuerpos de broca indexables
      • Insertos de broca indexable
      • Cuerpos de broca modular
      • Cabezas de broca modular
      • Juegos y brocas de cobalto
      • Brocas de centro
      • Escariadores
      • Kits de taladrado indexable
      • Taladros de puntos
      • Cuerpos de la broca de pala
      • Insertos de la broca de pala
      • Brocas de avellanado
    • Roscar
      Roscar Shop All
      • Machos de roscar
      • Insertos de roscado
      • Herramientas de roscado
      • Fresas de rosca
      • Roscas para tubos
      • Kits de taladrado y roscado
    • Brochado
      Brochado Shop All
      • Herramientas de brocas
      • Insertos para brocas
    • Cubos
      Cubos Shop All
      • Cubos
      • Kits de cubo
      • Torres del conjunto de mordaza
    • Platos de fresado
      Platos de fresado Shop All
      • Platos de garras divisores 5C
      • Soportes para fresadoras y platos de tres mordazas
    • Desbarbado y abrasivos
      Desbarbado y abrasivos Shop All
      • Almohadillas abrasivas
      • Herramientas de desbarbado
      • Ruedas de desbarbado
      • Láminas y rollos abrasivos
    • Medidor de herramientas y máquinas de ajuste por contracción
      Medidor de herramientas y máquinas de ajuste por contracción Shop All
      • Máquinas de medición de herramientas
      • Máquinas de ajuste por contracción
    • Almacenamiento de herramientas
      Almacenamiento de herramientas Shop All
      • Carros de herramientas
      • Bandeja de herramientas
    • Mantenimiento de máquinas
      Mantenimiento de máquinas Shop All
      • Barras de prueba de husillo
      • Niveles
      • Refractómeros
      • Consumibles y aditivos de máquinas
      • Machine Accessories
    • Accesorios para herramientas
      Accesorios para herramientas Shop All
      • Limpiadores de cono de husillos y portaherramientas
      • Elevador de taller Haas
      • Utillaje para portaherramientas
      • Ventiladores de limpieza de CNC
      • Dead Blow Hammers
      • Mazos y martillos
      • Anti-Fatigue Mats
      • Recambios
      • Layout Tools
      • Llaves
      • Herramientas de corte de mano
      • Taburetes de taller
      • Imanes de elevación
      • Safety Apparel
      • Afiladores de herramientas de corte
    • Vestuario y accesorios
      Vestuario y accesorios Shop All
      • Accesorios
      • Ropa
    • ENLACES RÁPIDOS DE HAAS TOOLING
      PRODUCTOS NUEVOS PRODUCTOS NUEVOS NEW PRODUCTS NEW PRODUCTS
      EL MÁS POPULAR EL MÁS POPULAR
      PROMOCIONES DE HERRAMIENTAS PROMOCIONES DE HERRAMIENTAS
      FINANCIACIÓN Y TÉRMINOS ABIERTOS FINANCIACIÓN Y TÉRMINOS ABIERTOS PAY BY INVOICE PAY BY INVOICE
      Preguntas frecuentes Preguntas frecuentes
      KITS CREADOS PARA USTED KITS CREADOS PARA USTED
×

Resultados de la búsqueda

Web Pages

Imágenes

    • <
    • 1
    • >
Usa las fechas hacia arriba y abajo para seleccionar los resultados disponibles. Pulsa intro para ir al resultado de búsqueda seleccionado. Los usuarios de dispositivos táctiles pueden usar los gestos de tocar y arrastrar.
MyHaas Bienvenido:
!
Haas Tooling Historial de órdenes de invitados MyHaas/HaasConnect Iniciar sesión Registrar Haas Tooling Mi cuenta Order History Return History MyHaas/HaasConnect Cerrar sesión Bienvenido: Mis máquinas Última actividad Mis presupuestos Mi cuenta Mis usuarios Cerrar sesión
0
Encuentre su distribuidor
  1. Seleccionar idioma
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Resultados de la búsqueda

Web Pages

Imágenes

    • <
    • 1
    • >

CM-1

  1. Fresadoras verticales
  2. Fresadoras compactas
  3. CM-1

CM-1

    SOLAMENTE CNY
 
No disponible actualmente en su región
Fresadora vertical CNC compacta con recorridos de 305 x 254 x 356 mm

Fabricar piezas pequeñas plantea una serie de dificultades de mecanizado para los talleres. Practicar orificios diminutos y conseguir motivos minúsculos, precisiones extremas y acabados de la superficie muy finos son tareas complicadas en máquinas CNC grandes.

La fresadora CM-1 Compact Mill es una solución con superficie ocupada en planta compacta y muy precisa, para fabricar y crear prototipos de piezas 2D y 3D pequeñas y de alta precisión como las que se emplean en el sector de las comunicaciones, la industria aeroespacial, la medicina o la ortodoncia.

  • Funciona con potencia monofásica o trifásica
  • Superficie ocupada en planta ultracompacta
  • Cambiador de herramientas de 20 posiciones
  • Husillo a 30 000 rpm

See Available Stock

Plazo de entrega actual

Filtros

  • 20 Cono
  • 3 Eje
  • 30k RPM
  • 20 Capacidad de herramientas

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Las máquinas del modelo V únicamente están disponibles en precios CNY
Comparar máquinas
VER INVENTARIO
Comparar máquinas
CONFIGURACIONES Y PRECIOS
Póngase en contacto con el distribuidor
  • Configuración y Precio
  • Información de la máquina
  • Especificaciones
  • Tabla de correspondencia de mesas giratorias

OPCIONES DISPONIBLES

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

VÍDEOS

TESTIMONIOS DE CLIENTES

PRODUCTOS RELACIONADOS

Características estándar

Husillos

  • Husillo a 30 000 rpm

Cambiadores de herramientas

  • Cambiador de herramientas de carrusel de 20 cavidades

Tratamiento de refrigerante y virutas

  • Chorro de aire a través de la ventana
  • Depósito del refrigerante de 13 galones

El Control Haas

  • Control de pantalla táctil
  • Interfaz Ethernet
  • Conexión wifi para el Control Haas
  • Módulo de detección precoz de fallos de potencia
  • Gestión avanzada de herramientas
  • Pantalla multimedia código M: M130
  • HaasConnect: Supervisión remota
  • HaasDrop
  • Mecanizado de alta velocidad
  • Roscado rígido
  • Macros definidas por usuario
  • Funciones de escalado y rotación de coordenadas
  • Memoria de programación estándar de 1 GB

Opciones para productos

  • Protecciones de guías de acero inoxidable
  • Soporte de carga para teléfono

Garantía

  • Garantía estándar de 1 año
  • Garantía estándar de 6 meses
Opciones disponibles

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opciones de automatización
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
  • Modelo 3D (ZIP)
  • Guía de instalación
  • Plano de la máquina
  • Tabla de correspondencia de par
  • Manual del operario
  • Folleto de la serie CM
Vídeos
3 maneras fáciles de establecer correctores de herramientas utilizando VPS
Es posible que ya conozca estos métodos abreviados para que sus correctores de herramientas se introduzcan más rápidamente, pero si no es así, Andrew le guiará a través de 3 sencillas maneras de acelerar los procesos y ahorrarle unos minutos preciados durante la configuración del trabajo.
Sistema de Palpado Intuitivo Inalámbrico de Haas
El sistema de palpado intuitivo inalámbrico (WIPS) permite ajustar los correctores de origen y herramientas en mucho menos tiempo. Ya no son necesarios los detectores de aristas ni las hojas de papel por debajo de la herramienta.
Demostración de corte en el CM-1 con TRT70
La Compact Mill o fresadora compacta es nuestra solución con una superficie ocupada en planta pequeña y muy precisa, para fabricar y crear prototipos de piezas 2D y 3D pequeñas y de alta precisión como las que se emplean en el sector de las comunicaciones, la industria aeroespacial, la medicina o la ortodoncia. Su tamaño reducido le permite caber en la mayoría de los montacargas y la CM-1 se puede mover fácilmente con la ayuda de una carretilla o una plataforma móvil.
Reproduzca imágenes y vídeos en su Control Haas con M130
Con M130 puede reproducir láminas de configuración, listas de herramientas, instrucciones de trabajo e incluso vídeos; todo desde su programa. Diga adiós a tener que introducir instrucciones de palpado en la máquina o a tener que escribir notas para decirles a sus operadores cómo cargar o inspeccionar una pieza; ¡defínalo todo en su programa NC!
TESTIMONIOS DE CLIENTES

METALART sieraden


“Como joyero que crea joyas utilizando técnicas de mecanizado, estoy muy satisfecho con la llegada del nuevo Haas CM-1. El software y la máquina están muy bien coordinados. Gracias al Haas CM-1, puedo crear algo único para nuestros clientes.”

– Joeri Dijkman, joyero

PRODUCTOS RELACIONADOS

TORNO CON PLATO DE GARRAS COMPACTO

Haas CL-1

CL-1

Torno con plato de garras CNC con capacidad para barras de 25 mm

  • 5C Nose Tamaño del plato de garras
  • 1.0" Capacidad de barras
  • 6k RPM
  • 5 hp Potencia
    SOLAMENTE CNY
Más información Configuración y Precio

ENTORNO DE TRABAJO MÁS GRANDE

Haas DT-1

DT-1

Centro de taladrado/roscado CNC con recorridos de 508 x 406 x 394 mm

  • 30 Cono
  • 3 Eje
  • 10k RPM
  • 20+1 Capacidad de herramientas
    SOLAMENTE CNY
Más información Configuración y Precio

CONO ISO 40 COMPACTO

Super Mini Mill de Haas

Super Mini Mill

Fresadora vertical CNC Mini ultrarrápida con recorridos de 406 x 355 x 381 mm

  • 40 Cono
  • 3 Eje
  • 10k RPM
  • 10 Capacidad de herramientas
    SOLAMENTE CNY
Más información Configuración y Precio
Recorridos S.A.E METRIC
Eje X 12.00 in 305 mm
Eje Y 10.00 in 254 mm
Eje Z 14.00 in 356 mm
Nariz del husillo a la mesa (~ máx.) 16.6 in 422 mm
Nariz del husillo a la mesa (~ mín.) 2.6 in 66 mm
Spindle S.A.E METRIC
Potencia máx. 5.0 hp 3.7 kW
Velocidad máx. 30000 rpm 30000 rpm
Par máx. 8.0 ft-lbf @ 3000 rpm 10.8 Nm @ 3000 rpm
Sistema de accionamiento Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Cono ISO 20 ISO 20
Lubricación del cojinete Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Refrigeración Air Cooled Air Cooled
Mesa S.A.E METRIC
Longitud 22.5 in 572 mm
Anchura 10.0 in 254 mm
Anchura de ranuras en T 0.438 in to 0.440 in 11.13 mm to 11.18 mm
Distancia entre ejes con ranura en T 3.38 in 86 mm
Número de ranuras en T estándares 3 3
Peso máx. en mesa (distribuido uniformemente) 150 lb 68 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Corte máximo 500 ipm 12.7 m/min
Rápidos en X 757 ipm 19.2 m/min
Rápidos en Y 757 ipm 19.2 m/min
Rápidos en Z 757 ipm 19.2 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Empuje máx. X 1149 lbf 5111 N
Empuje máx. Y 1149 lbf 5111 N
Empuje máx. Z 1149 lbf 5111 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Tipo Carrusel Carrusel
Capacidad 20 20
Diámetro máx. de herramienta (ocupado) 2.3 in 58 mm
Peso máx. de herramienta 5.0 lb 2.3 kg
Herramienta a herramienta (media) 3.20 s 3.20 s
General S.A.E METRIC
Capacidad de refrigerante 13 gal 49 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 1 scfm @ 100 psi 28 L/min @ 4.8 bar
Manguera de aire entrada 3/8 in 3/8 in
Acoplador (aire) 3/8 in 3/8 in
Presión mín. aire 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Velocidad del husillo 30000 rpm 30000 rpm
Sistema de accionamiento Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Potencia de husillo 5.0 hp 3.7 kW
Tensión de entrada CA (1 fase) 220 VAC 220 VAC
Amperios carga completa (1 fase) 16 A 16 A
Tensión de entrada CA (3 fase) - Baja 220 VAC 220 VAC
Amperios carga completa (3 fase) - Bajo 12 A 12 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
paleta doméstica 78.0 in x 62.0 in x 92.0 in 199 cm x 157 cm x 234 cm
paleta para exportación 78.0 in x 62.0 in x 92.0 in 199 cm x 157 cm x 234 cm
Peso 2200 lb 998.0 kg

*Las máquinas Haas están diseñadas para funcionar a 220 V CA (200-240 V CA). Hay disponible un transformador opcional interno de alta tensión (380 - 480 V CA) para todos los modelos, salvo para las máquinas de sobremesa, CL-1, CM-1 y los encaminadores de la serie SR. Este transformador opcional interno de alta tensión no puede instalarse en campo; debe pedirse junto con la máquina.

Las máquinas Haas destinadas a Europa y el Reino Unido están configuradas con un transformador interno no aislado de alta tensión para funcionar a 400 VCA, excepto las máquinas de sobremesa, CL-1, CM-1 y los routers de la serie SR. 

¡ATENCIÓN! Los husillos de alto rendimiento opcionales pueden tener un mayor requisito de potencia que el husillo estándar. Sin embargo, si la potencia del husillo (kW) no cambia, la potencia requerida sigue siendo la misma. Verifique la potencia requerida antes de suministrar alimentación a la máquina.

† El consumo de aire en las máquinas de la serie DC cono iso 40 puede ser mayor cuando se activa el chorro de aire a través de la herramienta Through-Tool Air Blast (TAB).

 

MESA GIRATORIA HAAS MÁQUINA HAAS TIPO DE AJUSTE GIRATORIO ADVERTENCIA
HRT100 CM-1 AJUSTE POSITIVO
TRT70 CM-1 AJUSTE POSITIVO

¿Necesita ayuda para encontrar la máquina adecuada?

Configuración y Precio

Permítanos ayudarle a encontrar la más adecuada para su taller.

Empezar

¿Desea más información?

Si desea más información sobre cómo la nueva máquina de Haas puede dar vida a sus productos, indíquenos su información de contacto.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Precios y especificaciones sujetos a cambios sin previo aviso. Impuestos, accesorios, gastos de envío, instalación, configuración y otros gastos no incluidos. La empresa no se responsabiliza de los errores tipográficos ni de imprenta. Las máquinas se muestran con equipo opcional. El aspecto real de las máquinas puede variar.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Comentarios
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Precio entregado por Haas

Este precio incluye el coste de envío, los aranceles de exportación e importación, el seguro y cualquier otro gasto en el que se incurra durante el envío a un lugar en Francia acordado con usted como comprador. No se pueden agregar otros costes obligatorios a la entrega de un producto CNC de Haas.

ESTÉ AL TANTO DE LO ÚLTIMO EN TECNOLOGÍA Y CONSEJOS DE HAAS...

¡Regístrese ya!   

HAAS TOOLING ACEPTA LO SIGUIENTE:

  • Servicio y asistencia
  • Propietarios
  • Solicitar mantenimiento
  • Manuales del operador
  • Recambios Haas
  • Solicitud de reparación de equipo rotativo
  • Guías de preinstalación
  • Comprar herramientas
  • Configure y sepa el precio de su nueva máquina Haas
  • Inventario disponible
  • Lista de precios de Haas
  • Financiación CNCA
  • Acerca de Haas
  • Declaración DNSH
  • Oportunidades laborales
  • Certificados y seguridad
  • Póngase en contacto
  • Historial
  • CONDICIONES
  • Términos y condiciones de Haas Tooling
  • Privacidad
  • Garantía
  • Comunidad Haas
  • Programa de certificación de Haas
  • Haas Motorsports
  • Fundación Gene Haas
  • Comunidad de formación técnica de Haas
  • Eventos
  • Participe en la conversación
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc - Máquinas herramienta CNC

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy y Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255