MyHaas ようこそ、
!
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • 機械 Main Menu
    • Haas 立型マシニングセンター 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • コントロールシミュレーター
      • ミル用オートパーツローダー
      • VMC/UMCサイドロード オートパーツローダー
      • 小型オートパーツローダー
    • Product Image 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • Haasの旋盤 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
      • 旋盤用オートパーツローダー
    • Haas横型ミル 横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ すべて表示
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーテーブルとインデクサー ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • Product Image オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • 自動化モデル
    • Haasドリルセンター デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
    • Haas工場機器 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • バンドソー
      • ニーミル
      • 表面グラインダー、2550
      • 表面グラインダー、3063
      • レーザー切断機械
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ 
      EUシリーズ EUシリーズ 構築と価格 | 価格表 構築と価格 | 価格表 在庫のある機械 在庫のある機械 最新情報 最新情報 初めてのCNC 初めてのCNC
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる

      HAAS ファクトリーアウトレット(HFO)がご質問にお応えし、最適なオプションをご案内します。

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
    • Haas切粉およびクーラントの管理 チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ 
      EUシリーズ EUシリーズ 構築と価格 | 価格表 構築と価格 | 価格表 在庫のある機械 在庫のある機械 最新情報 最新情報 初めてのCNC 初めてのCNC
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる

      HAAS ファクトリーアウトレット(HFO)がご質問にお応えし、最適なオプションをご案内します。

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • MyHaas
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
      サービス ホーム オペレーターマニュアル 手順 トラブルシューティング ガイド 予防メンテナンス Haasの部品 Haas Tooling ビデオ
  • ビデオ Main Menu
×

検索結果

Web Pages

画像

    • <
    • 1
    • >
MyHaas ようこそ、
!
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

検索結果

Web Pages

画像

    • <
    • 1
    • >

EC-1600

  1. 横型マシニングセンタ
  2. 50テーパー
  3. EC-1600

EC-1600

    CNY限定
Not Currently Available In Your Region
CNC横型ミル - 移動量1,626×1,270×813mm

人気の高いHaas ECシリーズのHMCは、大型の作業キューブや10,000ポンドの最大部品容量を提供する、大型部品の機械加工要件にぴったりのソリューションです。Tスロットテーブルに統合した第4軸回転プラッタと一緒に使うことができるため、パーツやトゥームストーンの4面にアクセスしたり、同時に第4軸加工を行ったりすることができます。

  • 標準のサイドマウントツールチェンジャー、50+1ツール
  • 2段変速ギアボックス装備の50テーパースピンドル
  • 特大の加工範囲
  • 4軸統合で最大50"のパーツスウィング(オプション)

See Available Stock

現在のリードタイム

フィルター

  • 50 テーパー
  • 3 軸
  • 7.5k RPM
  • 50+1 工具収容能力

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Vモデルの機械はCNYのみの価格設定となっています
各機種の比較
在庫を検索
各機種の比較
構築と価格
販売代理店に問い合わせる
  • 構成と価格
  • 機械情報
  • 仕様

使用可能オプション

技術ドキュメント

ビデオ

お客様の声

関連製品

標準機能

スピンドル

  • 7,500rpmスピンドル

ツールチェンジャー

  • 50+1サイドマウントツールチェンジャー、50テーパー

チップおよびクーラントの管理

  • 可変流量クーラント
  • チップコンベヤ
  • カバー排気システム
  • 95ガロン クーラントタンク
  • チップトレーフィルターキット
  • シングルステージクーラントポンプ

Haas制御

  • 制御タッチスクリーン
  • タッチディスプレイ付き大型リモートジョグハンドル
  • イーサネットインターフェース
  • Haas制御用WiFi接続
  • CNC制御キャビネットクーラー
  • 電力サージ保護
  • 早期電源エラー検出モジュール
  • 第2原点
  • - 高度ツーリング管理
  • メディアディスプレイMコード M130
  • HaasConnect:遠隔モニタリング
  • HaasDrop
  • リジッドタッピング
  • 標準プログラムメモリ、1GB

生産オプション

  • ステンレス鋼ウェイカバー
  • 携帯電話充電スタンド

保証

  • 1年間の標準保証
  • 6か月間の標準保証
使用可能オプション

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自動化オプション
技術ドキュメント
  • 3Dモデル (ZIP)
  • 設置ガイド
  • レイアウト図面
  • トルクグラフ
  • オペレーターマニュアル
  • EC シリーズ カタログ
  • 回転テーブル適合表
ビデオ

EC-1600横型マシニングセンター

EC-1600 お客様機械設置

HaasBuilt - EC-1600

Recently Updated

横型ミル:簡単な概要


無人で大量生産するための横型マシニングセンター、本当に大型の作業キューブと最大の可搬重量。Haasにはそうした期待に応えるHMCがあります。このビデオでは、パレット交換式のミル、大型フレームのHMC、5軸横型ミルの概要を説明します。

Haas直感型ワイヤレスプローブシステム

Haas EC-1600ZT-5AX

M130を使ってHaas制御に写真やビデオを表示

お客様の声


Overton Industries

 

「当社にはEC-1600が2機あります。この機械は、主に自社装置の大型部品をお客様に合わせて製造する際に使用します。これには、自社装置の大きな支持構造を構成する前面、背面、側面プレート、コンソールベースなどが含まれます。Haas機械のおかげでチップを除去するセットアップができ、チップの排出できることで、部品の加工品質が向上するだけでなく、縦型機械に比べて高速に加工できます」

– スティーブ・オーバートン、 CEO

 

 


CM Shredders

 

フロリダ州サラソタのCM Shreddersは、工業用タイヤシュレッダーのメーカーで、Haas EC-1600 HMCを使用して、機械に入る大口径のナイフホルダーを機械加工しています。ゼネラルマネージャーのCharles Astafanが、EC-1600シリーズがシュレッダーブレードの厳しい許容値にいかに簡単に対処するか、Haasとの20年を超える歴史について語ります。

関連製品

広い加工範囲

Haas EC-1600ZT

EC-1600ZT

CNC横型ミル - 移動量1,626×1,270×1,016mm

  • 50 テーパー
  • 3 軸
  • 7.5k RPM
  • 50+1 工具収容能力
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

小さい加工範囲

Haas VF-840

VF-8/40

CNC立型ミル - 移動量1,626×1,016×762mm

  • 40 テーパー
  • 3 軸
  • 8.1k RPM
  • 30+1 工具収容能力
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price


プラッタの直径 – オプションの第4軸:30インチ(762mm)


最大パーツスウィング、EC-1600:50"(1,270mm)

すべてのVF-2コラムは EC-1600sで機械加工されます

Haas機械がHaas機械を作ります!

移動 S.A.E METRIC
X軸 64.00 in 1626 mm
Y軸 50.00 in 1270 mm
Z軸 32.00 in 813 mm
スピンドル中心線からテーブル 11.97 in 304 mm
Spindle S.A.E METRIC
最大定格 30.0 hp 22.4 kW
最大速度 7500 rpm 7500 rpm
最大トルク 340.0 ft-lbf @ 700 rpm 460.0 Nm @ 700 rpm
駆動システム 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
テーパー CT or BT 50 CT or BT 50
テーブル S.A.E METRIC
長さ 64.0 in 1626 mm
幅 36.0 in 914 mm
Tスロット幅 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Tスロット中心距離 4.92 in 125 mm
標準Tスロットの数 7 7
テーブル上の最大重量(均等に分配) 10000 lb 4536 kg
Integrated 4th Axis (B Axis) S.A.E METRIC
テーブル 64 in x 32 in 1626 mm x 813 mm
プラッタ径 30.00 in 762 mm
旅行 360 ° 360 °
最大パーツスウィング 50.0 in 1270 mm
プラッタ上の最大重量 10000 lb 4536.0 kg
最大定格 5.0 hp 3.7 kW
回転トルク(連続) 2000 ft-lbf 2712 Nm
バックラッシュ 30 arc-sec 30 arc-sec
ギア比 500:1 500:1
ブレーキトルク 4000 ft-lbf 5423 Nm
最小分解能 0.001 ° 0.001 °
インデックス精度 ± 30 arc-sec ± 30 arc-sec
再現性 15 arc-sec 15 arc-sec
B軸で高速 36 °/sec 36 °/sec
最大切削B 36 °/sec 36 °/sec
スピンドル中心線からテーブル 5.75 in 146 mm
Feedrates S.A.E METRIC
最大切削 500 ipm 12.7 m/min
X軸で高速 600 ipm 15.2 m/min
Y軸で高速 600 ipm 15.2 m/min
Z軸で高速 600 ipm 15.2 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
最大スラストX 4000 lbf 17793 N
最大スラストY 8000 lbf 35586 N
最大スラストZ 8000 lbf 35586 N
一般 S.A.E METRIC
クーラント能力 95 gal 360 L
Tool Changer S.A.E METRIC
タイプ SMTC SMTC
能力 50+1 50+1
最大工具径(フル) 4.0 in 102 mm
最大工具径(隣接は空) 10.0 in 254 mm
最大工具長さ(ゲージ線から) 20 in 508 mm
最大工具重量 30.0 lb 13.6 kg
工具から工具(平均) 8.00 s 8.00 s
チップからチップ(平均) 12.60 s 12.60 s
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 9 scfm @ 100 psi 255 L/min @ 6.9 bar
インラインエアホース 3/8 in 3/8 in
カップラ(エア) 3/8 in 3/8 in
最小空気圧 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
スピンドル速度 7500 rpm 7500 rpm
駆動システム 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
スピンドル出力 30.0 hp 22.4 kW
入力AC電圧(3相) - 低電圧 220 VAC 220 VAC
全負荷電流(3相) - 低 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
国内用パレット 192.0 in x 144.0 in x 136.0 in 488 cm x 366 cm x 346 cm
輸出用クレート 192.0 in x 144.0 in x 137.0 in 488 cm x 366 cm x 348 cm
重量 30000 lb 13608.0 kg
コンベヤ付き輸出用クレート 127 in x 39 in x 86 in 323 cm x 100 cm x 219 cm
重量(コンベヤ含む) 900 lb 409 kg

*Haas機械は、220VAC(200-240 VAC)の電源で作動するように設計しています。デスクトップ機械、CL-1、CM-1とSRシリーズのルーターを除く全モデルに、オプションの内部高圧トランスフォーマー(380~480VAC)をご用意しています。 このオプションの内部高圧トランスフォーマーは、後付けできませんので、機械と一緒に発注していただかなければなりません。

ヨーロッパと英国向けのHaas機械は、デスクトップ機械、CL-1、CM-1、およびSRシリーズのルーターを除き、400 VACで動作するように内部に高電圧非絶縁トランスフォーマーを搭載した仕様となっています。 

注意!オプションの高性能スピンドルは、標準スピンドルよりも高い電力を必要とする場合があります。ただし、スピンドル馬力(kW)が変化しない場合、必要電力は同じままです。機械への電源投入前に、電力要件を確認してください。

† 40テーパーDCシリーズの機械では、スルーツールエアーブラスト(TAB)の作動中に、空気消費量が増加する場合があります。

 

適切な機械を見つけるためにサポートが必要ですか?

オンライン見積もり

お客様の工場にぴったりの製品を探すお手伝いをいたします。

今すぐ始める

詳しい情報は

Haasの新しい機械はお客様の製品に新しい息吹をもたらすことができます。どのようにして…? 連絡先をお知らせください。

Language Preference :
Loading

すべての価格と仕様は、予告なしに変更されることがあります。輸送、装備、国税と地方税、ベンダーの据え付け費用、およびディーラーの設置済付属品は含まれません。誤字誤植の責任は負わないものとします。オプション装置を含めた機械の表示。実際の製品の外観は異なることがあります。

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

フィードバック
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas納入価格

この価格には、送料、輸出入関税、保険、およびお客様が購入者として同意されたフランスの宛先への配送中に発生するその他の費用が含まれます。Haas CNC製品の配送に他の必須費用を追加することはできません。

HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。

今すぐサインアップして下さい!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • DNSHステートメント
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC工作機械

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy および Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255