MyHaas Willkommen
!
Haas Tooling Gast-Bestellverlauf MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling Mein Konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
0
Ein Händler in Ihrer Nähe
  1. Sprache auswählen
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • Maschinen Hauptmenü
    • Vertikale Fräsmaschinen
      Vertikale Fräsmaschinen
      Vertikale Fräsmaschinen Alles anzeigen
      • Vertikale Fräsmaschinen
      • VF-Baureihe
      • Universalmaschinen
      • VR Serie
      • VP-5 Prismatisch
      • VMCs mit Palettenwechsler
      • MiniMill
      • Formenbaumaschinen
      • Hochgeschwindigkeits-Bohrzentren
      • Bohren/Gewindebohren/Fräsmaschinen
      • Werkzeug- und Vorrichtungsbau
      • Kompaktfräsmaschinen
      • Portal-Baureihe
      • SR Blatt-Router
      • Extra große VMC
      • Doppelständer-Fräsmaschinen
      • Taschenfräsen
    • Drehmaschinen
      Drehmaschinen
      Drehmaschinen Alles anzeigen
      • Drehmaschinen
      • ST-Baureihe
      • Mit Y-Achse
      • Doppelspindel
      • Box Way-Serie
      • Drehmaschinen für den Werkzeug- und Vorrichtungsbau
      • Kompaktdrehmaschine
      • Haas Stangenlader V2
    • Horizontale Fräsmaschinen
      Horizontale Fräsmaschinen
      Horizontale Fräsmaschinen Alles anzeigen
      • Horizontale Fräsmaschinen
      • SK 50
      • SK 40
    • Dreh- und Indexiertische
      Dreh- und Indexiertische
      Dreh- und Indexiertische Alles anzeigen
      • Dreh- und Indexiertische
      • Drehtische
      • Indexiertische
      • 5-Achsen-Drehtische
      • Extra große Drehtische
    • Automatisierungssysteme
      Automatisierungssysteme
      Automatisierungssysteme Alles anzeigen
      • Automatisierungssysteme
      • Automatisierung von Fräsen
      • Drehmaschinen-Automatisierung
      • Automatisierungsmodelle
    • Tischmaschinen
      Tischmaschinen
      Tischmaschinen Alles anzeigen
      • Tischmaschinen
      • Tischfräsmaschine
      • Tischdrehmaschine
      • Steuerungssimulator
    • Werkstattausrüstattung
      Werkstattausrüstattung
      Werkstattausrüstattung Alles anzeigen
      • Werkstattausrüstattung
      • Konsolfräsmaschine
      • Bandsäge
      • Konsolfräsmaschinen
      • Manuelle Drehmaschine
      • Vertikalsäge
      • Gehrungssäge
    • Taschenmaschinen
      Taschenmaschinen
      Taschenmaschinen Alles anzeigen
      • Taschenmaschinen
      • Taschenfräsen
    • LINKS Sondermodelle  Sondermodelle 
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS NEUESTE IN KÜRZE DAS NEUESTE IN KÜRZE IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
      EINKAUFSINFORMATIONEN
      • Zusammenstellung und Preis einer Haas-Maschine
      • Preisliste
      • Verfügbare Produkte
      • CNCA Finanzierung
      MÖCHTEN SIE MIT JEMANDEM SPRECHEN?

      Ihr Haas-Händler (Haas Factory Outlet, HFO) kann Ihre Fragen beantworten und Sie durch die besten Varianten führen.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Sonderzubehör Hauptmenü
    • Product Image Spindeln
      Spindeln
      Spindeln Alles anzeigen
      • Spindeln
    • Product Image Werkzeugwechsler
      Werkzeugwechsler
      Werkzeugwechsler Alles anzeigen
      • Werkzeugwechsler
    • Product Image 4- | 5-Achsen
      4- | 5-Achsen
      4- | 5-Achsen Alles anzeigen
      • 4- | 5-Achsen
    • Product Image Revolver und angetriebene Werkzeuge
      Revolver und angetriebene Werkzeuge
      Revolver und angetriebene Werkzeuge Alles anzeigen
      • Revolver und angetriebene Werkzeuge
    • Product Image Messtasten
      Messtasten
      Messtasten Alles anzeigen
      • Messtasten
    • Haas Späneabfuhr- und Kühlmittelverwaltung Späneabfuhr- und Kühlmittelverwaltung
      Späneabfuhr- und Kühlmittelverwaltung
      Späneabfuhr- und Kühlmittelverwaltung Alles anzeigen
      • Späneabfuhr- und Kühlmittelverwaltung
    • Die Haas Steuerung Die Haas Steuerung
      Die Haas Steuerung
      Die Haas Steuerung Alles anzeigen
      • Die Haas Steuerung
    • Product Image Produktoptionen
      Produktoptionen
      Produktoptionen Alles anzeigen
      • Produktoptionen
    • Product Image Werkzeuge und Spannvorrichtungen
      Werkzeuge und Spannvorrichtungen
      Werkzeuge und Spannvorrichtungen Alles anzeigen
      • Werkzeuge und Spannvorrichtungen
    • Product Image Werkstückhalterung
      Werkstückhalterung
      Werkstückhalterung Alles anzeigen
      • Werkstückhalterung
    • Product Image 5-Achsen-Lösungen
      5-Achsen-Lösungen
      5-Achsen-Lösungen Alles anzeigen
      • 5-Achsen-Lösungen
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatisierung
      Automatisierung
      Automatisierung Alles anzeigen
      • Automatisierung
    • LINKS Sondermodelle  Sondermodelle 
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS NEUESTE IN KÜRZE DAS NEUESTE IN KÜRZE IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
      EINKAUFSINFORMATIONEN
      • Zusammenstellung und Preis einer Haas-Maschine
      • Preisliste
      • Verfügbare Produkte
      • CNCA Finanzierung
      MÖCHTEN SIE MIT JEMANDEM SPRECHEN?

      Ihr Haas-Händler (Haas Factory Outlet, HFO) kann Ihre Fragen beantworten und Sie durch die besten Varianten führen.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Hauptmenü
      Entdecken Sie den Haas Unterschied
    • Warum gerade Haas?
    • MyHaas
    • Education Community
    • Industrie 4.0
    • Haas-Zertifizierung
    • Kundenreferenzen
  • Service Hauptmenü
      Willkommen bei Haas Service
      SERVICE-HOME Bedienerhandbücher Vorgehensweisen Anleitungen zur Fehlersuche Vorbeugende Wartung Haas Ersatzteile Haas Tooling Videos
  • Videos Hauptmenü
  • Haas Werkzeuge Hauptmenü
      Automatisierungszubehör Shop Support Fräsen-Werkzeughalter Fräsmaschinen-Schneidwerkzeuge Bohrsysteme Werkstückhalterung für Fräsen Drehmaschinen-Werkzeughalter Drehmaschinen-Schneidwerkzeuge Drehmaschine-Werkstückhalterung Paketsätze ER Spannzangen und Spannfutter Bohren Gewindedrehen Räumen Spannwürfel und Sätze Manuelle Spannfutter zum Fräsen Entgraten und Schleifen Werkzeug-Voreinstellarm und Wärmeschrumpfer Aufstellung und Bedienung Maschinenwartung Werkzeugzubehör Bekleidung und Zubehör Mess- und Prüfwerkzeuge Winner's Circle Winner's Circle Lagerräumung Hot Deals für heute
    • Haas Werkzeuge
    • Winner's Circle
      Winner's Circle Shop All
      • WINNERS_CIRCLE-1Y
    • Winner's Circle
      Winner's Circle Shop All
      • WC-1Y-EU
    • Heutige Schnäppchen
      Heutige Schnäppchen Shop All
      • Fräsen-Werkzeughalter
      • Fräswerkzeuge
      • Mess- und Prüfwerkzeuge
      • Bohrsysteme
      • Werkstückhalterung für Fräsen
      • Werkzeughaltersätze für Plan- und Eckfräser
      • Drehmaschinen-Werkzeugaufnahme
      • Werkzeuge für Drehzentren
      • Drehmaschine-Werkstückhalterung
      • ER Spannhülsen und Spannfutter
      • Bohren
      • Gewindedrehen
      • Räumen
      • Werkzeuglagerung
      • Bekleidung und Zubehör
    • Ausverkauf
      Ausverkauf Shop All
    • Mess- und Prüfwerkzeuge
      Mess- und Prüfwerkzeuge Shop All
      • Messtaster-Sätze und Zubehör
      • Kanten- und Mittentaster
      • Vergleichsmessgeräte
      • Höhenmessgeräte
      • Bremszangen
      • Stopfen- und Ringmessgeräte
      • Messblöcke und Zubehör
      • Messstifte und Zubehör
      • Messuhr mit Taststift
      • Prüfhebelmessgeräte
      • Bohrungsmessgerät
      • Zubehör für Indikatoren
      • V-Blöcke
      • Einrichtungsblöcke
      • Tiefenmessung
      • Mikrometer
      • Mikrometer Zubehör
      • Mikrometer-Sätze
      • Bohrungsmessgerät-Sätze
      • Startersatz
      • Messgeräte-Sätze
      • Messschieber-Sätze
      • Werkzeugprüfstation
      • Höheneinsteller
      • Coordinate Measuring Machines
    • Cobots und Zubehör
      Cobots und Zubehör Shop All
      • Cobot-Sätze
      • Cobot-Sätze
      • Schutzhindernisse
      • Greifer
      • Roboterzellen-Zubehör
    • Shop Support
      Shop Support Shop All
      • Luftkompressoren
      • Laserbeschriftungsmaschinen
      • Bandsägen-Zubehör
      • Oberflächen-Schleifräder
    • Fräsen-Werkzeughalter
      Fräsen-Werkzeughalter Shop All
      • Schaftfräskopf
      • Fräseraufnahmen
      • Schrumpfhalter
      • ER Spannhülsenfutter
      • Spannzangenfutter und Spannzangen
      • Bohrfutter
      • Anzugsbolzen / Rückhalteknöpfe
      • Drehtisch-Werkzeughalter und Spannfuttersätze
      • Hydraulische Spannzangenfutter und Spannzangen
      • Werkzeughalter und Schraubenschlüssel
    • Fräswerkzeuge
      Fräswerkzeuge Shop All
      • Fräseraufnahme-Körper
      • Frässchneidplatten
      • Schaftfräsen
      • Phasenfräser und Schneidplatten
      • Indexierbare Schaftfräser-Körper
      • Kugelschaftfräser
      • Phasen-Stirnfräser
      • Schruppen (mit Schaftfräser)
      • INDX-Kugelfräser und -Wendeschneidplatten
      • Werkzeughaltersätze für Plan- und Eckfräser
      • Fasenfräsersätze
      • Indexierbare Schaftfräsersätze
      • Schwalbenschwanzfräser
      • Indexierbare Schwalbenschwanzfräser
      • Gravur-Schaftfräser
      • Grate
      • Schlitzfräser
      • Schaftfräser zur Eckenabrundung
      • CNC-Router-Bits für Holz
    • Bohrsysteme
      Bohrsysteme Shop All
      • Bohrköpfe und Aufsätze
      • Bohrhalter und Verlängerungen
    • Werkstückhalterung für Fräsen
      Werkstückhalterung für Fräsen Shop All
      • Schraubstöcke mit festen Spannbacken
      • Selbstzentrierende Schraubstöcke
      • Adapterplatten
      • Schraubstock-Spannbacken
      • Schraubstockhalterungen und -befestigungen
      • Vise Kits
      • Schraubstock-Parallelunterlagen
      • Drehmaschinen-Schraubstock-Sätze
      • Vorrichtung Festklemmen
      • Automatisierte Werkstückhalterungssätze
      • Schraubstock für Werkzeughersteller
      • Messgeräte für die Klemmkraft
      • Spannzangenvorrichtungen
      • Winkelplatten
    • Drehmaschinen-Werkzeugaufnahme
      Drehmaschinen-Werkzeugaufnahme Shop All
      • Statische TL- und CL-Drehhalterungen
      • Statische BOT-Drehhalterungen
      • Statische BMT-Drehhalterungen
      • Mitlaufende / angetriebene Drehhalterungen
      • Reduzierhülsen/Buchsen für Drehhalterung
      • Statische VDI-Drehhalterungen
    • Werkzeuge für Drehzentren
      Werkzeuge für Drehzentren Shop All
      • Abstechwerkzeuge
      • Abstechwerkzeugsätze
      • Drehschneidplatten
      • Einstech- und Abstechwerkzeuge
      • Interne Einstech- und Gewindewerkzeuge (ID)
      • Gewindeeinsatz
      • Werkzeuge zum Gewindedrehen
      • Bohrstangen / Interne (ID) Drehwerkzeuge
      • Externe (OD) Drehwerkzeuge
      • Cermet-Wendeschneidplatten
      • CBN-Drehwendeschneidplatten
      • Haas Wendeschneidplatten zur Bearbeitung von Nuten und für Gewinde
      • Haas Werkzeughalter – Bearbeitung von Nuten und Gewindedrehen
      • Micro Turning Tools
    • Drehmaschine-Werkstückhalterung
      Drehmaschine-Werkstückhalterung Shop All
      • Live-Zentren
      • Spindel-Reduzierhülsen / Spindel-Führungsbuchsen
      • Schnellwechselspannzangen
      • Spannzangenfutter mit QuikChange
      • 5C-Spannzangen
      • 5C-Spannzangensätze
      • Drehmaschinen-Ausdrehringe
      • Drehmaschinen-Spannbacken
      • Stangengreifer
    • Paketsätze
      Paketsätze Shop All
      • SPANLÜFTERSÄTZE
      • Schneidwerkzeugsätze
      • Indexierbare Schaftfräsersätze
      • Abstechwerkzeugsätze
      • Gewindebohr- und Bohrsätze
      • Indexierbare Bohrsätze
      • Werkzeughaltersätze für Plan- und Eckfräser
      • Fasenfräsersätze
      • Drehtisch-Werkzeughalter und Spannfuttersätze
      • 08-1769
      • 08-1739
      • 08-0002
      • 08-1117
      • 08-1744
      • 08-1118
      • 08-0004
      • 08-1745
      • 08-1748
      • 08-1952
      • 08-1953
      • 08-1954
      • 08-1955
      • 08-2027
      • 08-2028
      • 08-2029
      • Startersätze für Drehmaschinen
      • Werkstückhalterungssätze
      • Drehmaschinen-Schraubstock-Sätze
      • Vise Kits
      • Dreibackenfutter Sätze für Fräsen
      • Spannwürfel-Sätze
      • Reduzierhülse Sätze
      • Automatisierte Werkstückhalterungssätze
      • 08-1869
      • 08-1870
      • Sätze für Messung und Inspektion
      • Mikrometer-Sätze
      • Bohrungsmessgerät-Sätze
      • Startersatz
      • Messgeräte-Sätze
      • Messschieber-Sätze
    • ER Spannhülsen und Spannfutter
      ER Spannhülsen und Spannfutter Shop All
      • ER Spannzangen für gerade Bohrung
      • ER-Dichtspannfutter
      • ER-Gewindebohr-Spannzangen
      • ER-Spannzangensätze und Zubehör
      • ER Spannhülsenfutter
      • ER-Spannhülsenfutter mit Zylinderschaft
      • Schlüssellose Bohrspannfutter mit Zylinderschaft
    • Bohren
      Bohren Shop All
      • Vollhartmetallbohrer
      • Indexierbarer Bohrerschaft
      • Indexierbare Bohreinsätze
      • Modularer Bohrerschaft
      • Modulare Bohrköpfe
      • Kobalt-Bohrer und -Sätze
      • Zentrierbohrer
      • Reibahle
      • Indexierbare Bohrsätze
      • Anbohrer
      • Spatenbohrerschäfte
      • Spatenbohrerschaft-Wendeschneidplatten
      • Senker
    • Gewindedrehen
      Gewindedrehen Shop All
      • Gewindebohrer
      • Gewindeeinsatz
      • Werkzeuge zum Gewindedrehen
      • Gewindefräsen
      • Rohrgewindebohrer
      • Gewindebohr- und Bohrsätze
    • Räumen
      Räumen Shop All
      • Räumwerkzeuge
      • Wendeschneidplatten zum Räumen
    • Spannwürfel
      Spannwürfel Shop All
      • Spannwürfel
      • Spannwürfel-Sätze
    • Manuelles Spannfutter zum Fräsen
      Manuelles Spannfutter zum Fräsen Shop All
      • 5C-Indexiertisch-Spannfutter
      • Dreibackenfutter und Halterungen für Fräsen
    • Entgrat- und Schleifmittel
      Entgrat- und Schleifmittel Shop All
      • Schleifpads
      • Entgratwerkzeuge
      • Entgratungsräder
      • Schleifblätter und -rollen
      • Flexible Honbürsten
    • Werkzeug-Voreinstellarm und Wärmeschrumpfer
      Werkzeug-Voreinstellarm und Wärmeschrumpfer Shop All
      • Werkzeugvoreinstellmaschinen
      • Schrumpfmaschine
    • Werkzeuglagerung
      Werkzeuglagerung Shop All
      • Werkzeugwägen
      • Werkzeugablage
      • Werkzeugtaschen
    • Maschinenwartung
      Maschinenwartung Shop All
      • Spindelprüfstäbe
      • Wasserwaagen
      • Refraktometer
      • Maschinenzusatzstoffe und -zubehör
      • Machine Accessories
    • Werkzeugzubehör
      Werkzeugzubehör Shop All
      • Kegel für Spindel und Werkzeughalter
      • Haas Shop Lift
      • Werkzeughalter-Befestigungen
      • CNC-Gebläse zur Spanentfernung
      • Dead Blow Hammers
      • Hämmer und Schneidhämmer
      • Anti-Fatigue Mats
      • Ersatzteile
      • Layout Tools
      • Schraubenschlüssel
      • Handgeführte Schneidwerkzeuge
      • Werkzeuge kaufen
      • Hubmagnete
      • Safety Apparel
      • Schärfer für Schneidwerkzeuge
    • Bekleidung und Zubehör
      Bekleidung und Zubehör Shop All
      • Zubehör
      • Bekleidung
    • HAAS TOOLING QUICK LINKS
      NEUE PRODUKTE NEUE PRODUKTE NEW PRODUCTS NEW PRODUCTS
      AM BELIEBTESTEN AM BELIEBTESTEN
      WERBEAKTIONEN FÜR WERKZEUGE WERBEAKTIONEN FÜR WERKZEUGE
      FINANZIERUNG UND OFFENE BEDINGUNGEN FINANZIERUNG UND OFFENE BEDINGUNGEN PAY BY INVOICE PAY BY INVOICE
      Häufig gestellte Fragen Häufig gestellte Fragen
      SÄTZE SPEZIELL FÜR SIE SÄTZE SPEZIELL FÜR SIE
×

Suchergebnisse

Web Pages

Bilder

    • <
    • 1
    • >
Verwende die Pfeile nach oben und unten, um das verfügbare Ergebnis auszuwählen. Drücke die Eingabetaste, um zum ausgewählten Suchergebnis zu gelangen. Benutzer von Touchgeräten können Touch- und Streichgesten verwenden.
MyHaas Willkommen
!
Haas Tooling Gast-Bestellverlauf MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling Mein Konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
0
Ein Händler in Ihrer Nähe
  1. Sprache auswählen
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Suchergebnisse

Web Pages

Bilder

    • <
    • 1
    • >

GM-2

  1. Vertikale Fräsmaschinen
  2. Portal-Baureihe
  3. GM-2

GM-2

Startpreis: US$288,995 NUR CNY
 
Derzeit nicht in Ihrer Region erhältlich
3-Achsen-CNC Portalfräsmaschine mit Verfahrwegen von 3683 x 2223 x 559 mm

Die GM-2 ist eine robuste 3-Achsen-Portalfräsmaschine, die für großflächige Bearbeitungen wie z. B. Flugzeugbauteile, große Bleche und lange Extrusionen konzipiert wurde. Die starre Stahlkonstruktion der Maschine bietet eine sehr stabile Schneideplattform und einen 25 mm starken Aluminiumtisch als Standard. Eine bewegliche Schutzvorrichtung schützt den Bediener vor Spänen sowie Kühlmittel und hält den Arbeitsplatz sauber.

  • Robuste SK 40-Spindel mit Inline-Direktantrieb
  • 75" (1905 mm) zwischen Ständern für große Teile    
  • Robuste Stahlkonstruktion
  • Verfahrwegeschutz für Späne- und Kühlmittelbehälter
  • 1" (25 mm) starker Aluminiumtisch

See Available Stock

Aktuelle Vorlaufzeit

6 Weeks - Contact your local HFO for delivery times.

Filter

  • 40 Kegel
  • 3 Achse
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Werkzeugplätze

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V-Modell-Maschinen sind nur in CNY-Preisen verfügbar
Maschinen vergleichen
ALLE PRODUKTE ENTDECKEN
Maschinen vergleichen
MODELL UND PREIS
Händler kontaktieren
  • Modell und Preis
  • Angaben zur Maschine
  • Details
  • Technische Daten

Loading
×

ERHALTEN SIE JETZT EIN SOFORTANGEBOT.

Geben Sie bitte nachfolgend einige Informationen ein, um ein Sofortangebot zu erhalten. Um diesen Schritt in Zukunft zu überspringen, geben Sie unten einfach ein Passwort ein, um Ihr kostenloses MyHaas-Konto zu erstellen.

Haben Sie bereits ein Konto? Anmelden

< Zurück

Contact Information

+ Adresse hinzufügen

Geben Sie ein Passwort ein, um ein MyHaas-Konto zu erstellen! (Optional)

Möchten Sie Ihr Angebot teilen? (optional)


+ Ein weiterer

ERHÄLTLICHE OPTIONEN

TECHNISCHE DOKUMENTE

VIDEOS

ZUGEHÖRIGE PRODUKTE

Grundausstattung

Spindeln

  • Spindel mit 8.100 rpm

Werkzeugwechsler

  • Seitlich angeordneter Werkzeugwechsler mit 30+1 Magazinplätzen

Späneabfuhr- und Kühlmittelverwaltung

  • Spiral-Späneförderer

Die Haas Steuerung

  • Steuerung des Breitbildmonitors
  • Großes tragbares Bedienpult mit Touchscreen-Anzeige
  • Ethernet-Schnittstelle
  • WLAN-Anschluss für die Haas Steuerung
  • Überspannungsschutz
  • Früherkennungsmodul für Stromausfall
  • Zweite Ausgangsposition
  • Erweiterte Werkzeugverwaltung
  • M130 Medienanzeige
  • HaasConnect: Fernüberwachung
  • HaasDrop
  • Synchronisiertes Gewindebohren
  • 1 GB Programmspeicher (Standard)

Produktoptionen

  • Aluminiumtisch
  • Telefon-Ladestation

Garantie

  • Ein Jahr Standardgarantie
Erhältliche Optionen

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatisierungsoptionen
TECHNISCHE DOKUMENTE
  • 3D-Modell (ZIP)
  • Installationsanleitung
  • Maschinenabmessungen
  • Drehmomentkurve
  • Bedienerhandbuch
  • Flyer zur GM-2-Serie
VIDEOS
Recently Updated

GM-2 Testschnitt


Die großformatige GM-2 Portalfräsmaschine ist der hochbelastbare Bruder unseres GR-712 Portalrouters. Die GM-2, die für stärkere Schnitte ausgelegt ist, verfügt über schwerere Gussteile, zwei X-Achsen-Kugelumlaufspindeln, mehr Z-Achsen-Verfahrwege, eine größere Achsenschubkraft, eine 30 PS-Inline-Spindel und einen 30+1 seitlich angeordneten Werkzeugwechsler. Zusammen bilden diese Leistungsmerkmale ein leistungsstarkes Kraftpaket für die Hochleistungsbearbeitung großer Werkstücke.

Recently Updated

Überblick über die Modelle der Portal-Serie


Diese Maschinen handhaben problemlos große Bleche oder können Kleinteile zu Tausenden bearbeiten. Sehen Sie selbst, welche Haas Portal-Maschine am besten zu Ihnen passt!

VERBUNDENE PRODUKTE

5 ACHSEN + MEHR LEISTUNG

Haas GM-2-5AX

GM-2-5AX

5-Achsen-CNC Portalfräse mit Verfahrwegen von 3.683 x 2.223 x 559 mm

  • HSK 63F Kegel
  • 5 Achse
  • 20k RPM
  • 30+1 Werkzeugplätze
Ab US$524,995 NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

Überblick

Als Weiterentwicklung unserer Portalrouter-Plattform ist die GM-2 Portalfräse eine Fräsmaschine mit großem Rahmen, die für die schwere Zerspanung geeignet ist. Unten finden Sie einen Vergleich der Leistungsmerkmale, die die GM-2 (Portalfräse) von der GR-712 (Portalrouter) unterscheiden.

Verbesserungen am Design der Portalfräse:

  • Verbesserte Portalkonstruktion
  • Doppelte X-Achsen-Kugelumlaufspindel
  • GM/UMC-Spindelkopfeinheit
  • Maximales Drehmoment
  • Erhöhte Achsenschubkraft
  • Hohe Werkzeugwechsler-Tragfähigkeit
  • Mehr Z-Achsenverfahrweg
  • Späneförderer zur Späneabführung
  • Freistehendes Bedienpult

 

Verbesserte Portalkonstruktion

Damit die Portalfräse viele schwerere Schnitte ausführen kann, haben wir die X-Achse erheblich versteift und die Ständer der Portaleinheit neu konstruiert, um die Stabilität und Steifigkeit zu verbessern. Die vorwärtsgerichteten Linearführungswagen der X-Achse befinden sich jetzt weit vor der Brücke und verlagern den Schwerpunkt nach hinten, so dass die Wagen der X-Achse gleichmäßiger beladen werden. Außerdem gibt es jetzt vier Linearführungswagen pro Seite, und jeder Wagen hat eine höhere Tragfähigkeit als die Maschinen der Portalrouter-Serie.

Doppelte X-Achsen-Kugelumlaufspindel

Um die Vorteile des verbesserten Ständer- und Brückendesigns voll auszuschöpfen, haben wir das X-Achsen-Antriebssystem verbessert, indem wir eine zweite X-Achsen-Kugelumlaufspindel/Motorbaugruppe hinzugefügt haben. Der synchrone Antrieb des Portals von beiden Seiten statt durch eine einzige Verbindung in der Mitte stellt sicher, dass das Portal während der Bewegung stabil und starr bleibt und eine Schrägstellung verhindert.

Die beiden X-Achsen-Motorbaugruppen verdoppeln auch fast die X-Achsenschubkraft der Maschine, wodurch mehr Kraft für schwere Schnitte und eine schnellere Zerspanung zur Verfügung steht.

GM/UMC-Spindelkopfeinheit

Das Highlight der GM-2 ist ihre leistungsstarke 30 hp (22,4 kW) Spindel mit ”inline”-Direktantrieb. Es handelt sich um dieselbe Hochleistungsspindel, die in unseren Fräsen der Serien VF, EC und UMC verwendet wird - jetzt können Sie Ihre größten Aufträge auf dieser großen Maschine mit offenem Rahmen erledigen.

Die GM-2 ist serienmäßig mit einer 8.100-rpm-Spindel ausgestattet, die sich hervorragend für universelle Bearbeitungsaufgaben eignet. Für ”High-Speed”-Bearbeitungen und hohe Vorschübe mit kleinen Werkzeugen sind optional ”High-Speed”-Spindeln mit 10.000 rpm und 15.000 rpm erhältlich. Diese Spindeln sind in der Lage, bei hohen Drehzahlen zu arbeiten, ohne dass das Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen oder die Leistung bei hohen Geschwindigkeiten beeinträchtigt werden.

Die GM-2 enthält auch die robuste Spindelkopf-Baugruppe unserer sehr erfolgreichen UMC-1000, die Linearführungswagen mit einer viel höheren Tragzahl für zusätzliche Steifigkeit verwendet und unsere sehr erfolgreiche Großrahmen-Portalrouter in eine Hochleistungs-Portal-Fräsmaschine verwandelt.

Diese Änderung bedeutet auch, dass für die GM-2 hochproduktive Optionen wie Kühlmittelfluss durch die Spindel und Werkzeug-Abblasen verfügbar sind.

Maximales Drehmoment

Die verbesserte Spindel/Motor-Kombination der GM-2 hat das verfügbare Drehmoment mehr als verdreifacht und die Nennleistung der Spindel im Vergleich zu unserer GR-712-Portalrouter verdoppelt.

Sie erhalten ein Drehmoment von 90 ft-lb (122 Nm) bei 2.000 rpm und ein Vektorantriebssystem mit 30 hp (22,4 kW) - genau die gleiche Leistung, die Sie von unseren sehr beliebten Modellen der VF- und UMC-Serie erhalten. Jetzt müssen Sie nicht mehr eine hohe Zerspanungsleistung für einen großen Arbeitsbereich opfern.    

Achsenschubkraft

Eine erhöhte Spindelleistung und Steifigkeit bedeuten nichts, wenn Sie den Fräser nicht durch das Material drücken können. Daher haben wir die Portal-, Ständer-, Brücken- und Spindelkopfbaugruppen der GM-2 versteift, um die zusätzlichen Kräfte zu bewältigen, die bei schweren Schnitten entstehen, und dann eine zweite X-Achsen-Kugelumlaufspindel/Motorbaugruppe hinzugefügt, um die Achsenschubkraft zu erhöhen.

Die GM-2 X-Achsenschubkraft stieg um 80 % auf 4.500 lbf (20.017 N) und die Y-Achse um 60 % auf 1.650 lbf (7.340 N) - mehr als genug für schwere Schnitte und eine schnelle Zerspanung.

Werkzeugwechsler-Tragfähigkeit

Die GM-2 verfügt auch über unseren seitlich angeordneten Werkzeugwechsler 30+1 mit High Speed-Direktpositionierungsmagazin. Dieser Werkzeugwechsler hat mehr als die dreifache Anzahl an Werkzeugplätzen im Vergleich zu unseren Portalroutern der GR-Serie und bietet den zusätzlichen Vorteil, dass er einen wesentlich schnelleren Werkzeugwechsel und eine Werkzeuglagerung außerhalb des Bearbeitungsbereichs ermöglicht.

Verfahrweg Z-Achse

Durch die Hinzufügung des Spindel-Kopfgusskörpers und der Spindelmotorbaugruppe aus den Modellen der UMC-Serie konnten wir den Z-Achsenverfahrweg über die Portalrouter-Modelle leicht erhöhen.

Tatsächlich haben wir den Z-Achsenverfahrweg von 11" (279 mm) bis 22" (559 mm) verdoppelt.

Darüber hinaus haben wir die Maße des Abstands Spindelnase – Maschinentisch vergrößert, um mehr Platz für die typische Werkstückhalterung bei Fräsanwendungen zu schaffen. Das Mindestmaß vom Abstand Spindelnase – Maschinentisch wurde von 2,5" (64 mm) bei der GR-712 auf 4" (102 mm) bei der GM-2 erhöht. Das Maximalmaß vom Abstand Spindelnase – Maschinentisch wurde wurde von 13,5" (343 mm) bei der GR-712 auf 26" (660 mm) bei der GM-2 erhöht.

Späneförderer zur Späneabführung

Mehr Spindelleistung bedeutet, dass Sie viel mehr Späne pro Stunde produzieren werden.

Die GM-2 ist serienmäßig mit zwei Spiral-Späneförderer ausgestattet - eine auf jeder Seite des Tisches, entlang der X-Achse. Die Maschine wird auch mit abnehmbaren Spritzschutzblechen geliefert, die dazu beitragen, die meisten Kühlmittelspritzer auf dem Tisch zu begrenzen und leicht entfernen zu können, so dass die Späne und das Kühlmittel in die Rinnen der Späneförderer auf beiden Seiten des Tisches gebürstet werden können.

Alle Modelle der GM-Serie sind außerdem mit beweglicher Verkleidung mit flexiblen Späneschutz-Vorrichtungen ausgestattet. Diese überlappenden durchsichtigen Kunststoffstreifen bilden einen flexiblen “Vorhang”, der Späne und Kühlmittel, die vom Schneidwerkzeug in den Bereich um die Spindel innerhalb der Verkleidung des Blechgehäuses fliegen, zurückhält.

Freistehendes Bedienpult

Das freistehende Bedienpult der GM-2 auf Rädern ermöglicht es dem Bediener, die Steuerung in jede beliebige, bequeme Position zu bringen, anstatt sie wie bei den Portalroutern fest an der elektrischen Schalttafel am Ende der Maschine zu befestigen.

Die Maschine verwendet auch bequemere Sicherheitskontaktsensoren, sodass Sie nun in die Nähe der Maschine treten können, ohne einen Vorschubhalt auszulösen. Sie müssen tatsächlich einen Kontakt mit dem Sicherheitssensor herstellen, um eine Vorschubfreigabe auszulösen. Dies ermöglicht es dem Bediener, ein sicheres Arbeiten auf dem Tisch abseits des Bearbeitungsbereichs, während die Maschine in Betrieb ist.

Verfahrwege S.A.E METRIC
X-Achse 145.00 in 3683 mm
Y-Achse 87.50 in 2223 mm
Z-Achse 22.00 in 559 mm
Abstand Spindelnase – Maschinentisch (~ Max.) 26.0 in 660 mm
Spindelnase zum Tisch (~ min) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Max. Nennleistung 30.0 hp 22.4 kW
Max. Geschwindigkeit 8100 rpm 8100 rpm
Max. Drehmoment 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Antriebssystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Kegel CT or BT 40 CT or BT 40
Lagerschmierung Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Kühlung Coolant Jacket Coolant Jacket
Tisch S.A.E METRIC
Länge 144.0 in 3658 mm
Breite 72.0 in 1829 mm
Dicke 1.0 in 25 mm
Max. Tragfähigkeit auf Tisch (gleichmäßig verteilt) 6000 lb 2722 kg
Ständerzwischenraum 75.0 in 1905 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Max. Vorschub für Zerspanen 472 ipm 12.0 m/min
Eilgänge an X 472 ipm 12.0 m/min
Eilgänge auf Y 1889 ipm 48.0 m/min
Eilgänge an Z 1181 ipm 30.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max. Schubkraft X 4500 lbf 20017 N
Max. Schubkraft Y 1650 lbf 7340 N
Max. Schubkraft Z 2000 lbf 8896 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Typ SMTC SMTC
Tragfähigkeit 30+1 30+1
Max. Werkzeugdurchmesser (voll) 2.5 in 64 mm
Max. Werkzeugdurchmesser (Nebenplätze leer) 3.5 in 89 mm
Max. Werkzeuglänge (von Konuslinie) 11 in 279 mm
Max. Werkzeuggewicht 12.0 lb 5.4 kg
Allgemeine Angaben S.A.E METRIC
Fassungsvermögen des Kühlmitteltanks 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spindeldrehzahl 8100 rpm 8100 rpm
Antriebssystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Spindelleistung 30.0 hp 22.4 kW
Eingangsspannung AC (dreiphasig) – Schwach 220 VAC 220 VAC
Volllast Ampere (dreiphasig) – Niedrig 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Inländische Palette 226.0 in x 143.0 in x 109.0 in 574 cm x 363 cm x 277 cm
Exportkiste 226.0 in x 153.0 in x 127.0 in 574 cm x 389 cm x 323 cm
Gewicht 20200 lb 9190.0 kg
Export Crate for Sheet Metal 89 in x 57 in x 50 in 226 cm x 145 cm x 126 cm
Gewicht für Blechkiste 1400 lb 1400 lb

Hätten Sie gern mehr Informationen?

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie eine neue Haas Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Nicht enthalten sind Fracht, Ausrüstung, Steuern und Gebühren, Installationskosten des Anbieters sowie vom Händler eingebautes Zubehör. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produktes kann abweichen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.

BLEIBEN SIE AUF DEM NEUESTEN STAND MIT TECHNOLOGIE UND GEHEIMTIPPS VON HAAS!

Melden Sie sich jetzt an!   

HAAS TOOLING AKZEPTIERT FOLGENDES:

  • Service und Support
  • Eigentümer
  • Service anfordern
  • Betriebsanleitungen
  • Haas Ersatzteile
  • Reparaturanfrage Drehtisch
  • Installationsvorbereitungsanleitungen
  • Einkaufsinformationen
  • Zusammenstellung und Preis einer neuen Haas
  • Verfügbare Produkte
  • Die Haas-Preisliste
  • CNCA-Finanzierung
  • Über Haas
  • DNSH-Erklärung
  • Einhaltung der Exportvorschriften
  • Berufliche Perspektiven
  • Zertifizierungen und Sicherheit
  • Schreiben Sie uns, oder rufen Sie uns an
  • Geschichte
  • Geschäftsbedingungen
  • Haas Tooling Allgemeine Geschäftsbedingungen
  • Privatsphäre
  • Garantie
  • Haas Community
  • Haas Zertifizierungsprogramm
  • Haas Motorsport
  • Gene Haas Foundation
  • Haas Technical Education Community
  • Veranstaltungen
  • Nehmen Sie an der Diskussion teil!
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC-Werkzeugmaschinen

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy und Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255