MyHaas ようこそ、
!
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
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
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
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
T-Slot Table (T-SLOT TABLE)

Product Image

すべてのHAASマシンの簡単見積りをダウンロード

見積りを取得


Tスロットテーブル

    CNY限定
標準工具プレートを置き換えます
  • オプション情報

概要

これらの機械で使用可能

大型機械用のTスロットテーブル オプションは、機械の標準ブランク工具プレートの代わりに、2枚または3枚のTスロットプレート(機械モデルに応じる)で構成されています。これらのプレートは、さまざまな保持具や固定具を取付けるための精密Tスロットを備えたフルサイズのテーブルを形成します。 

  • Tスロットプレートは、標準ブランク工具プレートを置き換えるものとなります
  • 5つの精密Tスロット付きの51" x 49" (1295 x 1245mm)プレート
  • 中心距離10.75"(273mm) の5/8"(16mm)Tスロット
以下の機械で使用可能です

詳しい情報は

Haasの新しい機械はお客様の製品に新しい息吹をもたらすことができます。どのようにして…? 連絡先をお知らせください。

Language Preference :
Loading

すべての価格と仕様は、予告なしに変更されることがあります。輸送、装備、国税と地方税、ベンダーの据え付け費用、およびディーラーの設置済付属品は含まれません。誤字誤植の責任は負わないものとします。オプション装置を含めた機械の表示。実際の製品の外観は異なることがあります。