MyHaas Bienvenue,
!
Haas Tooling Historique des commandes de clients MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling Mon compte Order History Return History MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      • Ravitailleur de barres 12 Haas
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      Accessoires d’automatisation Assistance achat Porte-outils pour fraiseuse Outils coupants de fraiseuses Systèmes d’alésage Dispositif de serrage de la pièce pour la fraiseuse Porte-outil de tour Outils coupant de tours Dispositif de serrage de la pièce de tour Kits pack Mandrin à pinces ER Perçage Filetage Brochage Cubes de serrage et kits Mandrin manuel pour fraisage Ébavurage et abrasifs Dispositif de préréglage d’outil et dispositif de frettage à chaud Stockage et manipulations de pièces Entretien de la machine Accessoires d’outillage Vêtements et accessoires Mesure & Inspection Winner's Circle Winner's Circle Liquidation Les bonnes affaires du jour
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
      • Kits de dispositifs de serrage de la pièce de diviseur
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
Haas Tooling Historique des commandes de clients MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling Mon compte Order History Return History MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
VF-5TR, VF-6TR - Integrated Trunnion Removal and Installation - AD0334

Accueil du service Procédures d’aide VF-5TR, VF-6TR - Integrated Trunnion - Removal and Installation - CHC
Recently Updated Last updated: 03/24/2023

VF-5TR, VF-6TR - Integrated Trunnion - Removal and Installation - CHC


AD0334

VF-5TR, VF-6TR - Integrated Trunnion - Removal and Installation - CHC

- Aller à la section - 1. Introduction 2. VF-5TR, VF-6TR – Diviseur de type berceau intégré – Retrait (5 étapes) 3. VF-5TR, VF-6TR – Diviseur de type berceau intégré – Installation (6 étapes) 4. VF-5TR, VF-6TR – Diviseur de type berceau intégré – Correction de la grille de remplacement (2 étapes) 5. VF-5TR, VF-6TR – Diviseur de type berceau intégré – Alignement (7 étapes) Back to Top

Introduction

Cette procédure vous indique comment retirer et installer un ensemble de diviseur de type berceau intégré.

Une base d’expédition temporaire est envoyée de l’usine. Le diviseur de type berceau endommagé est fixé à la base et retourné à l’usine. Le diviseur de type berceau réparé est livré attaché à la base. Une fois l’ensemble de diviseur de type berceau installé, la base est renvoyée à l’usine.

Compatibilité machine :

Pour les machines VF-TR avec unités rotatives intégrées :

Si le diviseur de type berceau doit être remplacé sur les machines VF-TR avec des unités rotatives intégrées, les connecteurs de l’armoire de commande peuvent devoir être remplacés. 

  • Si le diviseur de type berceau de remplacement est fabriqué après octobre 2016.
    • Échelle du 4ème axe activée :
      • Retirez le câble CABLE, [+12V] ROTARY SCALE FEEDBACK CONTROL END (CHC) (Réf. 32-10065) ou le câble CABLE, [+12V] ROTARY SCALE FEEDBACK CONTROL END (NGC) (Réf. 32-10053) de la commande.
      • Installez le câble CABLE, [+5VDC) ROTARY SCALE FEEDBACK CONTROL END (CHC, NGC) (Réf. 32-10049).
    • Échelle du 4ème axe désactivée :
      • Installez le câble CABLE, [+5VDC) ROTARY SCALE FEEDBACK CONTROL END (CHC, NGC) (Réf. 32-10049).
  • Diviseurs de type berceau fabriqués avant octobre 2016 : aucun changement nécessaire.

Matériaux nécessaires

  • Pour VF-5TR : 93-2126 VF-6TR, KIT D’ENTRETIEN DU DIVISEUR DE TYPE BERCEAU. QTÉ. : 1
  • Pour VF-6TR : 93-2127 VF-5TR, KIT D’ENTRETIEN DU DIVISEUR DE TYPE BERCEAU. QTÉ. : 1
  • Barre d’épandeur de levage
  • Maillet en plastique
  • Système de levage avec capacité de 2 500 lb (1 140 kg)
  • Boulon à œillet 1/2-13 X 0,88 X 1,19 DI SHLDR (Réf. 49-1008)

VF-5TR, VF-6TR – Diviseur de type berceau intégré – Retrait

1

Retournez à l’origine tous les axes.

Poussez [EMERGENCY STOP].

Réglez le paramètre 43:20, A axis CK TRAVL LTM-, sur 0.

Relâchez [EMERGENCY STOP].

Déplacez l’axe X en marche manuelle jusqu'à ce que la table soit sous la broche.

Inclinez l’axe A à 180 degrés en marche manuelle.

Appuyez sur [EMERGENCY STOP].

2

Retirez le cylindre d’équilibrage [1].

Retirez les (2) vis hexagonales intérieures [2] de la base du diviseur de type berceau.

Relâchez [EMERGENCY STOP].

Inclinez l’axe A à 0 degré en marche manuelle.

Appuyez sur [POWER OFF].

Retirez les (2) vis hexagonales extérieures de la base du diviseur de type berceau.

3

Retirez les (4) vis d’assemblage à tête creuse sous la table rotative à gauche [1] et sous la table rotative à droite [2], comme illustré.

Débranchez les câbles d'encodeur et d’alimentation des axes A et B.

Avertissement :ne débranchez pas l’alimentation en air du diviseur de type berceau.

4

Installez des boulons à œillet [1] sur le dessus de l’assemblage de diviseur de type berceau.

Placez les chaînes [2] du dispositif de levage à travers les boulons à œillet. Placez une barre d’épandeur [3] entre les chaînes.

 Avertissement : assurez-vous que l’alimentation en air est connectée à l’ensemble de diviseur de type berceau. Ne déplacez pas l’ensemble de diviseur de type berceau sans pression pneumatique.

 Avertissement : l’ensemble de diviseur de type berceau pèse plus de 2 150 lb (975 kg). Assurez-vous d’utiliser un dispositif de levage avec une capacité adaptée.

Soulevez l’ensemble de diviseur de type berceau de la table du récepteur.

Retirez les clés coulissantes permanentes [4] qui ont été installées avec le diviseur de type berceau sous la base du diviseur de type berceau.

Remarque : ne perdez pas les clés coulissantes. Vous en aurez besoin pour installer l’ensemble de diviseur de type berceau réparé.

5

Installez les clés coulissantes temporaires [2] fournies avec la BASE TR-310 [A] au bas de l’ensemble de diviseur de type berceau. Elles retourneront à l’usine avec le diviseur de type berceau.

Abaissez le diviseur de type berceau sur la BASE TR-310 [A].

Installez les (2) vis hexagonales extérieures [1].

Débranchez le tuyau d'approvisionnement en air.

Branchez les câbles d'encodeur et d’alimentation des axes A et B au diviseur de type berceau.

Appuyez sur [POWER ON].

Déplacez manuellement l'axe A dans la direction négative (-) à -90 degrés.

Installez les (2) vis hexagonales intérieures [3].

Inclinez l’axe A à 0 degré en marche manuelle.

Poussez [EMERGENCY STOP].

Réglez le paramètre 43:3, A axis DISABLED, sur 1.

Réglez le paramètre 151:3, B axis DISABLED, sur 1.

Appuyez sur [POWER OFF].

Débranchez les câbles d'encodeur et d’alimentation des axes A et B.

 

VF-5TR, VF-6TR – Diviseur de type berceau intégré – Installation

1

Appuyez sur [POWER ON].

Assurez-vous que le paramètre 43:3, A axis DISABLED, est réglé sur 1.

De plus, assurez-vous que le paramètre 151:3, B axis DISABLED, est réglé sur 1.

Retournez à l’origine tous les axes.

Déplacez les axes X en marche manuelle jusqu'à ce que la table soit sous la broche.

Poussez [EMERGENCY STOP].

Regardez les entretoises sur la table du récepteur dans la machine.

Si les entretoises ne semblent pas être les mêmes, remplacez-les par (2) nouvelles entretoises. Utilisez des entretoises de nivellement de l’axe A (Réf. 20-4606).

2

Installez une vis ½-13 [1] à travers chacune des entretoises et dans les tables du récepteur. Utilisez vos doigts pour serrer les vis. Ceux-ci maintiennent les entretoises en position pendant que vous vérifiez la planéité.

Placez un indicateur [2] sur la tête de broche. Placez la pointe du stylet à côté de la vis ½-13 de gauche. Définissez l'indicateur à 0.

Relâchez [EMERGENCY STOP].

Déplacez l’axe X en marche manuelle jusqu’à ce que le stylet soit adjacent à la vis ½-13 de droite.

Si les entretoises sont nivelées, la mesure sur l’indicateur n’est pas supérieure à 0,0002". Si la mesure est supérieure à 0,0002", parlez-en au service après-vente Haas Automation.

Poncez légèrement les entretoises pour enlever les bavures.

Retirez les (2) vis ½-13.

Appuyez sur [POWER OFF].

3

Retirez les supports d’expédition de l’ensemble de diviseur de type berceau réparé.

Branchez les câbles d'encodeur et d’alimentation des axes A et B au diviseur de type berceau réparé.

Appuyez sur [POWER ON].

Poussez [EMERGENCY STOP].

Réglez le paramètre 43:3, A axis DISABLED, sur 0.

Réglez le paramètre 151:3, A axis DISABLED, sur 0.

Éteignez et rallumez.

Retournez à l’origine tous les axes.

Branchez l’alimentation en air au diviseur de type berceau réparé.

4

Déplacez en marche manuelle l'axe A dans la direction négative (-) à -180 degrés.

Retirez l’équilibrage [1]. Retirez les (2) boulons hexagonaux intérieurs [2].

Inclinez l’axe A à 0 degré en marche manuelle.

Appuyez sur [POWER OFF].

Débranchez les câbles d'encodeur et d’alimentation des axes A et B du diviseur de type berceau réparé. Ne débranchez pas les tuyaux à air.

Retirez les (2) boulons hexagonaux extérieurs [3].

Fixez les boulons à œillet [5] au sommet du diviseur de type berceau.

Avertissement : assurez-vous que l’alimentation en air est connectée à l’ensemble de diviseur de type berceau. Ne déplacez pas l’ensemble de diviseur de type berceau sans pression pneumatique.

Soulevez le diviseur de type berceau réparé du support d’expédition.

Avertissement : l’ensemble de diviseur de type berceau pèse plus de 2 150 lb (975 kg). Assurez-vous d’utiliser un dispositif de levage avec une capacité adaptée.

Retirez les touches coulissantes temporaires [4].

Poncez les surfaces de contact au bas de l’ensemble de diviseur de type berceau.

Installez les clés coulissantes permanentes qui ont été installées avec la machine.

Abaissez le diviseur de type berceau réparé sur la table du récepteur à l’intérieur de la machine.

5

Installez les (4) vis d’assemblage à tête creuse à gauche [1] et les (4) vis à tête creuse à droite [2] à travers le dessous de la table du récepteur. Ne serrez pas les vis.

Installez les (2) vis hexagonales extérieures [3]. Ne serrez pas les vis.

Branchez les câbles d’alimentation et d’encodeur des axes A et B.

6

Appuyez sur [POWER ON].

Retournez à l’origine tous les axes.

Assurez-vous que le paramètre 43:20, A axis ROT TRVL LIM est réglé sur 0.

Déplacez en marche manuelle l'axe A dans la direction négative (-) à -180 degrés.

Poussez [EMERGENCY STOP].

Installez les (2) vis hexagonales intérieures [1]. Ne serrez pas les vis.

Installez l’équilibrage [2].

Relâchez [EMERGENCY STOP].

Inclinez l’axe A à 0 degré en marche manuelle.

VF-5TR, VF-6TR – Diviseur de type berceau intégré – Correction de la grille de remplacement

La fonction de correction de la grille vous permet de déplacer électroniquement l’emplacement de l’impulsion Z à 180 degrés de l’emplacement de l’interrupteur d’accueil. Cela permet de s’assurer que l’interrupteur d’accueil et l’impulsion Z ne se chevauchent pas. Il peut être nécessaire de modifier la correction de grille si la courroie ou le servomoteur est remplacé.

Valeurs du facteur X de l’échelle du paramètre 43

Valeur Bit 30 Valeur Bit 31 Facteur X de l’échelle
0 0 3
1 0 5
0 1 7
1 1 9

Distance cible

Axe A 0,833
Axe B 0,833

1

Procédez comme suit pour calculer la correction de la grille de l’axe A :

  • Réalisez un retour à l’origine de l’axe B.
  • Appuyez sur [POSIT].
  • Soustrayez la valeur de l’axe A dans DIST TO GO de la distance cible. EXEMPLE :
    • Distance cible = 0,833
    • Valeur DIST TO GO de l’axe A = 0,700
    • 0,833 - 0,700 = 0,133
  • Multipliez le résultat par la valeur du paramètre 47, A RATIO (Étapes/Unité). EXEMPLE :
    • Valeur dans le paramètre 47 = 98 304
    • 0,133 x 98 304 = 13 074
  • Divisez le résultat par le facteur X de l’échelle (du tableau ci-dessus). EXEMPLE :
    • Paramètre 43:30, A axis SCALE/X HI = 0
    • Paramètre 43:31, A axis SCALE/X LO = 0
    • Facteur X de l’échelle = 3
    • 13 074/3 = 4 358
  • Définissez la valeur dans Paramètre 128, A GRID OFFSET, au résultat du calcul. EXEMPLE :
    • Paramètre 128 = 4 358
  • Réalisez un retour à l’origine de l’axe B.

Si le calcul est terminé correctement, la valeur DIST TO GO de l‘axe A = 0,833.

2

Procédez comme suit pour calculer la correction de la grille de l’axe A :

  • Réalisez un retour à l’origine de l’axe B.
  • Appuyez sur [POSIT].
  • Soustrayez la valeur de l’axe A dans DIST TO GO de la distance cible. EXEMPLE :
    • Distance cible = 0,833
    • Valeur DIST TO GO de l’axe A = 0,700
    • 0,833 - 0,700 = 0,133
  • Multipliez le résultat par la valeur du paramètre 47, A RATIO (Étapes/Unité). EXEMPLE :
    • Valeur dans le paramètre 47 = 98 304
    • 0,133 x 98 304 = 13 074
  • Divisez le résultat par le facteur X de l’échelle (du tableau ci-dessus). EXEMPLE :
    • Paramètre 43:30, A axis SCALE/X HI = 0
    • Paramètre 43:31, A axis SCALE/X LO = 0
    • Facteur X de l’échelle = 3
    • 13 074/3 = 4 358
  • Définissez la valeur dans Paramètre 128, A GRID OFFSET, au résultat du calcul. EXEMPLE :
    • Paramètre 128 = 4 358
  • Réalisez un retour à l’origine de l’axe B.

Si le calcul est terminé correctement, la valeur DIST TO GO de l‘axe A = 0,833.

VF-5TR, VF-6TR – Diviseur de type berceau intégré – Alignement

1

RENDEZ L’AXE PARALLÈLE À L’AXE X.

Retournez à l’origine tous les axes.

Poussez [EMERGENCY STOP].

Dans l’étape suivante, vous mettrez une marque sur les côtés opposés de la table. Les (2) marques doivent être parallèles les unes aux autres dans l’axe X.

2

Mettez un indicateur à 0,0005" sur l'arbre de la broche.

Placez la pointe du stylet sur le dessus de la table, à côté du bord. Définissez l'indicateur à 0.

Relâchez l’ ARRÊT D’URGENCE.

Inclinez en marche manuelle l'axe B à -180 degrés.

Si l’indicateur affiche toujours 0, placez une marque [1] sur la table où le stylet le touche.

Remettez l'axe B en marche manuelle à sa position d'origine à 0 degré.

Si l’indicateur affiche toujours 0, placez une marque sur la table où le stylet le touche.

Si l’indicateur n’affiche pas 0, déplacez l’axe B par petits incréments jusqu’à ce que vous puissiez trouver (2) emplacements sur les côtés opposés de la table qui sont à la même hauteur. Marquez ces emplacements.

Déplacez en marche manuelle l'axe T dans la direction positive à +90 degrés.

Placez la pointe du stylet indicateur sur l’une des marques. Définissez l'indicateur à 0.

Déplacez l’axe X jusqu’à ce que le stylet soit adjacent à l’autre marque [2].

Si l’axe A est parallèle à l’axe X, le faux-rond total à l’indicateur entre les (2) marques ne dépasse pas 0,0003". Aucun ajustement n’est nécessaire. Allez à l'étape 3.

Si le faux-rond est supérieur à 0,0003", suivez l’étape 2.

3

Effectuez cette étape si le faux-rond total à l’indicateur entre les (2) marques est supérieur à 0,0003".

Déterminez quelle extrémité le diviseur de type berceau doit se déplacer sur l’axe Y pour corriger le faux-rond.

Desserrez les (4) vis hexagonales [1]. Serrez la vis hexagonale extérieure à l’extrémité opposée à l’extrémité à déplacer. Gardez la vis assez serrée pour contrôler l'ajustement.

Frappez la base du diviseur de type berceau avec un maillet en plastique [2] pour le déplacer dans l’axe Y. Le diviseur de type berceau pivote autour de la vis extérieure.

Serrez les (4) vis hexagonales.

Répétez les étapes 1 et 2 jusqu’à ce que le faux-rond ne dépasse pas 0,0003".

Si le faux-rond est toujours supérieur à 0,0003", desserrez les vis sur la table du récepteur. Répétez les étapes 2 et 3 jusqu’à ce que le faux-rond ne dépasse pas 0,0003".

Remarque : si vous desserrez les vis sur la table du récepteur, vous devez aligner la vis à billes.

4

DÉFINIR LE JEU À L’INVERSION DE L’AXE A.

Inclinez l’axe A à 0 degré en marche manuelle.

Déplacez l’axe B en marche manuelle jusqu’à ce que les rainures en T sur la table soient parallèles à l’axe X.

Mettez un indicateur à 0,0001" sur l'arbre de la broche.

Placez la pointe de l’indicateur sur une rainure en T.

Appuyez sur [.01/10].

Déplacez l’axe A en marche manuelle d’un incrément. Regardez l’indicateur.

Si l’aiguille de l’indicateur a bougé, soustrayez 10 de la valeur dans Paramètre 55, A BACKLASH.

Si l’aiguille n’a pas bougé, procédez comme suit :

  • Ajoutez 10 à la valeur du paramètre 55.
  • Déplacez l’axe A en marche manuelle d’un incrément supplémentaire. Ajoutez 10 à la valeur du paramètre 55 pour chaque incrément que vous effectuez en marche manuelle jusqu’à ce que l’aiguille se déplace.
  • Lorsque l’aiguille se déplace, soustrayez 10 de la valeur du paramètre 55.

5

DÉFINITION DU JEU À L’INVERSION DE L’AXE B.

Déplacez l’axe B en marche manuelle jusqu’à ce que les rainures en T sur la table soient parallèles à l’axe Y.

Placez la pointe de l’indicateur sur une rainure en T.

Appuyez sur .01/10.

Regardez l’indicateur.

Déplacez l’axe B en marche manuelle d’un incrément.

Si l’aiguille de l’indicateur a bougé, soustrayez 10 de la valeur dans Paramètre 163, B BACKLASH.

Si l’aiguille n’a pas bougé, procédez comme suit :

  • Ajoutez 10 à la valeur du paramètre 163.
  • Déplacez l’axe B en marche manuelle d’un incrément supplémentaire. Ajoutez 10 à la valeur du paramètre 153 pour chaque incrément que vous effectuez en marche manuelle jusqu’à ce que l’aiguille se déplace.
  • Lorsque l’aiguille se déplace, soustrayez 10 de la valeur du paramètre 163.

6

DÉFINITION DE LA CORRECTION DU CHANGEMENT D'OUTIL DE L’AXE A.

Réalisez un retour à l’origine de l’axe B.

Déplacez l’axe B en marche manuelle jusqu’à ce que les marques générées à l’étape 1 soient parallèles à l’axe Y.

En mode DEBUG, réglez la valeur du paramètre 212, A TOOL CHANGE OFFSET, sur 0.

Appuyez sur [EMERGENCY STOP].

Mettez un indicateur à 0,0001" sur l'arbre de la broche.

Placez le stylet sur l’une des marques.

Relâchez l’ ARRÊT D’URGENCE.

Appuyez sur .0001/.1.

Déplacez l’axe Y en marche manuelle d’une marque à l’autre. Assurez-vous que la différence entre les (2) marques dans l’axe B n’est pas supérieure à 0,0003".

Enregistrez la valeur de A dans la colonne COMMAND COLUMN sur l’écran POS RAW DATA.

Définissez la valeur du paramètre 212 à la valeur enregistrée de A. Le nombre doit être un entier positif.

Réalisez un retour à l’origine de l’axe B.

7

CALCUL DU CENTRE ENTRE L’AXE A ET L’AXE B.

Déplacez en marche manuelle l'axe T dans la direction positive à +90 degrés.

Appuyez sur  EMERGENCY STOP.

Placez un indicateur 0,0005" entre les tocs de broche. Assurez-vous que la broche peut tourner librement.

Placez la pointe du stylet sur le bord de la table.

Relâchez l’ ARRÊT D’URGENCE.

Déplacez l’axe B en marche manuelle jusqu’à ce que vous trouviez l’emplacement le plus élevé sur la table. Marquez à cet endroit.

Définissez l’indicateur à 0.

Déplacez manuellement l'axe A dans la direction négative (-) à -90 degrés.

Inclinez l'axe B en marche manuelle à 180 degrés. L’emplacement marqué est en haut.

Déplacez l’axe Y en marche manuelle jusqu'à ce que la plaque soit en-dessous de l’indicateur.

Appuyez sur  EMERGENCY STOP.

Utilisez vos mains pour tourner la broche jusqu’à ce que le stylet soit contre la marque.

Si l’axe A et l’axe B sont centrés l’un par rapport à l’autre, l’indicateur affiche un faux-rond ne dépassant pas 0,0003".
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
Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.