MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Linear Axis Test - Instruction

Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Test asse lineare - Istruzioni
Recently Updated Last updated: 06/30/2023

Test asse lineare - Istruzioni


Test asse lineare - Istruzioni

- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Istruzioni per la configurazione (6 passi) 3. Istruzioni per il test dell’asse lineare (3 passi) Back to Top

Introduzione

Questa procedura servirà da guida su come utilizzare la pagina Test asse lineare, questa pagina contiene due tipi di test, il test di carico dell’asse e il test di scansione di risonanza. La sezione Test dell’asse lineare - Istruzioni descriverà brevemente in dettaglio ciò che ciascuno di questi test esegue. Prima di procedere, verificare che tutti i controlli meccanici siano completi:

  • La macchina deve essere ortogonale
  • Sistema di lubrificazione dell’asse con adescamento
  • Componenti della vite a sfere allineati e serrati 

Importante: Il test dell’asse lineare può essere  un test potenzialmente pericoloso per la macchina. Verificare quanto segue dopo aver eseguito tutti i controlli meccanici. 

  1. Assicurarsi che la macchina sia in grado di avanzare a intermittenza per l'intera corsa dell'asse da testare (prendere l'utensile dalle torrette e dai mandrini, rimuovere il pezzo da lavorare e il serraggio dei pezzi, ecc.)
  2. Eseguire la procedura di acquisizione dei dati diagnostici (test di carico asse) PRIMA di tentare il test di scansione risonanza. 
  3. NON ESEGUIRE QUESTO TEST SENZA L'APPROVAZIONE DELL'ASSISTENZA. 

Prima di procedere, eseguire il ritorno a zero di tutti gli assi.

 NOTA: poiché il nome implica che i test degli assi lineari sono disponibili solo per gli assi X, Y e Z, i test non possono essere eseguiti sugli asse C. 

Requisiti della macchina:

  • Versione software 100.23.000.1000 o successiva.

Utensili necessari:

  • Dispositivo USB

Istruzioni per la configurazione

Il test dell’asse lineare inizierà nella posizione iniziale per l’asse desiderato, quindi si sposterà al centro della corsa e infine si sposterà nelle posizioni di corsa max.

IMPORTANTE: assicurarsi che l'asse da testare possa avanzare a per l’intera corsa prima di iniziare il test. Se non è possibile eseguire l’avanzamento senza urtare un oggetto , NON ESEGUIRE IL TEST.

I seguenti passaggi evidenzieranno i potenziali problemi di sicurezza prima di eseguire il test. 

1

Rimuovere eventuali rotazioni sulla tavola della macchina verticale per evitare potenziali collisioni durante i movimenti di X e Y

Rimuovere i portautensili dal mandrino prima di tentare questi test sull'asse Z.

Assicurarsi di essere in grado di far avanzare a intermittenza l'intera corsa prima di eseguire i test.

NOTA: Alcune rotazioni si azzerano durante il test, se durante l’avanzamento da posizione iniziale a corsa completa la tavola rotante non interferisce, spetta a te rimuovere o meno la tavola rotante. Posizionare l'asse Z in una posizione che non si schianta nella tavola rotante. 

2

I torni dovranno rimuovere tutti gli utensili e il pezzo da lavorare prima di eseguire il test dell'asse Z. 

Assicurarsi di essere in grado di far avanzare a intermittenza l'intera corsa prima di eseguire i test.

Spostare la contropunta o il mandrino secondario dalla torretta degli utensili prima di metterli in funzione. 

3

I torni dovranno rimuovere tutti gli utensili prima di eseguire il test dell'asse X o Y. 

Assicurarsi di essere in grado di far avanzare a intermittenza l'intera corsa prima di eseguire i test.

Mentre si eseguono i test dell’asse X sui torni, posizionare la torretta in modo che non si schianti nell’autocentrante, nella contropunta o nel mandrino secondario.

4

Le macchine con teste a cinque assi Gimbal come le serie VR e GM richiedono che l'asse B sia ruotato di 90 DEG prima di tentare il test dell'asse Z.

Assicurarsi di essere in grado di far avanzare a intermittenza l'intera corsa prima di eseguire i test.

 IMPORTANTE: consultare Haas Service prima di tentare il test di carico dell’asse o di scansione risonanza sull’asse X di una macchina a doppia vite a sfere. 

 NOTA: poiché il nome implica che i test degli assi lineari sono disponibili solo per gli assi X, Y e Z, i test non possono essere eseguiti sugli asse C. 

 

5

GM Dual Ballscrew

 IMPORTANT: For GM dual ballscrew machines, only the Axis Load Test is available, the Resonance Scan Test is not currently available in any level of access.

6

Le macchine UMC avranno bisogno che l'asse B venga ruotato nuovamente a 0 DEG prima di tentare di eseguire questi test.

NOTA: Poiché il nome implica che i test degli assi lineari sono disponibili solo per gli assi X, Y e Z, i test non possono essere eseguiti sugli asse C. 

Istruzioni per il test dell’asse lineare

Il test dell'asse lineare avrà livelli di accessibilità diversi, contatto con il cliente e livello di tecnico dell'assistenza. 

Ci sono due test che possono essere eseguiti nella pagina Test dell’asse lineare, il test di scansione risonanza e il test di carico dell'asse.

Il test di scansione risonanza sposta l'asse in 3 posizioni, vicino alla posizione iniziale, al centro della corsa e alla fine della corsa. In ciascuna delle posizioni il motore vibra e avanza rapidamente su una gamma di frequenze e misura la risposta in decibel.

Il test di carico dell’asse sposta l’asse dalla sua posizione iniziale alla fine della corsa a un avanzamento costante e misura la risposta di carico. 

Per ulteriori informazioni su quando utilizzare ogni test, visitare la Guida alla risoluzione dei problemi di vibrazione dell’asse

1

ACCESSO RIVOLTO AL CLIENTE:

Le macchine con versioni software 100.23.000.1000 e fino a 100.23.000.1020 avranno accesso al test di scansione di risonanza solo in questa pagina.

Le macchine con versioni software 100.23.000.1020 e superiori  al livello di contatto con il cliente, eseguiranno sia il test di scansione di risonanza che il test di carico dell'asse come impostazione predefinita. L'accesso a livello di cliente non è in grado di selezionare tra i due.

Premere [DIAGNOSTIC] e navigare fino alla SCHEDA MANUTENZIONE, quindi andare alla SCHEDA TEST ASSE LINEARE.

Selezionare l’asse su cui eseguire il test [1].

Premere [F2] per avviare il test.

Il test di scansione risonanza inizierà nella posizione iniziale per l’asse desiderato, quindi si sposterà al centro della corsa e infine si sposterà nelle posizioni di corsa max.

IMPORTANTE: assicurarsi che l'asse da testare possa avanzare a per l’intera corsa prima di iniziare il test. Se non è possibile eseguire l’avanzamento senza urtare un oggetto , NON ESEGUIRE IL TEST.

NOTA: la vite a sfere vibra e produce un rumore ad alto passo durante l'esecuzione di questo test. Ciò è previsto durante questo test. 

2

ACCESSO A LIVELLO DI TECNICO DI ASSISTENZA:

Con una chiave di servizio, i tecnici avranno accesso sia al test di carico dell’asse che al test di risonanza.

Premere[DIAGNOSTIC] e navigare fino alla SCHEDA MANUTENZIONE, quindi andare alla SCHEDA TEST ASSE LINEARE.

Selezionare il test richiesto [1], con un tasto di livello di servizio è disponibile un’opzione per eseguire sia il test di scansione risonanza che il test di carico dell’asse o ciascuno singolarmente. 

Selezionare l’asse su cui eseguire il test.

Premere[F2] per avviare il test.

Il test di scansione risonanza inizierà nella posizione iniziale per l’asse desiderato, quindi si sposterà un po’ in avanti e acquisirà i dati vicino alla posizione iniziale, quindi si sposterà al centro della corsa e infine si sposterà nelle posizioni di corsa max.

Il test di carico dell’asse inizierà nella posizione iniziale e si sposterà in un movimento continuo per tutta la durata della corsa. 

IMPORTANTE: assicurarsi che l'asse da testare possa avanzare a per l’intera corsa prima di iniziare il test. Se non è possibile eseguire l’avanzamento senza urtare un oggetto , NON ESEGUIRE IL TEST.

NOTA: La vite a sfere vibra e produce un rumore ad alto passo durante l'esecuzione del test di risonanza. Ciò è previsto durante questo test. 

 

3

La pagina Test dell’asse lineare eseguirà i due test per impostazione predefinita nell'accesso a livello di servizio, se non diversamente specificato.

Una volta completato, il test genera un file .csv e un file png per l’asse testato. Questo verrà popolato nella pagina I miei dati di scansione. 

Per raggiungere questo valore, premere [LIST PROGRAM], quindi andare alla pagina DATI UTENTE e quindi alla pagina DATI MISURA SCANSIONE.

In questa immagine è stata selezionata l'opzione di test di ENTRAMBI in modo che tutti i dati siano stati popolati qui. I dati del test di carico dell’asse sono mostrati da [1] se è selezionato solo il test di carico dell’asse, questi saranno gli unici dati compilati in questa pagina.

I dati del test di scansione risonanza sono mostrati da [2] se è selezionato solo il test di scansione risonanza, questi saranno gli unici dati compilati in questa pagina.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.