UMC Rough Leveling

1

各軸を一度に1つずつゼロリターンするか、または[POWER UP]を押します。レベリングプロセスを実行します。
これらの手順を繰り返して、機械を正しいレベルに調整します。

2

4本のコーナー水平調整ねじを調整して、鋳物を地面から持ち上げます。

[H]を4"に設定します。

両方の中央の水平レベリングねじ [1] を中央のパッドから外します。

 

3

X軸リニアガイドの1つに精密水準器[1]を配置します。 

最初に機械の左右を水平にします。2 本のねじ [2] を均等に調整して片側を上下して、水準器の気泡が中心に来るようにします。

4

精度レベルをY軸に平行にしてリニアガイド上に配置します。

注: X軸リニアガイドを横切ってグラナイトブロックを配置して、精度レベルを上に置くこともできます。 

前面または背面のねじを均等に調整して、機械の前面と背面を水平にし、水準器の気泡が中心に来るようにします。