Side-Mount Tool Changer - HSK - Spindle Orientation Offset - NGC

서비스 홈 방법 절차 Side-Mount Tool Changer - HSK - Spindle Orientation Offset - NGC

Side-Mount Tool Changer - HSK - Spindle Orientation Offset - NGC

- 섹션으로 건너뛰기 - Back to Top

6.3 측면 장착 공구 교환장치 - HSK - 스핀들 오리엔테이션 오프셋 - NGC

Recently Updated Last updated: 08/22/2025

측면 장착 공구 교환장치 - HSK - 스핀들 오리엔테이션 오프셋 - NGC


HSK - Spindle Orientation Offset - Introduction

이 절차는 HSK-A63 스핀들에서 스핀들 방향 오프셋을 설정하는 방법을 설명합니다.

필요한 도구:

  • HSK-A63 공구 교환장치 정렬 게이지를 구입해야 합니다. 그것은 TAC Rockford에서 구입할 수 있습니다.

참고: 반드시 품번 440.135.163.000을 구매하세요.

HSK - Spindle Orientation Offset - Align SMTC

1

더블 암 정렬 절반

각각의 정렬 절반을 이중 암에 설치합니다.

참고: 그림과 같이 더 큰 슬롯이 이중 암 키에 설치되도록 하단 정렬 절반[1]을 이중 암[2]에 설치해야 합니다.

스핀들 정렬 절반

스핀들에 각각의 정렬 절반을 설치합니다.

스핀들 정렬 절반이 스핀들에 올바르게 설치되어 테이퍼와 완전히 장착되었는지 확인하십시오.

참고: 완전히 장착되지 않은 경우 도구 해제 아이콘이 화면에 표시됩니다. 스핀들 정렬 절반이 잘못된 방향으로 켜져 있을 때 도구 해제 아이콘이 표시되지 않으면 TRP 클램프 스위치를 조정해야 합니다.스위치를 조정하려면  HSK-A63 - 스핀들 드로바 - 푸시 아웃 절차를 참고하십시오.

2

이중 암이 이미 정렬된 경우 이 단계를 건너뜁니다.

SMTC - 더블 암 - 정렬 - VMC 참조

3

서비스 모드로 들어갑니다.

[RECOVER]를 눌러 복구 모드로 들어갑니다. 그런 다음 [M]을 눌러 수동 복구를 시작합니다.

[ORIGIN]을 눌러 스핀들을 TC 위치로 이동한 다음 z축을 위로 조그하여 스핀들 정렬 절반이 더블 암 정렬 절반에 대한 여유 공간을 허용하도록 합니다.

더블 암이 공구 교환장치 상태 요약에서 [클램프/언클램프]가 표시될 때까지 더블 암을 이동하려면 아래쪽 화살표를 누르십시오. .

두 개의 정렬 절반이 올바르게 결합될 때까지 z축을 다시 아래로 조그하십시오[1].

 

4

정렬 핀[1]을 삽입하여 정렬 절반이 제대로 정렬되었는지 확인합니다.

참고: 정렬 핀은  정렬 절반과 같은 높이일 필요는 없지만, 두 정렬 절반을 모두 결합해야 합니다.

HSK - Spindle Orientation Offset - Set Spindle Orientation

1

정렬 핀이 여전히 2개의 반쪽에 있는 상태에서 오리엔테이션 핀을 더블 암 절반에 삽입합니다.

오리엔테이션 핀이 정렬 공구의 스핀들 절반 및 더블 암 절반에 맞물릴 때까지 스핀들을 돌립니다.

2

양쪽 핀이 여전히 정렬 절반에 있는 동안 오리엔테이션 오프셋을 설정합니다.

[DIAGNOSTIC]을 누르십시오.

PARAMETER 탭으로 간 다음 FACTORY 탭으로 이동합니다.

파라미터 4.082[1]를 찾으십시오.

[S]를 누른 다음  [F3] 을 눌러 스핀들 오리엔테이션을 설정하십시오.