MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
DT/DM - Spindle Motor - Replacement - AD0402

Service Home Instructieprocedure DT-DM - Spilmotor - Vervanging - AD0402

DT-DM - Spilmotor - Vervanging - AD0402

- Spring naar sectie - Back to Top

7.1 DT/DM - Spilmotor-vervanging

Recently Updated Last updated: 02/21/2025

*DT-DM - Spilmotor - Vervanging


AD0402

Revisie B - 08/2025

Introduction

Gebruik deze procedure voor het vervangen van de spilmotor op een DT/DM-machine.

Dit document is van toepassing op de volgende servicekits:

  • 93-30-12159A SPILMOTOR SERVICE DM NCE PIN
  • 93-30-13543 SPINDLE MOTOR ASSY 40T DM HIGEN SVC
  • 93-30-11678 SPILMOTOR SERVICE DM RIEMAANDRIJVING SET
  • 93-30-12159 SPILMOTOR SERVICE DM BELTED PIN
  • 93-30-12159A SPILMOTOR SERVICE DM NCE PIN
  • 93-30-12401 SPILMOTOR 30T 15K DT
  • 93-30-12606 SPILMOTOR 30T 8.1K/10K DT
  • 93-30-13543 SPINDLE MOTOR ASSY 40T DM HIGEN SVC
  • 93-30-4462B SPINDELMOTOR ASSY SERVICE DT NCE
  • 93-30-4470 SPINDLE MOTOR ASSY SERVICE DT BELTED

WIPS minimum vereisten:

  • Machines met TSC-optie moeten de nieuwste compenserende TSC-verbinding hebben.
    93-2779: TSC-VERBINDERMONTAGE COMP DT/DM RETROFITSET

Opmerking: Raadpleeg AD0391 voor informatie over het upgraden van de lagerloze TSC-verbinding om TSC-verbinding te compenseren.

Benodigde gereedschappen:

  • T-0058 Verwijderijgsgereedschap encoderring 2"
  • T-0059 Verwijderijgsgereedschap encoderplaat 2"

 OPMERKING: gereedschap is alleen vereist voor niet-constante encoders.

BELANGRIJK: als u een Baldor-motor vervangt door een Higen, zorg er dan voor dat u het nieuwste configuratiebestand van de HBC-site downloadt en bijwerkt. 

Spindle Motor Removal

1

 VOORZICHTIG: druk op de [EMERGENCY STOP] om de kopafdekking te verwijderen.

Druk op  [UITSCHAKELEN].

Stel de hoofdstroomonderbreker in op de Uit Positie. Vergrendel de hoofdstroomonderbreker. Gebruik een goedgekeurd slot met een goedgekeurd veiligheidslabel.

2

DT/DM met Belted encoder:

Verwijder de TSC-koppeling, indien aanwezig.  Zie COMPENSERENDE TSC- KOPPELING - VERVANGING - VMC voor meer informatie. Noteer de positie van de plaat, maak dan de draden van de encoder/spilmotor los en verwijder de motor. 

Verwijder de encoder assembly [1], bovenste plaat [2] met afstandhouders [3], en de J-Box [4] van de gebruikte motor.

3

DT/DM met contactloze encoder:

Verwijder de TSC Union indien uitgerust. Zie COMPENSERENDE TSC- KOPPELING - VERVANGING - VMC voor meer informatie. Noteer de positie van de plaat, maak dan de draden van de encoder/spilmotor los en verwijder de motor. 

Verwijder de J-box [1] van de gebruikte motor.

Verwijder de montageplaat [2] met de leeskop van de encoder [3] er bovenop. De encoderring [4] blijft op de as zitten.

Non-Contact Encoder Replacement

1

Om de encoderring [1] te verwijderen, plaatst u plaatverwijderingsgereedschap T-0059 [2] bovenop de spilmotornaaf. 

Gebruik de (2) 1/4 x 20" inbusbouten (SHCS) [3] om losjes de (2) delen van de verweijderingsgereedschap voor de encoderring T-0058 [4] te installeren.

Breng smeermiddel aan op de (4) 1/4 x 20 stiftschroeven [5]. Plaats de (4) bouten in de schroefdraadgaten op het gereedschap voor het verwijderen van de encoderrring.

Zorg ervoor dat het verwijderingsgereedschap voor de encoderplaat goed op de spilmotornaaf past.

2

Draai de (4) bouten [1] in een sterpatroon in stappen van 1 vast totdat de encoderring [3] uit de spilmotornaaf is verwijderd.

Verwijder de verwijderingsgereedschap voor de encoderring [2].

 Opmerking: De spil-motor hub niet beschadigen wanneer u de eenheid verwijdert [2].

Verwijder de encoder-Plate Removal Tool [4].

Verwijder deze onderdelen uit de assembly [2]:

  • (4) 1/4-20 x 1" SSS [5]
  • (2) 1/4 x 20" SHCS [6]
  • NCE Ring [3].

3

Als u de encoderring op de nieuwe motor wilt installeren, draait u het verwijderingsgereedschap voor de encoderring [2] ondersteboven.

Plaats de NCE-ring [3] op de spilmotornaaf.

Gebruik de (2) 1/4 x 20" SHCS [1] om de (2) delen van de montage [2] te installeren.

Breng de anti-seize Compound [4] aan op de (4) 1/4-20 x 1 1/4" SHCS [5]. Installeer de SHCS [5]. Draai de SHC'S [5] in een ster patroon.

 Opmerking: zorg ervoor dat u de schroeven geleidelijk aandraait totdat de lip in de NCE-ring [3] de bovenkant van de spilmotornaaf raakt.

4

Verwijder de (4) 1/4 x 20" SHCS [1] en het verwijderingsgereedschap voor de encoderring [2].

Inspecteer de NCE-Ring [3] op eventuele beschadigingen.

 Opmerking: wanneer u met de spilencoder losgekoppeld op een machine werkt, is het noodzakelijk om de encoderkabel met hulpdraad aangesloten om de spil te verplaatsen. Zie de procedure JUMPER SPINDELENCODER - INSTALLATIE.

Controleer de uitloop van de buitendiameter van de encoder-ring NTE 0,002" TIR.

Spindle Motor Installation

1

Zorg ervoor dat al het volgende is geïnstalleerd op de vervangende motor:  

Installeer de bovenplaat [1] met de meegeleverde hardware, zonder de afstandhouders, 90 graden gedraaid om conflict met de J-box te voorkomen.

Installeer de encodereenheid [2] bovenop de plaat [1].

Installeer de motor J-box [3] aan de kant van de vervangende motor.

 Opmerking: de luchtzuivering is verwijderd uit de huidige motormodules. Installeer het niet op de vervangende motor.

2

Voer voor contactloze encoders de volgende stappen uit:

Zet een 0,3 mm plastic vulplaatje [2] tussen de leeskop van de encoder [1] en de hoogste positie gemarkeerd op de encoder-ring [3].

Duw de leeskop van de encoder [1] naar de encoder-ring [2].

Draai de (2) schroeven [4] aan voor de leeskop van de encoder. Verwijder het vulplaatje [2].

3

Installeer de spilmotor met behulp van vet op de spinkoppeling of aandrijfpennen. Breng de spilmotor langzaam naar het midden van de bevestiging. Zorg ervoor dat de koppelingen soepel werken. 

Om de uitlijning in te stellen voer de spilmotor uit met 1000 RPM met losse montagebouten. Draai de twee voorste montagebouten vast terwijl de motor draait. Druk op [EMERGENCY STOP] en draai 2 achterbouten vast. 

Plaats de indicator op de gemarkeerde hoge plek van de koppeling [1] tegenover de voorkant van de machine. 

Jog de spilkop omlaag om de offset van de Y-as tussen de twee koppelingen NTE 0,0020 te meten".

Draai vervolgens de spilas 90 graden linksom totdat de hoge punten van de koppeling naar de zijkant van de machine zijn gericht.  

Jog de spilkop omlaag om de offset van de X-as tussen de twee koppelingen NTE 0,0020 te meten".

Koppel de schroeven. Raadpleeg de Haas BEVESTIGINGSKOPPEL-SPECIFICATIES.

 OPMERKING: als de offset van de koppeling de tolerantie overschrijdt, maak dan alle 4 de bovenste motorbevestigingsschroeven los en tik de motor op zijn plaats totdat de offset binnen de tolerantie valt. 

4

Indien uitgerust met TSC, installeer de verbinding van het luchtzuiveringssysteem dan met de meegeleverde hardware [1] en afstandhouders [2]. Verwijzen naar COMPENSERENDE TSC-KOPPELING - VERVANGING - VMC voor meer informatie. 

 LET OP: De diepte van de luchtzuivering in de motoras kan op de vervangingsmotor ondieper zijn als gevolg van het inkorten van de motoras.  Dit is normaal.

5

Indien uitgerust met de spilmotor-luchtzuivering moet deze worden losgekoppeld.

Verwijder de luchtzuiveringsfittingen [1] van de spilluchtventiel. Gebruik een plug om de poort te sluiten of verwijder de T-fitting [2] en telescopische buis [3]. Steek de luchtopening van de spil en Quick Connect rechtstreeks in de ventielfitting [4].

 OPMERKING: Zorg ervoor dat de ventilator van de spil uit de bovenkant van de behuizing blaast en niet naar beneden op de motor.

Testing

1

Bedien de spil met 25% [1], 50% [2] en 100% [3] van de maximumsnelheid.

 OPMERKING: in dit voorbeeld is de maximumsnelheid 7500 RPM.

 

2

Controleer de spiloriëntatie om er zeker van te zijn dat de encoder correct werkt. Zie AAN DE ZIJLKANT GEMONTEERDE GEREEDSCHAPSWISSELAAR - OFFSET SPILORIËNTATIE - NGC voor meer informatie. 

 

3

 Druk op [KOELMIDDEL] om de TSC te starten.

De juiste werking is als volgt:

  1. Er stroomt koelmiddel van de TSC-gereedschapshouder [1] zoals het hoort.
  2. Een paar druppels vloeien uit de vacuümgenerator slang [2].

Druk op [RESET].

Zorg ervoor dat er geen lekken in de luchtslangen en koelmiddelslangen zijn.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.