DT/DM - Spindle Motor - Replacement - AD0402

サービス ホーム 手順 DT/DM - スピンドルモーター - 交換 - AD0402

DT/DM - スピンドルモーター - 交換 - AD0402

- セクションに移動 - Back to Top

7.1 DT/DM - スピンドルモーター - 交換

Recently Updated Last updated: 02/21/2025

DT/DM - スピンドルモーター - 交換


AD0402

改訂B - 2025年8月

Introduction

DT / DMマシンのスピンドルモーターを交換するには、この手順を使用します。

このドキュメントは、次のサービスキットに適用されます。

  • 93-30-12159A スピンドルモーター アセンブリサービス DM NCE PIN
  • 93-30-13543 スピンドルモーターアセンブリ 40T DM HIGEN SVC
  • 93-30-11678 スピンドルモーター アセンブリサービス DMベルト付きKT
  • 93-30-12159 スピンドルモーター アセンブリサービス DMベルト付きPIN
  • 93-30-12159A スピンドルモーター アセンブリサービス DM NCE PIN
  • 93-30-12401 スピンドルモーター アセンブリ 30テーパー15K DT
  • 93-30-12606 スピンドルモーター アセンブリ 30テーパー8.1K/10K DT
  • 93-30-13543 スピンドルモーターアセンブリ 40T DM HIGEN SVC
  • 93-30-4462B スピンドルモーターアセンブリサービス DT NCE
  • 93-30-4470 スピンドル モーターアセンブリ サービス DT ベルト

最小要件:

  • TSCオプション付きの機械は、最新の補正TSCユニオンを搭載している必要があります。
    93-2779:TSCユニオンアセンブリ補正DT/DM後付けキット

注:ベアリングレスTSCユニオンを補正TSCユニオンにアップグレードする方法については、AD0391を参照してください。

必要な工具:

  • T-0058 エンコーダーリング取り外しツール2"
  • T-0059 エンコーダープレート取り外しツール2"

 注意:ツールは非定数エンコーダーにのみ必要です。

重要: BaldorモーターをHigenに交換する場合は、HBCサイトから最新の構成ファイルをダウンロードして更新してください。 

Spindle Motor Removal

1

 要注意:[EMERGENCY STOP]を押してヘッドカバーを外します。

  [POWER OFF]

を押します。

メイン回路ブレーカーを オフ の位置に設定します。メイン回路ブレーカーをロックします。承認済みの安全タグ付きの承認済みロックを使用します。

2

DT/DM ベルトエンコーダー付き:

TSCユニオンが装備されている場合は取り外します。  詳細は、 補正TSC ユニオン - 交換用 - VMC を参照してください。プレートの位置をメモしてから、エンコーダー/スピンドルモーターワイヤーを外し、モーターを取り外します。 

使用済のモーターからエンコーダーアセンブリ[1]、スタンドオフ[3]付きのトッププレート[2]、およびJボックス[4]を取り外します。

3

非接触エンコーダー付きDT/DM:

装備されている場合は、TSCユニオンを取り外します。詳細は、 補正TSC ユニオン - 交換用 - VMC を参照してください。 プレートの位置をメモしてから、エンコーダー/スピンドルモーターの配線を外し、モーターを取り外します。 

使用済みモーターからJボックス[1]を取り外します。

エンコーダー取付けヘッド[3]を上にして、エンコーダー取り付けプレート[2]を取り外します。エンコーダリング[4]はシャフトにとどまります。

Non-Contact Encoder Replacement

1

エンコーダーリング[1]を取り外すには、プレート取り外しツールT-0059[2]をスピンドルモーターハブの上に置きます。 

(2)1/4 x 20"ソケットヘッドキャップネジ(SHCS)[3]を使用して、エンコーダリング取り外しツールT-0058の(2)パーツを緩く取り付けます[4]。

焼付き防止剤を(4)1/4 x 20"スタッドセットネジに塗布します [5]。(4)ネジをエンコーダリング取り外しツールアセンブリのネジ穴に入れます。

エンコーダープレート取り外しツールがスピンドルモーターハブに正しく取り付けられていることを確認します。

2

1回転ずつ(4)ネジ[1]を星形に、エンコーダーリング[3]がスピンドルモーターハブから外れるまで締めます。

エンコーダリング取り外しツールアセンブリ[2]を取り外します。

 注意: アセンブリを取り外すときに、スピンドルモーターハブを損傷しないでください[2]。

エンコーダプレート取り外しツール[4]を取り外します。

これらのパーツをアセンブリ[2]から取り外します:

  • (4)1/4-20 x 1" SSS [5]
  • (2) 1/4 x 20" SHCS [6]
  • NCEリング[3]。

3

エンコーダーリングを新しいモーターに取り付けるには、エンコーダーリング取り外しツールアセンブリ [2] を逆さまにします。

NCEリング[3]をスピンドルモーターハブに取り付けます。

(2)1/4 x 20" SHCS [1]を使用して、アセンブリ[2]の(2)パーツを取り付けます。

焼付き防止剤[4]を(4)1/4-20 x 1 1/4" SHCS [5]に塗布します。SHCS [5]を取り付けます。SHCS [5]を星型に締めます。

 注意: NCEリング[3]の内側の縁がスピンドルモーターハブの上部に接触するまで、ネジを徐々に締めてください。

4

(4)1/4 x 20"SHCS [1]およびエンコーダーリング取り外しツールアセンブリ[2]を取り外します。

NCEリング[3]に損傷がないか点検します。

 注意: スピンドルエンコーダーが接続されていない機械で作業している場合、エンコーダーケーブルをジャンプしてスピンドルを移動する必要があります。 スピンドル エンコーダー ジャンパー - 取り付け 手順を参照してください。

エンコーダリングNTE 0.002" TIRの外径のランアウトを確認します。

Spindle Motor Installation

1

交換用モーターに次のすべてが取り付けられていることを確認します。 

Jボックスとの干渉を防ぐために、スタンドオフなしで、90度回転させて、付属のハードウェアでトッププレート[1]を取り付けます。

エンコーダアセンブリ[2]をプレート[1]の上に取り付けます。

交換用モーターの側面にモーターJボックス[3]を取り付けます。

 注意: エアパージは、現在のモーターアセンブリから取り外されました。交換用モーターには取付けないでください。

2

RLSタイプのエンコーダーの場合、次の手順を実行します。

エンコーダーリードヘッド[1]とエンコーダーリングにマークされたハイスポット[3]の間に0.3 mmのプラスチックシム[2]を置きます。

エンコーダーリードヘッド[1]をエンコーダーリング[2]に向けて押します。

エンコーダーリードヘッドの(2)ネジ[4]を締めます。シム[2]を取り外します。

3

スピンドルモーターを、グリースを使用してスパイダーカップラまたはドライブピンに取付けします。スピンドルモーターをゆっくりとマウントの中心に下ろします。カップラがスムーズにかみ合うようにしてください。

位置合わせを設定するため、取付けボルトを緩めた状態でスピンドルモーターを1,000RPMで動かします。モーターが回転している間に、正面の取付けボルト2本を締付けます。 [EMERGENCY STOP] を押して、2本のバックボルトを締付けます。 

機械の正面に面したカップリング[1]の印の付いた高い位置にインジケータを置きます。 

スピンドルヘッドを下にジョグして、2つのカップリングNTE 0.0020間のY軸オフセットを測定します"。

次に、カップリングの高い位置が機械の側面を向くまで、スピンドルシャフトを反時計回りに90度回転させます。  

スピンドルヘッドを下にジョグして、2つのカップリングNTE 0.0020間のX軸オフセットを測定します"。

ねじを締めます。 Haasファスナートルク仕様を参照してください。

 注記: カップリングのオフセットが許容範囲を超えている場合は、4つの上部モーターマウントネジをすべて緩め、オフセットが許容範囲内になるまでモーターを所定の位置にタップします。 

4

TSCが装備されている場合は、付属のハードウェア[1]およびスタンドオフ[2]を使用して、エアパージシステムのユニオンを取り付けます。詳細については、補正TSCユニオン - 交換用 - VMCを参照してください。 

 注記:交換用モーターのモーターシャフトが短いので、モーターシャフトへのエアパージの深さが浅くなる可能性があります。 これは正常です。

5

スピンドルモーターのエアパージが装備されている場合は、取り外す必要があります。

エアパージフィッティング[1]を、スピンドルエアソレノイドから取り外します。プラグを使用してポートを閉じてから、Tフィッティング[2]と延長チューブ[3]を取り外します。スピンドルエアオリフィスを差し込み、ソレノイドフィッティング[4]に直接接続します。

 注意: スピンドルファンがカバーの上部から吹き出しており、モーターに向かって吹き落ちていないことを確認してください。

Testing

1

スピンドルを最高速度の 25% [1]、50% [2]、および 100% [3] で操作します。

 注意: この例では、最大速度は 7500 RPM です。

 

2

エンコーダーが正しく動作するよう、スピンドル方向決めを確認してください。詳細については、 サイドマウントツールチェンジャー - スピンドル方向決め オフセット - NGC を参照してください。 

 

3

 [クーラント] を押して TSCを起動します。

正しい操作は次のとおりです:

  1. TSC 工具ホルダ [1] からクーラントが正しく流れます。
  2. 真空発生器ホース [2] から数滴が流れます。

を押します [RESET] 。

エアホースとクーラント ホースに漏れがないことを確認してください。