DT/DM - Spindle Motor - Replacement - AD0402

서비스 홈 방법 절차 DT/DM - 스핀들 모터 - 교체 - AD0402

DT/DM - 스핀들 모터 - 교체 - AD0402

- 섹션으로 건너뛰기 - Back to Top

7.1 DT/DM - 스핀들 모터 - 교체

Recently Updated Last updated: 02/21/2025

DT/DM - 스핀들 모터 - 교체


AD0402

개정판 B - 2025년 8월

Introduction

DT/DM 기계에서 스핀들 모터를 교체하려면 이 절차를 사용하십시오.

이 문서는 다음 서비스 키트에 적용됩니다.

  • 93-30-12159A 스핀들 모터 어셈블리 서비스 DM NCE 핀
  • 93-30-13543 스핀들 모터 어셈블리 40T DM HIGEN SVC
  • 93-30-11678 스핀들 모터 어셈블리 서비스 DM 벨트 키트
  • 93-30-12159 스핀들 모터 어셈블리 서비스 DM 벨트 핀
  • 93-30-12159A 스핀들 모터 어셈블리 서비스 DM NCE 핀
  • 93-30-12401 스핀들 모터 어셈블리 30T 15K DT
  • 93-30-12606 스핀들 모터 어셈블리 30T 8.1K/10K DT
  • 93-30-13543 스핀들 모터 어셈블리 40T DM HIGEN SVC
  • 93-30-4462B 스핀들 모터 어셈블리 서비스 DT NCE
  • 93-30-4470 스핀들 모터 어셈블리 서비스 DT 벨트

최소 요구 사항:

  • TSC 옵션이 있는 기계에는 최신 보상 TSC 유니언이 있어야 합니다.
    93-2779: TSC UNION ASSY COMP DT/DM RETROFIT SKIT

참고: 무베어링 TSC 유니언을 보상 TSC 유니언으로 업그레이드하는 방법은 AD0391을 참조하십시오.

필요한 도구:

  • T-0058 인코더 링 제거 도구 2"
  • T-0059 인코더 플레이트 제거 도구 2"

 참고: 공구는 비접촉 인코더에만 필요합니다.

중요: Baldor 모터를 Higen으로 교체할 경우 반드시 HBC 사이트에서 최신 구성 파일을 다운로드하여 업데이트하십시오. 

Spindle Motor Removal

1

 주의:  [EMERGENCY STOP] 버튼을 눌러 헤드 커버를 제거하십시오.

 [POWER OFF]

를 누릅니다.

주회로 차단기를 OFF 위치로 설정합니다. 주회로 차단기를 잠급니다. 승인된 안전 태그가 있는 승인된 잠금 장치를 사용합니다.

2

벨트 인코더가 장착된 DT/DM:

장착된 경우 TSC 유니온을 제거하십시오.   자세한 내용은 보상 TSC 유니온 - 교체 - VMC를 참조하십시오.  플레이트의 위치를 기록하고 인코더/스핀들 모터 와이어를 분리하고 모터를 제거합니다. 

사용된 모터에서 인코더 어셈블리 [1], 스탠드오프 [3]이 있는 상단 플레이트 [2] 및 J-박스 [4]를 제거합니다.

3

비접촉식 인코더가 장착된 DT/DM:

장착된 경우 TSC 유니언을 제거합니다. 자세한 내용은  보상 TSC 유니온 - 교체 - VMC를 참조하십시오.  플레이트의 위치를 확인한 다음 인코더/스핀들 모터 와이어를 분리하고 모터를 제거합니다. 

사용한 모터에서 J-박스 [1]을 제거합니다.

인코더 판독 헤드 [3]이 위에 있는 상태에서 인코더 장착 플레이트 [2]를 제거합니다. 인코더 링 [4]는 샤프트에 남아 있습니다.

Non-Contact Encoder Replacement

1

인코더 링 [1]을 제거하려면 플레이트 제거 도구 T-0059 [2]를 스핀들 모터 허브 위에 놓습니다. 

(2)개의 1/4 x 20" 소켓 헤드 캡 나사(SHCS) [3]을 사용하여 인코더 링 제거 도구 T-0058 [4]의 (2)개의 부품을 느슨하게 설치하십시오.

안티 시즈 컴파운드를 (4)개의 1/4 x 20" 스터드 세트 스크루 [5]에 바릅니다. (4)개의 스크루를 인코더 링 제거 도구 어셈블리의 나사 구멍에 넣으십시오.

인코더 플레이트 제거 도구가 스핀들 모터 허브에 올바르게 장착되어 있는지 확인하십시오.

2

1바퀴 단위로 늘리면서 별 모양 패턴의 (4)개의 스크루 [1]을 인코더 링 [3]이 스핀들 모터 허브에서 제거될 때까지 조입니다.

인코더 링 제거 도구 어셈블리 [2]를 제거하십시오.

 참고: 어셈블리 [2]를 제거할 때 스핀들 모터 허브를 손상시키지 마십시오 .

인코더 플레이트 제거 도구 [4]를 제거하십시오.

어셈블리 [2]에서 다음 부품을 제거하십시오.

  • (4)개의 1/4 - 20 x 1" SSS [5]
  • (2)개의 1/4 x 20" SHCS [6]
  • NCE 링 [3].

3

새 모터에 인코더 링을 설치하려면 인코더 링 제거 도구 어셈블리[2]를 거꾸로 돌립니다.

NCE 링 [3]을 스핀들 모터 허브에 놓습니다.

(2)개의 1/4 x 20" SHCS [1]을 사용하여 어셈블리의 [2]의 (2)개의 부품을 설치합니다.

안티 시즈 컴파운드 [4]를 (4)개의 1/4 - 20 x 1 1/4" SHCS [5]에 바릅니다. SHCS [5]를 설치합니다. 별 모양으로 SHCS [5]를 조입니다.

 참고: NCE 링 [3] 안쪽의 립이 스핀들 모터 허브의 상단에 닿을 때까지 나사를 점차 조입니다.

4

(4)개의 1/4 x 20" SHCS [1]와 인코더 링 제거 도구 어셈블리 [2]를 제거합니다.

NCE 링 [3]에 손상이 없는지 점검하십시오.

 참고: 스핀들 인코더가 분리된 기계에서 작업하는 경우 스핀들을 이동하려면 인코더 케이블을 건너뛰어야 합니다. 스핀들 인코더 점퍼 - 설치 절차 참조.

인코더 링 NTE 0.002"TIR의 외경의 흔들림을 확인합니다.

Spindle Motor Installation

1

교체 모터에 다음이 모두 설치되어 있는지 확인하십시오.  

J 박스와의 간섭을 방지하기 위해, 스탠드오프를 사용하지 않고, 90도 회전된 상태로, 포함된 하드웨어를 사용하여 상단 플레이트 [1]을 설치합니다.

플레이트 [1] 위에 인코더 어셈블리 [2]를 설치합니다.

교체 모터 측면에 모터 J-박스 [3]을 설치합니다.

 참고: 에어 퍼지가 현재 모터 어셈블리에서 제거되었습니다. 교체용 모터에 설치하지 마십시오.

2

비접촉 인코더의 경우 다음 단계를 수행하십시오.

인코더 판독 헤드 [1]와 인코더 링 [3]에 표시된 하이 스팟 사이에 0.3mm 플라스틱 쉼 [2]를 놓습니다.

인코더 판독 헤드 [1]을 인코더 링 [2]쪽으로 밉니다.

인코더 판독 헤드의 (2)개의 나사 [4]를 조입니다. 쉼 [2]를 제거합니다.

3

스핀들 커플러 또는 드라이브 핀에 그리스를 사용하여 스핀들 모터를 설치합니다. 스핀들 모터를 마운트 중앙으로 천천히 내립니다. 커플러가 원활하게 작동하는지 확인하십시오. 

정렬을 설정하려면, 장착 볼트를 느슨하게 한 상태로 스핀들 모터를 1000 RPM으로 구동합니다. 모터가 구동하는 동안 2개의 전면 장착 볼트를 조입니다.  [EMERGENCY STOP] 을 누르고 2개의 후면 볼트를 조입니다. 

기계 전면을 향한 커플링[1]의 표시된 높은 지점에 표시기를 놓습니다. 

두 커플링 NTE 0.0020" 사이의 Y축 오프셋을 측정하기 위해 스핀들 헤드를 아래로 조그합니다.

그런 다음 커플링의 높은 지점이 기계 측면을 향할 때까지 스핀들 샤프트를 CCW로 90도 돌립니다.  

스핀들 헤드를 아래로 조그하여 두 커플링 NTE 0.0020" 사이의 X축 오프셋을 측정합니다.

나사를 조입니다.  Haas 패스너 토크 규격을 참조하십시오.

 참고: 커플링 오프셋이 허용 오차를 초과하면 상부 모터 장착 나사 4개를 모두 풀고 오프셋이 허용 오차 내에 있을 때까지 모터를 제자리에 두드립니다. 

4

TSC가 장착된 경우 제공된 하드웨어 [1] 및 스탠드 오프 [2]를 사용하여 에어 퍼지 시스템의 유니언을 설치합니다. 자세한 내용은 보상 TSC 유니온 - 교체 - VMC 를 참조하십시오. 

 참고: 모터 샤프트가 짧아져 모터 샤프트로의 들어가는 공기 퍼지의 깊이가 교체용 모터에서 더 얕을 수 있습니다.  이 상태는 정상입니다.

5

스핀들 모터 에어 퍼지가 장착된 경우 분리해야 합니다.

스핀들 에어 솔레노이드에서 에어 퍼지 피팅 [1]을 제거합니다. 플러그를 사용하여 포트를 닫은 다음, T- 피팅[2] 및 확장관[3]을 제거합니다. 스핀들 에어 오리피스를 꽂고 솔레노이드 피팅 [4]에 직접 신속하게 연결합니다.

 참고: 스핀들 팬의 송풍이 모터에서 아래로 향하지 않도록 엔클로저 상단에서 나오는지 확인합니다.

Testing

1

스핀들을 최대 속도의 25% [1], 50% [2] 및 100% [3]에서 작동하십시오.

 참고: 이 예에서 최대 속도는 7500RPM입니다.

 

2

인코더가 올바르게 작동하는지 확인하려면 스핀들 오리엔테이션을 확인하십시오. 자세한 내용은 사이드 마운트 공구 교환장치 - 스핀들 오리엔테이션 오프셋 - NGC 참조. 

 

3

  [절삭유]를 눌러 TSC를 시작합니다.

올바른 작동은 다음과 같습니다.

  1. 절삭유가 TSC 공구 홀더 [1]에서 올바르게 흐릅니다.
  2. 진공 발생기 호스[2]에서 약간의 물방울이 흐릅니다.

 [RESET]을 누르십시오.

에어 호스 및 절삭유 호스에 누출이 없는지 확인합니다.