MyHaas Bienvenido:
!
Haas Tooling Historial de órdenes de invitados MyHaas/HaasConnect Iniciar sesión Registrar Haas Tooling Mi cuenta Order History Return History MyHaas/HaasConnect Cerrar sesión Bienvenido: Mis máquinas Última actividad Mis presupuestos Mi cuenta Mis usuarios Cerrar sesión
0
Encuentre su distribuidor
  1. Seleccionar idioma
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • máquinas Menú principal
    • Fresadoras verticales
      Fresadoras verticales
      Fresadoras verticales Ver todo
      • Fresadoras verticales
      • Serie VF
      • Máquinas universales
      • Series VR
      • VP-5 prismático
      • CMV con cambio de paletas
      • Mini Mills
      • Máquinas de moldeo
      • Centros de taladrado de alta velocidad
      • Serie de taladrado / roscado / fresado
      • Fresadoras Toolroom
      • Fresadoras compactas
      • CMV portico router serie GR y GM
      • Encaminadores de láminas SR
      • CMV de gran tamaño
      • Fresadoras de doble columna
    • Tornos
      Tornos
      Tornos Ver todo
      • Tornos
      • Serie ST
      • Tornos con eje Y
      • Doble husillo
      • Serie en forma de caja
      • Tornos Toolroom
      • Torno con plato de garras
      • Alimentador de barras Haas V2
      • Cargador automático de piezas de torno
    • Fresadoras horizontales
      Fresadoras horizontales
      Fresadoras horizontales Ver todo
      • Fresadoras horizontales
      • Cono ISO 50
      • Cono ISO 40
    • Mesas giratorias y divisores
      Mesas giratorias y divisores
      Mesas giratorias y divisores Ver todo
      • Mesas giratorias y divisores
      • Mesas giratorias
      • Divisores
      • Equipos giratorios de 5 ejes
      • Equipos rotativos extragrandes
    • Sistemas de automatización
      Sistemas de automatización
      Sistemas de automatización Ver todo
      • Sistemas de automatización
      • Automatización de fresadoras
      • Automatización de tornos
      • Modelos de automatización
    • Máquinas de sobremesa
      Máquinas de sobremesa
      Máquinas de sobremesa Ver todo
      • Máquinas de sobremesa
      • Fresadora de sobremesa
      • Torno de sobremesa
      • Simulador del control
    • Equipo de taller
      Equipo de taller
      Equipo de taller Ver todo
      • Equipo de taller
      • Fresadora de torreta
      • Sierra de cinta
      • Fresadoras de torreta
      • Rectificadora de superficies
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
    • ENLACES RÁPIDOS Serie especial  Serie especial 
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURE Y PRESUPUESTE | LISTA DE PRECIOS CONFIGURE Y PRESUPUESTE | LISTA DE PRECIOS Las máquinas nuevas en stock Las máquinas nuevas en stock NOVEDADES NOVEDADES SU PRIMERA MÁQUINA CNC SU PRIMERA MÁQUINA CNC
      COMPRAR HERRAMIENTAS
      • Configure y sepa el precio de su máquina Haas
      • Lista de precios
      • Inventario disponible
      • Financiación CNCA
      ¿QUIERE HABLAR CON ALGUIEN?

      En las tiendas Haas Factory Outlet (HFO) pueden resolver sus dudas y orientarlo sobre las mejores opciones.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Opciones Menú principal
    • Product Image Husillos
      Husillos
      Husillos Ver todo
      • Husillos
    • Product Image Cambiadores de herramientas
      Cambiadores de herramientas
      Cambiadores de herramientas Ver todo
      • Cambiadores de herramientas
    • Product Image 4.º | 5.º eje
      4.º | 5.º eje
      4.º | 5.º eje Ver todo
      • 4.º | 5.º eje
    • Product Image Torretas y herramientas motorizadas
      Torretas y herramientas motorizadas
      Torretas y herramientas motorizadas Ver todo
      • Torretas y herramientas motorizadas
    • Product Image Palpado
      Palpado
      Palpado Ver todo
      • Palpado
    • Extracción de virutas y refrigeración de Haas Tratamiento de refrigerante y virutas
      Tratamiento de refrigerante y virutas
      Tratamiento de refrigerante y virutas Ver todo
      • Tratamiento de refrigerante y virutas
    • El Control Haas El Control Haas
      El Control Haas
      El Control Haas Ver todo
      • El Control Haas
    • Product Image Opciones para productos
      Opciones para productos
      Opciones para productos Ver todo
      • Opciones para productos
    • Product Image Herramientas y utillaje
      Herramientas y utillaje
      Herramientas y utillaje Ver todo
      • Herramientas y utillaje
    • Product Image Portapiezas
      Portapiezas
      Portapiezas Ver todo
      • Portapiezas
    • Product Image Soluciones de 5 ejes
      Soluciones de 5 ejes
      Soluciones de 5 ejes Ver todo
      • Soluciones de 5 ejes
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatización
      Automatización
      Automatización Ver todo
      • Automatización
    • ENLACES RÁPIDOS Serie especial  Serie especial 
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURE Y PRESUPUESTE | LISTA DE PRECIOS CONFIGURE Y PRESUPUESTE | LISTA DE PRECIOS Las máquinas nuevas en stock Las máquinas nuevas en stock NOVEDADES NOVEDADES SU PRIMERA MÁQUINA CNC SU PRIMERA MÁQUINA CNC
      COMPRAR HERRAMIENTAS
      • Configure y sepa el precio de su máquina Haas
      • Lista de precios
      • Inventario disponible
      • Financiación CNCA
      ¿QUIERE HABLAR CON ALGUIEN?

      En las tiendas Haas Factory Outlet (HFO) pueden resolver sus dudas y orientarlo sobre las mejores opciones.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Menú principal
      Descubra la diferencia Haas
    • Por qué Haas
    • MyHaas
    • Comunidad de educación
    • Industria 4.0
    • Certificado Haas
    • Testimonios de clientes
  • Servicio técnico Menú principal
      Bienvenido al Haas Service
      INICIO DE SERVICIO Manuales del operador Procedimientos instructivos Guías de resolución de problemas Mantenimiento preventivo Recambios Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Menú principal
  • Herramientas de Haas Menú principal
      Accesorios de automatización Soporte de taller Portaherramientas de fresadora Herramientas de corte para fresadora Sistemas de mandrinar Amarre de pieza de fresadora Portaherramientas para tornos Herramientas de corte para torno Amarres y sujeciones para tornos Packs de herramientas Platos de pinza ER Hacer agujeros Roscado Brocas Kits y cubos Platos manuales para fresado Desbarbado y abrasivos Medidor de herramientas y máquinas de ajuste por contracción Almacenamiento y manipulación Mantenimiento de máquinas Accesorios de herramientas Vestuario y accesorios Medición e inspección Winner's Circle Winner's Circle Holgura Grandes ofertas del día
    • Herramientas de Haas
    • Winner's Circle
      Winner's Circle Shop All
      • WINNERS_CIRCLE-1Y
    • Winner's Circle
      Winner's Circle Shop All
      • WC-1Y-EU
    • Grandes ofertas de hoy
      Grandes ofertas de hoy Shop All
      • Portaherramientas para fresadoras
      • Herramientas para fresadoras
      • Medición e inspección
      • Sistemas de mandrinar
      • Amarres y sujeciones para fresadoras
      • Kits de plato de fresado
      • Portaherramientas para tornos
      • Herramientas de corte para tornos
      • AMARRES Y SUJECIONES PARA TORNOS
      • Pinzas y mandriles ER
      • Hacer agujeros
      • Roscado
      • Brocas
      • Almacenamiento de herramientas
      • Vestuario y accesorios
    • Liquidación
      Liquidación Shop All
    • Medición e inspección
      Medición e inspección Shop All
      • Kits de inspección
      • Kits de sondas y accesorios
      • Detectores de filos y centros
      • Calibres de medición comparativa
      • Calibres de altura
      • Calibres
      • Calibres de anillo y tapón
      • Bloques de calibres y accesorios
      • Calibres de pasadores y accesorios
      • Indicadores de caída
      • Indicadores de prueba de dial
      • Calibres de mandrinado
      • Accesorios del indicador
      • Bloques en V
      • Bloques de configuración
      • Medición de profundidad
      • Micrómetros
      • Accesorios del micrómetro
      • Kits de micrómetros
      • Kits calibradores de mandrinado
      • Kits de inicio
      • Kits de indicadores
      • Kits de pinzas
      • Estación de comprobación del portaherramientas
      • Medidores de altura
      • Coordinate Measuring Machines
    • Cobots y accesorios
      Cobots y accesorios Shop All
      • Kits de cobots
      • Kits de cobots
      • Barreras protectoras
      • Amarres
      • Accesorios de células robóticas
    • Soporte de taller
      Soporte de taller Shop All
      • Compresores de aire
      • Máquinas de marcado láser
      • Accesorios para sierras de banda
      • Ruedas de rectificado de superficie
    • Portaherramientas para fresadoras
      Portaherramientas para fresadoras Shop All
      • Portafresas
      • Soportes de plato de fresado
      • Soportes de ajuste por contracción
      • Pinzas de sujeción ER
      • Mandriles de fresado y pinzas
      • Portabrocas para taladros
      • Tiradores
      • Kits de portaherramientas giratorios y plato de garras de herramientas
      • Mandriles de fresado y pinzas hidráulicos
      • Llaves y accesorios de portaherramientas
    • Herramientas para fresadoras
      Herramientas para fresadoras Shop All
      • Cuerpos de plato de fresado
      • Insertos de fresado
      • Fresas de punta
      • Insertos y fresas de chaflán
      • Cuerpos de fresa de punta indexables
      • Fresas de punta esférica
      • Fresas de chaflán
      • Fresas de desbaste
      • Insertos y fresas de punta de bola indexables
      • Kits de plato de fresado
      • Kits de fresas de chaflán
      • Kits de fresas de punta divisibles
      • Herramientas de corte con cola de milano
      • Herramientas de corte de cola de milano indexables
      • Engrabado de fresas de punta
      • Rebabas
      • Herramientas de corte de chavetero
      • Fresas para redondeado de esquinas
      • Brocas de router CNC para madera
    • Sistemas de mandrinar
      Sistemas de mandrinar Shop All
      • Cabezales y cartuchos de mandrinar
      • Soportes y extensiones de mandrinar
    • Amarres y sujeciones para fresadoras
      Amarres y sujeciones para fresadoras Shop All
      • Mordazas de garra fija
      • Mordazas autocentrantes
      • Placas adaptadoras
      • Garras de mordaza
      • Soportes y utillajes de mordazas
      • Kits de mordazas
      • Paralelas de mordaza
      • Mordazas de giratorio
      • Abrazaderas de utillaje
      • Kits de amarre de pieza automático
      • Mordazas Toolmakers
      • Calibres de fuerza de fijación
      • Utillajes de pinza
      • Placas en ángulo
    • Portaherramientas para tornos
      Portaherramientas para tornos Shop All
      • Soportes de torneado estáticos TL y CL
      • Soportes de torneado estático BOT
      • Soportes de torneado estático BMT
      • Portaherramientas eléctricas
      • Casquillos / manguitos de reducción del soporte de torneado
      • Soportes de torneado estático VDI
    • Herramientas de tornos
      Herramientas de tornos Shop All
      • Herramientas de corte
      • Kits de herramientas de corte
      • Insertos de torneado
      • Herramientas de corte y ranurado
      • Herramientas de roscado y ranurado interno (DI)
      • Insertos de roscado
      • Herramientas de roscado
      • Barras de mandrinar / herramientas de tornear internas (ID)
      • Herramientas de tornear externas (OD)
      • Insertos de torneado de cermet
      • Insertos de torneado CBN
      • Insertos de roscado y ranura de Haas Notch
      • Portaherramientas para roscado y ranurado Haas Notch
      • Micro Turning Tools
    • AMARRES Y SUJECIONES PARA TORNOS
      AMARRES Y SUJECIONES PARA TORNOS Shop All
      • Centros activos
      • Tubos de guía/manguitos de reducción del husillo
      • Pinzas de cambio rápido
      • Platos de pinza QuickChange
      • Pinzas 5C
      • Kits de pinzas 5C
      • Aros de mandrinar para torno
      • Garras de torno
      • Tiradores de barras
    • Packs de herramientas
      Packs de herramientas Shop All
      • Kits de ventilador de limpieza de virutas
      • Kits de herramientas de corte
      • Kits de fresas de punta divisibles
      • Kits de herramientas de corte
      • Kits de taladrado y roscado
      • Kits de taladrado indexable
      • Kits de plato de fresado
      • Kits de fresas de chaflán
      • Kits de portaherramientas giratorios y plato de garras de herramientas
      • 08-1769
      • 08-1739
      • 08-0002
      • 08-1117
      • 08-1744
      • 08-1118
      • 08-0004
      • 08-1745
      • 08-1748
      • 08-1953
      • 08-1955
      • 08-2027
      • 08-2028
      • 08-2029
      • 08-1952
      • 08-1954
      • Kits de inicio de torno
      • Kits de amarre de pieza
      • Kits de mordazas giratorias
      • Kits de plato de 3 mordazas para fresadoras
      • Kits de cubo
      • Kits de mordazas
      • Kits de manguitos reductores
      • Kits de amarre de pieza automático
      • Kits de medición e inspección
      • Kits calibradores de mandrinado
      • Kits de indicadores
      • Kits de micrómetros
      • Kits de pinzas
      • Kits de inicio
    • Pinzas y mandriles ER
      Pinzas y mandriles ER Shop All
      • Pinza de diámetro recto ER
      • Pinzas selladas ER
      • Pinzas de rosca ER
      • Accesorios y juegos de pinzas ER
      • Pinzas de sujeción ER
      • Pinzas de sujeción ER con mango recto
      • Portabrocas para talados sin llave de mango recto
    • Hacer agujeros
      Hacer agujeros Shop All
      • Brocas de carburo
      • Cuerpos de broca indexables
      • Insertos de broca indexable
      • Cuerpos de broca modular
      • Cabezas de broca modular
      • Juegos y brocas de cobalto
      • Brocas de centro
      • Escariadores
      • Kits de taladrado indexable
      • Taladros de puntos
      • Cuerpos de la broca de pala
      • Insertos de la broca de pala
      • Brocas de avellanado
    • Roscar
      Roscar Shop All
      • Machos de roscar
      • Insertos de roscado
      • Herramientas de roscado
      • Fresas de rosca
      • Roscas para tubos
      • Kits de taladrado y roscado
    • Brochado
      Brochado Shop All
      • Herramientas de brocas
      • Insertos para brocas
    • Cubos
      Cubos Shop All
      • Cubos
      • Kits de cubo
      • Torres del conjunto de mordaza
    • Platos de fresado
      Platos de fresado Shop All
      • Platos de garras divisores 5C
      • Soportes para fresadoras y platos de tres mordazas
    • Desbarbado y abrasivos
      Desbarbado y abrasivos Shop All
      • Almohadillas abrasivas
      • Herramientas de desbarbado
      • Ruedas de desbarbado
      • Láminas y rollos abrasivos
    • Medidor de herramientas y máquinas de ajuste por contracción
      Medidor de herramientas y máquinas de ajuste por contracción Shop All
      • Máquinas de medición de herramientas
      • Máquinas de ajuste por contracción
    • Almacenamiento de herramientas
      Almacenamiento de herramientas Shop All
      • Carros de herramientas
      • Bandeja de herramientas
    • Mantenimiento de máquinas
      Mantenimiento de máquinas Shop All
      • Barras de prueba de husillo
      • Niveles
      • Refractómeros
      • Consumibles y aditivos de máquinas
      • Machine Accessories
    • Accesorios para herramientas
      Accesorios para herramientas Shop All
      • Limpiadores de cono de husillos y portaherramientas
      • Elevador de taller Haas
      • Utillaje para portaherramientas
      • Ventiladores de limpieza de CNC
      • Dead Blow Hammers
      • Mazos y martillos
      • Anti-Fatigue Mats
      • Recambios
      • Layout Tools
      • Llaves
      • Herramientas de corte de mano
      • Taburetes de taller
      • Imanes de elevación
      • Safety Apparel
      • Afiladores de herramientas de corte
    • Vestuario y accesorios
      Vestuario y accesorios Shop All
      • Accesorios
      • Ropa
    • ENLACES RÁPIDOS DE HAAS TOOLING
      PRODUCTOS NUEVOS PRODUCTOS NUEVOS NEW PRODUCTS NEW PRODUCTS
      EL MÁS POPULAR EL MÁS POPULAR
      PROMOCIONES DE HERRAMIENTAS PROMOCIONES DE HERRAMIENTAS
      FINANCIACIÓN Y TÉRMINOS ABIERTOS FINANCIACIÓN Y TÉRMINOS ABIERTOS PAY BY INVOICE PAY BY INVOICE
      Preguntas frecuentes Preguntas frecuentes
      KITS CREADOS PARA USTED KITS CREADOS PARA USTED
×

Resultados de la búsqueda

Web Pages

Imágenes

    • <
    • 1
    • >
Usa las fechas hacia arriba y abajo para seleccionar los resultados disponibles. Pulsa intro para ir al resultado de búsqueda seleccionado. Los usuarios de dispositivos táctiles pueden usar los gestos de tocar y arrastrar.
MyHaas Bienvenido:
!
Haas Tooling Historial de órdenes de invitados MyHaas/HaasConnect Iniciar sesión Registrar Haas Tooling Mi cuenta Order History Return History MyHaas/HaasConnect Cerrar sesión Bienvenido: Mis máquinas Última actividad Mis presupuestos Mi cuenta Mis usuarios Cerrar sesión
0
Encuentre su distribuidor
  1. Seleccionar idioma
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Resultados de la búsqueda

Web Pages

Imágenes

    • <
    • 1
    • >

DM-2

  1. Fresadoras verticales
  2. Serie de taladrado / roscado / fresado
  3. DM-2

DM-2

Precio de partida: US$76,995 SOLAMENTE CNY
 
No disponible actualmente en su región
Centro de taladrado/fresado CNC con recorridos de 711 x 406 x 394 mm

El DM-2 es un centro de mecanizado de alta velocidad y compacto, fabricado con componentes y submontajes Haas de calidad contrastada. Tiene prácticamente la misma construcción y especificaciones que el modelo DM-1, con 203 mm más de recorrido del eje X y longitud de la mesa. El husillo de cono ISO 40 con accionamiento directo, el cambiador de herramientas de 18+1 posiciones, las altas aceleraciones, los avances rápidos y los rápidos tiempos de cambio de herramientas convierten el DT-2 en un valioso centro de mecanizado de alta productividad.

El centro DM-2 es compatible con el uso de todas las herramientas 40T y ofrece a los talleres la ventaja de un husillo más grande y de una superficie ocupada en planta compacta diseñada para tareas de producción ajustada que permite aprovechar eficientemente el valioso espacio de la planta de su taller.

  • Más recorrido del eje X y mesa más larga que el DM-1
  • Potente husillo con cono ISO 40 y accionamiento de husillo con acoplamiento directo
  • Centro de mecanizado de alta productividad de tamaño reducido

See Available Stock

Plazo de entrega actual

5 Weeks - Contact your local HFO for delivery times.

Filtros

  • 40 Cono
  • 3 Eje
  • 10k RPM
  • 18+1 Capacidad de herramientas

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Las máquinas del modelo V únicamente están disponibles en precios CNY
Comparar máquinas
VER TODO EL INVENTARIO
Comparar máquinas
CONFIGURACIONES Y PRECIOS
Póngase en contacto con el distribuidor
  • Configuración y Precio
  • Información de la máquina
  • Automatización
  • Especificaciones
  • Tabla de correspondencia de mesas giratorias

Loading
×

OBTENGA SU PRESUPUESTO INSTANTÁNEO AHORA.

Indíquenos sus datos a continuación para recibir su presupuesto instantáneo. Para saltarse este paso en el futuro, simplemente escriba una contraseña a continuación para crear su cuenta MyHaas gratuita.

¿Ya tiene una cuenta? Iniciar sesión

< Volver

Contact Information

+ Añadir dirección

¡Introduzca una contraseña para crear una cuenta MyHaas! (opcional)

¿Desea compartir su presupuesto? (opcional)


+ Otro

OPCIONES DISPONIBLES

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

VÍDEOS

TESTIMONIOS DE CLIENTES

PRODUCTOS RELACIONADOS

Características estándar

Husillos

  • Husillo a 10 000 rpm

Cambiadores de herramientas

  • Cambiador de herramientas de montaje lateral, 18+1 posiciones

Tratamiento de refrigerante y virutas

  • Depósito del refrigerante de 55 galones
  • Bomba de refrigeración de una etapa

El Control Haas

  • Monitor panorámico de control
  • Interfaz Ethernet
  • Conexión wifi para el Control Haas
  • Protección contra sobretensiones
  • Módulo de detección precoz de fallos de potencia
  • Gestión avanzada de herramientas
  • Pantalla multimedia código M: M130
  • HaasConnect: Supervisión remota
  • Ejecución segura
  • HaasDrop
  • Roscado rígido
  • Memoria de programación estándar de 1 GB

Opciones para productos

  • Kit auxiliar
  • Soporte de carga para teléfono

Garantía

  • Garantía estándar de 1 año
Opciones disponibles

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opciones de automatización
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
  • Modelo 3D (ZIP)
  • Guía de instalación
  • Plano de la máquina
  • TABLAS DE CORRESPONDENCIA DE PAR
  • Manual del operario
  • Folleto de las series DT/DM
  • Cuadro de configuraciones y opciones de automatización
  • Tabla de configuración y amarre de pieza automático

TABLA DE OPCIONES DE MORDAZA Y DE CONFIGURACIONES DE HAAS

TORNOS DE BANCO DE AIRE | TORNOS DE BANCO HIDRÁULICOS

VÍDEOS
Comparación de CMV
Vea el vídeo de tres de las fresadoras más populares de Haas fabricando la misma pieza y compruebe qué máquina termina antes.
Presentamos el nuevo DM-1
El centro de taladrado/fresado DM-1 ofrece el mismo alto nivel de rendimiento y velocidad que nuestro probado centro de taladrado/roscado DT-1, pero cuenta con un husillo de accionamiento directo de cono ISO 40 más grande y un cambiador de herramientas 18+1.
Le presentamos a su nueva máquina compacta de 5 ejes
Si fabrica piezas pequeñas y utiliza múltiples configuraciones, esta mesa giratoria es la solución ideal. Precisa y veloz, la mesa TRT100 puede conectarse a casi cualquier fresadora Haas y le ayudará a reducir los tiempos de ciclo y a aumentar la eficiencia de su taller.
Los centros DM-2 y DT-2
Bob y Brian hablan de los centros de taladrado/roscado/fresado DM-2 y DT-2 y hacen una magnífica demostración de corte que resalta las características de las máquinas, como los avances rápidos de 2400 ipm y los cambios de herramientas ultrarrápidos.
Testimonios de clientes

FABRICANTE DESTACADO DE ARMAS DE FUEGO DE LOS EE. UU.

“Cuando compramos el DM-2, pensamos que reduciríamos nuestros tiempos de ciclo en al menos un 25 % con las mayores velocidades de husillo y de avance respecto a nuestras viejas máquinas de guías encajonadas. Pero, en realidad, con las mayores velocidades de husillo y de avance, los menores tiempos de cambio de herramienta y de reinicio del corte, y la velocidad y precisión del control, hemos visto una disminución de los tiempos de ciclo de un promedio del 60 %. Con la repetibilidad de la máquina y nuestras configuraciones, se ha reducido el tiempo necesario para obtener la aprobación de la primera pieza, lo que ha dado lugar a un porcentaje aún mayor de ganancias en cuanto a rendimiento. ¡Gracias por una máquina tan increíble!”

– un importante fabricante de armas de fuego del sudeste

PRODUCTOS RELACIONADOS

MÁS POTENCIA

Product Image

VF-1

Fresadora vertical CNC con recorridos de 508 x 406 x 508 mm

  • 40 Cono
  • 3 Eje
  • 8.1k RPM
  • 20 Capacidad de herramientas
Desde US$62,995 SOLAMENTE CNY
Más información Configuración y Precio

CONO DE HUSILLO MÁS PEQUEÑO

Haas DT-2

DT-2

Centro de taladrado/roscado CNC con recorridos de 711 x 406 x 394 mm

  • 30 Cono
  • 3 Eje
  • 10k RPM
  • 20+1 Capacidad de herramientas
Desde US$66,995 SOLAMENTE CNY
Más información Configuración y Precio

HUSILLO DE AVANCE RÁPIDO

Haas VF-2SS

VF-2SS

Fresadora vertical CNC ultrarrápida con recorridos de 762 x 406 x 508 mm

  • 40 Cono
  • 3 Eje
  • 12k RPM
  • 30+1 Capacidad de herramientas
Desde US$79,995 SOLAMENTE CNY
Más información Configuración y Precio
Características estándar

Husillos

  • Husillo a 10 000 rpm

Cambiadores de herramientas

  • Cambiador de herramientas de montaje lateral, 18+1 posiciones

Tratamiento de refrigerante y virutas

  • Depósito del refrigerante de 55 galones
  • Bomba de refrigeración de una etapa

El Control Haas

  • Monitor panorámico de control
  • Interfaz Ethernet
  • Conexión wifi para el Control Haas
  • Protección contra sobretensiones
  • Módulo de detección precoz de fallos de potencia
  • Gestión avanzada de herramientas
  • Pantalla multimedia código M: M130
  • HaasConnect: Supervisión remota
  • Ejecución segura
  • HaasDrop
  • Roscado rígido
  • Memoria de programación estándar de 1 GB

Opciones para productos

  • Kit auxiliar
  • Soporte de carga para teléfono

Garantía

  • Garantía estándar de 1 año
Opciones disponibles

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opciones de automatización

RESPUESTAS A SUS PREOCUPACIONES SOBRE INTEGRAR UN ROBOT HAAS: No ocupará mucho espacio, no le costará mucho dinero ni tardará semanas en integrarlo. 

OCUPA POCO ESPACIO

RENTABLE

FÁCIL DE INTEGRAR

APRENDIZAJE SENCILLO

Recorridos S.A.E METRIC
Eje X 28.00 in 711 mm
Eje Y 16.00 in 406 mm
Eje Z 15.50 in 394 mm
Nariz del husillo a la mesa (~ máx.) 21.5 in 546 mm
Nariz del husillo a la mesa (~ mín.) 6.0 in 152 mm
Spindle S.A.E METRIC
Potencia máx. 15.0 hp 11.2 kW
Velocidad máx. 10000 rpm 10000 rpm
Par máx. 46.0 ft-lbf @ 1700 rpm 62.0 Nm @ 1700 rpm
Sistema de accionamiento Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Cono CT or BT 40 CT or BT 40
Lubricación del cojinete Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Refrigeración Air Cooled Air Cooled
Mesa S.A.E METRIC
Longitud 34.0 in 864 mm
Anchura 15.0 in 381 mm
Anchura de ranuras en T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Distancia entre ejes con ranura en T 4.92 in 125 mm
Número de ranuras en T estándares 3 3
Max Weight on Table-100% Rapids (evenly dist.) 250 lb 113.4 kg
Max Weight on Table-50% Rapids (evenly dist.) 500 lb 226.8 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Corte máximo 1200 ipm 30.5 m/min
Rápidos en X 2400 ipm 61.0 m/min
Rápidos en Y 2400 ipm 61.0 m/min
Rápidos en Z 2400 ipm 61.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Empuje máx. X 2550 lbf 11343 N
Empuje máx. Y 2550 lbf 11343 N
Empuje máx. Z 4200 lbf 18683 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Tipo SMTC SMTC
Capacidad 18+1 18+1
Diámetro máx. de herramienta (ocupado) 2.5 in 64 mm
Longitud máx. de herramienta (desde línea de calibración) 7 in 178 mm
Peso máx. de herramienta 12.0 lb 5.4 kg
Herramienta a herramienta (media) 1.75 s 1.75 s
Viruta a viruta (media) 2.00 s 2.00 s
Tapping S.A.E METRIC
Velocidad de roscado máx. 5000 rpm 5000 rpm
General S.A.E METRIC
Capacidad de refrigerante 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Manguera de aire entrada 3/8 in 3/8 in
Acoplador (aire) 3/8 in 3/8 in
Presión mín. aire 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Velocidad del husillo 10000 rpm 10000 rpm
Sistema de accionamiento Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Potencia de husillo 15.0 hp 11.2 kW
Tensión de entrada CA (3 fase) - Baja 220 VAC 220 VAC
Amperios carga completa (3 fase) - Bajo 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
paleta doméstica 91.0 in x 100.0 in x 98.0 in 231 cm x 254 cm x 249 cm
paleta para exportación 91.0 in x 100.0 in x 98.0 in 231 cm x 254 cm x 249 cm
Peso 5350 lb 2427.0 kg

*Las máquinas Haas están diseñadas para funcionar a 220 V CA (200-240 V CA). Hay disponible un transformador opcional interno de alta tensión (380 - 480 V CA) para todos los modelos, salvo para las máquinas de sobremesa, CL-1, CM-1 y los encaminadores de la serie SR. Este transformador opcional interno de alta tensión no puede instalarse en campo; debe pedirse junto con la máquina.

Las máquinas Haas destinadas a Europa y el Reino Unido están configuradas con un transformador interno no aislado de alta tensión para funcionar a 400 VCA, excepto las máquinas de sobremesa, CL-1, CM-1 y los routers de la serie SR. 

¡ATENCIÓN! Los husillos de alto rendimiento opcionales pueden tener un mayor requisito de potencia que el husillo estándar. Sin embargo, si la potencia del husillo (kW) no cambia, la potencia requerida sigue siendo la misma. Verifique la potencia requerida antes de suministrar alimentación a la máquina.

† El consumo de aire en las máquinas de la serie DC cono iso 40 puede ser mayor cuando se activa el chorro de aire a través de la herramienta Through-Tool Air Blast (TAB).

 

MESA GIRATORIA HAAS MÁQUINA HAAS TIPO DE AJUSTE GIRATORIO ADVERTENCIA
HA2TS DM-2 AJUSTE ALTERNATIVO: PRECAUCIÓN AJUSTE ALTERNATIVO: PRECAUCIÓN Este ajuste giratorio encaja con esta máquina en particular, pero puede que necesite un utillaje alternativo, como una subplaca u otra ranura en T, para montar el equipo adecuadamente.
HA5C DM-2 AJUSTE POSITIVO
HA5C-T DM-2 AJUSTE POSITIVO
HA5C2 DM-2 AJUSTE POSITIVO
HA5C2-T DM-2 AJUSTE POSITIVO
HA5C3 DM-2 AJUSTE POSITIVO
HA5C3-T DM-2 AJUSTE POSITIVO
HA5C4 DM-2 AJUSTE POSITIVO
HA5C4-T DM-2 AJUSTE POSITIVO
HA5CS DM-2 AJUSTE POSITIVO
HRC160 DM-2 AJUSTE POSITIVO
HRC210 DM-2 AJUSTE POSITIVO
HRT100 DM-2 AJUSTE POSITIVO
HRT160 DM-2 AJUSTE POSITIVO
HRT160-2 DM-2 AJUSTE POSITIVO
HRT160SP DM-2 AJUSTE POSITIVO
HRT160SS DM-2 AJUSTE POSITIVO
HRT210 DM-2 AJUSTE POSITIVO
HRT210-2 DM-2 AJUSTE POSITIVO
HRT210HT DM-2 AJUSTE POSITIVO
HRT210SP DM-2 AJUSTE POSITIVO
HRT210SS DM-2 AJUSTE POSITIVO
HRTA5 DM-2 AJUSTE POSITIVO
HRTA6 DM-2 AJUSTE POSITIVO
LT260 DM-2 AJUSTE POSITIVO
T5C DM-2 AJUSTE POSITIVO
TH240 DM-2 AJUSTE POSITIVO
TRT100 DM-2 AJUSTE POSITIVO
TRT70 DM-2 AJUSTE POSITIVO

¿Necesita ayuda para encontrar la máquina adecuada?

Configuración y Precio

Permítanos ayudarle a encontrar la más adecuada para su taller.

Empezar

¿Desea más información?

Si desea más información sobre cómo la nueva máquina de Haas puede dar vida a sus productos, indíquenos su información de contacto.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Precios y especificaciones sujetos a cambios sin previo aviso. Impuestos, accesorios, gastos de envío, instalación, configuración y otros gastos no incluidos. La empresa no se responsabiliza de los errores tipográficos ni de imprenta. Las máquinas se muestran con equipo opcional. El aspecto real de las máquinas puede variar.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Comentarios
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Precio entregado por Haas

Este precio incluye el coste de envío, los aranceles de exportación e importación, el seguro y cualquier otro gasto en el que se incurra durante el envío a un lugar en Francia acordado con usted como comprador. No se pueden agregar otros costes obligatorios a la entrega de un producto CNC de Haas.

ESTÉ AL TANTO DE LO ÚLTIMO EN TECNOLOGÍA Y CONSEJOS DE HAAS...

¡Regístrese ya!   

HAAS TOOLING ACEPTA LO SIGUIENTE:

  • Servicio y asistencia
  • Propietarios
  • Solicitar mantenimiento
  • Manuales del operador
  • Recambios Haas
  • Solicitud de reparación de equipo rotativo
  • Guías de preinstalación
  • Comprar herramientas
  • Configure y sepa el precio de su nueva máquina Haas
  • Inventario disponible
  • Lista de precios de Haas
  • Financiación CNCA
  • Acerca de Haas
  • Declaración DNSH
  • Conformidad a la exportación
  • Oportunidades laborales
  • Certificados y seguridad
  • Póngase en contacto
  • Historial
  • CONDICIONES
  • Términos y condiciones de Haas Tooling
  • Privacidad
  • Garantía
  • Comunidad Haas
  • Programa de certificación de Haas
  • Haas Motorsports
  • Fundación Gene Haas
  • Comunidad de formación técnica de Haas
  • Eventos
  • Participe en la conversación
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc - Máquinas herramienta CNC

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy y Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255