My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
EC-1600 - Installation - NGC

Pagina principală Service Instrucțiuni de folosire EC-1600 - Instalare - NGC

EC-1600 - Instalare - NGC

- Salt la secțiune - 1. Machine Compatibility 2. Introduction 3. Leveling Screws Hardware 4. Removal of Rust Inhibitor 5. Air Connection 6. Electrical Connections 7. Remove Shipment Blocking (3 pași) 8. Panel Extension (2 pași) 9. Leveling (7 pași) 10. Install Middle Base Support Wedge (1 pas) 11. Anchoring the Machine in Place 12. Lubrication Verification 13. Rear Chip Auger (2 pași) 14. Set Tool Changer Alignment 15. Option Installation Guides Back to Top
Recently Updated Last updated: 06/26/2026

EC-1600 - Instalare -NGC

Revision 1


Revizia A - 05/2026

Machine Compatibility

Această procedură se aplică maşinilor EC-1600 și EC-1600ZT care au fost construite după octombrie 2019.

Introduction

Cerințe privind fundația:

    Consultaţi informaţiile de preinstalare la haascnc.com/preinstallation pentru detalii privind cerinţele legate de fundație ale maşinii.

Important: Este necesar ca mașina să fie ancorată. Consultaţi următorul link: INSTRUCȚIUNI PRIVIND ANCORAREA.

  • Utilizarea modelului de ancorare din Schița maşinii pentru a marca locația maşinii.

Utilizați numerele afișate în imagine pentru a identifica ce picior trebuie ajustat.

Condiţii obligatorii:

    Reglați fiecare șurub de nivelare până când baza este la 3" (76 mm) deasupra podelei.

 Important: Baza trebuie să fie suficient de ridicată deasupra podelei pentru a intra rezervorul pentru lichidul de răcire. Reglați corespunzător șuruburile de nivelare.

  Notă: Starea fundației poate necesita înălțimi diferite la unele șuruburi de reglare pentru a asigura reglarea mașinii.

Scule necesare:

  • Sculă de reglare dublă CNC (P/N T-2181A)
  • Accesoriu calibrare echer din granit 6" 15 cm
  • T-2089 CT-50 Instrument separare poziționare

Leveling Screws Hardware

Notă: Șaibele [1] și piulițele [2] sunt montate în timpul transportului și trebuie păstrate pentru montare. A nu se arunca.

Notă: Orientarea şaibei [3] este importantă.  Partea conică a şaibei trebuie să fie pe carcasă,  a se vedea ilustraţia.

Removal of Rust Inhibitor

Pentru a îndepărta în siguranță și eficient inhibitorul de rugină de pe capacele de protecție glisieră și de pe alte suprafețe nevopsite:

Răzuire inițială

  • Utilizați o racletă din plastic pentru a îndepărta cantitatea mare de inhibitor de rugină.
  • Evitați utilizarea instrumentelor metalice pentru a preveni zgârierea sau deteriorarea suprafeței.

 Important: Nu folosiţi bureți metalici sau raclete metalice, acestea vor zgâria capacele de protecție glisieră.

Curățare chimică

  • Pulverizați zonele afectate cu un agent de curățare de mare putere din citrice sau Simple Green.
  • Asigurați acoperirea completă a tuturor suprafețelor nevopsite acoperite cu inhibitor de rugină.

Timp de înmuiere

  • Lăsați agentul de curățare să se umezească timp de câteva minute pentru a slăbi reziduurile rămase.

Ștergere

  • Utilizați un prosop de atelier curat pentru a șterge bine inhibitorul de rugină moale.

Protejarea împotriva ruginii

  • Aplicați spirt mineral sau WD-40 pe toate suprafețele metalice expuse pentru a preveni formarea ruginii în viitor.

Important: Purtați întotdeauna mănuși și ochelari de protecție atunci când manipulați agenți de curățare chimici. Eliminați prosoapele și agenții de curățare folosiți în conformitate cu reglementările locale de mediu.

 Important:  pentru a evita orice contaminare a garniturilor capacului de protecție glisieră cu reziduuri lipicioase. Nu mișcați niciuna dintre axe până când nu ați îndepărtat tot inhibitorul de rugină.

Inhibitor de rugină - Fișă tehnică de securitate (SDS)

Air Connection

Conectați alimentarea cu aer la panoul de lubrifiere.

 Notă: Pentru cerințele privind aerul, consultați autocolantul care este amplasat pe ușa compartimentului pentru lubrifiere.

Urmați procedura de instalare a pistolului de aer comprimat și a furtunului pentru a instala sau înlocui pistolul de aer comprimat

 Notă: Unele truse de instalare vor fi livrate cu un pistol de aer comprimat de rezervă.

Electrical Connections

 PERICOL: Lucrul cu serviciile electrice necesare pentru mașinile CNC este extrem de periculos și poate duce la vătămări grave sau deces.

Înainte de a conecta firele de linie la CNC:

  • Opriți alimentarea cu energie a mașinii la sursă.
  • Efectuați o procedură de blocare-etichetare (LOTO) pentru a vă asigura că alimentarea rămâne oprită în timpul funcționării.
  • Verificați dacă alimentarea a fost deconectată folosind un detector de tensiune c.a. pe toate liniile de intrare.

Dacă nu sunteți sigur cum să deconectați alimentarea sau să efectuați procedurile LOTO în siguranță:

  • Nu continuați.
  • Contactați personal calificat sau obțineți asistența corespunzătoare înainte de a continua.

Nerespectarea acestor măsuri de precauție poate duce la șoc electric, deteriorarea echipamentului sau accidentare mortală.

1

Inspecţia iniţială a unității de comandă

Pericol: În acest moment, nu trebuie să existe nicio conexiune electrică la mașină. Panoul electric trebuie închis şi asigurat. Când întrerupătorul principal este cuplat, panoul electric se află sub ÎNALTĂ TENSIUNE (inclusiv plăcile de circuite și circuitele logice), iar unele componente funcționează la temperaturi ridicate. Prin urmare, acționați cu extremă atenție atunci când lucrați la panou.

  • Setaţi întrerupătorul principal de rețea în partea dreaptă sus a panoului electric de pe spatele maşinii în poziția OPRIT.
  • Utilizând o șurubelniță, deblocați cele două zăvoare de pe ușa panoului, descuiați compartimentul cu cheia și deschideți ușa.
  • Acordaţi suficient timp pentru a verifica toate componentele şi conectorii asociaţi cu plăcile de circuite. Căutaţi cablurile care s-au deconectat, căutaţi orice semne de deteriorare şi piese slăbite în partea inferioară a cutiei panoului. Dacă există semne că maşina a fost greșit manevrată, contactați fabrica înainte de a continua.

2

Maşini monofazate: Introduceţi fiecare fișă de alimentare în capacul pentru cabluri.  Conectaţi cele două fișe de alimentare la bornele L1 şi L3 în partea de sus întrerupătorului circuitului principal.

Maşini trifazate: Introduceţi fiecare fișă de alimentare în capacul pentru cabluri.  Conectaţi cele două fișe de alimentare la bornele L1, L2 şi L3 în partea de sus întrerupătorului circuitului principal.

Conectaţi linia de împământare separată la magistrala de împământare din partea stângă a bornelor.

Pentru mașinile trifazice, verificați pentru a vedea ce tip de configurare de alimentare alimentează maşină. Efectuați măsurători ale tensiunii pentru fiecare conductor de alimentare la linia de împământare. Apoi, consultați RD0084 - Configurații putere de intrare  pentru a determina care conductor de alimentare trebuie conectat  laL1 terminalul pe baza valorilor tensiunii și configurației tensiunii.

Consultați  Întrerupătorul principal de circuit Haas - Specificații Cuplu pentru valoarea cuplului conductorilor de alimentare ai întrerupătorului de circuit.

 Notă: Asigurați-vă că fișele intră efectiv în clemele blocului de borne. (O conexiune slabă va determina funcţionarea intermitentă a maşinii sau apariţia altor probleme, cum ar fi supraîncărcări.) Pentru a verifica, trageţi pur şi simplu de fire după ce şuruburile sunt strânse.

3

După ce tensiunea de linie este conectată la maşină, asiguraţi-vă că întrerupătorul circuitului principal (din partea dreaptă sus a panoului din spate) este OPRIT. Scoateţi eticheta Blocare/Interdicție şi PORNIŢI alimentarea cu energie de la sursă. Utilizarea unui voltmetru digital și proceduri de siguranță adecvate: 

Maşini monofazate: Măsuraţi tensiunea CA în L1 & L3 la întrerupătorul circuitului principal.  Tensiunea CA trebuie să fie între 220 - 250 volţi.
Notă: O tensiune sub sau peste această valoare poate genera alarme de tensiune scăzută/înaltă.

Maşini trifazate: Măsuraţi tensiunea CA între toate cele trei faze de cuplare de la întrerupătorul circuitului principal. 

Tensiunea CA trebuie să fie între 195 şi 260 volţi (360 şi 480 volţi pentru opţiunea de înaltă tensiune).

SMinimill - Repornire: Tensiunea de curent alternativ trebuie să fie între 198 și 242 de volți pentru mașinile care nu au un transformator de înaltă tensiune.  Consultați documentul de identificare Minimill/SMinimill.

 Notă: Fluctuaţiile mari de tensiune sunt obișnuite în multe zone industriale; trebuie să se cunoască tensiunea minimă şi maximă furnizată la o mașină în timpul funcţionării. Codul electric naţional al SUA specifică faptul că maşinile trebuie să funcţioneze cu o variaţie de +5% până la -5% în jurul unei tensiuni medii de alimentare. Dacă se suspectează probleme cu tensiunea de linie sau tensiune de linie scăzută, se poate utiliza un transformator extern. Dacă suspectaţi probleme de tensiune, tensiunea trebuie verificată la fiecare oră sau două în timpul unei zile obişnuite pentru a fi siguri că nu fluctuează mai mult de +5% sau -5% din medie.

4

Important: Cu întrerupătorul circuitului principal OPRIT.

Verificaţi derivațiile transformatorului din colţul din dreapta jos al compartimentului din spate.

Maşini monofazate: Cablul de tensiune de intrare trebuie deplasat la conectorul care corespunde tensiunii medii măsurate în pasul de mai sus.

Maşini trifazate : Cablurile de tensiune de intrare etichetate 74, 75 şi 76 trebuie mutate în blocul terminal triplu care corespunde tensiunii medii măsurate în pasul de mai sus.

5

Transformatorul T5 furnizează 24VAC utilizată pentru alimentarea contactorului principal. Există două versiuni ale acestui transformator pentru utilizare pe maşini de 240 şi 400V. Transformatorul de 240 V are doi conectori de intrare localizaţi la aproximativ doi inci de transformator, ceea ce permite conectarea la 180-220 V sau la 221-240 V.

Utilizatorii care au putere de intrare de 220 V-240 V RMS trebuie să utilizeze conectorul etichetat 221-240 V, în timp ce utilizatorii cu putere de intrare de 190-220 V trebuie să utilizeze conectorul etichetat 180-220 V. Neutilizarea conectorului de intrare corect determină supraîncălzirea contactorului principal sau necuplarea fiabilă a contactorului principal.

Transformator T5 (opţional) de 480 V are trei conectori de intrare, etichetați 340-380 V, 381-440 V şi 441-480 V.

Utilizatorii cu putere de 340-380V 50/60Hz trebuie să utilizeze conectorul 340-380V în timp ce utilizatorii cu putere de 380V-440V 50/60 Hz trebuie să utilizeze conectorul 381-440V.

Important: Setaţi întrerupătorul circuitului principal la PORNIT. Verificați dacă există probleme, cum ar fi miros de componente supraîncălzite sau fum. Dacă sunt indicate astfel de probleme, setaţi imediat întrerupătorul circuitului principal la OPRIT şi contactați fabrica înainte de a continua.

După pornirea alimentării, măsuraţi tensiunea de pe bornele inferioare de pe întrerupătorul circuitului principal. Aceasta trebuie să fie aceeaşi cu măsurătorile care se conectează la întrerupătorul principal de rețea. Dacă există probleme, verificați cablajul.

6

Porniţi alimentarea unității de comandă apăsând comutatorul Pornire de pe panoul frontal.

Verificaţi manometrele de tensiune pentru cabluri CC şi CA în Diagnosticare. Indicatorul de tensiune CC trebuie să arate între 310 - 360 V. Tensiunea de linie CA trebuie să fie între 90 şi 105 procente. Dacă tensiunea este în afara acestor limite, opriţi alimentarea cu energie şi reverificaţi paşii 2 şi 3. Dacă tensiunea este încă în afara acestor limite, contactați fabrica.

7

Alimentarea electrică trebuie să fie fazată corect pentru a evita deteriorarea echipamentului. Placa de alimentare cu tensiune a ansamblului include un circuit de "Detectare fază" cu indicatori neon. Când neonul portocaliu este aprins (NE5), fazarea este incorectă. Dacă neonul verde este aprins (NE6), fazarea este corectă. Dacă ambii indicatori neon sunt aprinși, aveţi un fir slăbit; verificaţi conexiunile. Reglaţi fazarea setând sursa de putere la oprit, apoi schimbați între ele L1 şi L2 la liniile de alimentare de la întrerupătorul circuitului principal.

Pericol: ÎNAINTE DE REGLAREA FAZĂRII SE VA OPRI COMPLET ALIMENTAREA LA CNC CU ETICHETA BLOCARE-INTERDICȚIE LA SURSĂ. VERIFICAŢI ÎNTOTDEAUNA DE DOUĂ ORI LINIILE DE INTRARE CU UN DETECTOR DE TENSIUNE CA.

Opriţi alimentarea cu energie şi setaţi întrerupătorul circuitului principal la OPRIT. Închideți ușa, blocați zăvoarele și reporniți alimentarea.

Scoateţi cheia din compartimentul unității de comandă şi daţi-o șefului de atelier.

8

Activare

Când maşina este amplasată corect şi conectată la sursa de alimentare cu aer și energie electrică, este gata pentru instalarea finală (îndepărtați blocurile de expediere, reglați nivelul, curăţați arborele principal etc.) şi activați software-ul. Tehnicianul de service HFO face acest lucru. Contactați reprezentanța Haas (HFO) locală pentru a programa lucrarea.

IMPORTANT:  Mașinile echipate cu senzori de mișcare trebuie să fie nivelate înainte de a încerca să armați senzorul de mișcare.  Pentru instrucțiuni detaliate, consultați Notificarea de service - SA0007.  Accesul la acest document este restricționat la personalul din Reprezentanța Haas.

Remove Shipment Blocking

1

  • Îndepărtaţi suportul de blocare a unității de comandă.

2

  • Îndepărtaţi toate cele trei suporturi ale uşii.
  • Există 2 pe uşile de încărcare frontală, menţinându-le închise (reprezentat), iar unul menține deschisă ușa operatorului.
  • Nu încercaţi să deschideţi/închideţi orice uşă fără a îndepărta blocajul. Se pot produce daune.

3

  • Îndepărtați panoul incintei din spate.
  • În interiorul coloanei, găsiţi 2 știfturi de blocare fixate cu un bolț de 1". [2]

  • Scoateți bolțurile și știfturile de blocare
  • Îndepărtaţi suportul de blocare al mesei axei X [1]

Notă: Nu există suport de expediere pentru axa Y. Păpușa portsculă este avansată rapid până la capătul cursei .

Panel Extension

EC-1600/ZT cu schimbător de scule cu 50 sau 70 de locașuri.

 Avertisment: Dacă panoul nu este extins, schimbătorul de scule/sculele pot intra în contact cu capacul din tablă și pot cauza deteriorări.

1

Localizați panoul posterior [1] lângă caruselul de scule. Îndepărtați orice capac din tablă [2] necesar pentru a obține acces. 

Notă: Panoul posterior [1] trebuie marcat cu un autocolant [3] care indică pasul de extensie. 

Scoateți toate șuruburile [4], cu excepția șurubului inferior [5] de pe ambele părți, ținând panoul de incintă.

 Notă: Este prezentat numai șurubul inferior din dreapta [5]. Șurubul inferior din stânga este în aceeași poziție pe partea opusă a panoului. 

Slăbiți cele două șuruburi inferioare [5], dar lăsați-le montate. Panoul va pivota în jurul acestora.

2

Extindeți panoul posterior [1] departe de caruselul de scule până când al doilea set de orificii [2, 3] se aliniază cu orificiile de pe panou.

Instalați șuruburile rămase și strângeți șuruburile inferioare [4] de pe fiecare parte a panoului. 

Instalați capacul din tablă [5]. 

Leveling

IMPORTANT:  Mașinile echipate cu senzori de mișcare trebuie să fie nivelate înainte de a încerca să armați senzorul de mișcare.  Pentru instrucțiuni detaliate, consultați Notificarea de service - SA0007.  Accesul la acest document este restricționat la personalul din Reprezentanța Haas.

1

Scoateți rola axei Z.

Asiguraţi-vă că podeaua coloanei este curată.

Puneţi un echer din granit de 6" (15 cm) în partea din spate a coloanei.

Puneţi scula de reglare dublă CNC [1] pe echer paralel cu axa X.

Efectuați avansul rapid al axei Z în direcţia negativă (-) până la capătul cursei.

Înregistrați poziția bulei în nivela de calibrare.

Efectuați avansul rapid al axei Z în direcţia pozitivă (+) până la capătul cursei.

Înregistrați poziția bulei în nivela de calibrare.

Comparaţi cele două poziţii.

Reglaţi picioarele [2] 1,2 (spate) sau picioarele 6, 7 şi 8 (faţă) până când bula rămâne în centrul nivelei la fiecare capăt al cursei.

2

Scoateți pasul axei Z.

Puneţi scula de reglare dublă CNC [1] pe echer paralel cu axa Z.

Efectuați avansul rapid al axei Z în direcţia negativă (-) până la capătul cursei.

Înregistrați poziția bulei în nivela de calibrare.

Efectuați avansul rapid al axei Z în direcţia pozitivă (+) până la capătul cursei.

Înregistrați poziția bulei în nivela de calibrare.

Comparaţi cele două poziţii.

Reglaţi picioarele 1, 8, 9, 10 și 11 (partea din stânga) sau picioarele [2] 2, 3, 4, 5 şi 6 (partea din dreapta) până când bula rămâne în centrul nivelei la fiecare capăt al cursei.

3

Reglați axa X.

Revenire la zero pentru toate axele

Asiguraţi-vă că masa rotativă este curată.

Puneţi scula de reglare dublă CNC pe masa rotativă. Asiguraţi-vă că partea lungă este paralelă cu axa X.

Reglaţi picioarele 1, 11, 10, 9 și 8 (partea din stânga) sau picioarele [1] 2, 3, 4, 5 şi 6 (partea din dreapta) până când bula rămâne în centrul nivelei.

Puneți nivela cu bulă perpendicular pe axa X.

Reglaţi picioarele [2] 1 și 2 (spate) sau picioarele 6, 7 şi 8 (faţă) până când bula este în centrul nivelei.

4

Scoateți pasul axei X.

Revenire la zero pentru toate axele

Asiguraţi-vă că masa rotativă este curată.

Puneți scula de reglare dublă CNC [1] pe masă rotativă, cu partea lungă paralelă cu axa X.

Efectuați avansul rapid al axei X în direcția negativă (-), până la capătul cursei.

Înregistrați poziția bulei în nivela de calibrare.

Efectuați avansul rapid al axei X în direcţia pozitivă (+), până la capătul cursei.

Înregistrați poziția bulei în nivela de calibrare.

Comparaţi cele două poziţii.

Reglaţi picioarele 1, 11, 10, 9 și 8 (partea din stânga) sau picioarele [1] 2, 3, 4, 5 şi 6 (partea din dreapta) până când bula rămâne în centrul nivelei.

5

Scoateți rola axei X.

Revenire la zero pentru toate axele

Asiguraţi-vă că masa rotativă este curată.

Puneți scula de reglare dublă CNC [1] pe masa rotativă, cu partea lungă perpendiculară pe axa X.

Efectuați avansul rapid al axei X în direcția negativă (-), până la capătul cursei.

Înregistrați poziția bulei în nivela de calibrare.

Efectuați avansul rapid al axei X în direcţia pozitivă (+), până la capătul cursei.

Înregistrați poziția bulei în nivela de calibrare.

Comparaţi cele două poziţii.

Reglaţi picioarele 1 și 2 (spate) sau picioarele 6, 7 și 8 (faţă) [2] până când bula este în centrul nivelei.

6

Reglați axa Z.

Puneţi un echer e granit [1] pe masă lângă arborele principal.

Puneţi un indicator în arborele principal.

Puneţi vârful deasupra părţii de sus a echerului. Setați indicatorul la 0.

Efectuați avansul rapid al axei A la -180 de grade.

Efectuați avansul rapid al axei Z până când vârful atinge blocul.

Dacă citirea indicatorului este mai mică de 0,0005", nu este necesară nicio ajustare.

Dacă citirea indicatorului este mai mare de 0,0005", ajustaţi picioarele 6, 7 şi 8 (faţă) [2].

7

După ce maşina este reglată, instalaţi şi strângeţi contrapiuliţele de pe şuruburile de reglare.

Verificați nivelul după strângerea contrapiulițelor. Reglați nivelul dacă este necesar.

Install Middle Base Support Wedge

1

 Notă: Mașina trebuie să fie reglată 3" deasupra podelei. Intervalul de reglare a înălțimii blocului cu pană a suportului este 2-3/4" - 3-1/8".  Puteţi utiliza o tablă de oţel adecvată sub blocul cu pană dacă maşina este reglată mai mult de 3" deasupra podelei. 

Deplasați axa Z în poziția de origine. 

Glisați pana de susținere [1] sub funcția de suport [2] din partea de jos a bazei.

Cu axa Z până la capăt, strângeţi şurubul de la pana de susținere [3] până când partea superioară a panei intră în contact cu funcția de susținere din partea inferioară a bazei.

Pana va susține mijlocul bazei pe măsură ce axa Z se deplasează spre masă.

 Notă: Presiunea excesivă de la pană va afecta rectangularitatea YZ și XZ. 

Anchoring the Machine in Place

Notă: Asigurați-vă că pregătirile de ancorare sunt în conformitate cu instrucțiunile de ancorare înainte de fixarea mașinii

  • Finalizați instalarea ancorei, instalați bolțurile de ancorare și strângeți la 25 ft-lb. 
  • Repetați procedura de nivelare de bază și verificați din nou geometria. Toate criteriile trebuie îndeplinite.
Instrucțiuni privind ancorarea

Lubrication Verification

1

Executați programul de rulare a arborelui principal.

 Notă: Pentru arborii principali de 10K şi mai mari, utilizaţi un suport pentru scule echilibrat

Examinaţi vizorul, asiguraţi-vă că numărul corect de picături se situează la nivelul vizorului.

Examinați racordurile [1,2] din partea de sus a rezervorului pompei de ulei.

Uleiul se acumulează peste rezervorul pompei de ulei [3] fie în spatele, fie în fața consolei vizorului, sub fitingul cu scurgeri.

Strângeţi racordurile de scurgere.

2

Mergeți la fila Întreținere.

Apăsați [F2] pentru a executa un ciclu de lubrifiere a axei de test.

Inspectaţi indicatorul de la instalația de lubrifiere.  Asiguraţi-vă că aceasta reține presiunea.

Rear Chip Auger

1

Scoateţi capacul de pe ansamblul motor-burghiu.

Trageți transportoarele [1] afară din EC-1600.

Faceți acest lucru până când acestea se extind mai mult decât capătul mașinii.

Conectaţi transportoarele la ansamblul motor-burghiu [2].

Ataşaţi capacul pentru ansamblul motor-burghiu.

2

Ataşaţi capacul [1] pentru tava din spate pe partea superioară a ansamblului motor al burghiului.

Aplicaţi substanţă de etanşare pentru construcţii (Sikaflex) pe suprafeţele ansamblului motor al burghiului care ating carcasa.

Ataşaţi ansamblul motor al burghiului [2] la maşină.

Puneți cablul burghiului în partea inferioară a compartimentului de comandă.

Conectați senzorul de vacuum [3] la P24 de pe placa PCB I/O.

Set Tool Changer Alignment

Setați orientarea arborelui principal urmând pașii din procedura Schimbător de scule lateral - Decalaj orientare arbore principal - NGC.

Option Installation Guides

Verificaţi şi testaţi dacă toate opţiunile au fost instalate corespunzător.

Manetă de comandă avans rapid de la distanță - Touch Large (RJH-XL)* - Instalare
Opțiune cameră Wi-Fi - Instalare
Pachet universal VMC
Filtru auxiliar pentru lichidul de răcire
Bloc de prelucrare a accesoriului
Instalare CABCOOL
Instalare PulseJet
Dispozitiv de filtrare al uleiului HAAS
Lampă de lucru pentru masă
Pistol de aer comprimat automat
TCPC/DWO

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.