MyHaas 欢迎
!
Haas Tooling 客户订单历史 MyHaas/HaasConnect 登录 注册 Haas Tooling 我的账户 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 退出登录 欢迎 我的机床 最近活动 我的报价 我的账户 我的用户 退出登录
寻找您的经销商
  1. 选择语言
    1. Español - España
    2. Español - México
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
    16. الإنجليزية
    17. български
    18. Hrvatski
    19. Ελληνικά
    20. Română
    21. Slovenský
    22. Slovenščina
    23. 한국어
    24. 日本語
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
      • 车床 APL 自动装料器
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
Haas Tooling 客户订单历史 MyHaas/HaasConnect 登录 注册 Haas Tooling 我的账户 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 退出登录 欢迎 我的机床 最近活动 我的报价 我的账户 我的用户 退出登录
寻找您的经销商
  1. 选择语言
    1. Español - España
    2. Español - México
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
    16. الإنجليزية
    17. български
    18. Hrvatski
    19. Ελληνικά
    20. Română
    21. Slovenský
    22. Slovenščina
    23. 한국어
    24. 日本語
×

搜索结果

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

Haas Robot Package 3 - Lathe - Installation

简介

此过程将向您展示如何安装 Haas 机器人套装-3。

注意:Haas 设计的工作单元包含数控机床设备和机器人,该工作单元已通过 CE 认证评估。通过对此 Haas 设计单元的更改或变量进行评估,其满足适当标准,且可用于用户/集成商。

机器要求:

  • 100.20.000.1000 或更高版本。
  • ST-20/25/30/35/30L/35L 重新启动钣金件(平面)
  • 自动门
  • 遥控手轮 - 触摸
  • I/O 板更新为 34-349xB 或更高版本
  • I/O PCB 铰链门。 93-1000297 I/O 门总成铰链

注意:如果机床配备了“接料机”选件。收集盘会干扰机器人,因此需要将其移除。需要制作定制钣金面板以覆盖和密封开口。

固定/地脚要求

  • Haas 机器人套装 1 由 Haas 配置和出售,当根据 Haas 定义的零件尺寸和重量限制使用时,脚踏板/工作台足够稳定。 

Haas 机器人套装包括以下组件:

  • 30-13007    机器人 PKG-1 围栏套件(带有门的围栏,用于围住操作员站)
  • 32-0911     门联锁
  • 32-8581A   远程急停组件(包括皮套和 25 英尺长的电缆,用于远程手柄点动)
  • 32-8580A   HRP-1 电气接口箱组件(包括机器人信号和电源线)

注意: 上面的零件可能会更改,并且会根据生产日期而有所不同。 

车床设置

1

拆下自动门盖 [1]。

2

使用提供的钻杆 [1] 钻出 DOOR FULLY OPEN 状态开关。

将标有一个插槽 [2] 的钻杆顶部最右侧的孔与自动门盖安装孔对齐,并将其固定为 BHCS。

ST-10/15:

  • 通过标有一个 [3] 的钻导孔,钻两个 Ø 3/16" (4.7mm)的安装孔。

ST-20/25

  • 通过两侧均标有 [4] 钻导孔,钻两 Ø 3/16" (4.7mm)的安装孔。

使用提供的自攻螺钉,安装 DOOR FULLY OPEN 开关组件 [5] 和 DOOR FULLY OPEN 行程标志 [6]。

3

如图所示连接“门全开”开关:

  • BLK(黑色)<COM>连接顶部端口 [1]。
  • RED(红色)<NO>连接中部端口 [2]。

如图所示,将电缆插入控制柜。

注意: 确保安装随附磁夹 [3] 和电缆夹 [4],使电缆远离移动的自动门电机 [5]。

将电缆另一端连接到 SIO P27 RRI Door Open 输入端。

安装电机盖。

4

拆下连接到控制器底部的工具托盘支架。

ST-10/15

  • 将钻杆 [1] 放在前面板上,距护罩右角 8 英寸(203 毫米)。

ST-20/25

  • 将钻杆 [1] 放在前面板上,距护罩右角 17.75 英寸(450 毫米)。

通过标有两个插槽的钻导孔 [2] 钻四个 Ø 3/16"(4.7 毫米)安装孔。

使用四个自攻螺钉 [4] 拆下钻杆并将工具托盘 [3] 连接到前面板。  

5

  • APL 弹簧推杆采用刀柄制成,适合用于 25 毫米或 1" 刀架
  • 此刀具必须占用到塔上的刀架
  • 如果机器是 ST-10/15,则需要两个空刀架,以留出足够的空间来安装夹持器
  • 对以下步骤进行编程,以启动任何程序,从而确保零件正确装入卡盘:
    • 找到零件前面的弹簧推杆
    • 移动 Z 轴以将弹簧压缩约 0.50 英寸或 12.7 毫米
    • 打开卡盘并停顿一秒钟
    • 关闭卡盘并停顿一秒钟
    • 将刀塔缩回尽可能安全的位置

机器人起重

使用此信息来起重/移动机器人套装 1。

 

机器人安装

1

ST-10/15

将机器人工作台置于机床左前侧。打开时,工作台右侧应与门边缘对齐。

安装调平垫并抬高调平螺钉,直至车轮脱离地面。

使用气泡水平仪调整工作台水平度。

ST-20/25

将机器人工作台置于机床左前侧。工作台应距机床正面 0.75 英寸。工作台应距机床左侧 10.25 英寸。测量机床裙边到工作台侧面板的尺寸。

安装调平垫并抬高调平螺钉,直至车轮脱离地面。

使用气泡水平仪调整工作台水平度。

2

将机器人从运输位置移出,并放在一旁。请勿重复使用运输硬件[1、2]。

从运输位置卸下机器人支架[3]。

将机器人支架移至中间四个孔。

将电缆连接器连接到工作台背面,再将机器人安装到机器人支架。使用已安装至机器人设备的硬件。

机器人安装完毕后,请拆下机器人升降支架[4]和硬件。

3

关闭机床供气。

在 CALM 机柜内,从其中一个 CALM 歧管端口卸下 NPT 插头

将空气管线从调压器的右侧连接到 CALM 机柜,然后安装按钮连接配件。

从调节器左侧将空气管线布线至机器人 Air 2 端口 ,然后安装按钮以连接配件。

打开机床供气。

围栏安装

1

需对机器人和机床设备安装机器人围栏、门连锁总成和远程急停组件。请按以下程序安装。

机器人围栏安装

2

将围栏面板安装至机床和机器人围栏。

机器人电气设备 - 安装

 注意: 对 CNC 机器及其部件进行维护或维修时,必须始终遵循基本安全预防措施。这降低了人身伤害和机械损坏的风险。

  • 将主断路器设置为  [OFF]  位。

 危险: 在控制柜内开始任何工作之前,高压指示灯将亮起 320V Power Supply / Vector Drive 必须关闭至少 5 分钟。

某些服务程序可能很危险或危及生命。不要尝试您不完全理解的过程。如果您对执行一项程序有任何疑问,请联系您的 Haas 专卖店 (HFO) 并安排服务访问。

1

ST-10/15 机器人接口安装位置

机器人电气接口盒 配备了 4 个磁杯。

如图所示安装机器人电气接口盒[1]。

将机器人接口电缆[2]穿过电气柜底部。

2

主变压器
  • 连接电缆 [1] P/N 33-8580 至主变压器,按照选项卡到端子 77 和 78,  将接地回路端子连接至机箱。

I / O PCB 和 Maincon PCB

电缆 [2] P/N 33-8560A 配备多种连接:

  • 将急停端子块连接  至 SIO PCB TB-1B (见图)。
  • 移除 JP1 跳线。
  • 将设置模式端子块连接 至 SIO PCB TB-1B (见图)。
  • 将 RJ-45 电缆 [3] 连接至“以太网到 USB”适配器 [6] (P/N 33-0636)。 将 USB 接头 端连接至 Maincon PCB J8 顶部端口(见图)。
  • 将标签为 P1 SIO 的电缆连接至 P1 上 的 SIO PCB。
  • 将两个继电器安装至 K9 和 K10。

将 24VDC 变压器安装至控制柜左侧。 将插头连接到 PSUP PCB 上“变压器至 P3”。 将另一端连接到标有 24V 直流 电缆上。

控制器

  • 拆下控制器的后盖并将常闭接触器 [4] P/N 61-0047A 安装至“紧急停止”按钮。
  • 将母头 molex 控制器紧急停止电缆连接至公头 molex 控制器紧急停止延伸电缆 [5] P/N 33-8580。 将铲形接头端连接至“紧急停止常闭”触点。

带围栏连锁的机器人

1

机器人电气柜到机器人控制器
  • 将机器人电气接口盒的急停电缆 [1] P/N 33-8550A   安装至机器人外部急停箱。
  • 将机器人控制信号电缆[2] P/N 33-8590A 连接至机器人电箱。

机器人供电

  • 将 230VAC 电源电缆 [3]P/N 33-8530连接至机器人电箱。

围栏联锁

  • 将围栏门连锁电缆[4]连接至电箱。

遥控手轮

  • 将 RJ12(电话线)[5]从外部急停箱连接至 SKIBF PCB J18。
  • 将电缆[6]从 RJH 单元连接至 RJH 筒架。

机器人臂

  • 将机器人控制电缆[7]连接至机器臂。

接地线

  • 将接地线[8]从机器人控制器的机箱连接至机器人底座。

首次打开电源

1

找到控制器操作面板上的模式开关。使用之前步骤中获取的钥匙,切换到“自动模式”[1]。

确保 [E-STOP] 未触及按钮[2]。

顺时针旋转断路器至“开”[3],打开机器人控制箱。

2

打开 Haas 数控设备。

将所有轴归零。

插入 USB 服务密钥。 转至服务模式.

转至 参数> 出厂 选项卡。 更改如下:

  • 1278 [1278:]机器人就绪急停启用为 TRUE
  • 2191 [694:]光幕类型 为 LC_TYPE_1
  • 2194 [:]启用前门全开开关 至 TRUE

注意: 软件版机器 100.20.000.1010或更高版本需更改以下参数:

  • 2192 [:]光幕触发阈值 为 0

按 SETTING(设置)。

设置为:

  • 372 上料器类型为 3:机器人
  • 376 已启用光幕 为 On

 

3

按[CURRENT COMMANDS]。

转到 设备>机器人>点动 选项卡。 更改以下内容:

  • 慢跑速度最大化 为 9.8 英寸/秒

转到 Set up(设置) 选项卡。 更改以下内容:

  • 机器人速度最快 为 156.969 英寸/秒
  • 夹持器净重 为 7.0 lbs。
  • 夹持器数量 为夹持器的数量。
  • 硬爪夹紧输出 为 4.
  • 硬爪松开输出 为 3.
  • 硬爪 夹紧延迟 夹紧/松开时间精确到 秒
  • 硬爪夹紧类型 为 外径/内径.
  • 精加工夹持器夹紧输出 为 2.
  • 精加工夹持器松开输出 为 1.
  • 精加工夹持器夹紧延迟 夹紧/松开时间精确到 秒
  • 硬爪夹紧类型 为 外径/内径.

4

按[CURRENT COMMANDS]。

前往 Devices(设备)>Robot(机器人)>Setup(设置) 选项卡[1]。

按[E-Stop]。

按 [F1] 连接机器人[2]。

首次将机器人连接至机床设备时,将弹出“机器人激活”窗口。此弹出窗口显示门户网站上机床的软件版本 [3]、机器人的 MAC 地址 [4] 以及用于机床时间延长的机床生成的代码 [5]。

要激活机器人,请输入 F 编号 [6] 和解锁代码 [7]。

F 号位于控制面板门或机器手臂上的机器人 ID 标签上。

在 Haas 服务门户上完成机器人安装后,将生成解锁代码。

服务激活。在“维修”模式下,按 [INSERT] 以连接机器人。循环供电后将禁用此功能。

注意:此步骤只能由 Haas 专卖店服务技术人员完成。

注意:控制箱上的绿色按钮将会亮起。

5

按[HANDLE JOG]按钮。 

请按 [CURRENT COMMANDS]  前往 Devices(设备) > Robot(机器人) >Jogging (跑步) 选项卡。

在“遥控手轮”上,按“联合”按钮以进入“联合坐标”。

将机器人移动到可接近的位置,以安装夹持器。

将 J6 点动至 0.0000 位置。定位孔应位于顶部中央位置。

注意: 按 [Emergency Stop] 然后操作机器人。

注意:通过转动空气/润滑机柜内的阀门关闭机床设备,然后拉动泄压阀以释放系统内空气。

夹持器安装

1

定位孔应位于顶部中央位置。

如果您配备双向夹持器,请将夹持器适配器[1]从夹持器总成中移除,以将其安装至机器臂端。

将适配器安装至机器臂端。

将夹持器总成安装至夹持器适配器,夹持器 1 朝上。夹持器 1 配件应有橙色和紫色拉链[2]。

2

定位孔应位于顶部中央位置。

如果您配备了单动式夹持器,请将夹持器适配板[1]从夹持器总成中移除,以将其安装至机器臂端。

将适配板[1]安装至机器臂端,使大型刀套 1 在上部和底部。

将夹持器总成安装至夹持器适配板。

3

将夹持器配件安装至机器臂。

紫色→2A    (打开夹持器 1)

橙子 →2B    (关闭夹持器 1)

灰色 →1A    (打开夹持器 2)

蓝色 →1B    (关闭夹持器 2)

4

在机器臂和夹持器之间连接气动管线,并连接到相同颜色的配件。

将导管安装至每对气动管线。

 注意: 转动 CALM 机柜中的阀门以打开机床空气。

验证

测试紧急停止功能:

  • 按控制器和外部 急停 按钮 ,确保机床设备产生 107 EMERGENCY STOP 警报。 如急停按钮未生成 107 EMERGENCY STOP 警报,请验证接线,确保出厂设置: 1278 [1278:] 启用机器人就绪急停 设置为  真。  

测试光幕:

  • 在光幕上挥动您的手,观看屏幕上显示的光幕图标。 如未显示该图标 ,则检测接线、校准和出厂设置: 2191 [694:] LIGHT CUTAIN TYPE 设置为 LC_TYPE_1。

测试围栏上的门联锁装置:

  • 将钥匙插入联锁中后,联锁前端的两个红色 LED 灯应熄灭。 
  • Haas 控制器应未触发急停或光幕/围栏警报或图标。
  • 从联锁上移除钥匙。两个红色的 LED 灯应该亮起,并且 Haas 控制器光幕/围栏上应显示警报信息。

测试夹持器的操作:

  • 确认两个夹持器均适当夹紧和松开。
  • 请按  [CURRENT COMMANDS]  前往  Devices(设备) > Robot(机器人)>Jogging(电动)  选项卡。
  • 按 [F2] 以夹紧/松开 精加工卡爪。
  • 按 [F3] 以夹紧/松开 硬 爪。

测试遥控手轮。

  • 移除遥控首轮
  • 按 [HANDLE JOG] 按钮。 
  • 请按  [CURRENT COMMANDS]  前往  Devices(设备) > Robot(机器人)>Jogging(电动)  选项卡。
  • 在“遥控手轮”上,按“联合”按钮以前往“联合坐标”。
  • 将机器人移至安全位置。

验证安全/运行模式运行

所有 Haas 数控设备的控制器侧面均安装了安全锁,以锁定和解锁设置模式。根据选定模式,机器人将具有以下行为。 

  • 当 Haas 控件处于运行模式(模式 1)时,解锁联锁并打开门以停止所有运动,并且只有在关闭并锁定后才能开始运动。
  • 当 Haas控件处于设置模式(模式 2)时,可执行机器人轴电动等限速运动,以对机器人的运动路径进行编程,选择位置,设置机器人刀具中心点(偏置值),装载和选择机床主轴或零件夹具的零件。编程路径也将能够缓慢运行,以证明机器人的编程路径正确。

FANUC 双重检查安全 (DCS) –设置

每台 Haas 机器人均配有 FANUC 的 DCS 系统。用户可定义机器人的速度和位置限制。如果机器人超出了该限制,DCS 将停止机器人并切断电机电源。

此程序将向您展示如何设置 Fanuc 双重检查安全 (DCS) 区域。

FANUC 双重检查安全 (DCS) –设置

Haas 机器人 -快速入门指南

机器人安装完毕后,请按照以下步骤设置作业。

Haas 机器人 -快速入门指南

禁用机器人

若要禁用机器人,以通过独立模式运行机床设备。按[SETTING]。更改以下设置:

  • 372 上料器类型更改为0:无
  • 376 启用光幕 更改为 关闭

 

电气图

电气箱

机器人电气接口箱