MyHaas ようこそ、
!
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
    1. Español - España
    2. Español - México
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
    16. الإنجليزية
    17. български
    18. Hrvatski
    19. Ελληνικά
    20. Română
    21. Slovenský
    22. Slovenščina
    23. 한국어
    24. 日本語
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
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
    1. Español - España
    2. Español - México
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
    16. الإنجليزية
    17. български
    18. Hrvatski
    19. Ελληνικά
    20. Română
    21. Slovenský
    22. Slovenščina
    23. 한국어
    24. 日本語
×

検索結果

Web Pages

画像

    • <
    • 1
    • >

Haas Robot Package 3 - Lathe - Installation

はじめに

この手順では、Haasロボットアームパッケージ3の設置方法について説明します。

注:CNC機械とロボットで構成されるHaasの設計によるワークセルは、CE要件へのコンプライアンスについて評価済みです。Haasセル設計の変更またはバリエーションは、該当する規格へのコンプライアンスについて評価する必要があり、ユーザー/インテグレーターにその責任があります。

機械要件:

  • 100.20.000.1000以上
  • ST-20/25/30/35/30L/35L リブートシートメタル(平面)
  • 自動ドア
  • リモートジョグハンドル - タッチ
  • 34-349xB以降のバージョンに更新されたI/Oボード
  • I/O PCBヒンジドア。93-1000297 I/O DOOR ASSY HINGED(I/Oドアアセンブリ、ヒンジ式)

注:機械にパーツキャッチャーオプションが設置されている場合。キャッチトレイはロボットと干渉するため、取り外す必要があります。開口部を覆って密封するため、カスタムシートメタルパネルを作成する必要があります。

固定/アンカーリングの要件

  • Haasロボットパッケージ1は、Haasが構成および販売しているもので、Haasが定めたパーツサイズと重量制限に従って使用した場合に十分な安定性のある台座/テーブルを備えています。

Haasロボットパッケージには、次のコンポーネントが含まれています。

  • 30-13007    ロボットパッケージ1フェンスキット(オペレーターステーションを囲むためのゲート付きフェンス)
  • 32-0911      ゲートインターロック
  • 32-8581A   リモート非常停止アセンブリ(リモートハンドルジョグ用のホルスターと25フィートのケーブルを含む)
  • 32-8580A   HRP-1電気インターフェースボックスアセンブリ(ロボット信号と電源ケーブルを含む)

注: 上記の部品は変更される可能性があり、製造日によって多少の変動があります。

旋盤のセットアップ

1

自動ドアカバー[1]を取り外します。

2

付属のドリルガイド[1]を使用して、 DOOR FULLY OPEN ステータススイッチの取付け穴をドリルします。

1スロット[2]のマークが付いたドリルガイドの上にある一番右の穴を、自動ドアモーターの左側の自動ドアカバー取付け穴に整列させ、BHCSで固定します。

ST-10/15:

  • 1スロット[3]のマークが付いたドリルガイド穴を通るØ直径3/16インチ(4.7mm)の取付け穴を2つドリルします。

ST-20/25:

  • 両側に2スロット[4]のマークが付いたドリルガイド穴を通る直径3/16インチ(4.7mm)の取付け穴を2つドリルします。

付属のセルフタッピングねじを使用して、 DOOR FULLY OPEN スイッチアセンブリ[5]および DOOR FULLY OPEN トリップフラグ[6]を取り付けます。

3

表示されているとおりに「DOOR FULLY OPEN(ドア全開)」スイッチを接続します。

  • 黒の<COM>は上部端子[1]へ。
  • 赤の<NO>は中間端子[2]へ。

写真に示されるように、ケーブルを制御キャビネットに配線します。

注意:付属の磁気クリップ[3]とケーブルクランプ[4]を取り付けて、ケーブルが自動ドアのモーター[5]の移動の妨げにならないようにしてください。

ケーブルのもう一方の端をSIO P27 RRIドア開放入力に接続します。

自動ドアカバーを取り付けます。

4

ペンダントの下部に取り付けられている工具トレーブラケットを取り外します。

ST-10/15:

  • カバーの右隅から8インチ(203mm)離してフロントパネルにドリルガイド[1]を配置します。

ST-20/25:

  • カバーの右隅から17.75インチ(450mm)離してフロントパネルに対してドリルガイド[1]を配置します。

2スロットのマークが付いたドリルガイド穴[2]を通る直径3/16インチ(4.7mm)の取付け穴を4つドリルします。

ドリルガイドを取り外し、4本のセルフタッピングねじ[4]を使用して、工具トレー[3]をフロントパネルに取り付けます。

5

  • APLスプリングプッシャは、25mmまたは1インチの工具ホルダにフィットするシャンクで作られています
  • この工具はタレット上の工具ホルダを持ち上げる必要があります
  • 機械がST-10/15である場合、グリッパー用に十分なスペースを確保するために2つの空の工具ホルダが必要になります
  • パーツがチャックに正しく固定されていることを確認するため、すべてのプログラムの最初に次のステップをプログラミングします。
    • パーツの前にスプリングプッシャを配置します
    • Z軸を移動して、ばねを約0.50インチまたは12.7mm圧縮します
    • ドウェル時間1秒でチャックを開きます
    • ドウェル時間1秒でチャックを閉じます
    • タレットを可能な限り安全な位置まで後退させます

ロボットリフト

ロボットパッケージ1のリフト/移動にはこの情報を使用します。

 

ロボットの設置

1

ST-10 / 15

ロボットテーブルを機械の左前側に当たるように配置します。テーブルの右側は、開けた状態のドアの端に揃えます。

水平調節パッドを取り付け、ホイールが床から離れるまで水平調節ねじを持ち上げます。

気泡水準器を使用してテーブルを水平にします。

ST-20 / 25

ロボットテーブルを機械の左前側に当たるように配置します。テーブルは、機械の前面から0.75インチの位置にある必要があります。テーブルは、機械の左側から10.25インチの位置にある必要があります。機械のスカートからテーブルのサイドパネルまでのこの寸法を測定します。

水平調節パッドを取り付け、ホイールが床から離れるまで水平調節ねじを持ち上げます。

気泡水準器を使用してテーブルを水平にします。

2

ロボットを輸送位置から取り出し、脇に置きます。輸送用ハードウェアは再利用しないでください[1、2]。

ロボットを輸送位置[3]から取り出します。

ロボットマウントを中央の4つの穴に移動します。

ロボットをロボットマウントに取り付け、ケーブル接続子をテーブルの背面に接続します。ロボットマウントに取り付けられているハードウェアを使用してください。

ロボットを取り付けたら、ロボットリフトブラケット[4]とハードウェアを取り外します。

3

機械の空気供給をオフにします。

CALMキャビネット内で、CALMマニホールドポートの1つからNPTプラグを取り外します

レギュレーターの右側からCALMキャビネットまでエアラインを配管し、プッシュを取り付けてフィッティングを接続します。

レギュレーターの左側からロボットのエア2ポートまでエアラインを配管し、プッシュ接続継手を取り付けます。

機械の空気供給をオンにします。

フェンスの設置

1

ロボットフェンス、ドアインターロックアセンブリ、およびリモート非常停止は、ロボットおよび機械とともに取り付ける必要があります。以下の手順で取り付けてください。

ロボットフェンスの設置

2

フェンスパネルを機械とロボットフェンスに取り付けます。

ロボット用電気関係 - 取り付け

 要注意: CNC 機械とそのコンポーネントの保守または修理を行うときは、常に基本的な安全上の注意に従う必要があります。これにより、怪我や機械的損傷のリスクが減少します。

  • メイン回路ブレーカーを [OFF] の位置に設定します。

 危険: 制御キャビネット内の作業を開始する前に、 320V Power Supply / Vector Drive 上の高電圧インジケーターライトは少なくとも 5 分間オフである必要があります。

一部のサービス手順は、危険または生命を脅かす可能性があります。完全に理解していない手順は試みないでください。手順について疑問をお持ちの場合は、HAAS ファクトリーアウトレット(HFO)にご連絡の上、サービス技術者の訪問を手配してください。

1

ST-10/15ロボットインターフェース取付け位置

ロボットの電気インターフェースボックスには4つの磁気カップがあります。

ロボット電気インターフェースボックス[1]を図に示されているとおりに取り付けます。

ロボットインターフェースの電気ケーブル[2]を電気キャビネットの下部に通します。

2

メイントランス
  • ケーブル[1] P/N 33-8580をメイントランスに接続(ラベルに従って端子77と78へ)し、グラウンドループ端子をシャーシに接続します。

I/O PCBおよびMaincon PCB

ケーブル[2] P/N 33-8560Aには複数の接続部があります。

  • 非常停止端子ブロック接続部をSIO PCB TB-1Bへ接続します(図を参照)。
  • JP1ジャンパーを取り外します。
  • セットアップモード端子ブロック接続部をSIO PCB TB-3Bへ接続します(図を参照)。
  • RJ-45ケーブル[3]をイーサネット~USBアダプター[6](P/N 33-0636)に接続します。USBコネクターの端部をMaincon PCB J8のトップポートに接続します(図を参照)。
  • P1 SIOのラベルが付いたケーブルをP1のSIO PCBに接続します。
  • 2個のリレーをK9
  • およびK10に取り付けます。

24VDCトランスを制御キャビネットの左側に取り付けます。プラグをトランス~PSUP PCBのP3に接続します。もう一方の端を24VDCのラベルが付いたケーブルに接続します。

ペンダント

  • ペンダントの背面カバーを取り外し、ノーマルクローズコンタクタ[4] P/N 61-0047Aを 非常停止ボタンに取り付けます。
  • メスモレックスペンダント非常停止ケーブルをオスモレックスペンダント非常停止延長ケーブル[5] P/N 33-8580に接続します。スペードコネクタの端部を非常停止ノーマルクローズ接点に接続します。

フェンスインターロック付きのロボット

1

ロボット電気ボックスからロボット制御
  • ロボットの電気インターフェースボックスからの非常停止ケーブル[1] P/N 33-8550Aをロボットの外部非常停止ボックスに接続します(図を参照)。
  • ロボット制御信号ケーブル[2] P/N 33-8590Aをロボット電気インターフェースボックスに接続します。

ロボットの電源

  • 230VAC電源ケーブル[3] P/N 33-8530をロボット電気インターフェースボックスに接続します。

フェンスインターロック

  • フェンスドアインターロックケーブル[4]を電気インターフェースボックスに接続します。

リモートジョグハンドル

  • RJ12(電話ケーブル)[5]を外部非常停止ボックスからSKIBF PCB J18に接続します。
  • RJHユニットからのケーブル[6]をRJHクレードルに接続します。

ロボットアーム

  • ロボット制御ケーブル[7]をロボットアームに接続します。

アース線

  • ロボット制御のシャーシからのアース線[8]をロボットマウントに接続します。

初めての電源投入

1

コントローラーのオペレーターパネルでモードスイッチを見つけます。先のステップで取得したキーを使用して、自動モード[1]に切り替えます。

[E-STOP] ボタン[2]が押されていないことを確認してください。

ブレーカーを時計回りに回してオンにして、ロボット制御ボックスをオン[3]にします。

2

Haas CNCをオンにします。

すべての軸をゼロリターンします。

サービスUSBキーを挿入します。サービスモードにします。

「パラメータ」>「ファクトリー」 タブに移動します。以下を変更してください。

  • 1278 [1278:] Robot Ready E-Stop Enabled(ロボット対応の非常停止が有効)をTRUE(真)に変更
  • 2191 [694:] LIGHT CUTAIN TYPE(ライトカーテンタイプ)をLC_TYPE_1に変更
  • 2194 [:] Enable Front Door Fully Open Switch(前面ドア全開スイッチを有効にする)をTRUE(真)
  • に変更

注意:ソフトウェアバージョン100.20.000.1010以上を備える機械については、次のパラメータを変更する必要があります。

  • 2192 [:] Light Curtain Trigger Threshold(ライトカーテントリガしきい値)を0に変更

[SETTINGS]を押します。

次の設定を設定します。

  • 372 パーツローダーのタイプを3: Robot(ロボット)に設定。
  • 376 Light Curtain Enabled(ライトカーテンは有効です)をOnに設定

 

3

[CURRENT COMMANDS] を押します。

Devices(デバイス)> Robot(ロボット)> Jogging(ジョグ)タブの順に移動し、以下を変更します。

  • Maximum Jogging Speed(最大ジョグ速度)を9.8インチ/秒に変更

「セットアップ」タブに移動し、以下を変更します。

  • Max Robot Speed(最大ロボット速度)を156.969インチ/秒に変更
  • Gripper Net Mass(グリッパー正味質量)を7.0ポンドに変更
  • Number of Grippers(グリッパーの数)をグリッパーの数に変更。
  • Raw Gripper Clamp Output(グリッパー素材のクランプ出力)を4に変更。
  • Raw Gripper Unclamp Output(グリッパー素材のクランプ解除出力)を3に変更。
  • Raw Gripper Clamp Delay(グリッパー素材のクランプ遅延)をクランプ/クランプ解除の持続時間(秒)に変更。
  • Raw Gripper Clamp Type(グリッパー素材のクランプタイプ)をOD/IDに変更。
  • Finish Gripper Clamp Output(仕上げグリッパークランプ出力)を2に変更。
  • Finish Gripper Clamp Output(仕上げグリッパークランプ解除出力)を1に変更。
  • Finish Gripper Clamp Delay(仕上げグリッパーのクランプ遅延)をクランプ/クランプ解除の持続時間(秒)に変更。
  • Raw Gripper Clamp Type(グリッパー素材のクランプタイプ)をOD/IDに変更。

4

[CURRENT COMMANDS] を押します。

「デバイス」>「ロボット」>「セットアップ」タブ[1]に移動します。

[E-Stop] を押します。

[F1] を押して、ロボット[2]を接続します。

ロボットを機械に初めて接続すると、[ロボットの有効化]ウィンドウがポップアップ表示されます。このポップアップには、機械のソフトウェアバージョン[3]、ロボットのMACアドレス[4]、およびポータルの機械時間延長に使用される機械生成コード[5]が表示されます。

ロボットを起動するには、F番号[6]とロック解除コード[7]を入力します。

F番号は、制御パネルのドアまたはロボットアームにあるロボットIDタグに記載されています。

ロック解除コードは、Haasサービスポータルでロボットのインストールが完了した後に生成されます。

サービスの有効化の場合。サービスモードで[INSERT] を押して、ロボットを接続します。これは、電源を入れ直すと無効になります。

注:このステップを実行できるのは、HFOサービス技術者に限られています。

注:制御ボックスの緑色のボタンが点灯します。

5

[HANDLE JOG]ボタンを押します。 

[CURRENT COMMANDS]を押して、「デバイス」>「ロボット」 >「ジョグ」タブの順に移動します。

リモートハンドルのジョグタッチで、ジョイントボタンを押して、ジョイント座標に移動します。

ロボットをアクセス可能な場所に移動して、グリッパーを取り付けます。

J6を0.0000の位置にジョグします。ロケーション穴は上部の中央に配置する必要があります。

注意:ロボットに作業を行う前に[Emergency Stop]を押してください。

注:空気/潤滑キャビネットのバルブを回して機械の空気をオフにし、圧力解除弁を引いてシステム内の空気を放出します。

グリッパーの取り付け

1

ロケーション穴は上部の中央に配置する必要があります。

デュアルアクショングリッパーを使用している場合は、グリッパーアセンブリからグリッパーアダプター[1]を取り外して、ロボットアームの端に取り付けます。

アダプターをロボットアームの端に取り付けます。

グリッパー1が左にある状態で、グリッパーアセンブリをグリッパーアダプターに取り付けます。グリッパー1のフィッティングには、オレンジと紫のジップタイ[2]が付いているはずです。

2

ロケーション穴は上部の中央に配置する必要があります。

シングルアクショングリッパーがある場合は、グリッパーアセンブリからグリッパーアダプタープレート[1]を取り外して、ロボットアームの端に取り付けます。

上部と下部に大きなポケットがあるロボットアームの端にアダプタープレート[1]を取り付けます。

グリッパーアセンブリをグリッパーアダプタープレートに取り付けます。

3

グリッパーフィッティングをロボットアームに取り付けます。

紫 → 2A(オープングリッパー1)

オレンジ → 2B(クローズグリッパー1)

グレー → 1A(オープングリッパー2)

青 → 1B(クローズグリッパー2)

4

ロボットアームとグリッパーの間にエアラインを配管し、同じ色が付けられたフィッティングに接続します。

エアラインの各ペアにコンジットを取り付けます。

注意:CALMキャビネットのバルブを回して、機械の空気をオンにします。

検証

非常停止をテストします。

  • ペンダントと外部E-STOPボタンを押して、機械が 107 EMERGENCY STOP(非常停止)アラームを生成することを確認します。E-STOPボタンによって107 EMERGENCY STOP(非常停止)アラームが生成されない場合、配線を確認し、工場出荷時の設定:1278 [1278:] Robot Ready E-Stop Enabled(ロボット対応の非常停止が有効)がTRUE(真)に設定されていることを確認してください。

ライトカーテンをテストします。

  • ライトカーテンを横切るように手を振り、ライトカーテンのアイコンが画面に表示されることを確認します。 アイコンが表示されない場合は、配線、整列、および工場出荷時の設定:2191 [694:] LIGHT CUTAIN TYPE(ライトカーテンのタイプ)がLC_TYPE_1に設定されていることを確認します。

フェンスのゲートインターロックのテスト:

  • キーがインターロックに挿入されているときは、インターロックの前面にある2つの赤いLEDライトは消えています。
  • Haasペンダントでは、非常停止またはライトカーテン/フェンスアラームまたはアイコンはトリガされていないはずです。
  • インターロックからキーを抜き取ります。2つの赤いLEDライトが点灯し、ライトカーテン/フェンスのHaasペンダントに警告が表示されます。

グリッパーの動作をテストします。

  • 両方のグリッパーが正しくクランプおよびクランプ解除することを確認します。
  • [CURRENT COMMANDS]を押して、「デバイス」>「ロボット」 >「ジョグ」タブの順に移動します。
  • 仕上げグリッパーをクランプ/クランプ解除するには[F2]を押します。
  • グリッパー素材をクランプ/クランプ解除するには[F3]を押します。

リモートジョグハンドルをテストします。

  • リモートジョグハンドルのドッキング解除
  • [HANDLE JOG]ボタンを押します。
  • [CURRENT COMMANDS]を押して、「デバイス」>「ロボット」 >「ジョグ」タブの順に移動します。
  • リモートハンドルジョグで、ジョイントボタンを押して、ジョイント座標に移動します。
  • ロボットを安全な位置に移動します。

安全/ランモードの動作確認

すべてのHaas CNC機械には、コントロールペンダントの横に、セットアップモードをロックまたはロック解除するためのキースイッチが装備されています。選択したモードに応じて、ロボットの動作は次のようになります。

  • Haasコントロールがランモード(モード1)の場合、インターロックのロックを解除してゲートを開くと、すべての動作が停止し、閉じてロックするまでいかなる動作も開始できません。
  • Haasコントロールがセットアップモード(モード2)の場合、ロボットの動作経路のプログラム、位置のピックアップ、ロボットの工具中心点、(オフセット)、機械のスピンドルまたはパーツホルダーなどからのパーツのロードとピックアップをプログラミングするため、ロボット軸のジョグなど限定的な速度での動作を実行できます。ロボットのプログラミング済みの経路を証明するために、プログラミング済みの経路をゆっくりと実行することもできます。

FANUCデュアルチェックセーフティ(DCS) – セットアップ

各HaasロボットにはFANUCのDCSシステムが付属しています。これにより、ユーザーはロボットの速度と位置の制限を定義できます。ロボットがこれらの制限から外れると、DCSはロボットを停止し、モーターへの電力供給を停止します。

この手順では、FANUCデュアルチェックセーフティ(DCS)ゾーンをセットアップする方法について説明します。

FANUCデュアルチェックセーフティ(DCS) – セットアップ

Haasロボット - クイックスタートガイド

ロボット設置後、以下の手順に従ってジョブをセットアップします。

Haasロボット - クイックスタートガイド

ロボットを無効にする

ロボットを無効にして、機械をスタンドアロンモードで動作させるには:[SETTINGS]を押します。次の設定を変更します。

  • 372 Parts Loader Type(パーツローダーのタイプ)を0: None(なし)にします
  • 376 Light Curtain Enabled(ライトカーテンは有効です)をOffに設定

 

電気回路図

電気キャビネット

ロボット用電気関係のインターフェースボックス