MyHaas Willkommen
!
Haas Tooling Gast-Bestellverlauf MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling Mein Konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS NEUESTE IN KÜRZE DAS NEUESTE IN KÜRZE IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS NEUESTE IN KÜRZE DAS NEUESTE IN KÜRZE IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      Automatisierungszubehör Shop Support Fräsen-Werkzeughalter Fräsmaschinen-Schneidwerkzeuge Bohrsysteme Werkstückhalterung für Fräsen Drehmaschinen-Werkzeughalter Drehmaschinen-Schneidwerkzeuge Drehmaschine-Werkstückhalterung Paketsätze ER Spannzangen und Spannfutter Bohren Gewindedrehen Räumen Spannwürfel und Sätze Manuelle Spannfutter zum Fräsen Entgraten und Schleifen Werkzeug-Voreinstellarm und Wärmeschrumpfer Aufstellung und Bedienung Maschinenwartung Werkzeugzubehör Bekleidung und Zubehör Mess- und Prüfwerkzeuge Winner's Circle Winner's Circle Lagerräumung Hot Deals für heute
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
Haas Tooling Gast-Bestellverlauf MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling Mein Konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
Autodoor - DC Motor

Automatische Bedienertür - Service-Handbuch


  • 1 – Automatische Tür – Einführung
  • 2 – 8M Automatische Tür – Installation
  • 3 – CAN Automatische Tür – Installation
  • 4 – Automatische Tür – LVPS
  • 5 – Automatische Bedienertür – Türkantensensor
  • 6 – Automatische Tür – Türschiene
  • 7 – Automatische Tür – DC-Motor
  • 8 – Automatische Tür – Wartung
  • 9 – Automatische Tür – Fehlerbehebung

Go To :

  • 7.1 Automatische Bedienertür Motor - Ersatz
Recently Updated

DC Automatische Bedienertür Motor - Ersatz


AD0469

Einführung

Dieses Verfahren zeigt Ihnen, wie Sie die DC automatische Bedienertür LVPS austauschen können.

Maschinenanforderungen:

  • Softwareversion 100.20.000.1200 oder höher
  • E/A-Platine 34-3490B oder höher
  • AD Platine 34-3096, 34-3096A mit Firmware-Version 1.30 oder höher
  • E/A-Firmware-Version 4.09 oder höher
  • TC-Firmware-Version 2.06 oder höher

Dieses Verfahren gilt für die folgenden Kits:

  • 93-3414: MOTOR, AUTOMATISCHE BEDIENERTÜR, 55 U/min

Austausch

1

Schalten Sie die Maschine AUS.

Entfernen Sie die Abdeckung des Autodoor-Motors.

Trennen Sie die Luftleitungen und das Stromkabel von der Motorbaugruppe.

Entfernen Sie die Motorbaugruppe für den automatischen Türantrieb.

2

Entfernen Sie die Mutter [1] und die Unterlegscheibe [2].

Ziehen Sie die Riemenscheibe aus der Motorwelle.

Entfernen Sie die drei Innensechskantschrauben [4].

Entfernen Sie den alten Motor [5] und bauen Sie den neuen ein.

 Hinweis:  Bei Maschinen, die vor dem 16.09.2019 gebaut wurden, werden Halteklammern am Riemen angebracht, siehe Verfahren DC Automatische Bedienertür Spur ersetzen.

Aktualisieren Sie die Konfigurationsdateien, um sicherzustellen, dass Sie über die neuesten Werte für die automatische Bedienertür verfügen. Siehe Konfigurationsdatei  – Herunterladen/Laden – NGC -Verfahren.
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
Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.