My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
9 - Autodoor - Troubleshooting

Automatische Bedienertür - Service-Handbuch


  • 1 – Automatische Tür – Einführung
  • 2 – 8M Automatische Tür – Installation
  • 3 – CAN Automatische Tür – Installation
  • 4 – Automatische Tür – LVPS
  • 5 – Automatische Bedienertür – Türkantensensor
  • 6 – Automatische Tür – Türschiene
  • 7 – Automatische Tür – DC-Motor
  • 8 – Automatische Tür – Wartung
  • 9 – Automatische Tür – Fehlerbehebung

Go To :

  • 9.1 CAN Automattische Bedienertür - Fehlerbehebung
  • 9.2 8M DC Automatische Bedienertür – Leitfaden zur Fehlerbehebung

9.1 Can Automatische Bedienertür – Fehlerbehebung

Recently Updated

CAN DC Automatische Bedienertür – Leitfaden zur Fehlerbehebung - NGC


TG0044

Revision C - 7/2025

Introduction

Diese Anleitung zur Fehlerbehebung zeigt Ihnen, wie Sie eine CAN Autodoor beheben können.  Für die Fehlersuche bei anderen CAN-Systemen lesen Sie bitte die CAN Schmierplatte und Spindelkopf  – Anleitung zur Fehlerbehebung 

Laden Sie die untenstehende Checkliste zum Inspektionsbericht der automatischen Bedienertür CAN herunter und füllen Sie sie aus, bevor Sie Teile austauschen.

Checkliste zum Inspektionsbericht der automatischen CAN-Bedienertür
Das folgende Video zeigt Ihnen, wie Sie den Smart CAN Bus und die automatische Bedienertür auf Fehler untersuchen können.

 Hinweis: Dieses

Service-Video dient nur als Referenz und ersetzt nicht das schriftliche Verfahren.

Symptom Table

Der Motor ist nicht an der Türschiene ausgerichtet. Überprüfen Sie die Ausrichtung der Tür. Die Motorriemenscheibe ist möglicherweise nicht befestigt. Entfernen Sie die Motorabdeckung, um zu sehen, ob die Riemenscheibe sicher befestigt ist. Wenn nicht, überprüfen Sie die Riemenscheibe und die Motorwelle und tragen Sie rotes Loctite auf die Motorwelle und die Gewinde auf. DM/DT/UMC-350 Maschinen, die vor dem 15.07.2023 gebaut wurden: Die automatische Bedienertür überspringt Zahnräder. Ersetzen Sie die Adapterhalterung der automatischen Bedienertür durch die neue, versteifte Adapterhalterung 25-14189B. Es gibt eine Verzögerung am Ende der Türöffnungssequenz. Die Firmware der automatischen Bedienertür CAN-Karte ist möglicherweise veraltet. Gehen Sie auf Diagnose Die Türspuren werden gelöst. Unzureichender Eingriff des Spurclips im Zahnprofil. Die Größe des Spurclips wurde erhöht. Überprüfen Sie den Abschnitt Spurclip automatische Bedienertür unten, um festzustellen, ob die Maschine über die aktualisierten Spurclips verfügt. Gleichstrom-Automatische Bedienertür hat sich nicht innerhalb der zulässigen Zeit geöffnet oder geschlossen. Der Motor der automatischen Bedienertür läuft weiter, nachdem er vollständig geöffnet wurde. Die Maschine wurde zwischen Februar 2023 und Juni 2023 mit automatischer Bedienertür gebaut oder wenn zwischen diesen Daten ein Riemen gewechselt wurde, ist der Riemen möglicherweise defekt. Überprüfen Sie gründlich das System der automatischen Bedienertür. Der Luftdruck beträgt über 85 psi. Prüfen Sie, ob am Motor für die automatische Bedienertür oder an der Luftkolbenriemenbahn etwas lose oder gebrochen ist. Prüfen Sie die Einstellung des Luftkolbens. Aktivieren Sie den Motor der automatischen Bedienertür und vergewissern Sie sich, dass er ordnungsgemäß in die Riemenschiene eingerastet ist. Das Autodoor-CAN-System erkennt die Stromaufnahme nicht, was dazu führt, dass der Motor am Ende der Strecke weiterläuft. Aktualisieren Sie auf die neueste Software, Konfigurationsdateien und E/A / CAN AD Firmware.
Symptom Mögliche Ursache Korrekturmaßnahme
Alarm 548 TÜR M-CODES NICHT ERLAUBT Die Maschine verfügt über kein zellsicheres Signal oder die Lichtschranke ist nicht aktiviert. Die M-Codes der Fräsmaschine M80/M81 und der Drehmaschine M85/M86 funktionieren nur, wenn die Maschine ein zellsicheres Signal von einem Roboter erhält oder wenn ein Lichtvorhang installiert ist. Weitere Informationen finden Sie im Referenzdokument Roboter-Integrationshilfe – NGC.

ALARM/CAN-CODE

VOR SOFTWARE 100.21.000.1100

Alarm 9898.001: CAN-KNOTEN-WARNING

CAN-Code [0x43]: CAN-KNOTEN-WARNUNG

SOFTWARE 100.21.000.1100 und später:

Alarm 9706 oder (100.001): CAN-KNOTEN BEFEHL STROM AUSSERHALB DES BEREICHS

CAN-Code [0x43]

Veraltete Firmware & Parameter

Aktualisieren Sie auf die neueste Software, Konfigurationsdateien und I/O/CAN AD Firmware.

Alarm 9701: Knoten-ID: XX Der Knoten hat gemeldet, dass die Kommunikation von der E / A-Karte verloren gegangen ist

CAN-Code [0x01]

Alte IO-Firmware. Laden Sie die I/O-Firmware 4.09 oder höher.
Schlechte Verbindung  Überprüfen Sie, ob die CAN-Bus-Stecker vollständig eingesteckt sind und der Abschlusswiderstand korrekt eingestellt ist.
Die Tür öffnet sich nicht vollständig. Spanablagerungen in den Türrollen oder Kühlmittelverunreinigungen am Rad der automatischen Bedienertür. Entfernen Sie die Späne von den Türrollen. Entfernen Sie das Kühlmittel vom Rad der automatischen Tür.
Die werkseitigen Einstellungen für die Türöffnungszeit müssen auf die richtigen Werte eingestellt werden. Siehe Smart CAN Automatische Bedienertür Upgrade Verfahren.
Siehe Abschnitt Automatische Bedienertür – Bedienertürausrichtung unten.
  
> Registerkarte System und überprüfen Sie, ob die Version der automatischen Bedienertür auf Firmware aV142 oder höher aktualisiert wurde.
Die Tür öffnet sich vollständig, hält aber nicht an und zieht sich zurück, wodurch der Motor beim Lösen von der Türschiene herausspringt. Defekter Motor.

Bei einer Maschine mit einer einzelnen Tür einen neuen Motor installieren und prüfen, ob die Tür hält und sich zurückzieht. Wenn sie hält und zurückzieht, muss der defekte Motor ausgetauscht werden.

Bei einer Maschine mit zwei Türen die Motoren austauschen und prüfen, ob der Motor hält und sich zurückzieht. Wenn sie hält und zurückzieht, muss der defekte Motor ausgetauscht werden.

Wenn neue Clips benötigt werden, bestellen Sie das Spurclip-Ersatzsatz und befolgen Sie das Verfahren zum Austausch der Spur der automatischen Bedienertür.
Beim Öffnen oder Schließen der Türen werden die Türen angehalten und eingefahren und die Meldung"Automatische Bedientür (Auto Door - AD)-Kollision erkannt" wird erzeugt. In den Türrollen oder Türen sind Späne angesammelte oder sie sind nicht richtig ausgerichtet. Entfernen Sie die Späne von den Türrollen. Stellen Sie sicher, dass die Türen ausgerichtet sind und sich leichtgängig öffnen und schließen lassen.
Das Gerät hat veraltete Konfigurationsdateien. Aktualisieren Sie die Maschine mit den neuesten Konfigurationsdateien vom Haas Portal.
(nur 2-türige automatgische Bedienerttür) Die Motorstromkabel sind an den falschen Ausgängen eingesteckt. Prüfen Sie, ob die Motorkabel an den richtigen Ausgängen auf der Smart CAN-Platine eingesteckt sind.  Motor 1 sollte an J6 angeschlossen werden.  Das Kabel von Motor 2 sollte an J9 angeschlossen werden.  Verwenden Sie das unten abgebildete elektrische Diagramm.
(nur 2-türige automatische Bedienertür) Die Schalter zum Öffnen der linken und rechten Tür sind auf der E/A-Platine verkehrt herum angeschlossen. Stellen Sie sicher, dass beim Öffnen der linken Tür der linke Türeingang auf dem Diagnosebildschirm der E/A-Platine den Zustand ändert.  Wenn dies nicht der Fall ist, überprüfen Sie die Türeingänge auf der E/A-Platine (P41 Rechte Tür offen und P42 Linke Tür offen).
Nur Maschinen mit Doppeltüren: Der Motorstrom beim Öffnen oder Schließen liegt über dem aktuellen Grenzwert. Nur Maschinen mit zwei Türen: Upgrade auf das 350W und Installation des Parameterpatches und EA-Patches.
Alarm 9899 IOPCB CAN FAULT und/oder 9105 IO BOARD COMMAND EXECUTION FAILURE Die E/A-Konfiguration des CAN-Knotens ist falsch. Aktualisieren Sie die E / A-Konfiguration über die Registerkarte E / A-Konfiguration
Der falsche CAN-Knoten ist aktiviert. Überprüfen Sie, ob die Werkseinstellungen 9000.001 -> 9031.001 korrekt eingestellt sind. Nur aktive Knoten sollten aktiviert werden.
Die automatische Bedienertüür-CAN-Platine hat keinen Strom. Stellen Sie sicher, dass die Niedervolt-Stromversorgung die CAN-automatische Bedienertür-Platine mit Strom versorgt.
Das Kommunikationskabel des CAN-Knotens ist nicht angeschlossen. Schalten Sie das Gerät für mindestens eine Minute aus. Überprüfen Sie, ob alle CAN-Kommunikationskabel korrekt angeschlossen sind.
Der CAN-Modul-ID-Selektor ist falsch. Schalten Sie das Gerät für mindestens eine Minute aus. Stellen Sie den ID-Selektor richtig ein. Maschine einschalten.
Die CAN-Module haben eine falsche Terminierung. Schalten Sie das Gerät für mindestens eine Minute aus. Vergewissern Sie sich, dass nur der letzte Knoten in der Kette terminiert ist. Maschine einschalten.
Der CAN-Knoten muss zurückgesetzt werden. CAN-Knoten deaktivieren über 9000.001 -> 9031.001. Wenn sich das Gerät nach dem Deaktivieren eines bestimmten Knotens erholt (E/A-Seite ist nicht "X"), versuchen Sie, den Knoten erneut zu aktivieren.
Alarm 9172 AUTOMATISCHE BEDIENERTÜR-KOLLISION  Die automatische Bedienertür hat eine Kollision beim Schließen erkannt. Überprüfen Sie, ob Gegenstände vorhanden sind, die das Schließen der Tür verhindern.
Überprüfen Sie, ob sich Späne an den Führungsschienen der Türen angesammelt haben.
Überprüfen Sie, ob die Türantriebsräder festsitzen oder den Kontakt zur Oberseite der Tür verlieren.
Überprüfen Sie die Verkabelung auf Kurzschlüsse.

Veraltete Firmware & Parameter

Aktualisieren Sie auf die neueste Software, Konfigurationsdateien und I/O/CAN AD Firmware.

Alarm 9118 AUTOMATISCHE BEDIENERTÜR ÖFFNET SICH NICHT 

oder

Alarm 9983 AUTOMATISCHE BEDIENERTÜR SCHLIESST NICHT

Überprüfen Sie, ob Hindernisse im Türpfad vorhanden sind. 
Überprüfen Sie, ob sich Späne an den Führungsschienen der Türen angesammelt haben.
Überprüfen Sie, ob sich Späne an den Türrollenschienen angesammelt haben, dass die Antriebsräder der Türen nicht rutschen oder den Kontakt zur Oberseite der Tür verlieren.
Arretierungen sind installiert. Die Türarretierungen entfernen. Siehe Abschnitt „Entfernen der Arretierung“ unten.

Veraltete Firmware & Parameter

Aktualisieren Sie auf die neueste Software, Konfigurationsdateien und I/O/CAN AD Firmware.
Alarm 9829 CAN ANALOG ÜBER GRENZWERT Veraltete Firmware und Parameter. Aktualisieren Sie auf die neuesten  Konfigurationsdateien und I/O/CAN AD Firmware.
(Nur Drehmaschinen) Die Tür scheint zu schleifen. Die Eindrückmuttern am Drehzapfen in der Motorbaugruppe haben sich gelöst. Bestellen Sie (2x) O-Ringe Teilenr. 57-0551 und setzen Sie sie wie unten im AbschnittWiederanbringen von Eindrückmuttern gezeigt ein.
(Nur Drehmaschinen) Rattern/Schleifgeräusche aus dem Motorbereich.
Wenn alles gut ist, muss der Riemen ausgetauscht werden. Siehe DC Automatische Bedienertür Schiene ersetzen – AD0465.  
 Stellen Sie sicher, dass die Tür beim Öffnen nicht nach unten geneigt ist. 

   

Power Supply Identification

150 W CAN Auto-Tür-Stromversorgung

Der Stromanschluss am Netzteil befindet sich oben [1].

Die Ausgangsleistung an der Stromversorgung befindet sich unten [2].

350 W CAN Auto-Tür-Stromversorgung

Die Stromversorgung der Stromversorgung befindet sich oben [1].

Der Stromeingang am Stromnetz befindet sich unten [2].

Door Track Clip

Die Größe des Schienenclips wurde erhöht. Stellen Sie sicher, dass die Maschine über die aktualisierten Clips verfügt.

Wenn die Maschine die aktualisierten Clips benötigt, gehen Sie zum Verfahren Spurwechsel der automatischen Bedienertür und bestellen Sie das Ersatzsatz.

Detent Removal

Wenn die Maschine Alarme 9118 oder 9983 ausgibt und sich keine Hindernisse im Türweg befinden, müssen die Arretierungen möglicherweise entfernt werden, wenn sie installiert sind.

Die Arretierungen sind am Blech über der/den Tür(en) [1] befestigt. 

Die Hardware und Arretierungen [2] von der Maschine entfernen.

Push Nut Re-Attachment

Wenn die Vorschubmuttern (PN-Nr. 46-0043) vom Drehzapfen entfernt werden, die (2x) O-Ringe PN-Nr. 57-0551 bestellen.

Eine Vorschubmutter [1] nehmen und die O-Ringe [2] in die Vorschubmutter einsetzen, wie im rechten Bild gezeigt.

Die Vorschubmutter mit den O-Ringen am Drehzapfen befestigen.

Wird die Vorschubmutter ohne die O-Ringe befestigt, sieht sie wie die im Bild auf der linken Seite aus.

Wird die Vorschubmutter mit den O-Ringen befestigt, ragt der Drehzapfen wie der im Bild auf der rechten Seite heraus.

Stellen Sie sicher, dass der Drehzapfen wie der im Bild auf der rechten Seite herausragt, und befestigen Sie erneut die andere Vorschubmutter.

Dual Door - 350W Power Supply Upgrade

Nur Maschinen mit Doppeltüren:

Wenn eine vertikale Fräsmaschine oder Langbett-Drehmaschine mit Doppeltüren die Türen nicht öffnet oder schließt, führen Sie alle Schritte zur Fehlerbehebung aus.

Wenn die Maschinen weiterhin einen Alarm ausgeben, das neue Netzteil installieren, das für die automatischen Smart CAN-Türen freigegeben wird.

93-3354 CAN AD-STROMVERSORGUNGSSATZ 2021

Hinweis: Dies gilt nur für Maschinen mit Doppeltüren.

Hinweis: Patches erforderlich, um aktuelle Grenzwerte zu aktualisieren.

Parameter-Patch: AD 350W PS CV

EA-Patch: AD 350W PS EA

Auto Door - Data Collection

Verwenden Sie das Werkzeug zur Datenerfassung, um die Motorstromdaten zu erfassen, wenn die Türen geöffnet werden.

Die Datei mit dem Datenerfassungswerkzeug und das Vorgehensweisen-Verfahren finden Sie auf der HBC-Website.

Dateien gefunden: Service-Registerkarten>dokumente und Software>steuerungssoftware> Steuerung der nächsten Generation > KANN & E-Schraubstock der automatischen Bedienertür

Hinweis: Die Maschine muss über die neueste Software und E/A&-AD-Firmware verfügen. Der richtige CAN-Knoten muss aktiviert und alle Fehlerbehebungen müssen vor Verwendung des Datenerfassungswerkzeugs durchgeführt werden. Diese Daten in die Service-Benachrichtigung aufnehmen.

Auto Door - Door Alignment

Um die Spur am Motor auszurichten, ist es wichtig, dass das Rad vollständig auf der Schiene einrastet. Verzichten Sie NICHT auf die Türausrichtung für die Spurausrichtung. NICHT auf die Ausrichtung der Tür zugunsten der Ausrichtung der Spur verzichten. Wenn Sie Probleme mit der Ausrichtung der Spur haben, passen Sie die Spur selbst an die Schlitze in den Spurclips an.

Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen dem Zahnrad und der Spur [1] über den gesamten Verfahrweg der Tür gleich ist, wenn der Motor angehoben wird.

Stellen Sie sicher, dass das Zahnrad auf der Spur [2] zentriert ist, wenn der Motor über den gesamten Verfahrweg der Tür in die Spur eingreift. 

Stellen Sie sicher, dass das Zahnrad senkrecht zur Spur [2] steht, wenn der Motor über den gesamten Verfahrweg der Tür in die Spur eingreift.

 

HINWEIS: Die gezeigte Abbildung stammt von einer UMC-Installation einer automatischen Bedienertür. 

Autodoor Settings

Einstellung

BESCHREIBUNG

VERWENDUNG

131

Automatische Bedienertür

Wenn dieser Einstellung auf EIN steht, schließt die Tür, wenn [CYCLE START] gedrückt wird und öffnet sich, wenn das Programm einen M00, M01 (bei eigeschalteter optionaler Stoppfunktion), M02, or M30-Code erreicht und die Spindel sich nicht mehr dreht. 

Hinweis:  Die automatische Bedienertürtaste öffnet/schließt die Tür, unabhängig davon, ob Einstellung 131 auf EIN/AUS gesetzt ist, außer wenn die Maschine über das HE-Patch verfügt.

Fräsmaschine:  Um M-Codes für M80/M81 automatische Bedienertür öffnen/schließen zu verwenden. Siehe M80/M81 (Auto -Tür öffnen / schließen M-Codes).

Drehmaschine: Um M-Codes für M85/M86 automatische Bedienertür öffnen/schließen zu verwenden. Siehe M85/M86 (Auto -Tür öffnen / schließen M-Codes).

Hinweis:  Die M-Codes funktionieren nur, wenn die Maschine ein Zelle-sicher-Signal von einem Roboter erhält. Weitere Informationen finden Sie im Referenzdokument Roboter-Integrationshilfe – NGC.

HINWEIS:  Die folgenden Werkseinstellungen sind als Referenz aufgeführt und können nur von einem HFO-Techniker geändert werden.

WERKSEINSTELLUNG

BESCHREIBUNG

VERWENDUNG

2194 Schalter zum Aktivieren der vollständig geöffneten Vordertür (Einzeltür) Ermöglicht die Überprüfung des Schalters zum vollständigen Öffnen der Vordertür am Ende der Türsequenz, andernfalls ist das Verhalten nicht betroffen.

2195

Schalter zum Aktivieren der vollständig geöffneten rechten Tür

(Doppeltür) Ermöglicht die Überprüfung des Schalters zum vollständigen Öffnen der rechten Tür am Ende der Türsequenz, andernfalls ist das Verhalten nicht betroffen

2196

Schalter zum Aktivieren der vollständig geöffneten linken Vordertür

(Doppeltür) Ermöglicht die Überprüfung des Schalters zum vollständigen Öffnen der linken Tür am Ende der Türsequenz, andernfalls ist das Verhalten nicht betroffen.

9009.001

CAN-KNOTEN 9 (ALTE AUTOMATISCHE BEDIENERTÜR)

Aktiviert, wenn die Stromversorgung der alten automatischen CAN-Bedienertür installiert ist.

9013.001

KANN NODE 13 (AUTOMATISCHE BEDIENTÜR) AKTIVIEREN

Aktiviert, wenn die Stromversorgung der automatischen Smart-CAN-Bedienertür installiert ist.

Smart CAN Autodoor Sequences

Hinweis:

  Die folgenden Sequenzsenarien gelten nur für die Smart CAN automatische Bedienertür.

Öffnungs-  Sequenzen mit vollständig geöffnetem Türschalter

  1. Motoren einkuppeln und auf Timeout warten.
  2. Tür entsperren, auf Timeout warten.
  3. Bis die Türöffnungszeit abläuft
    • Antriebstür bei offener Spannung
    • Antriebstür bei offenem Strom,
      • Wenn der CAN-Knoten in den Schutzzustand eintritt, weil der Motorstrom den Befehl überschreitet, stoppt die Türsequenz.
        1. Bei Ausführung über M-Code/Robot/APL gibt es einen Alarm
        2. Bei der Ausführung über die Autodoor-Taste gibt es eine Meldung
  4. Bis die Abrechnungszeit abläuft
    • Antriebstür bei langsamer Öffnungsspannung
    • Antriebstür bei langsamem Öffnungsstrom
      • Wenn die Tür auf den Endanschlag trifft, steigt der Strom und der CAN-Knoten tritt in einen geschützten Zustand ein
        1. Der CAN-Knoten signalisiert, dass der Hauptprozess abgeschlossen ist und wartet nicht, bis die Zeit abläuft.
  5. Auf Timeout warten.
  6. Motoren für die Zeit umkehren.
  7. Motoren auskuppeln und auf Timeout warten.
  8. Bei vollständiger Öffnung sind die Schalter aktiviert
    • Schalter prüfen
      • Falls nicht vollständig geöffnet
        1. Bei Ausführung über M-Code/Robot/APL gibt es einen Alarm
        2. Bei der Ausführung über die Autodoor-Taste gibt es eine Meldung
Öffnungs- Sequenzen ohne Schalter für vollständig geöffnete Tür

  1. Motoren einkuppeln und auf Timeout warten.
  2. Tür entsperren, auf Timeout warten.
  3. Bis die Türöffnungszeit abläuft
    • Antriebstür bei offener Spannung.
    • Antriebstür bei offenem Strom.
      • Wenn der CAN-Knoten in den Schutzzustand eintritt, weil der Motorstrom den Befehl überschreitet, stoppt die Türsequenz.
        1. Bei Ausführung über M-Code/Robot/APL gibt es einen Alarm
        2. Bei der Ausführung über die Autodoor-Taste gibt es eine Meldung
  4. Bis die Abrechnungszeit abläuft.
    • Antriebstür bei langsamer Öffnungsspannung.
    • Antriebstür bei langsamem Öffnungsstrom.
      • Wenn die Tür auf den Endanschlag trifft, steigt der Strom und der CAN-Knoten tritt in einen geschützten Zustand ein
        1. Der CAN-Knoten signalisiert, dass der Hauptprozess abgeschlossen ist und wartet nicht, bis die Zeit abläuft.
  5. Auf Timeout warten.
  6. Motoren für die Zeit umkehren.
  7. Motoren auskuppeln und auf Timeout warten.

Sequenz schließen:

  1. Motoren einkuppeln und auf Timeout warten.
  2. Tür entsperren, auf Timeout warten.
  3. Bis die Türschließzeit abläuft.
    • Antriebstür mit Schließgeschwindigkeit.
    • Antriebstür bei Schließstrom.
      • Die Software überwacht den gemeldeten Strom, und wenn dieser den Grenzwert für länger als „max. time“ überschreitet, ist eine Kollision anzunehmen und die Motoren umzukehren.
        1. Bei Ausführung über M-Code/Robot/APL gibt es einen Alarm
        2. Bei der Ausführung über die Autodoor-Taste gibt es eine Meldung
      • Wenn Firmware erkennt, dass der Strom länger als 250 ms übersteuert ist, in den sicheren Zustand gehen und Software melden. Die Software nimmt an dass es zu einer Kollision gekommen ist, und lässt die Motoren rückwärts laufen.
        1. Bei Ausführung über M-Code/Robot/APL gibt es einen Alarm
        2. Bei der Ausführung über die Autodoor-Taste gibt es eine Meldung
  4. Wenn Schließschalter nicht gefunden wird
    • Bei Ausführung über M-Code/Robot/APL gibt es einen Alarm
    • Bei der Ausführung über die Autodoor-Taste gibt es eine Meldung

Electrical Diagrams

Related Content

CAN-Bussysteme TSG
E/A-Fehlerbehebung
CAN Spindelkopf und Schmiermittelplatte TSG
Diagnostische Daten
Firmware-Update
Roboter-Integration

9.2 8M DC Automatische Bedienertür – Leitfaden zur Fehlerbehebung

Recently Updated

8M DC Automatische Bedienertür – Leitfaden zur Fehlerbehebung – NGC


TG0019

Introduction

Die DC automatische Tür verwendet einen Pneumatikzylinder, um das Antriebsrad auf die Tür zu drücken.

Ein 12-Volt-Motor treibt die Räder CW und CCW an, um die Tür zu öffnen oder zu schließen.

Die Maschine verwendet einen Timer zum Öffnen der Tür(en) (P1404/ P2229,P2230) und den Türschließsensor zum Anhalten des Motors beim Schließen der Tür(en).

Eine interne Feder im Zylinder hebt die Baugruppe beim Abschalten des Magnetschalters an.

Symptom Table

Symptom Mögliche Ursache Korrekturmaßnahme
Alarm 548 TÜR-M-CODES NICHT ERLAUBT Die Maschine verfügt über kein zellsicheres Signal oder die Lichtschranke ist nicht aktiviert. Die Mill M80/M81 und Drehmaschine M85/M86 M-Codes funktionieren nur, während die Maschine ein zellsicheres Signal von einem Roboter erhält oder wenn ein Lichtvorhang installiert ist. Für weitere Informationen siehe Roboter-Integrationshilfe – NGC -Referenzdokument.
Die automatische Tür aktiviert sich nicht, das Rad dreht sich. Es gibt ein Problem mit dem Magnetschalter oder eine Verschmutzung im Zylinder. Beheben Sie Fehler am Magnetschalter und überprüfen Sie den Luftschlauch sowie den Zylinder.
Die automatische Bedienertür greift ein, aber die Räder drehen sich nicht. Die Tür oder die DC-Motoren sind verklemmt. Wenn die DC-Motoren verklemmt sind, führt dies zum Abschalten der 12 VDC-Stromversorgung.  Überprüfen, dass die Tür oder  die DC-Motoren nicht verklemmt sind.
Es gibt ein Problem mit der 12 VDC Stromversorgung der automatischen Tür. Überprüfen Sie das AD-Netzteil, 120 VAC Eingang, 12 VDC Ausgang.  Die Leistungsabgabe kann abfallen, wenn die Stromversorgung eine große Last wahrnimmt,  dies ist normal.  Überprüfen, ob die Tür klemmt oder in den Motoren festsitzt.
Es gibt ein Problem mit der 8M-Leiterplatte. Überprüfen Sie das Relais und die Anschlüsse.
Die IO.xml-Konfigurationsdatei wird nicht korrekt zugeordnet. Dies kann vorkommen, wenn die automatische Bedienertür beim Kunden eingebaut wurde, oder nach einem Software-Update.  In der Datei IO.xml ist die Ausgabe möglicherweise nicht korrekt zugeordnet, wenden Sie sich an den Haas-Service.
Die Tür öffnet sich nicht vollständig. Spanablagerungen in den Türrollen oder Kühlmittelverunreinigungen am Rad der automatischen Bedienertür. Entfernen Sie die Späne von den Türrollen. Entfernen Sie das Kühlmittel vom Rad der automatischen Tür.
Einstellung 131 Automatische Bedienertür ist Ein. 
Wenn Sie die Taste automatische Bedienertür an der Seite des Bedienpults drücken,
oder
wenn Sie eine M80 auf MDI befehlen.
Eine Nachricht "Feature Deaktiviert" erscheint auf dem Bildschirm oder ein Alarm 548 TÜR M CODES NICHT ERLAUBT.
Der Parameter 823 [823:] automatische Bedienertür-Typ ist auf 0 eingestellt. Stellen Sie sicher, dass der Parameter 823 [823:] automatische Bedienertür-Typ korrekt eingestellt ist:

5 = Einzelner DC-Motor automatische Bedienertür
6= Dualer DC-Motor automatische Bedienertür

Input Voltage Inspection

Korrekturmaßnahme

Messen Sie die Spannung an der AD Stromversorgung [1]. Überprüfen Sie den 120 VAC-Eingang und den 12 VDC-Ausgang.

Messen Sie die Spannung an P2 auf der 8M-Leiterplatte [2]. Verwenden Sie ein Multimeter mit Nadelspitzen-Messtastern. Die Spannung muss 12 VDC betragen.

 Hinweis: Messen Sie die Spannung nicht, wenn das Kabel getrennt ist.

Wenn die Spannung nicht korrekt ist, messen Sie die Spannung an P35 bei CHC- oder P18 bei NGC-Maschinen auf der PDIST-Leiterplatte. Die Spannung muss 12 VDC betragen. Wenn die Spannung korrekt ist, ist das Kabel 860 defekt. Wenn die Spannung nicht korrekt ist, beheben Sie die Mängel auf der PDIST-Leiterplatte.

Wenn die Spannungen korrekt sind und 12 VDC zum Motor fließen, er sich aber nicht dreht, kann der Motor defekt sein. Der Motor sollte einen Widerstand von 6-12 Ohm aufweisen.

Relay Inspection

Korrekturmaßnahme

Siehe 8M-Leiterplatte – Leitfaden zur Fehlerbehebung

Solenoid

Nach der Installation einer automatischen Bedienertür, die beim Kunden eingebaut wurde oder nach einem Software-Update. In der Datei IO.xml ist die Ausgabe möglicherweise nicht korrekt zugeordnet, wenden Sie sich an den Haas-Service.

Auto Door Settings / Parameters

Hinweis: Die folgenden Parameter dürfen nicht verändert werden und sollten nur als Referenz verwendet werden

Einstellung Beschreibung Verwendung
131 AUTOMATISCHE BEDIENERTÜR Mit dieser Einstellung wird die automatische Tür ein- und ausgeschaltet.

Werkseinstellungsparameter

Parameter Beschreibung Verwendung
1404 AUTOMATISCHE TÜRÖFFNUNGSHALTEZEIT (MS) (Single Door) Hier wird die Zeit angegeben, die der Gleichstrommotor zum Öffnen der Tür eingeschaltet ist.
2229 DC-MOTOR LINKE TÜR-ÖFFNUNGSZEIT (Doppeltür) Legt die Zeit für die Hochgeschwindigkeitsbewegung der linken Tür fest.
2230 DC-MOTOR RECHTE TÜR-ÖFFNUNGSZEIT (Doppeltür) Legt die Zeit für die Hochgeschwindigkeitsbewegung der rechten Tür fest.
2194 Schalter zum Aktivieren der vollständig geöffneten Vordertür (Einzeltür) Ermöglicht die Überprüfung des Schalters zum vollständigen Öffnen der Vordertür am Ende der Türsequenz, andernfalls ist das Verhalten nicht betroffen
2195 Schalter zum Aktivieren der vollständig geöffneten rechten Tür (Doppeltür) Ermöglicht die Überprüfung des Schalters zum vollständigen Öffnen der rechten Tür am Ende der Türsequenz, andernfalls ist das Verhalten nicht betroffen
2196 Schalter zum Aktivieren der vollständig geöffneten linken Vordertür (Doppeltür) Ermöglicht die Überprüfung des Schalters zum vollständigen Öffnen der linken Tür am Ende der Türsequenz, andernfalls ist das Verhalten nicht betroffen

Konfiguration Parameter

Parameter Beschreibung Verwendung
251 FEHLERZEIT BEI AUTOMATISCHER BEDIENDERTÜRÖFFNUNG Hiermit wird die Zeit festgelegt, die der Motor zum Öffnen der Tür benötigt. Danach wird ein Alarm ausgelöst.
823 AD (Automatische Bedientür)-TYP Dies gibt den Typ der automatischen Bedienertür an. (Typ 5 = automatische Tür mit einem Gleichstrommotor, Typ 6 = automatische Tür mit zwei Gleichstrommotoren)
1405 AUTOMATISCHE BEDIENERTÜR-SCHLIEßHALTEZEIT (MS) Hier wird die Zeit angegeben, die der Gleichstrommotor nach dem Abtasten des Türschalters eingeschaltet bleibt.
2091 RADKONTAKTVERZÖGERUNG Wird verwendet, um sicherzustellen, dass die Motoren vollständig mit der Schiene verbunden sind, bevor die Motoren angetrieben werden.
2092 VERZÖGERUNG BEIM LÖSEN DER RÄDER Wird verwendet, um sicherzustellen, dass die Motoren vollständig zum Stillstand gekommen sind, bevor die Motoren von der Schiene getrennt werden.

Klassische Haas-Steuerung (CHC) Parameter

Hinweis: Diese Parameter sind nur bei einer klassischen Haas-Steuerung mit der Drehmaschinen-Software Version 11.26 oder höher verfügbar.

Parameter Beschreibung Verwendung
1406 AUSGANG FÜR AUTOMATISCHE BEDIENERTÜR Die automatische Bedienertür öffnet die M-Code Relaisausgangsnummer.
1407 AUTOMATISCHER BEDIENERTÜR-SCHLIEßAUSGANG Die automatische Bedienertür schließt die M-Code Relaisausgangsnummer.
1408 AUTOMATISCHE BEDIENERTÜR AUSGANGSAKTIVIERUNG Die automatische Bedienertür aktiviert die Nummer des Magnetschalter-Ausgangs.
1409 EINGANG FÜR AUTOMATISCHE BEDIENERTÜR Dieser Parameter wird nicht verwendet. Es gibt keinen Schalter zum Öffnen der Tür, die Steuerung überprüft die Zeit des Parameters 1404, um die Tür zu öffnen.

Autodoor Sequences

Sequenzen mit vollständig geöffnetem Türschalter

  1. Schalten Sie das Relais ein, um das Reibrad zu aktivieren.
  2. Auf Timeout warten P2091.
  3. Schalten Sie das Motorschließrelais der Tür aus; schalten Sie das Motoröffnungsrelais der Tür ein.
  4. Warten Sie, bis die Tür offen ist, (P1404/ P2229, P2230).
  5. Schalten Sie das Motoröffnungsrelais der Tür aus.
  6. Auf den Timer warten P2092.
  7. Schalten Sie das Reibrad-Eingriffsrelais aus.

Sequenzen ohne Schalter für vollständig geöffnete Tür

  1. Schalten Sie das Relais ein, um das Reibrad zu aktivieren.
  2. Auf Timeout warten P2091.
  3. Schalten Sie das Motorschließrelais der Tür aus; schalten Sie das Motoröffnungsrelais der Tür ein.
  4. Auf das Schaltersignal für Tür vollständig geöffnet warten (P2194/P2195, P2196).
  5. Wenn der Schalter „Tür vollständig geöffnet“ nicht erkannt wird, bevor die Öffnungszeit  abläuft (P1404 / P2229,2230), Alarm (bei automatischem Öffnen)
  6. Schalten Sie das Motoröffnungsrelais der Tür aus.
  7. Auf den Timer warten P2092.
  8. Schalten Sie das Reibrad-Eingriffsrelais aus.

Sequenz schließen

  1. Schalten Sie das Reibrad-Eingriffsrelais ein.
  2. Auf Timeout warten P2091.
  3. Schalten Sie das Relais zum Öffnen des Türmotors aus; schalten Sie das Relais zum Schließen des Türmotors ein.
  4. Warten Sie auf das Signal des Türschließers.
  5. Wenn der Türschalter nicht erkannt wird, bevor P251 abläuft, Alarm (wenn automatisch geschlossen)
  6. Auf den Timer warten P1405.
  7. Schalten Sie das Motorschließrelais der Tür aus.
  8. Gegebenenfalls Programmausführung zulassen.
  9. Auf den Timer warten P2092.
  10. Schalten Sie das Reibrad-Eingriffsrelais aus.

Electrical Diagrams

Feedback

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.