MyHaas Willkommen
!
Haas Tooling Gast-Bestellverlauf MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling Mein Konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS NEUESTE IN KÜRZE DAS NEUESTE IN KÜRZE IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS NEUESTE IN KÜRZE DAS NEUESTE IN KÜRZE IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      Automatisierungszubehör Shop Support Fräsen-Werkzeughalter Fräsmaschinen-Schneidwerkzeuge Bohrsysteme Werkstückhalterung für Fräsen Drehmaschinen-Werkzeughalter Drehmaschinen-Schneidwerkzeuge Drehmaschine-Werkstückhalterung Paketsätze ER Spannzangen und Spannfutter Bohren Gewindedrehen Räumen Spannwürfel und Sätze Manuelle Spannfutter zum Fräsen Entgraten und Schleifen Werkzeug-Voreinstellarm und Wärmeschrumpfer Aufstellung und Bedienung Maschinenwartung Werkzeugzubehör Bekleidung und Zubehör Mess- und Prüfwerkzeuge Winner's Circle Winner's Circle Lagerräumung Hot Deals für heute
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
Verwende die Pfeile nach oben und unten, um das verfügbare Ergebnis auszuwählen. Drücke die Eingabetaste, um zum ausgewählten Suchergebnis zu gelangen. Benutzer von Touchgeräten können Touch- und Streichgesten verwenden.
MyHaas Willkommen
!
Haas Tooling Gast-Bestellverlauf MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling Mein Konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
Bijur - Mechanical - Oil Pump - Test

Bijur - Mechanisch - Ölpumpe - Test

1

Heben Sie den Kolben an, um die Pumpe von Hand betriebsfertig zu machen, bis der Druck etwa 1,38 bar (20 psi) beträgt.

 Hinweis: Wenn der Hebelarm [1] auf den Kolben nach oben drückt, können Sie die Pumpe nicht von Hand betriebsfertig machen. Betreiben Sie die Spindel für bis zu 30 Minuten, bis der nächste Pumpenzyklus abgeschlossen ist.

Befehlen Sie im MDI-Modus der Spindel, mit niedriger Drehzahl zu arbeiten, z. B. 5 RPM.

Dadurch wird der Motor der Ölpumpe eingeschaltet.

Stoppen Sie die Spindel, wenn der Hebelarm fällt.

2

Trennen Sie das Ölvorschubrohr [1] vom Fitting [3] über dem Kanisterfilter.

Ziehen Sie den Kolben [2] nach oben.

Bei einwandfreiem Betrieb der Pumpe tritt Öl aus der Armatur [3] aus.

Schließen Sie das Ölzufuhrrohr an.

Wenn kein Öl aus der Armatur kommt, wenden Sie sich an Mechanische Bijur Lube Pumpe Troubleshooting Guide.

3

Im Modus  MDI  befehlen Sie der Spindel, mit einer niedrigen Geschwindigkeit zu laufen, z. B. 5 Umdrehungen pro Minute.

 Hinweis: Die mechanische Pumpe von Bijur benötigt ca. 30 Minuten, um einen Zyklus zu beenden.

Achten Sie auf das Öldruckmanometer, wenn der Kolben abfällt.

Das Öldruckmanometer zeigt 1,38 bis 2,75 bar (20 bis 40 psi) an. Der Druck sinkt allmählich auf 0 psi (0,0 bar) in 3-10 Minuten.
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
Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.