MyHaas ようこそ、
!
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
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
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
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
Programmable Air, Dual Vise (PROG AIR-DUAL VISE)

Product Image

すべてのHAASマシンの簡単見積りをダウンロード

見積りを取得


プログラマブルエア、デュアルビス

    CNY限定
Haas制御から最大2台の空圧式デバイスを直接操作する

デュアルビスのプログラマブルエアオプションを使用すると、HaasコントロールからMコードまたはフットペダルを使用して、機械上の空圧式デバイスを最大2台まで直接操作できます。 調整可能レギュレータ、圧力ゲージ、圧力スイッチ、および2つのフットペダルが含まれます。

  • オプション情報

概要

技術ドキュメント

これらの機械で使用可能

プログラマブルエア、デュアルビスオプションは、1つまたは2つのエアビスを制御できます。ビスが1つしか取り付けられていない場合、第2ビスポートを遮断する必要はありません。ビスはMコード(M70 Pn/71 Pn CLAMP/UNCLAMP)を使って個別に制御できます。P番号はビス番号の指定です。

注:VF、DT、DMシリーズのミルで2つのHaasエアビスを操作するには、デュアルビスのプログラマブルエアオプションが必要です。VF-2YTシリーズのパレットプール(パレットプール VMC-SM)での使用不可。 Haas傾斜回転テーブルの自動エアクランプ機構(エアクランプ プロオート)での使用不可。

Haasミル機とバージョン100.20.000.1200以降のNGCソフトウェアが必要です。

  • Mコードで圧縮空気を作動
  • 空圧式デバイスを自動制御
  • Haas制御から直接プログラミング
  • 機械のテーブルへの取り付けが簡単
技術ドキュメント
  • 設置ガイド
  • HAASのビスオプションと設定チャート
以下の機械で使用可能です
互換性のあるエアビス

すべての価格と仕様は、予告なしに変更されることがあります。輸送、装備、国税と地方税、ベンダーの据え付け費用、およびディーラーの設置済付属品は含まれません。誤字誤植の責任は負わないものとします。オプション装置を含めた機械の表示。実際の製品の外観は異なることがあります。