MyHaas ようこそ、
!
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
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
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
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
Axis-Lubrication System - Grease Reservoir - Prime and Test

軸潤滑システム - グリースタンク - プライムとテスト

1

機械にクラシック Haas 制御がある場合:

  • [PARAMETER DIAGNOSTIC] を 2 回押して診断ページを表示します。
  • [CANCEL]を押します。
  •  潤滑油 タブに進みます。
  • [WRITE/ENTER]を押します。

  • [F2] を押して軸潤滑テストを開始します。

機械に次世代制御がある場合:

  • [DIAGNOSTICS]を押します。
  •  メンテナンス タブに進みます。
  • [F2] を押して軸潤滑テストを開始します。

2

軸潤滑アラームが発生しなくなるまで、軸潤滑テストを再度実行します。軸潤滑テストサイクルの間は、最低 1 分間待ちます。

タンク内のグリースのレベルを確認します。

グリースラインがほとんど空の場合は、ラインの空気を洗浄した後に、軸潤滑タンクを補充する必要がある場合があります。グリースをタンクのねじ切りの下約 1/2" (13 mm)までタンクに注ぎます。