Axis Lubrication System - Non-Restrictor Flow Grease - RD0008

서비스 홈 축 윤활 시스템 - 비제한 장치 유량 그리스 - RD0008
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

축 윤활 시스템 - 비제한 장치 유량 그리스


RD0008

축 윤활 시스템 - 비제한 장치 유량 그리스 - RD0008

- 섹션으로 건너뛰기 - 1. Introduction 2. Identification Back to Top

Introduction

참고: 일부 기계는 그리스 탱크의 위치가 다릅니다.

비제한 장치 유량 그리스 윤활 시스템은 연성 플라스틱 튜브 및 구리 튜브를 통해 그리스를 축으로 펌핑하는 길이가 동일한 시스템입니다.

 

Identification

참고: 권장 윤활유 유형은 Haas 기계 구성품을 위한 윤활유 테이블를 참조하십시오.

  1. 그리스 저장소 어셈블리 - 그리스를 저장합니다.
  2. 그리스 필터 렌치 - 그리스 저장소를 제거합니다.
  3. 축 윤활 에어 솔레노이드 - 그리스 탱크 [1]에 압력을 가합니다.
  4. 에어 루브 패널 데칼 - 각 솔레노이드를 연결하는 색상 코드 케이블을 표시합니다.
  5. 오일 저장소 - 스핀들을 윤활하는 오일을 저장합니다.
  6. 공기압 게이지 - 공기가 조절되는 압력(psi 및 bar 단위)을 표시합니다.
  7. 에어 매니폴드 어셈블리 - 기계에 공기를 공급합니다.
주요 분배 매니폴드
 
  1. 주요 분배 매니폴드 - 축 매니폴드로 오일을 보냅니다.
  2. 주요 분배 매니폴드 압력 스위치 - 그리스 공급 시스템 압력을 모니터링하고 압력이 너무 빨리 떨어지면 제어장치에 신호를 보내 경보를 발생시킵니다.

 

축 윤활 사이클

그리스 탱크는 축 동작 24시간마다 (1)의 펌프 사이클의 속도로 축을 윤활합니다.

그리스는 그리스 용기 [1]에서 연성 플라스틱 튜브를 통해 주요 분배 매니폴드 [2]로 이동합니다.

참고: 권장 윤활유 유형은 Haas 기계 구성품을 위한 윤활유 테이블를 참조하십시오.

그리스는 주요 분배 매니 폴드 [2]에서 축 매니 폴드 [3]로 이동합니다.

참고: 일부 기계는 축 매니폴드의 수가 다를 수 있습니다.

참고: 각 축에는 (2~6)개의 선형 가이드 트럭 [4]과 (1)개의 볼 너트 [5]가 있습니다.

그리스는 축 매니폴드에서 구리 튜브를 통해 이동합니다. 구리 튜브는 선형 가이드 트럭 [4]과 볼스크루 [5]를 윤활합니다.

 

축 매니폴드 피팅 정보

비제한 장치 유량 그리스 윤활 시스템은 축 매니폴드에 어댑터 피팅 [1]을 사용합니다. 선형 가이드 트럭은 어댑터 피팅 [2]을 사용합니다. 이 시스템에는 제한 장치 피팅이 없습니다. 그리스의 유량은 각 분배 지점에서 동일한 길이의 연성 플라스틱 튜브와 구리 튜브로 조절됩니다.

참고: 어댑터 피팅은 제한 장치 피팅보다 작으며 그리스의 흐름을 제한하지 않습니다.

참고: 이 시스템의 구리 튜브는 길이가 동일합니다. 

참고: 구리 튜브 또는 연성 플라스틱 튜브의 길이를 변경하지 마십시오. 그리스의 흐름이 바뀔 수 있습니다.