MyHaas Willkommen
!
Haas Tooling Gast-Bestellverlauf MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling Mein Konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      • Haas Stangenlader 12
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS NEUESTE IN KÜRZE DAS NEUESTE IN KÜRZE IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS NEUESTE IN KÜRZE DAS NEUESTE IN KÜRZE IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      Automatisierungszubehör Shop Support Fräsen-Werkzeughalter Fräsmaschinen-Schneidwerkzeuge Bohrsysteme Werkstückhalterung für Fräsen Drehmaschinen-Werkzeughalter Drehmaschinen-Schneidwerkzeuge Drehmaschine-Werkstückhalterung Paketsätze ER Spannzangen und Spannfutter Bohren Gewindedrehen Räumen Spannwürfel und Sätze Manuelle Spannfutter zum Fräsen Entgraten und Schleifen Werkzeug-Voreinstellarm und Wärmeschrumpfer Aufstellung und Bedienung Maschinenwartung Werkzeugzubehör Bekleidung und Zubehör Mess- und Prüfwerkzeuge Winner's Circle Winner's Circle Lagerräumung Hot Deals für heute
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
      • Drehmaschinen-Werkstückspannen-Sätze
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
Haas Tooling Gast-Bestellverlauf MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling Mein Konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
8 - MM / SMM - Spindle Motor

MiniMill / Super Minimill – Interaktiv – Serviceanleitung


  • 0 – MM/SMM – Inhaltsverzeichnis
  • 1 – MM / SMM – Einführung
  • 2 – MM / SMM – Spezifikationen
  • 3 – MM / SMM – Einbau
  • 4 – MM / SMM – Trommel-Werkzeugwechsler
  • 5 – MM / SMM – SMTC
  • 6 – MM / SMM – Achsenbewegung
  • 7 – MM / SMM – Spindel
  • 8 - MM / SMM - Spindelmotor
  • 9 – MM / SMM – Schmierungssysteme
  • 10 – MM / SMM – Elektrische Steuerung
  • 11 - MM / SMM - Späneabführung und Kühlmittel
  • 12 - MM / SMM - Werkstückspannen
  • 13 - MM / SMM - Wartung
  • 14 - MM / SMM - Autom. Bedienertür und autom. Fenster
  • 15 - MM / SMM - Roboter und Automatisierung
  • 16 - MM / SMM - Gehäuse

Go To :

  • 8.1 SK40 Spindelmotor - Markenkennzeichnung
  • 8.2 SK40 Spindelmotor - Markenkonfiguration
  • 8.3 SK40 Spindelmotor - Fehlersuche

8.1 SK40 Spindelmotor - Markenkennzeichnung

Remove JBOX - VF/VM

 HINWEIS: Wenn es notwendig ist, die Spindelmotorbaugruppe zu entfernen (oder teilweise zu zerlegen), um auf die JBOX zuzugreifen, finden Sie weitere Informationen unter [SK 40 Pin Antriebsmotor – Ersatz]. 

1

Schrauben Sie die Abdeckung der JBOX ab [1]

Entfernen Sie die Muttern, mit denen der Klemmenblock befestigt ist, und heben Sie diesen von den Gewinden ab. [2]

Entfernen Sie die Schraube an der Bronzehalterung, die den Thermo-Messtasterdraht hält. 

Entfernen Sie die drei Schrauben, mit denen die JBOX am Spindelmotor befestigt ist. [3]

Heben Sie die JBOX an und suchen Sie das Spindelmotor-Etikett. [4]

Identification

1

Identifizieren Sie die Motormarke oben oder unten auf dem Etikett des Spindelmotors:

  1. HPB 
  2. HiGen
  3. Yaskawa

Wenn die Identifizierung abgeschlossen ist, bauen Sie die JBOX und den Spindelmotor wieder ein. 

Für Servicetechniker: Melden Sie sich bei HBC an. Navigieren Sie zu Service > Utilities > Dokumente und Software >  12 - Aktivierungscodes und Konfigurationsdateien > 5 -  Spindelmotor - Markenkonfiguration - NGC zur Aktualisierung der Spindelmotormarke.

Hinweis: Nur von Haas zertifizierte Servicetechniker können sich auf dieser Website anmelden.

8.2 SK40 Spindelmotor - Markenkonfiguration

Recently Updated

SK 40 – Spindelmotor – Markenkonfiguration


Gilt für Maschinen, die nach August 2016 gebaut wurden

Introduction

Diese Anleitung zeigt Ihnen, wie Sie die Konfiguration Ihrer Spindelmotormarke auf HBC und Ihrer Maschine aktualisieren können.

Hinweis: Wenn die Spindelmotormarke unbekannt ist, siehe Spindelmotor – Identifikation der Marke

 Hinweis: Prüfen Sie die 40T Spindelmotor – HDF Anforderungen, um zu sehen, ob dieses Verfahren auf Ihre Maschine zutrifft. 

8.3 SK40 Spindelmotor - Fehlersuche

Recently Updated

30T/40T∘Spindelmotor – Leitfaden zur Fehlerbehebung – NGC


Introduction

  1. Antriebswelle
  2. Stromleitungen
  3. Eingebauter Spindelmotor-Überhitzungsschalteranschluss
  4. Spindelmotor analoger Überhitzungssensor

 Laden Sie die untenstehende Checkliste zum Inspektionsbericht der Spindel herunter und füllen Sie sie aus, bevor Sie Teile austauschen.

Checkliste für den Inspektionsbericht des Servomotors

Symptom Table

Symptom Mögliche Ursache Korrekturmaßnahme

Alarm 123 FEHLER DES SPINDELANTRIEBS

Alarm 236 ÜBERLASTUNG DES SPINDELMOTORS

Interner Kurzschluss. Überprüfen Sie den Spindelmotor.
Fehlerhafter Temperatursensor. Überprüfen Sie den Überhitzungssensor.
Überaggressive Anwendung. Passen Sie das Programm an.
Vektorantrieb kurzgeschlossen. Überprüfen Sie den Vektorantrieb.
Die Lüfter der Vektorantriebe sind ausgefallen.
Der Kabelanschluss ist fehlerhaft oder lose. Überprüfen Sie Kabel und Anschlüsse.
Das Kabel des Spindelmotors ist kurzgeschlossen.
Die Stern-Dreieck-Kontakte sind verbrannt oder kurzgeschlossen. Überprüfen Sie das Stern-Dreieck.
Der Riemen des Spindel-Encoders ist abgenutzt oder beschädigt. Überprüfen Sie den Encoder-Riemen.
Alarm 4.254 SPINDELMOTOR ÜBERHITZUNG Überaggressive Anwendung. Passen Sie das Programm an.
Der Lüfter der Spindel ist ausgefallen. Überprüfen Sie den Lüfter und das Kabel der Spindel.
Das Eingangskabel des Spindelkopfs verfügt nicht über einen Ferritfilter. Siehe Abschnitt unten Überhitzung des Spindelmotors.
Alarm 4.9975 S (SPINDEL) MOTORTEMPERATUR KRITISCHE ÜBERHITZUNG Dieser Alarm wird durch den eingebauten Überhitzungsschalter des Spindelmotors generiert. Siehe Abschnitt unten Überhitzung des Spindelmotors.
Alarm 4136 MOTOR-KONFIGURATIONSDATEI NICHT AUSGEWÄHLT Die Motorkonfigurationsdatei wurde nach dem Herunterladen des neuen Satzes nicht ausgewählt. Siehe Spindelmotor – Registerkarte Markenkonfiguration .

Alarm 4136 MOTORKONFIGURATIONSDATEI NICHT AUSGEWÄHLT 

und das Menü Hardware-Definitionsdatei laden ist leer.

 

Fehlende Konfigurationsdateien.  Nehmen Sie einen Fehlerbericht auf und wenden Sie sich an Ihr HFO. 

Motorgeräusche.

Schlechte Oberflächengüte der Werkstücke (nur Inline).

Ermitteln Sie, ob das Problem mechanisch oder elektrisch ist.
  1. Fahren Sie die Spindel dorthin, wo das Geräusch zu hören ist.
  2. Schalten Sie die Maschine aus.
  3. Wenn das Geräusch noch zu hören ist, dann ist das Problem mechanisch.
  4. Wenn das Geräusch nachlässt, überprüfen Sie alle elektrischen Komponenten des Spindelantriebssystems.
Vibrationen durch beschädigte Lager. Führen Sie eine Vibrationsanalyse durch.
Verunreinigung des Kühlmittels. Überprüfen Sie die TSC-Verbindung auf Leckagen.
Beschädigung des Spindelmotors durch Kühlmittel. Kühlmitteleindringen aufgrund von Undichtheit der TSC-Verbindung. Aktualisieren Sie die Maschinen-Software auf Version  100.22.000.1000 oder höher.
Lautes Quietschen bei einer Beschleunigung/Verzögerung oder bei einer Drehzahländerung. Motorparameter fehlerhaft eingestellt. Siehe Spindelmotor – Registerkarte Markenkonfiguration .

Spindle Motor Overheat

Alarm 4.254

  • Dieser Alarm wird generiert, wenn der analoge Sensor [1] für eine bestimmte Zeitdauer eine Temperaturgrenze erkennt.
  • Dies kann auch verursacht werden, wenn zu viel elektrisches Rauschen im Kabel vorhanden ist, das eine falsche Rückmeldung an die Steuerung liefert. Stellen Sie sicher, dass das Kabel einen Ferritfilter an Anschluss P39 auf der E/A-Platine installiert hat. Wenn das Kabel nicht mit einem Ferritfilter ausgestattet ist, installieren Sie einen. (P/N: 64-1252).
  • Die analogen Sensordaten sind auf der Registerkarte DIAGNOSTIC>E/A, Analogeingang Nr. 9 TEMPERATUR DES SPINDELMOTORS zu sehen.

Alarm 4.9975

  • Dieser Alarm wird durch den eingebauten Überhitzungsschalter des Spindelmotors [3] generiert.  
  • Wenn die Temperatur des Spindelmotors korrekt ist, stellen Sie sicher, dass das Kabel nicht beschädigt und angeschlossen ist.  Überprüfen Sie den Anschluss auf der Maincon-Platine Kanal 6.
  • Der Status des Spindelmotor-Überhitzungsschalters kann auf der Registerkarte Diagnose>Mocon, „CH 6 [S] Axis Brake Air Pressure (KANAL 6 [S] Achsenbremsluftdruck) [4] eingesehen werden.

Spindle Motor Test

Korrekturmaßnahme:

Trennen Sie alle Kabel von der Klemmleiste, die aus dem Schaltschrank kommen, und entfernen Sie die Brückenstecker.

Verwenden Sie ein Multimeter, um diese Klemmen am Motor zu überprüfen:

  • Messen Sie zwischen Motorleitungen oder Klemmen (1-4) (2-5) (3-6). Wenn die Differenz zwischen den beiden Paaren mehr als 0,1 Ohm beträgt, tauschen Sie den Spindelmotor aus.
  • Messen Sie zwischen Motorleitungen oder Klemmen (2-4 und 3-4) (1-5 und 3-5) (1-6 und 2-6). Wenn der Multimeter-Wert nicht geöffnet ist (O.L.), ersetzen Sie den Spindelmotor.
  • Messen Sie zwischen jeder einzelnen Motorleitung oder Klemme und dem Anker des Motors. Wenn der Multimeterwert nicht offen ist (O.L), tauschen Sie den Spindelmotor aus.

Vector Drive Test

Korrekturmaßnahme:

Drücken Sie [POWER OFF].

Wenn die Anzeigeleuchte für die Spannung des Vektorantriebs leuchtet, dürfen Sie die elektrischen Komponenten nicht berühren. Die Hochspannung im Schaltschrank kann zum Tode führen. Warten Sie, bis die Spannungsanzeige LED am Vektorantrieb vollständig erlischt.

Überprüfen Sie den Vektorantrieb.

Trennen Sie die Klemmen 2 und 3 und prüfen Sie den Kurzschluss des Spindelmotorkreises, indem Sie den Widerstand der Klemmen 2 bis 9, 10 und 11 messen. Messen Sie die Klemmen 3 bis 9, 10 und 11.

Gehen Sie zu Vector Drive – Leitfaden zur Fehlerbehebung, um das Vektorlaufwerk zu beheben.

Wye/Delta Inspection

Korrekturmaßnahme:

Überprüfen Sie, ob lose Verbindungen oder Brandspuren vorhanden sind.

Gehen Sie zu Stern-Dreieck-Schütz – Leitfaden zur Fehlerbehebung zur Behebung von Problemen mit dem -Wye/Delta Schütz.

Spindle Motor Cables Test

Korrekturmaßnahme:

  1. Trennen Sie alle Kabel des Spindelmotors vom Verstärker/Vektorantrieb (Klemmen A, B, C. + GND).
  2. Wenn die Maschine mit einem Wye-Delta-Schütz ausgestattet ist, trennen Sie das zum Motor führende Kabel (L1,L2,L3 + GND).
  3. Trennen Sie die Kabel des Spindelmotors vom Motor, einschließlich des Erdungskabels.

     Wichtig: Bringen Sie am Ende des Motors Isolierband an jede Leitung an, um sicherzustellen, dass sich die Leitungen nicht berühren.

  4. Verwenden Sie am Ende des Kabels im Schaltschrank ein Messgeräte, um den Widerstand an jeder Leitung zu überprüfen. Entnehmen Sie dieselben Werte vom Kabel, das vom Wye-Delta-Schütz zum Motor führt.
    • Wenn das Messgerät O.L. anzeigt, ist das Kabel in Ordnung.
    • Wenn das Messgerät einen Kurzschluss oder einen niedrigen Widerstand anzeigt, muss das Kabel ausgetauscht werden.

Stellen Sie sicher, dass alle Kabelverbindungen unbeschädigt sind. Verwenden Sie ein Multimeter, um jede Kabelverbindung zu testen.

Regen

Korrekturmaßnahme:

Trennen Sie die Leitungen der REGEN Last vom Vektorantrieb an den Klemmen 1 und 2. Messen Sie den Widerstand über die Leitungen hinweg. Der Messwert muss wie folgt sein:

  • 2-Widerstandsbox: zwischen 9,5 und 12,5 Ohm.
  • 3-Widerstandsbox: zwischen 6,3 und 8,3 Ohm. (Wie in der Abbildung dargestellt.)
  • 4-Widerstandsbox: zwischen 4,6 und 6,6 Ohm.

Gehen Sie zu Vector Drive – Leitfaden zur Fehlerbehebung, um das Vektorlaufwerk zu beheben.

Beachten Sie  Generatorische Last – Leitfaden zur Fehlerbehebung  zur Behebung von Problemen mit de REGEN Widerständen.

Spindle Fan

Korrekturmaßnahme:

Überprüfen Sie den Luftstrom auf der Oberseite des Spindelgehäuses. Stellen Sie sicher, dass Luft aus dem Spindelgehäuse strömt, wenn die Spindel angewiesen wird, sich zu drehen. DT/DM wurden so eingestellt, dass der Luftstrom auf den Motor geblasen wird, aber er sollte nun die Oberseite ausblasen. Ändern Sie die Lüfterrichtung, um die Oberseite auszublasen.

Führen Sie diesen Befehl in MDI aus: S50 M03;

Überprüfen Sie die Spannung an den schwarzen und roten Adern auf der I/O-Leiterplatte an dieser Stelle:

  • P32, wenn die Maschine über eine Steuerung der nächsten Generation verfügt.

Die Spannung sollte 120 VAC betragen. Wenn keine Spannung anliegt, ist die I/O-Leiterplatte defekt.

Encoder Belt

Korrekturmaßnahme:

Stellen Sie sicher, dass der Encoder-Riemen korrekt eingestellt und nicht beschädigt ist. Ersetzen Sie einen beschädigten oder abgenutzten Riemen.

Stellen Sie sicher, dass die Riemenscheibe des Encoders unbeschädigt ist. Stellen Sie sicher, dass die Stellschraube fest sitzt.

Program/Application

Korrekturmaßnahme:

Reduzieren Sie den Vorschub der Achse oder stellen Sie die Spindeldrehzahl im Programm ein.

Überprüfen Sie, ob die Werkzeuge stumpf oder beschädigt sind.

Coolant (TSC Only)

Korrekturmaßnahme:

Entfernen Sie die Kopfabdeckung und überprüfen Sie die TSC-Verbindung auf Leckagen. Eine undichte Kühlmittelverbindung kann dazu führen, dass Kühlmittel in den Motor gelangt und das Fett aus den Lagern auswäscht.

Bearings

Korrekturmaßnahme:

Beschädigte Lager im Spindelmotor können zu Problemen mit der Oberflächenqualität des Werkstücks führen. Wenden Sie sich an Ihr lokales HFO für eine Vibrationsanalyse, um festzustellen, ob die Lager beschädigt sind.

Electrical Diagrams: Spindle Encoder Feedback / Drive Command
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
Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.