My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
UMC-1000 Installation - NGC

Service Home How-To-Verfahren UMC-1000 Installation - NGC

UMC-1000 Installation - NGC

- Zum Abschnitt springen - Back to Top

4.1 UMC-1000

Recently Updated Last updated: 03/24/2023

UMC-1000 - Installation - NGC


Revision C - 06/2026

Introduction

In diesem Verfahren erfahren Sie, wie Sie einen UMC-1000 installieren.

Klicken Sie auf den Link, um das  UMC-750 Nivellierungs- und Ausrichtungs -Video zu sehen. 

Benötigte Werkzeuge:

  • Präzisionsnivellier, 0,0005" Aufteilung
  • T-2181A CNC DOPPEL-NIVELLIERUNGSWERKZEUG
  • T-2192 SERVICE-WERKZEUG, ABGLEICHADAPTER 
  • MRZP Kalibrierkugel
  • Präzisionsgranitblock 20" (optional)

Leveling Screws Hardware

Hinweis: Die Unterlegscheiben [1] und Muttern [2] werden beim Versand installiert und sollten für die Installation aufbewahrt und nicht weggeworfen werden.

Hinweis: Die Ausrichtung der Unterlegscheibe [3] ist wichtig.  Der konische Teil der Unterlegscheibe sollte gegen das Gussteil liegen,  siehe Darstellung.

Remove Rust Inhibitor

Zur sicheren und effektiven Entfernung von Rostschutzmitteln von Führungsbahnabdeckungen und anderen nicht lackierten Oberflächen:

Erstes Schaben

  • Verwenden Sie einen Kunststoffschaber, um den Großteil des Rostschutzmittels zu entfernen.
  • Vermeiden Sie die Verwendung von Metallwerkzeugen, um Kratzer oder Beschädigungen der Oberfläche zu vermeiden.

 Wichtig: Verwenden Sie keine Schleifprodukte oder Metallschaber, da diese die Abdeckungen verkratzen können.

Chemische Reinigung

  • Besprühen Sie die betroffenen Stellen mit einem starken Zitrusreiniger oder Simple Green.
  • Stellen Sie sicher, dass alle nicht lackierten Oberflächen, die mit Rostschutzmittel beschichtet sind, vollständig bedeckt sind.

UMC-1000 Export Machine Spindle Head Assembly

Dieser Abschnitt ist nur für UMC-1000-Maschinen erforderlich, die international versandt werden.

WARNUNG!

Dieser Abschnitt sollte durchgeführt werden, bevor die Maschine aufgrund der Kabelträgerrückhaltevorrichtungen der Z-Achse eingeschaltet wird. Wenn die Bewegung der Z-Achse erfolgt, bevor dieser Abschnitt abgeschlossen ist, tritt eine Beschädigung des Kabels auf.

1

Updated

Entfernen Sie die 1/4-20 Flanschmuttern [1], die den Kabelträger an der Transporthalterung des Spindel-Kabelträgers [2] halten. Entfernen Sie die 1/2-13 x  1 Zoll Schrauben [3], mit denen die Transporthalterung des Spindel-Kabelträgers [2] befestigt ist, und entfernen Sie sie.

2

Entfernen Sie die elektrische Halterung des Spindelkopfes/die CAN-Halterung des Spindelkopfes [1] aus dem Inneren des Spindelkopfes.

Führen Sie alle Kabel, die zum Spindelkopf führen, durch die Schaumstoffkabelführung [2]. Verwenden Sie den Schlitz im Blech des Spindelkopfes, um die Kabel durchzuleiten. Setzen Sie die Schaumstoffkabelführung [2] in den Ausschnitt des Bleches des Spindelkopfes ein.

Montieren Sie den Spindelkopf [3] in die beiden Halterungen [4] im Inneren des Spindelkopfes. Verwenden Sie die mitgelieferten 1/4-20 Flanschmuttern [5], um den Spindelkopf an Ort und Stelle zu befestigen.

 

3

Stecken Sie das Netzkabel des Spindelkopf-Lüfters [1] in die elektrische Halterung des Spindelkopfs bzw. die CAN-Spindelkopf-Baugruppe ein.

Schieben Sie die elektrische Halterung für den Spindelkopf bzw. die Abdeckung der CAN-Spindelkopf-Baugruppe [2] auf die Spindel.

4

Installieren Sie die Kabelträgerhalterung [1] mit den mitgelieferten 1/2-13 x 1 Zoll Schrauben [3] auf dem Kopf, indem Sie sie unter die Kabel und Kabelträger schieben.

Befestigen Sie den Kabelträger mit den vier 1/4-20 Flanschmuttern [2] an der Kabelträgerhalterung [1].

Befestigen Sie die elektrische Halterung für den Spindelkopf/die CAN-Spindelkopf-Baugruppe mit den beiden Schrauben 10-32 x 3/8 Zoll [4] an der Kabelträgerhalterung.

 

5

Setzen Sie die Kopfabdeckung [1] auf den Maschinenkopf auf. Verwenden Sie die FBHCS 1/4-20 x 1/2 Schrauben [2], um die Kopfabdeckung zu installieren.

Stellen Sie sicher, dass die Kopfabdeckung die Abdeckung der Werkzeugfreigabetaste [3] bereits installiert hat. Vergewissern Sie sich außerdem, dass die Abdichtung des Kühlmittelknopfes [4] bereits am Zylinderkopfdeckel angebracht ist.

6

Setzen Sie den UMC-Kühlmittelknopf [1] auf das Kühlmittelventil. Sichern Sie den UMC-Kühlmittelknopf [1] mit den beiden Stellschrauben.

Installieren Sie die Y-Achsen-Abstreifer [2] auf der Maschine. Verwenden Sie die mitgelieferten FBHCS 1/4-20 x 1/2 Schrauben [3], um sie an der seitlichen Abdeckung der Ram zu befestigen. Stellen Sie sicher, dass die Abstreifer richtig funktionieren.

Hinweis: Das Bild zeigt den Abstreifer nur auf einer Seite. Sie müssen die Abstreifer der Y-Achse auf beiden Seiten des Maschine installieren.

Machines With 90 Degree Control Cabinet

Maschinen mit dem automatischen Werkstücklader und dem Palettenbahnhof, die nach 4/2021 gebaut wurden, können mit einem 90-Grad-Schaltschrank ausgestattet sein. Bitte beachten Sie die folgenden Anweisungen zur Vorbereitung des 90-Grad-Schaltschranks. 

1

Die Schulterschraube, Unterlegscheibe und Mutter [1] von der Seite entfernen, die dem Bedienpult am nächsten liegt.

2

Beginnen Sie, die Steuerung in die 90°-Position zu öffnen. 

3

Den C-Kanal wie abgebildet oben positionieren und beginnen, die Steuerkabel aus der Öffnung herauszuziehen, während die Kabel beim Öffnen des Schaltschranks in der C-Kanal-Halterung bleiben.

Vergewissern Sie sich, dass keines der Kabel gespannt ist, bevor Sie die Halterungen festschrauben.  

HINWEIS: Die C-Kanäle befinden sich für den Versand im Inneren der Maschine.

4

Nachdem die Kabel aus der Öffnung herausgezogen wurden und keine Spannung vorhanden ist, das  (4X) SHCS 5/16-18 X 7/8 und (4X) UNTERLEGSCHEIBE 5/16 HARD 11/32ID X 3/4OD verwenden, um das Blech an den Halterungen zu befestigen.

 

Pendant Installation

1

Befestigen Sie den Speicherschrank an der Seite der Maschine.

Setzen Sie den Distanzhalter des Bedienpults [1] auf den Ablageschrank. Setzen Sie das Bedienpult auf den Distanzhalter.

Befestigen Sie die Ansatzschraube [2] und die Unterlegscheibe [3] an der Unterseite des Bedienpults.

Befestigen Sie das Bedienpult [4] an der Oberseite des Lagerschranks.

Ziehen Sie die Kabel des Bedienpults heraus, die aus dem Maschinengehäuse heraus stehen. Schieben Sie die Kabel des Bedienpults in das Bedienpult [4]. Montieren Sie die Abdeckung [5] über den Drähten.

 HINWEIS: Achten Sie darauf, bei der Installation der Abdeckung keine Drähte einzuklemmen.

2

Entfernen Sie die Rückwand vom Bedienpult. Schließen Sie die Kabel an.

  • Das Kabel des tragbaren Bedienpults [1] zu P9
  • Das Netzkabel [2] zu J20
  • Das USB-Kabel [3] zu J9
  • Das Ethernet-Kabel [4] zu J28
Installieren Sie einen Ferrit [5] auf das USB-Kabel [3], das an den SKBIF J9-Anschluss angeschlossen ist.
 
Installieren Sie ein Ferrit [5] auf dem Touchscreen-Kabel [6], das an die SKBIF J11-Verbindung angeschlossen ist.
 
 HINWEIS: Achten Sie darauf, das USB-Kabel wie abgebildet im Ferrit [5] zu befestigen. 
 
Befestigen Sie das Erdungskabel [7] vom Bedienpult am Schaltschrank. Verwenden Sie eine beliebige Erdungsschraube an der Innenseite des Schaltschranks. 

Air Connection

Schließen Sie die Luftzufuhr an das Schmier-Panel an.

 Hinweis: Informationen zu den Luftanforderungen finden Sie auf dem Aufkleber an der Tür des Schmierstoffschranks.

Befolgen Sie das Verfahren zur Installation der Druckluftpistole und des Schlauchs, um die Druckluftpistole zu installieren oder zu ersetzen.

 Hinweis: Einige Installationssätze werden mit einer Ersatz-Druckluftpistole geliefert.

Electrical Installation

 GEFAHR: Die Arbeit mit den für CNC-Maschinen erforderlichen elektrischen Anlagen ist äußerst gefährlich und kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

Vor dem Anschluss der Leitungsdrähte an die CNC:

  • Schalten Sie die Stromzufuhr zur Maschine an der Quelle ab.
  • Führen Sie ein Lockout-Tagout-Verfahren (LOTO) durch, um sicherzustellen, dass der Strom während der Wartung ausgeschaltet bleibt.
  • Vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgung unterbrochen wurde, indem Sie einen Wechselspannungsdetektor an allen eingehenden Leitungen verwenden.

Wenn Sie unsicher sind, wie Sie die Stromzufuhr sicher unterbrechen oder das LOTO-Verfahren durchführen können:

  • Fahren Sie nicht fort.
  • Wenden Sie sich an qualifiziertes Personal oder fordern Sie entsprechende Unterstützung an, bevor Sie fortfahren.

Die Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahmen kann zu einem elektrischen Schlag, Maschinenschäden oder tödlichen Verletzungen führen.

1

Erste Kontrollinspektion

Gefahr: Zu diesem Zeitpunkt sollte keine elektrische Verbindung zur Maschine bestehen.

Die Schalttafel muss geschlossen und gesichert sein. Wenn der Hauptschalter eingeschaltet ist, herrscht im gesamten Schaltschrank (einschließlich der Platinen und Logikschaltungen) Hochspannung, und einige Komponenten arbeiten bei hohen Temperaturen. Seien Sie daher bei Arbeiten im Schaltschrank äußerst vorsichtig.

  • Stellen Sie den Hauptleistungsschalter oben rechts auf der Schalttafel auf der Rückseite der Maschine auf AUS.
  • Entriegeln Sie mit einem Schraubendreher die beiden Verriegelungen an der Tür, entriegeln Sie den Schrank mit dem Schlüssel und öffnen Sie die Tür.
  • Nehmen Sie sich ausreichend Zeit, um alle Komponenten und Anschlüsse der Platinen zu überprüfen. Achten Sie auf abgetrennte Kabel, auf Beschädigungen und lose Teile im unteren Bereich der Konsole. Wenn es Anzeichen dafür gibt, dass die Maschine falsch bedient wurde, wenden Sie sich bitte an den Hersteller, bevor Sie fortfahren.

2

1-Phasen-Maschinen: Setzen Sie jede Stromleitung in die Drahtabdeckung ein.  Schließen Sie die zwei Stromleitungen an die Klemmen L1 und L3 auf dem Hauptschutzschalter an.

3-Phasen-Maschinen: Setzen Sie jede Stromleitung in die Drahtabdeckung ein.  Schließen Sie die drei Stromleitungen an L1, L2 und L3-Klemmen auf dem Hauptschutzschalter an.

Schließen Sie die separate Erdleitung an die Erdungsleitung links neben den Klemmen an.

Überprüfen Sie bei 3-Phasen-Maschinen, welche Art von Stromkonfiguration die Maschine versorgt. Führen Sie Spannungsmessungen an jeder Stromleitung zur Masseleitung durch. Siehe dann RD0084 – Eingangsleistungskonfigurationen,  um festzulegen, welche Stromleitung basierend auf den Spannungswerten und der Leistungskonfiguration an  den L1- Anschluss angeschlossen werden soll.

Siehe Haas Hauptleistungsschalter – technische Daten für das Anzugsmoment für das Drehmoment der Stromleitungen des Leistungsschalters.

  

 Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Leitungen tatsächlich in die Anschlussklemmen führen. (Eine schlechte Verbindung führt dazu, dass die Maschine intermittierend läuft oder andere Probleme, wie z. B. Servoüberlastungen, auftreten). Um zu prüfen, einfach an den Kabeln ziehen, nachdem die Schrauben festgezogen wurden.

3

Nachdem die Netzspannung an die Maschine angeschlossen ist, stellen Sie sicher, dass der Hauptleistungsschalter (oben rechts im hinteren Schrank) auf AUS steht. Entfernen Sie die Sperre/Abschaltung und schalten Sie die Stromzufuhr an der Quelle ein. Verwendung eines digitalen Voltmeters und geeigneter Sicherheitsverfahren: 

1-Phasen-Maschinen: Messen Sie die Wechselspannung über L1 & L3 am Hauptleistungsschalter.  Die Wechselspannung muss zwischen 220 - 250 Volt liegen.
Hinweis: Niedrigere oder höhere als diese Spannung kann Nieder-/Hochspannungsalarme erzeugen.

3-Phasen-Maschinen: Messen Sie die Wechselspannung zwischen allen drei Paarphasen am Hauptleistungsschalter. 

Die Wechselspannung muss zwischen 195 und 260 Volt liegen (360 und 480 Volt bei Hochspannungsoption).

SMinimill – Reboot: Die Wechselspannung muss bei Maschinen ohne Hochspannungstransformator zwischen 198 und 242 Volt liegen.  Siehe das Dokument Minimill/SMinimill – Identifikation.

 Hinweis: In vielen Industriebereichen sind große Spannungsschwankungen üblich; die minimale und maximale Spannung, die einer Maschine während des Betriebs zugeführt wird, muss bekannt sein. Der U.S. National Electrical Code legt fest, dass Maschinen mit einer Abweichung von +5 % bis -5 % um eine durchschnittliche Versorgungsspannung herum arbeiten sollten. Wenn Probleme mit der Netzspannung auftreten oder eine niedrige Netzspannung vermutet wird, kann ein externer Transformator verwendet werden. Wenn Sie Spannungsprobleme vermuten, sollte die Spannung alle ein bis zwei Stunden an einem typischen Tag überprüft werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mehr als +5 % oder -5 % vom Durchschnitt abweicht.

4

Wichtig: Schalten Sie den Hauptleistungsschalter AUS.

Überprüfen Sie die Gewindebohrungen des Transformators in der rechten unteren Ecke des hinteren Schaltschranks.

1-Phasen-Maschinen: Das Eingangsspannungskabel muss an den Stecker verschoben werden, der entspricht der im obigen Schritt gemessenen Durchschnittsspannung.

3-Phasen-Maschinen : Die Eingangsspannungskabel mit den Bezeichnungen 74, 75 und 76 müssen dreifach auf die Klemmenleiste gelegt werden, was der im obigen Schritt gemessenen durchschnittlichen Spannung entspricht.

5

Der Transformator T5 liefert 24 VAC, die zur Versorgung des Hauptschützes verwendet werden. Es gibt zwei Versionen dieses Transformators für den Einsatz an 240 und 400 V Maschinen. Der 240 V-Transformator verfügt über zwei Eingangsanschlüsse, die sich etwa zwei Zoll vom Transformator entfernt befinden und die es ermöglichen, ihn entweder an 180–220 V oder 221–240 V anzuschließen.

Benutzer, die über eine Eingangsspannung von 220–240 V RMS verfügen, sollten den mit 221–240 V gekennzeichneten Anschluss verwenden, während Benutzer mit 190–220 V Eingangsspannung den mit 180–220 V gekennzeichneten Anschluss verwenden sollten.

Wenn Sie nicht den richtigen Eingangsanschluss verwenden, führt dies entweder zu einer Überhitzung des Hauptschützes oder zu einem Ausfall des Hauptschützes.

Der 480 V (Option) T5 Transformator verfügt über drei Eingangsanschlüsse, die mit 340–380 V, 381–440 V und 441–480 V gekennzeichnet sind.

Benutzer mit 340–380 V 50/60 Hz Leistung sollten den 340–380 V Anschluss verwenden, während Benutzer mit 380–440 V 50/60 Hz Leistung den 381–440 V Anschluss verwenden sollten.

Wichtig: Stellen Sie den Hauptleistungsschalter auf EIN. Überprüfen Sie, ob Probleme vorliegen, wie z. B. der Geruch von überhitzten Bauteilen oder Rauchentwicklung. Wenn derartige Probleme angezeigt werden, stellen Sie den Hauptleistungsschalter sofort auf AUS und wenden Sie sich an den Hersteller, bevor Sie fortfahren.

Messen Sie nach dem Einschalten der Stromversorgung die Spannung an den unteren Klemmen des Hauptleistungsschalters. Die Werte sollten denen der Messungen entsprechen, bei der die Eingangsleistung an den Hauptleistungsschalter angeschlossen wurde. Wenn es Probleme gibt, überprüfen Sie die Verkabelung.

6

Schalten Sie die Steuerung ein, indem Sie den Ein-/Aus-Schalter auf dem vorderen Bedienfeld drücken.

Überprüfen Sie die Messgeräte für Gleichspannung und Wechselspannung in der Diagnose. Das DC-Spannungsmessgerät muss zwischen 310–360 V anzeigen. Die AC-Netzspannung muss zwischen 90 und 105 Prozent liegen. Wenn die Spannung außerhalb dieser Grenzwerte liegt, schalten Sie die Stromversorgung aus und überprüfen Sie die Schritte 2 und 3 erneut. Liegt die Spannung weiterhin außerhalb dieser Grenzwerte, wenden Sie sich an den Hersteller.

7

Die Stromversorgung muss ordnungsgemäß angeschlossen sein, damit Schäden an Ihrem Gerät vermieden werden. Die Leiterplatte der Stromversorgungsbaugruppe beinhaltet eine "Phasendetektorschaltung" mit Neon-Indikatoren. Wenn die orangefarbene Neonlampe (NE5) leuchtet, ist die Phasenverteilung falsch. Wenn die grüne Neonlampe (NE6) leuchtet, ist die Phasenverteilung korrekt. Wenn beide Neon-Indikatoren leuchten, haben Sie einen losen Draht; überprüfen Sie die Anschlüsse. Stellen Sie die Phaseneinstellung ein, indem Sie L1 und L2 der eingehenden Stromleitungen am Hauptleistungsschalter austauschen.

Gefahr: DIE GESAMTE STROMVERSORGUNG DER CNC MUSS VOR DER EINSTELLUNG DER PHASENEINSTELLUNG AN DER QUELLE ABGESCHALTET WERDEN. ÜBERPRÜFEN SIE DIE EINGEHENDEN LEITUNGEN IMMER DOPPELT MIT EINEM AC-SPANNUNGSPRÜFER.

Schalten Sie die Stromversorgung aus und stellen Sie den Hauptleistungsschalter auf AUS. Schließen Sie die Tür, verriegeln Sie die Verriegelungen und schalten Sie die Stromversorgung wieder ein.

Entfernen Sie den Schlüssel aus dem Schaltschrank und geben Sie ihn an den Werkstattleiter weiter.

8

Aktivierung

Wenn die Maschine richtig aufgestellt und sowohl an die Luft- als auch an die Stromversorgung angeschlossen ist, ist sie bereit für die abschließende Installation (Entfernen von Versandsperren, Nivellierung, Spindelabtastung usw.) sowie für die Software-Aktivierung. Dies geschieht durch den HFO-Servicetechniker. Wenden Sie sich an das örtliche HFO, um die Arbeiten zu planen.

WICHTIG:  Maschinen, die mit Bewegungssensoren ausgestattet sind, müssen vor der Aktivierung des Bewegungssensors grob nivelliert werden.  Detaillierte Anweisungen finden Sie unter Service-Benachrichtigung – SA0007.  Der Zugriff auf dieses Dokument ist auf das Personal des Haas Factory Outlet beschränkt.

Shipping Brackets Removal

1

Entfernen Sie die Türversandhalterung [1] von der Tür.

2

Entfernen Sie die Transportsicherungsschrauben der Achse X [1] und Y [2] von beiden Seiten des Sattels und des Stößels. Es gibt (4) insgesamt, wie in der DRAUFSICHT zu sehen.

[ZERO RETURN]  [Z] Achse und entfernen der Transporthalterung [3] von der Platte.

3

Bei Maschinen, die mit Off-Platter-Versand [1] ausgeliefert wurden, entfernen Sie nach [ZERO RETURN] [Z] die Versandhalterung vom WIPS-Pfosten und bringen Sie den WIPS-Pfosten an die dafür vorgesehene Position [2].

Machines with a Blank Platter

1

Leere Spannflächen besitzen einen Bereich [1] mit  Ø7,25 Zoll und ↧1,75 Zoll für eine kundenspezifische Werkstückhalterung auf diesen Spannflächen, in dem nicht gebohrt werden darf.  

Bei Maschinen, die mit einer leeren Spannfläche verkauft werden, kann optional der hydraulische oder pneumatische Schraubstock von Haas gekauft werden. Weitere Informationen zur Installation der Schraubstöcke auf einer leeren Spannfläche erhalten Sie durch einen Klick auf unten stehende Links oder im Abschnitt „Werkstückhalterungen“ im Servicehandbuch.

Universal-Bearbeitungszentrum, HYDRAULISCHER SCHRAUBSTOCK

Universal-Bearbeitungszentrum, PNEUMATISCHER SCHRAUBSTOCK

HINWEIS: Abgebildet ist eine leere Spannfläche eines UMC-500. Der Bereich, in dem nicht gebohrt werden darf, ist jedoch bei allen Modellen von Universal-Bearbeitungszentren gleich. 

Extend Cable Drape Brackets

Bewegen Sie die Kabelhalterungen von der Versandposition in die Installationsposition.

Warnung: Wenn die Kabelabdeckungshalterungen nicht ausgefahren werden, können die Kabel die Bewegung der X-Achse beeinträchtigen und die Kabel beschädigen.

Tool Changer

Internationaler Versand: Bei Ausstattung mit der Option 50-fach Werkzeugwechsler müssen Sie den Werkzeugwechsler in Position bringen (ca. 775 lbs/351 kg).

Wenn sich der Werkzeugwechsler in der Auslieferungsposition [1] befindet, befestigen Sie eine Kette oder ein Band am oberen Anschlagpunkt [2] (1/2-13 Gewinde) und stützen das Gewicht des Werkzeugwechslers.

Entfernen Sie die (3) Schrauben [3] und lösen Sie die 4. Schraube [4] eine Umdrehung, um sie als Drehpunkt zu verwenden. Heben Sie den Werkzeugwechsler an, bis der Stift nach unten zeigt [5] (Halterung als Referenz transparent dargestellt). Montieren und ziehen Sie die (4) Schrauben mit 80 ft-lb (108 N-m) an.

Montieren Sie die Platten [6] und die Bürsten.

Wichtig:  Sie müssen den Versatz des Werkzeugwechslers nach der Montage des 50-Taschenwerkzeugwechslers einstellen.  Siehe Werkzeugwechselversätze X- und Y-Achsen - UMC-750 / UMC-1000 Verfahren.

Ram Top Cover

Montieren Sie das Stößeloberteil aus Metall: [1] [2] [3] [4].

Montieren Sie den Sattelabstreiferrahmen: [5] [6] [7] [8].

Die Abstreifer [10] auf die Halterungen [9] montieren und auf beiden Seiten des Rahmens montieren.

Roof and Waycovers

Montieren Sie die Dachbaugruppe. Sie kann am Boden montiert und mit den Hebepunkten [A] in Position gebracht oder in der angegebenen Reihenfolge montiert werden: [1] [2] [3] [4] [5].

Installieren Sie die X-Achsen-Wegeabdeckungen, [6] & [7] mit den unteren Laschen über dem Spänenschutz eingehakt. Lassen Sie die Klettbänder an ihrem Platz und verschrauben Sie die Zwischendecken mit den Seitenwänden. Montieren Sie die Behangstange [8] mit den Zwischenwänden, die über der Oberseite eingehängt sind. Entfernen Sie die Klettverschlüsse und verschrauben Sie die Wegeabdeckung mit dem Sattelrahmen.

Installieren Sie die Abdeckplatte [9]. Wenn mit der Option Gehäuseauslass ausgestattet, montieren Sie diesen jetzt.

UMC Autodoor Motor Installation

1

Die Motorbaugruppe [1] mit der mitgelieferten Hardware (2x) 1/4-20 FBHCS [2] an das Blech über der Tür montieren. 

 HINWEIS: Frühere Überarbeitungen der automatischen Bedienertür haben keine überarbeiteten Pemnuten auf der Verkleidung, wenn die Verkleidung dies nicht tut, verwenden Sie (2x)  1/4-20 FBHCS und (2x) Flanschmutter, um die Motorbaugruppe zu installieren. 

2

Die Motorabdeckung [1] über der Motorbaugruppe anbringen und die mitgelieferte selbstbohrende/Gewindebohrschraube [2] verwenden, um die Motorabdeckung vollständig an der Baugruppe anzubringen. 

HINWEIS: Sicherstellen, dass die Schraube [2] nicht in den Nitrilpuffer [3] bohrt, wie im unteren Bild gezeigt. 

HINWEIS: Die Motorabdeckung hat einen Magneten [4], der den Motor zusammen mit der Schraube in Position hält. Achten Sie darauf, die Abdeckung vor dem Bohren korrekt zu positionieren. 

3

Bei Maschinen, die die automatische Bedienertür als Sonderzubehör erhalten, sind Kabel und Schlauch bereits verlegt.

Das Kabel und den Schlauch aus dem Loch in der Blechtafel, wo die Motorbaugruppe montiert ist, nehmen und das Motorkabel [1] am Motor  und den Motoreingriffsschlauch [2] am Druckluftzylinder installieren. 

Ein Schaltplan wird unten als Referenz hinzugefügt. 

Machine Rough Leveling

 Hinweis: Es wird empfohlen, bei Maschinen mit CDF-Förderbänder vor dem Nivellieren eine Passformkontrolle für den Kühlmitteltank und den CDF-Förderer durchzuführen.

1

Führen Sie eine Nullpunktrückstellung bei jeder Achse einzeln durch oder drücken Sie[POWER UP]. Durchlaufen Sie den Nivellierungsprozess.
Wiederholen Sie diese Schritte, um die korrekte Maschinenebene zu erreichen.

2

Stellen Sie die (4) Ecknivellierschrauben so ein, dass das Gussteil vom Boden angehoben wird.

Stellen Sie [H] auf 4" ein.

Drehen Sie die beiden mittleren Nivellierschrauben [1] von den mittleren Stütztellern nach oben.

 

3

Platzieren Sie den Präzisionsnivellier [1] auf einer der Linearführungen der X-Achse. 

Richten Sie die Maschine zunächst von einer Seite zur anderen aus. Heben oder senken Sie eine Seite mit gleichmäßigen Einstellungen der beiden Schrauben [2], um die Blasen in der Libelle zu zentrieren.

4

Legen Sie die Präzisionswasserwaage parallel zur Y-Achse auf die Linearführung an.

Hinweis:  Sie können auch einen Granitblock quer über die Linearführungen der X-Achse legen und die Präzisionswasserwaage darauf geben. 

Stellen Sie entweder die vorderen oder hinteren Schrauben gleichmäßig ein, um die Maschine von vorne nach hinten auszurichten und die Blase in der Libelle zu zentrieren.

X-Axis Roll Adjustment

Wenn die Y-Achse und die Z-Achse in der Mitte des Verfahrens verfahren werden, stellen Sie das Nivellierwerkzeug (T-2181A / T-2192) parallel zur Y-Achse ein.

Hinweis: Das Nivellierwerkzeug (T-2182/T-2192) muss nach der Montage an der Spindel manuell eingestellt werden. Setzen Sie die Befestigungsschraube des Magnetfußes ein und bewegen Sie die Wasserwaage von Hand, bis sich die Wasserwaage in der Mitte des Verfahrwegs befindet.

Behandeln der Verfahrbewegung X-Achse. Nehmen Sie Messungen am Anfang, in der Mitte und am Ende der Verfahrbewegung der X-Achse vor. Beachten Sie am Ende des X-Achsen-Verfahrweges, ob die Vorder- oder Rückseite der Maschine niedriger ist.

Erhöhen oder senken Sie die Seite, [1] oder [2], bis die Blase im Werkzeug Null anzeigt. Wiederholen Sie diesen Schritt an jedem Ende des Verfahrwegs, bis das Werkzeug an beiden Enden Null anzeigt.

B-Axis to Y-Axis Parallelism Setup

1

[ZERO RETURN] [B] [C] Achsen. Geben Sie die Tischfläche entlang der X-Achse über einen Abstand von 20" (500 mm) an.

Wenn der Messwert nicht Null ist, joggen Sie die B-Achse (in 0,0001" Inkrementierungen), bis der Indikator Null über 20" liest.

Stellen Sie einen Arbeitsversatz der B-Achsenposition ein, um in späteren Schritten zu dieser Position zurückzukehren.

Hinweis: Setzen Sie den Werkzeugwechselversatz nicht zurück.

2

Handhaben des Verfahrens der C Achse per Schrittschaltung zu C90. Überprüfen Sie die Parallelität der Plattenoberfläche, indem Sie von hinten nach vorne in der Y-Achsenebene anzeigen.

Nullstellen des Indikators auf der Rückseite der Spannfläche mit der Y-Achse auf 0 und mit der dritten Rippe aus der Mitte.

Schwingen Sie mit der Y-Achse über 20" (500 mm) nach vorne. Notieren Sie den Indikatorwert und notieren Sie sowohl die Größe als auch die Richtung.

Verwenden Sie die mittleren Stellschrauben, um die Mitte der Maschine anzuheben und die B-Achse einzustellen. Drehen Sie die mittleren Stellschrauben nach unten, bis sie gerade die Ausgleichspads berühren, und drehen Sie sie dann um weitere 10 Grad nach unten.

Die Mitte der Maschine muss immer zuerst angehoben werden. Stellen Sie die mittleren Schrauben auf jeder Seite gleichmäßig ein. Nehmen Sie die Anpassungen immer in kleinen Schritten vor und stellen Sie die beiden mittleren Schrauben bei jeder Einstellung gleichmäßig auf beiden Seiten ein.

Stellen Sie die mittleren Schrauben nach oben oder unten ein, bis der Indikator Null ausliest über 20" (500 mm).

3

Addieren Sie 90 Grad zu dem Wert, auf den Sie die B-Achse zuvor eingestellt haben. Befehlen Sie die B-Achse zu dieser Position (z. B. B90.003 Grad).

Die Anzeige auf der Rückseite des Tisches auf Null stellen und die Y-Achse von hinten nach vorne über 20" (500 mm) verfahren.

Notieren Sie den Indikatorwert und notieren Sie sowohl die Größe als auch die Richtung.

Diese Messung zeigt die Position des Tisches in Bezug auf die Y-Achse in Seiten-zu-Seiten-Richtung.

Wenn sich der Dreh-/Schwenktisch nach rechts neigt, heben Sie ihn mit der rechten vorderen Stellschraube an und senken Sie ihn mit der linken vorderen Stellschraube in kleinen, gleichmäßigen Schritten ab.

Wenn sich der Dreh-/Schwenktisch nach links neigt, heben Sie ihn mit der linken vorderen Stellschraube an, senken Sie ihn mit der rechten Vorderseite.

Verschieben Sie den Tisch erneut, um sicherzustellen, dass er so ausgerichtet ist, dass er über die 20" (500 mm) Verschiebung Null anzeigt.

B-Axis and C-Axis Home Position Check

[ZERO RETURN] [B] und Tischoberfläche anzeigen [1]. Verschieben Sie den Tisch über 20 Zoll (500 mm), mit dem Wert NTE 0.001"/20" (0,025 mm/500 mm).

[ZERO RETURN] [C] und geben Sie eine der T-Nutwände [2] über 20" (500 mm) an, wobei der Fehlerwert (NTE) 0,001"/20" (0,025 mm/ 500 mm) nicht überschreiten darf.

Hinweis: Wenn einer der Werte höher als ein Tausendstel (0,001"0,025 mm) ist, wiederholen Sie den Prozess zur Nivellierung der Maschine. Kleine Fehler in der Nivellierreihenfolge können die Ausgangspositionen B und C negativ beeinflussen.

Wenn Sie überprüfen, ob das Niveau korrekt ist, aber die Ausgangspositionen B oder C immer noch nicht innerhalb der Spezifikation liegen, können Sie die linke oder rechte vordere Schraube leicht verstellen, um die Ausgangspositionen B und C um einen kleinen Betrag zu verändern. Überprüfen Sie beide Ausgangspositionen, nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben.

Spindle Sweep Check

Bewegen Sie den Spindelkopf in die Mitte des Z-Achsen-Verfahrwegs. Positionieren Sie den Testindikator auf der Spindel, um einen Kreis mit 10" (250 mm) Durchmesser in der Mitte des Tisches zu messen. Den Testindikator auf der Bedienerseite des Tisches [1] auf Null stellen.

Alle 90 Grad der Drehung eine Messung durchführen, [2], [3], [4]. Gesamt angegebene Unrundheit (TIR) für alle vier Positionen darf (NTE) 0,0005" (0,012 mm) nicht überschreiten.

Hinweis: Die Kehrwerte der Spindel werden auch durch die Genauigkeit der Nivellierreihenfolge beeinflusst; wenn die Werte die Spezifikation überschreiten, überprüfen Sie das Maschinenniveau erneut.

Hinweis: Bei Ausstattung mit dem 50-fach-Werkzeugwechsler ist die Ausrichtung zur Spindel zu überprüfen.

Install and Calibrate WIPS

1

Installieren und kalibrieren Sie das Wireless Intuitive Probe System (WIPS) (falls vorhanden).

Eine ausführliche Anleitung zur WIPS-Installation und Kalibrierung finden Sie unter:

WIPS - Installation

MRZP Offsets Settings

1

Hier erfahren Sie, wie Sie die Nullpunktversätze der Maschinenrotation (MRZP) einstellen. Die MRZP-Versätze sind Einstellungen in der Haas CNC-Steuerung, die der Steuerung diese Abstände mitteilen:

  1. der Abstand der Mittellinie der Schwenkachse (B-Achse) von der Ausgangsposition der X-Achse
  2. der Abstand der Mittellinie der Schwenkachse (B-Achse) von der Ausgangsposition der Z-Achse
  3. der Abstand der Mittellinie der Tischdrehachse (C-Achse) von der Ausgangsposition der Y-Achse

Dieses Verfahren zeigt Bilder, die beide Kalibrierungsbaugruppen verwenden.

 Wichtig: Der Spindelmesstaster muss vor diesem Vorgang kalibriert werden. Dadurch wird sichergestellt, dass die Genauigkeit des Messtasters zur Maschinenposition korrekt ist. Siehe das Verfahren Steuerung der nächsten Generation – Messtasterkalibrierung (VPS), unter diy.haascnc.com.

2

Drücken Sie [Setting] und navigieren Sie zu „Maschine einrichten“. Überprüfen Sie die Einstellungen 255, 256 und 257. Die Werte sollten nicht Null sein. Wenn sie Null sind, führen Sie das folgende Verfahren durch.

MRZP AC oder B-C-Achsen-Schruppensatz

3

[ZERO RETURN] [ALL] Achsen.

Wechseln Sie in [DIAGNOSTIC] zur Registerkarte Features und stellen Sie sicher, dass „VPS Editing“ aktiviert ist.

Setzen Sie den Messtaster in die Spindel ein.

Drücken Sie die Taste [EDIT].

Wählen Sie VPS aus.

Drücken Sie den Cursor-Pfeil [DOWN] bis zu PROBING [1].

Wählen Sie CALIBRATION [2] aus. Drücken Sie den Cursor-Pfeil [RIGHT].

Wählen Sie MRZP CALIBRATION [3] aus.

4

Drücken Sie den Cursor-Pfeil [DOWN] und wählen Sie B-AXIS TILT C-AXIS ROTARY FINISH SET aus.

Hinweis: A-C Oder B-C MRZP ROUGH SET wird nur verwendet, wenn keine Einstellungen für den MZRP-Versatz (255, 256, 257) eingestellt sind.

5

Geben Sie den Durchmesser der Werkzeugkugel [2] ein.

Wichtig: Messen Sie die Werkzeugkugel immer mit einem kalibrierten Mikrometer, um den richtigen Kugeldurchmesser zu bestimmen.

 Hinweis: Wenn Sie sich im metrischen Modus befinden, stellen Sie sicher, dass Sie die Kugelgröße in Millimetern eingeben. Wenn Sie sich im Zoll-Modus befinden, geben Sie die Kugelgröße in Zoll ein.

Drücken Sie [ENTER].

Drücken Sie [F4].

Wählen Sie Output MDI aus.

  

6

Installieren Sie die Kalibrierungskugel-Baugruppe [1] in der Nähe der Mitte der Spannfläche.

Hinweis:  Wenn die Kalibrierungskugel bei einem UMC-1000 zu weit von der Mitte entfernt ist, wird während des MRZP-Kalibrierungszyklus ein Nachlaufalarm ausgelöst.

Stellen Sie sicher, dass die Werkzeugkugel [2] fest mit der Kalibrierungs-Baugruppe verbunden ist.

Hinweis:  Auf UMC-Maschinen, die mit dem Palettenbahnhof ausgestattet sind, muss die Kalibrierkugel mit Hilfe von Fußspitzenklemmen an der Palette befestigt werden.

Hinweis: Ziehen Sie die Werkzeugkugel nicht zu fest an.

Jog die Z-Achse, bis die Messtasterspitze [1] 0,1 ist" (2,54 mm) über und zentriert über der Werkzeugkugel [2].

Starten Sie das Programm in MDI. Dieses Programm ist O099994 B AXIS TILT AND C AXIS ROT AXIS .

7

Der Messtaster misst viele Positionen auf der B- und C-Achse in unterschiedlichen Graden.

Das Programm fügt Werte in die Makrovariablen 10121, 10122 und 10123 ein. Notieren Sie sich diese Werte.

8

Fügen Sie die aufgezeichneten Werte in diese Einstellungen ein:

  • Geben Sie den Wert für die Makrovariable 10121 in Einstellung 255; MRZP X Offset ein.
  • Geben Sie den Wert für die Makrovariable 10122 in Einstellung 256; MRZP Y Offset ein.
  • Geben Sie den Wert für die Makrovariable 10123 in Einstellung 257; MRZP Z Offset ein.

Wenn Sie der Meinung sind, dass Sie möglicherweise falsche Werte eingegeben haben, starten Sie das Programm MRZP FINISH SET erneut. Die Werte, die das Programm in die Variablen einträgt, müssen innerhalb von fünf Zählungen oder weniger unter den Einstellungsnummern liegen.

 Hinweis: Die Einstellung 9 bestimmt, ob die Werte in Zoll oder Millimeter angezeigt werden.

Complete & Submit Inspection Report

Führen Sie nach dem Nivellieren, Überprüfen der Geometrie und Einstellen der MRZP-Versatz einen Inspektionsbericht aus.

Den Inspektionsbericht EA0418 finden Sie im Haas-Serviceleitfaden.

Hinweis: Diese Website steht nur Haas Service Techs zur Verfügung.

Hängen Sie den Inspektionsbericht mit der Haas Service-App an die Maschine an.

Rear Panels

Erweiterung der C-Kanäle [1] & [2]. Montieren Sie die Seitenteile [3], [4], [5], & [6].

Montieren der Rückwände [7], [8], [9], & [10].

Lubrication Verification

1

Führen Sie das Spindel-Einlaufprogramm aus.

 Hinweis: Für 10K Spindeln und höher verwenden Sie einen symmetrischen Werkzeughalter

Überprüfen Sie das Schauglas und stellen Sie sicher, dass die richtige Anzahl von Tropfen durch das Schauglas fällt.

Überprüfen Sie die Armaturen [1,2] auf der Oberseite des Ölpumpentanks.

Das Öl sammelt sich auf der Oberseite des Ölpumpentanks [3] entweder hinter oder vor der Schauglashalterung, unter der undichten Verschraubung.

Ziehen Sie undichte Armaturen fest.

2

Wechseln Sie zur Registerkarte Wartung.

Drücken Sie [F2] um einen Achsenschmiertest durchzuführen.

Überprüfen Sie das Messgerät am Schmiersystem.  Stellen Sie sicher, dass der Druck gehalten wird.

Coolant Tank Installation

1

Schalten Sie die Maschine aus.

Montieren Sie den Griff des Kühlmitteltanks [1], die Tankdeckel [2] und die Spänewanne [3]. 

 

Positionieren Sie den Kühlmitteltank unter der linken Seite der Maschine (von vorne gesehen). Stellen Sie sicher, dass sich die Spänewanne [3] direkt unter den Ablassschlitzen der Maschine befindet, damit das Kühlmittel in den Tank fließt. 

2

Setzen Sie die Kühlmittelpumpenbaugruppe in der gezeigten Position ein. Schließen Sie den Kühlmittelschlauch an den Kühlmittelfilter [1] an.

Schließen Sie das Stromkabel der Kühlmittelpumpe an die Buchse mit der Aufschrift Niederdruck-Kühlmittel an. 

Füllen Sie den Kühlmitteltank mit Kühlmittel. Bauen Sie den Kühlmitteltankschwimmer-Sensor in den Kühlmitteltank ein. Siehe Kühlmittelschwimmer-Sensor – NGC – Installation oder Kühlmittelschwimmer-Sensor – CHC – Installation für weitere Informationen. 

3

TSC-Option: 

Setzen Sie die TSC-Pumpenbaugruppe in der abgebildeten Position in den Kühlmitteltank ein. 

Schließen Sie den TSC-Drucksensor [1] an die Buchse mit der Aufschrift Kühlmittel-Filter-Sensor an. Schließen Sie das TSC-Stromkabel [2] an die Buchse mit der Aufschrift Hochdruck-Kühlmittelzuführung an. 

Verbinden Sie den violetten Druckluftschlauch mit dem Zylinder [3] der TSC-Pumpenbaugruppe und dem Schmiermittelschrank. 

Schließen Sie den Kühlmittelschlauch [4] an. Stellen Sie sicher, dass die Verbindung zwischen dem Kühlmittelschlauch und der TSC-Pumpenbaugruppe fest angezogen ist. 

Hinweis: Ein unsachgemäßes Anziehen des TSC-Kühlmittelschlauchs führt zu Undichtigkeiten. 

 

 

Option Installation Guides

Überprüfen und testen Sie, ob alle Optionen ordnungsgemäß installiert wurden.

Tragbares Bedienpult (RJH-Touch) - Installation
Erkennung defekter Werkzeuge (BTD) – Kalibrierung
WLAN-Kameraoption – Installation
VMC Komfort-Paket
Zusätzlicher Kühlmittelfilter
Zusätzlicher Werkzeugblock
Verankerungshinweise
CABCOOL-Installation
PulseJet-Installation
Öl-Skimmer von Haas
Arbeitstischleuchte
Automatische Druckluftpistole
Förderbandinstallation
Palettenbahnhof-Installation

1

Folgen Sie dem Link, um die Option „Hennig  CDFConveyor“ zu installieren. 

HENNIG CDF FÖRDERBAND – INSTALLATION AD0551

Machine Operation

Stellen Sie sicher, dass alle Funktionen betriebsbereit sind:

  • Schließen Sie die Kühlmittelpumpe und die TSC-Pumpe an.
  • Zusatzfilter anschließen.
  • Testen des Werkzeugwechslers.
  • Testen des Palettenwechslers.
  • Testen der Spindeldrehzahl.
  • Testen Sie den Kühlmittelbetrieb
  • Testen des Spiral-Späneförderers.
  • Testen des tragbaren Bedienpults.
  • Testen Sie die Türverriegelungen

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.