• View All
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
Axis Servo Motor - Set Grid Offset Parameter - CHC

서비스 홈 방법 절차 축 서보 모터 - 그리드 오프셋 파라미터 설정 - CHC
Recently Updated Last updated: 03/03/2023

축 서보 모터 - 그리드 오프셋 파라미터 설정 - CHC


축 서보 모터 - 그리드 오프셋 파라미터 설정 - CHC

- 섹션으로 건너뛰기 - 1. 개요 2. 축 그리드 오프셋 - 동영상 3. 축 그리드 오프셋 (3 단계) Back to Top

개요

이 절차는 각 축에 대한 그리드 오프셋의 파라미터를 설정하는 방법을 설명합니다. 이러한 파라미터는 [ZERO RETURN]을 누른 후 홈 스위치에서 모터 0 채널로 축을 이동하는 데 필요한 인코더 카운트 수를 설정합니다.

다음 조건 중 하나에 해당되면 이 절차를 참조하십시오.

  • 서보 모터, 볼 스크루 또는 근접 스위치를 교체한 경우
  • 다음 경보 중 하나가 발생한 경우:
    • AXIS ZERO RETURN MARGIN IS TOO SMALL
    • AXIS ZERO RETURN MARGIN IS TOO LARGE

축 그리드 오프셋 - 동영상

다음 서비스 동영상은 클래식 Haas 제어장치(CHC)에서 축 그리드 오프셋을 설정하는 방법을 보여줍니다.

 참고: 이 서비스 동영상은 참조용이며 서면 절차를 대체하지 않습니다. 

축 그리드 오프셋

1

설정 7, Parameter Lock을(를) OFF로 설정합니다.

변경할 GRID OFFSET에 대한 파라미터를 찾습니다.

축 X           Y           Z           A           B          
파라미터 - 그리드 오프셋 125 126 127 128 170
파라미터 - 비율(단계/단위) 5 19 33 47 155

 

예를 들어, X축에 대한 그리드 오프셋을 설정하려면 파라미터 125(X GRID OFFSET) 및 5(X RATIO [STEPS/UNIT])를 찾습니다.

올바른 GRID OFFSET 파라미터를 0으로 설정합니다. 예를 들어 X축의 경우 Parameter 125를 0으로 설정합니다.

[ZERO RETURN]을 누르십시오. 올바른 축 글자를 누릅니다. 예:  X. [SINGLE]을 누릅니다.

2

[POSIT]을 누르십시오.

올바른 축에 대한 그리드 오프셋을 구하기 위한 계산:

DIST(거리)TO GO에서 0.118을 뺍니다.

예: X-Axis DIST TO GO = 0.1961 [1]

0.1961 - 0.118 = 0.0781

결과에 RATIO (STEPS/UNITS) 파라미터 값을 곱합니다.

예: X Ratio(Parameter 5) = 665846 [2]

0.0781 x 665846 = 52002.57

결과를 (5)개 자리로 반올림합니다. 예: 52003.

[EMERGENCY STOP]을 누르십시오.

올바른 GRID OFFSET 파라미터를 계산된 값으로 설정합니다. 이 예에서는 파라미터 125를  52003 [3]으로 설정합니다.

[EMERGENCY STOP]을 해제합니다. [RESET]를 누르십시오.

[ZERO RETURN]을 누르십시오. 올바른 축 글자를 누릅니다. 예:  X. [SINGLE]을 누릅니다.

3

Z축의 GRID OFFSET를 변경하는 경우 Parameter 64, Z TOOL CHANGE OFFSET을 조정해야 합니다. VMC의 경우 다음 절차 중 하나를 참조하십시오.

  • VMC - 측면 장착 공구 교환장치 - 파라미터 64 설정 - Z축 공구 교환 오프셋
  • VMC - Umbrella 공구 교환장치 - 파라미터 64 설정 - Z축 공구 교환 오프셋