UMC Hydraulic Vise - Troubleshooting Guide - TG0089

서비스 홈 UMC 유압 바이스 - 문제해결 가이드 - TG0089
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

유압 바이스 - 문제 해결 안내서


UMC 유압 바이스 - 문제해결 가이드 - TG0089

- 원인으로 건너뛰기 - Back to Top
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

UMC 유압 바이스 - 문제 해결 안내서


TG0089

Introduction

UMC 시리즈 기계에는 유압식 [1]과 공압식 [2]의 두 가지 공작물 고정 장치 및 바이스가 있습니다. 이 문제 해결 가이드에는 유압 공작물 고정 장치 [1]에 관한 정보가 포함되어 있습니다. 

유압 또는 공압 공작물 고정 메커니즘/바이스를 설치하는 방법에 대한 추가 정보는 아래 링크를 참조하십시오.

유압 공작물 고정 장치 링크: 

  • 유압 공작물 고정 장치 설치 (메커니즘)
  • 유압 바이스 설치

Symptom Table

레이블이 지정됩니다
증상 가능한 원인 시정 조치
공기 분사장치에서 유압액이 나옵니다. 바이스의 커플러와 스퍼드 사이의 포트 방향을 확인합니다. 개방 및 폐쇄 포트가 공기 분사장치 포트와 정렬될 수 있습니다.  플랫터에서 바이스를 제거하고 방향이 올바른지 확인합니다. 커플러의 최신 버전에는 공기 포트에 "AIR" 
명령을 받았을 때 바이스 죠가 닫히지 않고 HPU가 제대로 작동합니다.
유압 라인이 막혔습니다.  기계에서 유압 바이스를 설치하거나 제거할 때 파편이 유입되었을 수 있습니다. 

시스템의 HPU에 부착된 측면에 유압 필터 피팅이 있는 경우 필터 피팅을 확인하여 이물질이 있는지 확인하십시오. 

이물질이 있으면 피팅을 청소하고 유압 오일을 교체하고 피팅이 막히지 않도록 지속적으로 점검하십시오. 필요에 따라 피팅 교체

유압 오일에 있는 잔여물로 인해 클램프 및 언클램프 솔레노이드가 고장났습니다.

시스템의 HPU에 부착된 측면에 유압 필터 피팅이 없는 경우 58-2127 FILTER 65 MICRON HYD 6ORBM 6JICM STR STL 두 개를 주문하여 시스템을 업데이트하고 호스에 이미 설치된 58-0038 FITG ORB6M JIC6M STR STL 두 개를 교체하십시오. 

유압액을 교체하고 피팅이 막히지 않도록 지속적으로 점검하십시오. 필요에 따라 피팅 교체

HPU - 게이지 페이지의 유압 바이스 압력이 떨어지고 있습니다. 압력 센서는 바이스 압력이 아닌 어큐뮬레이터 압력을 모니터링합니다. 자세한 내용은 유압 바이스 - HPU 다이얼 및 밸브 섹션을 참조하십시오
유압 바이스 - 고정된 상태에서 공작물이 움직입니다. 고정력이 올바르게 설정되지 않았습니다.  HPU에 게시된 데칼을 사용하여 HPU의 밸브를 올바른 압력으로 조정합니다. 자세한 내용은 유압 바이스 -  HPU 다이얼 및 밸브 섹션을 참조하십시오.
메시지: 풋 페달 1이 잠겨 있습니다. EDIT 모드 또는 LIST PROGRAM 모드에서 풋 페달을 밟았습니다. EDIT 모드 또는 LIST PROGRAM 모드를 탐색합니다.
경보 391 기능 비활성화됨 공작물 고정 탭에 공작물 고정이 설정되어 있지 않습니다. 공작물 고정 탭에서 공작물 고정을 활성화합니다. 추가 정보는 프로그래밍형 에어 - 설치 절차를 참조하십시오.
도브 테일 죠가 파손되었습니다. 죠에 공작물이 잘못 설치되어 있습니다. 올바른 Dovetail 사용 관련 참고 문서를 확인하십시오.
압력을 일관되게 설정할 수 없습니다. 카트리지 밸브에 결함이 있습니다.
카트리지 밸브에 누출이 있는지 점검하십시오. 누출이 없으면 카트리지 밸브를 교체하십시오. 
100psi를 초과할 수 없습니다 

Machines with a Blank Platter

1

이 섹션은 2개의 장착 볼트가 있는 유압 바이스용입니다.

블랭크 플랫터에는 이러한 플랫터에 대한 맞춤형 공작물 고정을 위한  Ø7.25인치 및 ↧1.75인치의 드릴 작업 불가 영역 [1]이 있습니다.  

블랭크 플랫터와 함께 판매되는 기계에는 Haas 유압 바이스를 구매할 수 있는 옵션도 있습니다. 

바이스를 설치하려면 드릴 작업 불가 영역 [1] 외부에 장착 구멍을 뚫어야 합니다.  다음과 같은 구멍 패턴을 사용하여 B축 & C축을 원점으로 이동합니다.

  • Haas 유압 바이스: (2x) 9인치에서 1/2-13 구멍(중앙에 있음) [2]

장착 볼트, 장착 볼트용. 참조용으로 브레이크 블리드 액세스 구멍을 사용하십시오[3].

참고: 사진은 UMC-500 블랭크 플랫터지만 드릴 작업 불가 영역 및 Haas 유압 바이스 구멍 패턴은 모든 UMC 모델에서 동일합니다. 

2

이 섹션은 4개의 장착 볼트가 있는 유압 바이스용입니다.

블랭크 플랫터에는 이러한 플랫터에 대한 맞춤형 공작물 고정을 위한  Ø7.25인치 및 ↧1.75인치의 드릴 작업 불가 영역 [1]이 있습니다.  

블랭크 플랫터와 함께 판매되는 기계에는 Haas 유압 바이스를 구매할 수 있는 옵션도 있습니다. 

바이스를 설치하려면 드릴 작업 불가 영역 [1] 외부에 장착 구멍을 뚫어야 합니다.  다음과 같은 구멍 패턴을 사용하여 B축 & C축을 원점으로 이동합니다.

  • 6인치 및 8인치. 유압 바이스  – 103.6mm[2] x 63mm[3]에서 4x ½-13(중앙에서)
  • 10인치 유압 바이스  – 124.7mm[2] x 63mm[3]에서 4x ½-13(중앙에서)

장착 볼트, 장착 볼트용. 참조용으로 브레이크 블리드 액세스 구멍을 사용하십시오[3].

참고: 사진은 UMC-500 블랭크 플랫터지만 드릴 작업 불가 영역 및 Haas 유압 바이스 구멍 패턴은 모든 UMC 모델에서 동일합니다. 

Hydraulic Vise - HPU Dial and Valve

1

컨트롤러 게이지 페이지의 압력 강하는 어큐뮬레이터 압력 [1]을 모니터링하기 때문에 정상입니다. 시스템이 고정력을 일정하게 유지하려면 컨트롤러의 압력은 항상 다이얼보다 높아야 합니다.

 참고: 100psi/5min은 정상적인 압력 강하로 간주됩니다.

2

HPU에 있는 HPU 다이얼 [1]은 바이스에 적용된 압력을 표시하고 게이지 페이지에 있는 컨트롤러 HPU 압력은 어큐뮬레이터 [2]에서 모니터링되는 압력을 표시합니다.

 참고: 어큐뮬레이터가 제대로 작동하는 한 압력은 10psi 내에서 변할 수 있습니다. 

3

바이스에 가해지는 압력을 조정하려면 [1]로 표시된 노브를 사용하여 조정하고 [2]로 표시된 노브를 사용하여 조정을 제자리에 고정합니다.

참고: 다이얼에서 압력 값이 10psi보다 많이 변동하는 경우 노브 [2]가 제자리에 잠겨 있는지 확인하고 바이스 또는 시스템에서 누출이 있는지 확인합니다. 

 

4

Haas 유압 바이스에는 다이얼의 압력과 관련하여 정확한 고정력을 달성하는 데 사용할 수 있는 유압식 바이스 고정력 차트가 있습니다. 

참고: 이 차트는 타사 바이스에는 적용되지 않습니다. 

 

Electrical Diagram

1

전선을 작동할 때 케이블에 과도한 변형이 없는지 확인하십시오. 위의 다이어그램에 따라 모든 연결이 안전하고 올바른 위치에 있는지 확인하십시오.