MyHaas 欢迎
!
Haas Tooling 客户订单历史 MyHaas/HaasConnect 登录 注册 Haas Tooling 我的账户 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 退出登录 欢迎 我的机床 最近活动 我的报价 我的账户 我的用户 退出登录
寻找您的经销商
  1. 选择语言
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • 设备 Main Menu
    • Haas 立式加工中心 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 模拟器
      • 铣床 APL 自动装料器
      • VMC/UMC 侧装式 APL 自动装料器
      • 紧凑型自动装料器
    • Product Image 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • Haas 车削中心 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
      • 车床 APL 自动装料器
    • Haas 卧式加工中心 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • Haas 转台和分度器 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • Product Image 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • 自动化模型
    • Haas 钻孔中心 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • 桌面铣床
      • 台式车床
    • Haas 车间设备 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 带锯
      • 膝盖式铣床
      • 表面磨床,2550
      • 表面磨床,3063
      • 激光切割机床
    • 快速链接 特种系列  特种系列 
      EU 系列 EU 系列 生产和价格 | 价格表 生产和价格 | 价格表 现货机床 现货机床 最新动态 最新动态 您的首台数控设备 您的首台数控设备
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?

      Haas 专卖店 (HFO) 能够解答您的问题,并引导您选择最合适的选项。

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列 
      EU 系列 EU 系列 生产和价格 | 价格表 生产和价格 | 价格表 现货机床 现货机床 最新动态 最新动态 您的首台数控设备 您的首台数控设备
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?

      Haas 专卖店 (HFO) 能够解答您的问题,并引导您选择最合适的选项。

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • MyHaas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
      服务主页 操作手册 方法程序 故障排除指南 预防性维护 Haas 零件 Haas Tooling 视频库
  • 视频 Main Menu
×

搜索结果

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas 欢迎
!
Haas Tooling 客户订单历史 MyHaas/HaasConnect 登录 注册 Haas Tooling 我的账户 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 退出登录 欢迎 我的机床 最近活动 我的报价 我的账户 我的用户 退出登录
寻找您的经销商
  1. 选择语言
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

搜索结果

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

DC-1/40 Drill Center

  1. 立式加工中心
  2. 高速钻孔中心
  3. DC-1/40 钻孔中心

DC-1/40 钻孔中心

    仅人民币
高速钻孔中心,行程为 600 毫米 x 450 毫米 x 300 毫米,40 锥度

DC-1/40 是一款传统的钻孔/攻丝机床,配备 10,000 转速 40 锥度主轴和高速刀塔式换刀装置,可更大程度地减少切割时间并缩短循环时间。选择可选的 12,000 转速或 15,000 转速主轴,以进一步缩短生产时间。

DC-1/40 占地面积小,后排屑,可并排放置机床,更大程度地增加占地面积,并为自动化系统提供方便的侧取通道。该机床的一体式超宽底座为较重的零件和夹具提供稳定支撑,宽站姿三角柱增加了整体刚度。

说明:DC-1/40 具有 14 毫米 T 型槽。T 型槽硬件和趾夹具套件可从 HaasTooling.com 获取。

  • 10,000 转速 40 锥度主轴(可提供 12,000 转速或 15,000 rpm)
  • 高速刀塔式换刀装置,20 把刀具
  • 提供自动窗口,便于自动化操作
  • 带前切屑冲刷的后切屑排放
  • 紧凑型尺寸

See Available Stock

当前交付周期

筛选器

  • 40 锥度
  • 3 轴
  • 10k RPM
  • 20 刀库容量

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V 型号机床仅适用于人民币定价
机床对比
详细了解所有库存

现在订购,可在 2025 年第 2 季度交付。

HAAS 高速钻孔中心

下载手册

HAAS JOURNAL

    机床对比
    配置和价格
    联系经销商
    • 配置和价格
    • 机床信息
    • 规格
    • 相关刀具
    • 回转件装配表

    系列信息

    可用的选项

    技术文档

    视频库

    相关产品

    速度 | 精度 | 多功能 

    Haas DC 系列钻孔中心结合高速功能和节省空间的占地面积,创建适用于生产高精度 2D 和 3D 零件的、多功能立式加工中心,如通信、航空航天、医疗和汽车行业零件。部署单机床,以进行快速转向的高混合工作,或并排安装多台机床以进行大批量生产。

    30 / 40

    锥度

    3/4/5

    轴

    10,000 – 20,000

    RPM

    20 - 21

    刀具容量

    传统格式, 成熟的 HAAS 价值

    ✓  高速刀塔式换刀装置


    ✓  后切屑排放和冷却液切屑冲洗


    ✓  自动化就绪 – 协作机器人 

     

    ✓  用户友好型 Haas 控制系统

     

    ✓ 高性能主轴

     

    ✓  轻松实现第 4 轴和第 5 轴集成

     

    查看细节

      高速钻孔中心 – 30 锥度

      Haas DT-1

      DC-1 Drill Center

      高速钻孔中心,行程为 600 毫米 x 450 毫米 x 330 毫米,30 锥度

          仅人民币
      了解更多…… 配置和价格
      Haas DC-2

      DC-2 Drill Center

      高速钻孔中心,行程为 1,000 毫米 x 500 毫米 x 330 毫米,30 锥度

          仅人民币
      了解更多…… 配置和价格

      高速钻孔中心 – 40 锥度

      Haas DT-1

      DC-1/40 Drill Center

      高速钻孔中心,行程为 600 毫米 x 450 毫米 x 300 毫米,40 锥度

          仅人民币
      了解更多…… 配置和价格
      Haas DC-2

      DC-2/40 Drill Center

      高速钻孔中心,行程为 1,000 毫米 x 500 毫米 x 500 毫米,40 锥度

          仅人民币
      了解更多…… 配置和价格

      长零件钻孔中心 – 40 锥度

      Haas DC-3/40

      DC-3/40 Drill Center

      高速钻孔中心,行程为 2000 毫米 x 500 毫米 x 300 毫米,40 锥度

          仅人民币
      了解更多…… 配置和价格
      Haas DC-4/40

      DC-4/40 Drill Center

      高速钻孔中心,行程为 2500 毫米 x 500 毫米 x 300 毫米,40 锥度

          仅人民币
      了解更多…… 配置和价格

      刀塔式换刀装置

      直流系列机床上的超快速刀塔式换刀装置可使刀到刀时间缩短 1.25 秒,换刀时间缩短 2.25 秒,以尽量减少切割时间并缩短循环时间。30 锥度换刀装置可容纳 21 把刀具,40 锥度铣床换刀装置可容纳 20 把刀具。两者都配备强大的伺服传动系统,以实现速度和可靠性。

       

      高性能主轴

      所有直流系列机床均配备高性能油脂填充主轴,由可靠的 Haas 内嵌式直驱系统提供动力。主轴箱采用液冷技术,可实现热稳定性。Haas 内嵌式直驱系统提供高加速度/减速率,以更大程度减少切割时间,并允许高速刚性攻丝以减少循环时间。

      30 锥度:10,000 rpm | 15,000 rpm | 20,000 rpm
      40 锥度铣床:12,000 rpm | 15,000 rpm

      Haas 控制系统

      Haas DC 系列机床配备在我们制造的每台机床上都配有的同样强大、易用的 Haas 控制器。Haas 控制系统(软硬件)均由公司内部设计及制造,专门针对 Haas 机床刀具进行了优化。我们所销售的每台机床及整体产品线上的产品均标配此控制系统。Haas 控制系统快速、智能、功能强大,用户界面简单,导航一致、直观,便于学习和使用。全球共有超过 300,000 台 Haas 控制系统,这显然已成为行业标配。

      标准特征:

      ■ 触屏界面
      ■ 专用键盘
      ■
      一键功能
      ■ 多功能手轮
      ■ 彩色液晶屏
      ■ 以太网接口
      ■ USB 端口
      ■ M130 媒体播放器

      ■ 高级刀具管理
      ■程序内存 1 GB
      ■ 电源故障检测
      ■ HaasConnect 移动监控
      ■ WiFi 连接
      ■ 安全运行
      ■ 浪涌保护
      ■ HaasDrop 无线文件传输

      冷却液冲洗和后切屑排放

      陡峭倾斜的导轨罩和斜角内部钣金漏斗输送切屑进入侧槽,强大的前冲洗喷嘴将其冲洗到机床。

      后排屑功能让机床可并排放置,更大程度地增加车间空间,并为自动化系统提供方便的侧取通道。

      自动化就绪

      通过添加全集成自动化系统(如 Haas HC10 协作机器人系统),将 DC 系列机床的生产力提升至新水平。上述系统可直接连接至机床,并可通过 Haas 控制系统无缝运行,以使无人看守加工更快、更轻松。

      查看协作机器人

      轻松的转台集成

      40 多年来,Haas 转台一直都是行业标杆,所有 Haas 转台产品均可与 Haas 机床设备无缝集成。只需将第 4 轴和第 5 轴驱动器选件添加至 DC 系列机床,即可轻松、即插即用地连接至 Haas 单轴和双轴转台。 

      HA5CS
      5C 筒夹尺寸
      速度上限 725 °/秒
      扭矩上限 20 英尺/磅

      查看分度器

      HRT160SS
      转盘尺寸 160 mm
      速度上限 500 °/秒
      扭矩上限 110 英尺/磅

      查看回转工作台

      HRT160
      转盘尺寸 160 mm
      速度上限 104 °/秒
      扭矩上限 112 英尺/磅

      查看 5 轴转台
      标准特征

      主轴

      • 10,000-rpm 40 锥度主轴,DC 系列

      刀库

      • 20 刀具刀塔式换刀装置

      切屑和冷却液管理

      • 窗口吹气装置
      • 40 加仑(151 升)冷却液箱
      • 主轴中心内冷即将上市
      • 多级冷却液泵

      Haas 控制系统

      • 控制系统触摸显示屏
      • 以太网接口
      • Haas 控制系统的 WiFi 连接
      • 电涌保护
      • 早期断电保护装置
      • 高级刀具管理
      • M130 媒体显示器 M 代码
      • HaasConnect:远程监控
      • 安全运行
      • HaasDrop
      • 刚性攻丝
      • 标准程序内存,1 GB

      产品选项

      • 便利包
      • 手机充电支架

      保修期

      • 1 年标准保修
      • 6 个月的标准保修期
      可用的选项

      * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

      自动化选件
      技术文档
      • 3D 模型(ZIP 压缩文件)
      • 安装指南
      • 布局图
      • 扭矩图表
      • 操作手册
      视频库

      传统格式,成熟的  HAAS 值

      ✓  高速刀塔式换刀装置


      ✓  后切屑排放和冷却液切屑冲洗


      ✓  自动化就绪 – 协作机器人或 APL


      ✓  用户友好型 Haas 控制系统

       

      ✓高性能主轴

       

      ✓  轻松实现第 4 轴和第 5 轴集成

      查看细节
      下载手册
      Haas 无线直观探针系统
      使用 Haas 无线直观探针系统 (WIPS),可以在很短的时间内完成工具和零件偏置设置。刀具下方不再需要放置寻边器或纸条。
      显示 Haas 产品的图片和视频
      利用 M130 可在程序中显示设置表、工具列表、操作说明甚至视频库。无需再使用胶带将工作说明粘贴到机床上,或者通过手写笔记等方式告知操作人员如何装载或检查部件;可以将它们全部输入到数控程序中!
      简化 3+2 和 5 轴加工
      使用 DWO/TCPC(动态零件偏置/刀尖跟随),您可以提前创建 CAM 程序,然后将零件夹具和零件放在加工台上的任何位置,而无需重新编制加工程序!
      相关产品

      40 锥度铣床替代产品

      Haas DM-2

      DM-2

      数控钻削/铣削中心,行程为 711 毫米 x 406 毫米 x 394 毫米

      • 40 锥度
      • 3 轴
      • 10k RPM
      • 18+1 刀库容量
          仅人民币
      了解更多…… 配置和价格

      其他方法

      Haas DT-1

      DT-1

      数控钻削/攻丝中心,行程为 508 x 406 x 394 毫米

      • 30 锥度
      • 3 轴
      • 10k RPM
      • 20+1 刀库容量
          仅人民币
      了解更多…… 配置和价格

      紧凑型 40 锥度铣床

      Haas 超级迷你铣床

      Super Mini Mill

      超高速迷你立式加工中心,行程为 406 毫米 x 356 毫米 x 381 毫米

      • 40 锥度
      • 3 轴
      • 10k RPM
      • 10 刀库容量
          仅人民币
      了解更多…… 配置和价格
      行程 S.A.E METRIC
      X 轴 23.60 in 600 mm
      Y 轴 17.70 in 450 mm
      Z 轴 11.80 in 300 mm
      主轴鼻端到台面(最大) 17.7 in 450 mm
      主轴鼻端到台面(最小) 5.9 in 150 mm
      Spindle S.A.E METRIC
      最大额定功率 15.0 hp 11.2 kW
      最高速度 10000 rpm 10000 rpm
      最大扭矩 52.0 ft-lbf @ 3000 rpm 70.5 Nm @ 3000 rpm
      传动系统 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
      锥度 CT40 CT40
      轴承润滑 Grease Packed Grease Packed
      冷却 Liquid Cooled Liquid Cooled
      工作台 S.A.E METRIC
      长度 27.6 in 700 mm
      宽度 16.5 in 420 mm
      T 型槽宽度 0.550 in 14 mm
      T 型槽中心距离 4.92 in 125 mm
      标准 T 型槽数量 3 3
      工作台最大重量(均匀分布) 550 lb 250 kg
      Feedrates S.A.E METRIC
      最大切削 1200 ipm 30.5 m/min
      X 轴快移 1890 ipm 48.0 m/min
      Y 轴快移 1890 ipm 48.0 m/min
      Z 轴快移 1890 ipm 48.0 m/min
      Axis Motors S.A.E METRIC
      最大推力 X 轴 2054 lbf 9137 N
      最大推力 Y 轴 2054 lbf 9137 N
      最大推力 Z 轴 2054 lbf 9137 N
      Tool Changer S.A.E METRIC
      类型 Turret Turret
      容量 20 20
      最大刀径(满) 4.3 in 110 mm
      最大刀径(相邻空刀) 6.3 in 160 mm
      最大刀具强度(从测线起) 8 in 200 mm
      最大刀具重量 11.0 lb 5.0 kg
      刀具间距(平均) 1.50 s 1.50 s
      切屑间距(平均) 2.50 s 2.50 s
      一般信息 S.A.E METRIC
      冷却液容量 40 gal 151 L
      Air Requirements S.A.E METRIC
      Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
      内衬输气软管 3/8 in 3/8 in
      联接器(空气) 3/8 in 3/8 in
      最小空气压力 80 psi 5.5 bar
      Electrical Specification S.A.E METRIC
      主轴速度 10000 rpm 10000 rpm
      传动系统 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
      主轴电源 15.0 hp 11.2 kW
      输入交流电压(3 相)- 低 220 VAC 220 VAC
      满载电流(3 相)- 低 40 A 40 A
      Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
      Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
      Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
      国产托盘 100.0 in x 79.0 in x 100.0 in 254 cm x 201 cm x 254 cm
      出口托盘 100.0 in x 79.0 in x 100.0 in 254 cm x 201 cm x 254 cm
      重量 7040 lb 3402.0 kg

      *Haas 机床采用 220 VAC (200-240 VAC)电力设计。所有型号(桌面型机床、CL-1、CM-1 和 SR 系列龙门铣除外)可选配内部高压变压器(380 - 480 VAC)。 此可选高压内部变压器不能在客户现场安装;必须与机床一起订购。

      运往欧洲和英国的 Haas 机床配置内部高压非隔离变压器,以在 400 VAC 下运行,但桌面机床、CL-1, CM-1 和 SR 系列龙门铣除外。 

      注意!选配高性能主轴的功率要求可能高于标准主轴。但是,如果主轴马力(kW)不改变,则功率要求保持不变。在给机床通电之前验证功率要求。

      † 已激活刀具中心吹气 (TAB) 时,40 锥度 DC 系列机床的耗吹气量可能更高。

       

          14 毫米 T 型槽硬件和趾夹具套件可从 HAASTOOLING.COM 获取

      HAAS 转台 Haas 机床 转台装配类型 WARNING
      HA5C DC-1/40 正向装配
      HA5C-T DC-1/40 正向装配
      HA5C2 DC-1/40 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
      HA5C2-T DC-1/40 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
      HA5CS DC-1/40 正向装配
      T5C DC-1/40 正向装配
      HRT100 DC-1/40 正向装配
      HRT160 DC-1/40 正向装配
      HRT160SP DC-1/40 正向装配
      HRT160SS DC-1/40 正向装配
      HRT210 DC-1/40 正向装配
      HRT210HS DC-1/40 正向装配
      HRT210HT DC-1/40 正向装配
      HRT210SP DC-1/40 正向装配
      HRT210SS DC-1/40 正向装配
      HRTA5 DC-1/40 正向装配
      HRTA6 DC-1/40 正向装配
      TH240 DC-1/40 正向装配
      TRT70 DC-1/40 正向装配
      HA5C3 DC-1/40 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
      HA5C3-T DC-1/40 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
      HA5C4 DC-1/40 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
      HA5C4-T DC-1/40 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。

      需要帮忙寻找合适的机床吗?

      配置和价格

      让我们帮助您选择适合您车间的机床。

      开始吧

      需要了解更多信息吗?

      如需了解有关 Haas 新设备如何帮助您加工产品的更多信息,请留下您的联系信息。

      Language Preference :
      Loading

      所有价格和规格均可能会更改,恕不另行通知。未包含运费、索具、州&当地税费、供应商安装费用和经销商安装配件。不负责承担排版错误或印刷错误。展示机床为可选设备。实际产品外观可能有所不同。

      Recently Viewed Items

      You Have No Recently Viewed Items Yet

      反馈
      Haas Logo

      美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
      USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

      人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
      CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

      Haas 交付价格

      此价格包含运费、出口和进口关税、保险费以及任何在运送至与您(买家)商定的位于法国的某一地点的过程中产生的其他费用。在 Haas 数控产品的交付中不会添加任何其他强制性费用。

      随时掌握 HAAS 最新提示和技术……

      立即注册!   

      HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

      • 服务及支持
      • 所有者
      • 申请售后
      • 操作员手册
      • Haas 零件
      • 转台维修申请
      • 预装指南
      • 采购指南
      • 全新 Haas 机床配置和价格
      • 可用存货
      • Haas 价目表
      • CNCA 金融计划
      • 关于 Haas
      • DNSH 声明
      • 招贤纳士
      • 认证与安全
      • 联系我们
      • 历史记录
      • 条款和条件
      • Haas Tooling 条款和条件
      • 隐私
      • 保修期
      • Haas 社区
      • Haas 认证计划
      • Haas 赛车运动
      • Gene Haas 基金会
      • Haas 技术教育社区
      • 最新活动
      • 加入对话
      • Facebook
      • X
      • Flickr
      • YouTube
      • LinkedIn
      • Instagram
      • TikTok
      © 2025 Haas Automation, Inc - CNC 机床

      This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

      2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
      Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255