CM-1 Installation

服务主页 方法程序 CM-1 安装
Recently Updated Last updated: 06/02/2023

CM-1 安装


CM-1 安装

- 跳至部分 - Back to Top

4.1 CM-1 安装

Introduction

此过程将指导您完成 CM-1 的安装

所需工具:

  • 精密机工水平仪,0.0005" 分度
  • 精密主轴测试棒,8" 长
  • 3/4" 插座和棘轮t 
  • 1-1/2" 扳手
  • 卷尺
  • 0.0005" 或 1 微米指示器 

Removal of Rust Inhibitor

要安全有效地去除导轨护板和其他非涂漆表面的防锈剂:

初步刮擦

  • 使用塑料刮刀去除大部分防锈剂。
  • 避免使用金属工具,以防止划伤或损坏表面。

 重要: 不要使用苏格兰碎纸或金属刮刀,这些会划伤的方式盖。

化学清洁

  • 向受影响区域喷洒强力果酸清洁剂或 Simple Green 清洁剂。
  • 确保完全覆盖所有涂有防锈剂的非涂漆表面。

浸透时间

  • 让清洁剂浸透几分钟,以使剩余的残留物变松散。

向下擦拭

  • 使用干净的车间毛巾彻底擦拭软化后的防锈剂。

防锈

  • 在所有裸露的金属表面上涂抹矿物溶剂油或 WD-40,以防日后生锈。

重要:处理化学清洁剂时,务必佩戴手套和护目镜。根据当地环境法规处置用过的毛巾和清洁剂。

 重要提示:为了避免粘性残留物对导轨护板密封件的任何污染,在清除所有防锈剂之前,不要移动任何轴。

防锈剂 - 安全数据表 (SDS)

Air Connection

连接润滑面板处的空气供应。

 注意: 如需了解空气要求,请参阅位于润滑油柜门上的标贴。

请按照气枪和软管安装程序安装或更换气枪。

 注意: 有些安装套件会随附备用气枪组件。

Electrical Connections

 危险:使用数控设备所需的电气服务非常危险,可能会导致严重伤害或死亡。

在将电线连接到数控设备之前:

  • 关闭机床的所有电源。
  • 执行上锁挂牌 (LOTO) 程序,以确保电源在维修过程中保持关闭状态。
  • 使用交流电压检测器检查传入线路,以
  • 确认电源已断开。

如果您不确定如何安全地断开电源或执行 LOTO 程序:

  • 不要继续操作。
  • 在继续操作之前,
  • 联系具备资质的人员或获取适当的帮助。

如果不遵守这些预防措施,可能会导致触电、设备损坏或致命伤害。

1

初始控制检查

危险:此时,机床不应有电气连接。电气面板必须关闭并固定。主断路器合闸时,整个配电板(包括电路板和逻辑电路)都具有高电压,并且一些部件在运转时温度会很高。因此必须非常小心。因此,在面板中工作时要格外小心。

  • 将机器背面电气面板右上角的主断路器开关设置为 OFF。
  • 使用螺丝刀解锁面板门上的两个闩锁,用钥匙解锁机柜并打开车门。
  • 有足够的时间检查与电路板相关的所有部件和连接器。查找任何已断开的电缆,查找面板盒底部的任何损坏和松动部件。如果有任何迹象表明机器处理不当,请先致电工厂,然后再继续操作。

2

1 相机器: 将每个电源引线插入导线盖。 将两个电源引线连接到主断路器顶部的 L1 和 L3 端子。

三相机器: 将每个电源引线插入导线盖。 将三个电源引线连接到主断路器顶部的 L1、L2 和 L3 端子。

将单独的接地线连接到端子左侧的接地总线。

对于三相机床,请检查机床的电源配置类型。对每条接地的电源引线进行电压测量。然后参考 RD0084 - 输入电源配置 ,根据电压读数和电源配置确定哪条电源引线应连接到 L1 端子。

参考 Haas 主断路器 - 扭矩规格 ,以获取断路器电源引线的扭矩值。

 注意: 确保引线实际进入端子块夹。(连接不良会导致机床间歇性运行或出现其他问题,例如伺服过载。) 要进行检查,只需在拧紧螺钉后拉扯导线即可。

3

线路电压连接到机器后,确保主断路器(后机柜右上)已关闭。卸下锁定/标出并打开电源上的电源。使用数字电压计和适当的安全程序: 

1 相机器: 测量 L1 上的交流电压 & 主断路器处的 L3。 交流电压必须介于 220 - 250 伏之间。
注意:低于或高于此电压可产生低压/高压警报。

三相机器: 测量主断路器上所有三个对相位之间的交流电压。 

交流电压必须介于195 和 260 伏(高压选件为 360 和 480 伏)。

SMinimill - 重启: 对于没有高压变压器的机器,交流电压必须介于 198 和 242 伏之间。 请参阅迷你铣床/SMinimill - 识别文档。

 注意: 宽电压波动在许多工业领域很常见;必须知道机床在运行期间提供给机器的最小和最大电压。美国国家电气法规规定,机床在平均电源电压变化时应变化 +5% 到 -5%。如果线路电压出现问题,或怀疑线路电压低,可以使用外部变压器。如果您怀疑电压问题,应在典型一天中每或两小时检查一次电压,以确保电压与平均值的波动不超过 +5% 或 -5%。

4

重要:关闭主断路器。

检查后机柜右下角的变压器分接头。

1 相机器:输入电压电缆必须移到连接器上, 对应于上述步骤中测量的平均电压。

三相机器: 标有 74、75 和 76 的输入电压电缆必须移到端子块三重,这对应于上述步骤中测量的平均电压。

5

变压器 T5 提供 24VAC,用于为主接触器供电。此变压器有两个版本,可用于 240 和 400V 机器。240V 变压器有两个输入连接器,距离变压器约两英寸,可将其连接到 180-220V 或 221-240V。

具有 220V-240V RMS 输入功率的用户应使用标记为 221-240V 的连接器,而具有 190-220V 输入功率的用户应使用标记为 180-220V 的连接器。未能使用正确的输入接头将导致主接触器过热或无法可靠地接合主接触器。

480V(可选)T5变压器有三个输入连接器,标有340-380V、381-440V和441-480V。

340V-380V 50Hz/60Hz 电源的用户应使用 340V-380V 连接器,而具有 380V-440V 50Hz/60Hz 电源的用户应使用 381V-440V 连接器。

重要:将主断路器设置为位置。检查问题的证据,如过热部件的气味或烟雾。如果出现此类问题,请立即将主断路器设置为 OFF,然后致电工厂,然后再继续操作。

电源打开后,测量主断路器底部端子上的电压。它应与输入电源连接到主断路器的测量值相同。如果有任何问题,请检查接线。

6

按下前面板上的电源打开开关,为控制部供电。

检查直流电压和交流线路电压表 诊断。直流电压表的读取电压必须介于 310 - 360V 之间。交流线路电压必须介于 90% 和 105% 之间。如果电压超出这些限制,请关闭电源并重新检查步骤 2 和 3。如果电压仍超出这些限制,请致电工厂。

7

电力必须正确分段,以避免损坏您的设备。电源组件 PC 板包含 "相位检测" 带霓虹灯指示灯的电路。当橙色霓虹灯亮起 (NE5) 时,相位不正确。如果绿色霓虹灯亮起 (NE6),则相位正确。如果两个霓虹灯指示灯都亮起,则导线松动;检查连接。通过将源电源设置为关闭,然后在主断路器上交换输入电源线路的 L1 和 L2 来调整相位。

危险: 在调整相位之前,必须关闭电源上锁定标签的所有 CNC 电源。始终使用交流电压检测器仔细检查传入线路。

将主断路器设置为关闭位置。关上门,锁紧闩锁,然后重新打开电源。

从控制柜中取出钥匙,交给车间经理。

8

激活

当机床正确放置并连接到空气和电力时,即可进行最终安装(拆卸装运块、调平、主轴扫描等)和软件激活。HFO 维修技师这样做。请与本地 HFO 联系以安排工作。

重要事项: 在尝试装备运动传感器之前,必须对配备运动传感器的机床进行粗略调平。 有关详细说明,请参阅 服务通知 - SA0007。  仅 Haas 专卖店人员才能访问本文档。

Removal of Shipping Brackets

1

拆下前两 (x2) 个用于把控制器锁定到位的螺钉[1]。

将控制器旋转出去,以接触控制器铰链附近的其他(2 颗)螺钉 [2],然后将其拆下。 

拆下安装在主轴上方的电缆导管支架 [3]。 

拆下将冷却液罐固定到位的运输支架 [4]。 

在机床内,拆下将主轴支架 [5] 从工作台连接到主轴外壳的螺栓。 

注意:  此时,主轴支架无法拆卸。启动机器电源并向上点动主轴后拆下支架

Machine Leveling

1

清洁并点动工作台,使主轴位于行程中心。

将水平仪放在工作台顶部,使长小瓶与 X 轴平行。使用 T 槽作为参考。

水平仪上的长瓶代表 X 轴,水平仪上的短瓶代表 Y 轴。 

松开底座角上的 (4x) 调平螺丝。对调平螺钉 1 和 3 进行小 调整 ,以调整 X 轴水平。每次调整后,注意  短小瓶中的气泡。 

如果短小瓶中的气泡位置未居中,则根据需要调整调平螺钉 1 和 2。

重复此过程,直到两个气泡都位于其中心位置。 

2

调整 (x4) 个调平螺钉,使其紧贴地面。 

在观察长瓶中气泡的位置的同时,将工作台点动到主轴立柱上。如气泡未位于中间,如果朝着立柱一端倾斜,则可对下角 1 和 3 进行微调;如果朝着操作员一端倾斜,则可对上角 2 和 4 进行微调。

使用机床另一端的工作台重复此过程。 

Spindle Sweep Check

1

将指示器连接到主轴头。放置工作台和指示器,以扫过直径为 10" 的圆。
 
将量规滑块放在工作台上。
 
向下点动主轴,在位置 1 处将指示器归零。
 
使用量规滑块每 90 度测量一次,检查这些测量值的差异是否超过 0.0005"。如果超过,请检查机床水平。

Lubrication Verification

1

运行主轴运行程序。

 注意: 对于 10K 轴及以上,请使用平衡的刀柄

检查目视镜,确保从目视镜中滴落正确。

检查机油泵油箱顶部的接头 [1,2]。

机油收集在油泵油箱顶部 [3] 在目视玻璃支架的后面或前面,在泄漏的接头下方。

拧紧任何泄漏的接头。

2

转到 Maintenance(维护)选项卡。

按 [F2]以循环轴润滑测试。

检查润滑系统上的仪表。 确保它保持压力。

Machine Operation

1

测试主轴操作 

运行主轴运行程序 O09221。

在异常主轴噪音的情况下运行振动测试 有关如何执行主轴振动测试的指南,请参阅: 

振动分析 - 以太网接口
振动分析 - RS-232 接口

2

测试冷却液操作

用适量的冷却液填充冷却液箱,以填满箱。

连接冷却液泵。

通过按控制器上  [COOLANT] 运行冷却液。

3

测试门联锁

按 MDI键。键入 S500 M3; 按 [输入].

通过检查控制器侧面的钥匙开关,确保机器未处于安装模式

门打开后,按  [CYCLE START]。机器应该说要关闭车门并按[CYCLE START](循环开始)

门关闭后,按  [CYCLE START]。互锁销应延伸,主轴开始旋转。

 重要:随着主轴旋转,请通过尝试打开门来测试门锁。主轴不应停止旋转。 

4

转台安装

如果您的机器随带 HRT 或 TRT 回转工作台,请参阅以下链接了解安装说明:

转台安装

5

WIPS 校准 NGC 

如果机器包含 WIPS 选项,请点击下列链接,了解有校准程序的说明:

WIPS 校准 NGC

6

Wifi 摄像机操作 

如果机床附带 Wifi 摄像机选项,请参阅以下链接了解安装说明:

Wi-Fi 摄像机选项 - 安装

Mill Maintenance Schedule

使 Haas 机床保持以最佳性能运行,同时避免计划外停机。维护计划允许您管理您的日程安排,而不是陷入不合时宜的意外。有关建议的维护间隔时间,请参阅下面的链接。

铣床保养安排表