CM-1 Installation

サービス ホーム 手順 CM-1 の設置
Recently Updated Last updated: 06/02/2023

CM-1 の設置


CM-1 の設置

- セクションに移動 - Back to Top

4.1 CM-1の設置

Introduction

この手順では、CM-1の取付けについて説明します

必要な工具:

  • 精密機械工レベル、0.0005" 分割
  • 精密スピンドルテストバー、8"の長さ
  • 3/4"のソケットとラチェット 
  • 1-1/2"のレンチ
  • 巻尺
  • 0.0005" または1ミクロンのインジケータ 

Removal of Rust Inhibitor

ウェイカバーやその他の塗装されていない表面から防錆剤を安全かつ効果的に除去するには:

初期スクレイピング

  • プラスチック製のスクレーパーを使用して、防錆剤のバルクを取り除きます。
  • 表面の傷や損傷を防ぐために金属工具を使用しないでください。

 重要: スコッチブライトまたは金属スクレーパーは使用しないでください。これらはウェイカバーを傷つけます。

化学洗浄

  • 影響を受けた部分に強力な柑橘系クリーナーまたはシンプルグリーンをスプレーします。
  • 防錆剤でコーティングされた塗装されていないすべての表面を完全に覆います。

浸漬時間

  • クリーナーを数分間浸して、残りの残留物を緩めます。

拭き取り

  • 清潔な作業用タオルを使用して、柔らかくなった防錆剤を完全に拭き取ります。

防錆

  • 将来の錆の形成を防ぐために、露出したすべての金属表面にミネラルスピリッツまたはWD-40を塗布します。

重要:化学洗剤を扱うときは、必ず手袋と目の保護具を着用してください。使用済みのタオルと洗剤は、現地の環境規制に従って廃棄してください。

 重要: 粘着性のある残留物でウェイカバーのシールを汚さないようにします。すべての防錆剤が取り除かれるまで、どの軸も動かさないでください。

防錆剤 - 安全データシート(SDS)

Air Connection

給油パネルに給気を接続します。

注意:空気要件については、潤滑キャビネットのドアにあるステッカーを参照してください。

エアガンとホースの取り付け手順に従って、エアガンを取り付けるか交換します。

注意:一部の取り付けキットには、予備のエアガンが付属しています。

Electrical Connections

 危険:CNC機械に必要な電気サービスでの作業は非常に危険で、重大な傷害または死亡につながる可能性があります。

ラインワイヤーをCNCに接続する前に:

  • 元から機械のすべての電源を切ります。
  • ロックアウト-タグアウト(LOTO)手順を実行して、サービス中に電源がオフのままであることを確認します。
  • すべての入力ラインにAC電圧検出器を使用して、電源が切断されていることを確認します。

電源を安全に切断する方法、またはLOTO手順を実行する方法について不明な点がある場合:

  • 続行しないでください。
  • 続行する前に、資格のある担当者に連絡するか、適切な支援を得てください。

これらの注意事項に従わない場合、感電、機器の損傷、または致命的な傷害を引き起こす可能性があります。

1

初期制御検査

危険:この時点では、機械への電気接続はあってはなりません。電気パネルを閉じて固定する必要があります。メインスイッチがオンになっているときは、電気パネル(回路基板とロジック回路を含む)には高電圧がかけられており、一部の部品は高温で動作しています。したがって、パネルで作業するときは、細心の注意を払ってください。

  • 機械背面の電気パネルの右上にあるメインブレーカーのスイッチをオフに設定します。
  • ドライバーを使用して、パネルドアの 2 つのラッチを解除し、キーでキャビネットのロックを解除して、ドアを開きます。
  • 十分な時間をかけて、回路基板に関連するすべての部品とコネクタを確認してください。切断されたケーブルがないか、パネルボックスの下部に破損の兆候や緩んだ部品がないか探します。機械の取り扱いを誤った兆候がある場合は、続行する前に工場に連絡してください。

2

単相機械: 各電源リード線をワイヤカバーに挿入します。 2 つの電源リード線をメイン回路ブレーカーの上部にある L1 および L3 端子に接続します。

三相機械: 各電源リード線をワイヤカバーに挿入します。 3 つの電源リード線をメイン回路ブレーカーの上部にある L1、L2、および L3 端子に接続します。

個別の接地線を端子の左側にある接地バスに接続します。

3相機械の場合、どのタイプの電源構成が機械に使用されているかを確認してください。アース線への各電源リード線の電圧測定を行います。次に、RD0084 - 入力電源構成を参照して、電圧読み取り値と電源構成に基づいて、どの電源リード線をL1端子に接続する必要があるかを確認してください。

サーキットブレーカーの電源リード線にトルクをかける値は、Haasメイン回路ブレーカー - トルク仕様を参照してください。

 注: リード線が実際に端子ブロッククランプに入るようにします。(接続が不十分な場合、機械が断続的に動作したり、サーボの過負荷などの問題が発生したりします。) 確認するには、ネジを締めた後に単にワイヤーを引っ張てください。

3

電源電圧を機械に接続した後、メイン回路ブレーカー(背面キャビネットの右上)がオフになっていることを確認します。ロックアウト/タグアウトを取り外し、電源をオンにします。デジタル電圧計と適切な安全手順の使用: 

単相機械:メイン回路ブレーカーの L1 & L3 の両端の AC 電圧を測定します。 AC 電圧は 220〜250 ボルトである必要があります。
注:この電圧より低いまたは高いと、低 / 高電圧アラームが生成される可能性があります。

三相機械: メイン回路ブレーカーで3つのすべての位相ペア間のAC電圧を測定します。 

AC電圧は195〜260ボルトである必要があります(高電圧オプションの場合は、360〜480ボルト)。

SMinimill - リブート: 高電圧トランスのない機械では、AC電圧は198〜242ボルトでなければなりません。 ミニミル/Sミニミル - 識別ドキュメントを参照してください。

 注: 広い電圧変動は多くの工業地域で一般的です。動作中に機械に供給される最小および最大電圧を知る必要があります。米国電気工事規定では、平均的な供給電圧の上下 +5%から -5%の変動で機械は動作する必要があると規定しています。線間電圧の問題が発生した場合、または線間電圧の低下が疑われる場合は、外部トランスを使用できます。電圧の問題が疑われる場合は、通常の日中に 1〜 2 時間おきに電圧をチェックして、平均から +5%または -5%以上変動しないことを確認する必要があります。

4

重要:メイン回路ブレーカーをオフにします。

背面キャビネットの右下隅にある変圧器タップをチェックします。

単相機械:入力電圧ケーブルは、上記の手順で測定された平均電圧に 対応するコネクタに移動する必要があります。

三相機械: 74、75、76 とラベルの付けられた入力電圧ケーブルは、上記の手順で測定された平均電圧に対応する三相端末ブロックに移動する必要があります。

5

変圧器 T5 は、主接触器への電力供給に使用される 24VAC を供給します。この変圧器には、240V の機械と400V の機械で使用するための 2 つのバージョンがあります。240V変圧器には、変圧器から約2インチのところに2つの入力コネクタがあり、180~220Vまたは221~240Vのいずれかに接続できます。

220V-240V RMSの入力電源を使用するユーザーは、221-240Vというラベルの付いたコネクタを使用する必要があります。一方、190-220Vの入力電源を使用するユーザーは、180-220Vというラベルの付いたコネクタを使用する必要があります。正しい入力コネクタを使用しないと、メインコンタクタが過熱するか、メインコンタクタを確実に接続できなくなります。

480V(オプション)T5トランスには、340-380V、381-440V、および441-480Vというラベルの付いた3つの入力コネクタがあります。

340-380V 50/60Hz電源を使用するユーザーは340-380Vコネクタを使用する必要がありますが、380V-440V 50/60Hz電源を使用するユーザーは381-440Vコネクタを使用する必要があります。

重要:メイン回路ブレーカーをオン位置に設定します。コンポーネントの過熱や煙の臭いなど、問題の形跡がないかチェックします。こうした問題が発生した場合は、すぐにメイン回路ブレーカーをオフに設定して、工場に連絡してから先に進んでください。

電源がオンになったら、メイン回路ブレーカーの下部端子間の電圧を測定します。これは、入力電源がメインブレーカーに接続されている測定値と同じである必要があります。問題がある場合は、配線を確認してください。

6

前面パネルの電源オンスイッチを押して、制御に電力を供給します。

 診断にある DC 電圧ゲージと AC ライン電圧ゲージをチェックします。DC 電圧ゲージは、310〜360V の間で表示されている必要があります。AC ライン電圧は 90〜105%である必要があります。電圧がこれらの範囲外にある場合は、電源をオフにして、手順 2 と 3 を再確認してください。それでも電圧がこれらの範囲外にある場合は、工場に連絡してください。

7

機器の損傷を防ぐために、電力は適切に位相調整されている必要があります。電源供給アセンブリの PC ボードには、ネオンインジケーター付き "位相検出" 回路が組み込まれています。オレンジ色のネオンが点灯している場合(NE5)、位相は正常ではありません。緑のネオンが点灯している場合(NE6)、位相は正常です。両方のネオンインジケーターが点灯している場合は、配線が緩んでいます。接続をチェックしてください。ソース電力をオフに設定し、メイン回路ブレーカーで入力電源ラインの L1 と L2 を交換して、位相を調整します。

危険: フェーズを調整する前に、CNC へのすべての電源をソースのロックアウト - タグアウトでオフにする必要があります。常に AC 電圧検出器で着信ラインをダブルチェックしてください。

電源をオフにして、メイン回路ブレーカーをオフに設定します。ドアを閉じ、ラッチをロックして、電力を再投入します。

制御キャビネットからキーを取り外し、店長に渡します。

8

アクティブ化

機械が適切に配置され、空気と電源の両方に接続されると、最終的なインストレーション(出荷ブロックの取り外し、レベリング、スピンドルスイープなど)とソフトウェアのアクティブ化の準備が整います。HFO サービス技術者がこれを行います。地元の HFO に連絡して、作業をスケジュールしてください。

重要: モーションセンサーを装備した機械では、モーションセンサーを作動させる前に、大まかに水平にする必要があります。 詳細な手順については、サービス通知-SA0007を参照してください。このドキュメントへのアクセスは、HAAS ファクトリーアウトレットの担当者のみに制限されています。

Removal of Shipping Brackets

1

ペンダントをロック位置で固定している上部の2本のネジ[1]を外します。

ペンダントを外側に回転させて、ペンダントのヒンジ近くの残りの2本のネジ[2}にアクセスできるようにして取り外します。 

スピンドルの上に取り付けられたケーブルガイドブラケット[3]を取り外します。 

クーラントタンクを所定の位置に保持している最後の輸送用ブラケット[4]を取り外します。 

機械内で、スピンドル用ブラケット[5]を取り付けているボルトをテーブルからスピンドルハウジングに取り外します。 

注:  この時点では、スピンドルブラケットは取り外しできません。機械の電源を入れ、スピンドルを上方にジョグ(寸動)した後、ブラケットを取り外します

Machine Leveling

1

テーブルを清掃してジョグし、スピンドルが移動の中心になるようにします。

レベルをテーブルの上に置き、長いバイアルをX軸と平行になるように整列させます。参考としてTスロットを使用します。

レベルの長いバイアルはX軸を示し、レベルの短いバイアルはY軸を再設定します。 

ベースの角にある4本のレベル調整ネジを緩めます。レベル調整ネジ1と3を少し 調整 し、X軸のレベルを調整します。各調整の後に、短いバイアルの気泡の位置に注意します。 

短いバイアルの気泡の位置が中央にない場合は、必要に応じてレベル調整ネジ1と2を調整します。 

両方の気泡が中央の位置になるまで、このプロセスを繰り返します。 

2

4本のレベル調整ネジを、地面にぴったり合うように調整します。 

長いバイアルの気泡の位置を観察しながら、スピンドルのコラムに向かってテーブルをジョグします。気泡が中央に配置されていない場合で、コラムの端の方向にチルトしている場合は1&3の下方コーナー部、あるいはオペレーターの端の方向にチルトしている場合は2&4の上方コーナー部を少し調整します。

機械の反対側のタレットで、このプロセスを繰り返します。 

Spindle Sweep Check

1

インジケーターを、スピンドルヘッドに取付けます。テーブルとインジケーターを配置して、直径10"の円をスイープします。
 
ゲージブロックをテーブルに配置します。
 
スピンドルを下にジョグし、位置1のインジケーターをゼロにします。 
 
90度ごとにゲージブロックを使用して、これらの測定値の差が0.0005"を超えないことを確認します。超える場合は、機械のレベルを確認してください。

Lubrication Verification

1

スピンドルランインプログラムを実行します。

 注: 10K 以上のスピンドルの場合は、バランスのとれた工具ホルダーを使用してください。

点検窓を調べ、正しい数の油滴が点検窓から落ちていることを確認します。

オイルポンプタンクの上部にある接続金具 [1、2] を調べます。

オイルが、漏出接続金具の下の点検窓ブラケットの後ろまたは前にあるオイルポンプタンク [3] の上部に溜まります。

漏れている接続金具を締めます。

2

メンテナンス タブに進みます。

[F2]を押して、軸潤滑テストを繰り返します。

潤滑システムのゲージを点検します。 圧力がかかることを確認します。

Machine Operation

1

スピンドルの操作テスト 

スピンドルの慣らし運転プログラムを実行します O09221。

異常なスピンドルノイズが発生する場合は、振動試験を実行します。スピンドル振動試験の実施方法に関するガイドについては、以下をご覧ください。 

振動解析 - イーサネットインターフェース
振動解析 - RS-232 インターフェース

2

クーラントの運転テスト

タンクを満たすために、必要なガロンのクーラントでクーラントタンクを満たします。

クーラントポンプを接続します。

コントロールペンダントの  [COOLANT] を押してクーラントを作動します。

3

ドアのインターロックをテストします。

 [MDI]を押します。 S500 M3; と入力し、 [ENTER]を押します。

ペンダントの側面にあるキースイッチをチェックして、機械がセットアップモードになっていないことを確認します

ドアを開いている状態で、 [CYCLE START]を押します。機械は、ドアを閉めて[CYCLE START(サイクルスタート)]を押すように言うはずです。

ドアを閉じた状態で、 [CYCLE START]を押します。インターロックピンが伸び、スピンドルが回転し始めるはずです。

 重要:スピンドルが回転している状態で、ドアを開けてみて、ドアロックをテストします。スピンドルは、回転を止めてはいけません。 

4

ロータリーの設置

機械にHRTまたはTRT回転テーブルが付属している場合は、以下のリンクで取扱説明書を確認してください。

ロータリーの設置

5

WIPSキャリブレーション 

機械にWIPSオプションが含まれている場合は、次のリンクを参照してキャリブレーションの手順を確認してください。

WIPSキャリブレーションNGC

6

Wifiカメラ操作 

機械にWifiカメラのオプションが付属している場合は、インストール手順について次のリンクを参照してください。

Wi-fiカメラのインストール

Mill Maintenance Schedule

予期しないダウンタイムを回避しながら、Haas機械を最大性能で稼働を続けられる状態を保ちます。メンテナンスプログラムでスケジュールを管理して、タイミングの悪い問題に遭遇するのを避けましょう。推奨メンテナンス間隔については、以下のリンクを参照してください。

ミルメンテナンススケジュール