DT/DM - Pin Drive - Spindle - Replacement - AD0650

服务主页 方法程序 DT/DM - 销式传动 - 主轴 - 更换 - AD0650

DT/DM - 销式传动 - 主轴 - 更换 - AD0650

- 跳至部分 - Back to Top

6.2 DT/DM - 销式传动 - 主轴 - 更换

Recently Updated Last updated: 10/30/2025

DT/DM - 销式传动 - 主轴 - 更换


AD0650

版本 C - 2025 年 10 月

Introduction

对 DM-1 或 DT-1 执行此过程。此规程介绍了如何更换销式传动系统中的主轴。

此程序适用于以下维修套件:

  • 93-30-15519A:主轴,30 锥度铣床 MPO 带 DB 内联 DG
  • 93-30-12158D: 主轴 40T DM-1 销驱动
  • 93-30-1556:主轴,30 锥度铣床内联 DT-20K 带 DB
  • 93-30-14481:主轴,40 锥度铣床销驱动润滑脂包 SVC DM-1

Spindle Removal

1

将 Z 轴旋转到行程底部。

按 [EMERGENCY STOP]按钮。

拆下主轴风扇组件。

拆下摇臂组件。按照以下步骤操作:

  • 从夹钳[5]上拆下 C 夹 [6]。按下夹钳将其拆下。
  • 断开弹簧 [4] 与前锋块的连接。
  • 从内侧轴承块 [2] 松开 (4) 螺钉 [1]。
  • 松开外轴承座 [8] 上的 (4) 螺钉 [7]。
  • 从机器上拆下摇臂组件。
  • 请勿拆下内侧轴承块的下半部分 [3]。
  • 从轴承块上拆下定位销。

注意:图中未显示主轴和主轴电机。

2

转动 X 轴和 Y 轴,直到工作台直接位于主轴下方。

按  [EMERGENCY STOP] 按钮。

将 6" x 6" x 6"(152 mm x 152 mm x 152 mm)木块或铝块 [2] 放在工作台上。

将保护盖 [1] 连接到安装在机器中的主轴上。

松开  [EMERGENCY STOP](紧急停止)。

按 [RESET] 以清除各项报警。

以负 (-) 方向旋转 Z 轴,直到主轴停留在块上。

按  [EMERGENCY STOP] 按钮。

将提升连接到编码器的支架 [3]。

 注意: 当主轴与电机适配器分离时,电机组件必须由升降装置支撑。

3

断开供油管。

拆下机油供应接头。

拆下将电机适配器 [1] 连接到主轴的 (4) 螺钉 [2]。

拆下主轴法兰 [3] 的 (6) 固定螺钉 [4]。

4

松开  [EMERGENCY STOP](紧急停止)。

按 [RESET] 以清除各项报警。

以 0,001" 的增量沿正向 (+) 缓慢点动 Z 轴 0,04" (1 mm)。

 注意: 主轴 [2] 从主轴铸件 [1] 下降 1/32" (1 mm)。

如果主轴不掉落,请使用带扳手顺时针转动主轴 1⁄4 以松开。

在旋转 Z 轴的同时,使用吊具提升电机组件 [3]。

以正 (+) 方向旋转 Z 轴,直到可以卸下主轴 [4]。

Spindle Installation Preparation

1

清洁主轴头孔。

将配合表面 [1] 石化在主轴头铸件上。

清洁电机适配器接触主轴 [3]的位置。

请勿将主轴润滑端口 [2] 石制。将所有污染物远离端口。

2

为您的机器使用正确的转管。

  • 使用 20-2519B:内联输送管,导向拉杆

3

如果传输管 [1] 磨损或损坏,请更换。

在这些位置向输油管涂抹润滑脂:

  • 顶部的 O 型环 [2]
  • 抽杆上的 O 形环的插座 [3]。

将传输管 [1] 推回至电机销式传动联轴节。

4

目视检查三个套筒 [1] 是否在主轴联轴器内。确保它们具有相同长度并且没有损坏。 

 

Spindle Installation

请勿从润滑端口上取下胶带。

使用提升支撑电机,直到连接主轴。

1

将红色保护盖 [2] 安装至主轴的底部。

将 6" x 6" x 6"(152 mm x 152 mm x 152 mm)木块或铝块 [3] 放在工作台上。

将主轴放在程序块上。

确保主轴润滑端口 [1] 位于前部。

将长的 5/16"-18 螺钉 [4] 穿过电机适配器后孔。此螺钉可帮助您将电机适配器与主轴对齐。

2

将指示器靠在主轴耦合器 [1] 上。将指标归零。

用手慢慢转动主轴,找到耦合器上的最高点。

用永久标记在点上加一个标记。

检查电机 [2] 上的耦合器。

如果电机耦合器有标记,则继续执行步骤 3。

如果电机耦合器没有标记:

  • 将指示器靠在电机耦合器 [2]上。将指标归零。
  • 用手慢慢转动电机以找到最高点。
  • 使用永久标记标记该点。

3

从主轴润滑端口上拆下胶带 [1]。

将少量润滑脂涂抹在主轴密封 o 型环 [2] 上。

将 O 型环插入润滑端口 [3]。

将胶带放在已拆下的主轴的润滑端口上。

4

沿负 (-) 方向缓慢点动 Z 轴,直至头部安装位 [1] 位于主轴法兰 [2] 上方 0,5" (13 mm) 处。

用手缓慢转动主轴耦合器 [5],直到主轴耦合器 [4] 上的标记与电机耦合器 [3] 上的标记对齐。尽可能对齐 (2) 标记。

以负 (-) 方向旋转 Z 轴。

 注意: 点动 Z 轴时,降低提升。电机必须由提升支撑,直到主轴连接到电机适配器。

确保主轴位于主轴孔中居中。

确保耦合器平稳接合。

5

注意:如果已选用 DM 10K 脂润滑包主轴选件 (93-30-14481),则跳过此步骤。

拆下步骤 1 中使用的临时螺钉。

将 (4) 电机安装螺钉 [1] 安装至电机安装适配器 [2]。零扭矩安装螺钉。 

拆下电机支撑提升。

连接机油供应接头 [3]。

连接供油管 [4]。

6

为设置对齐方式,请在 1000 RPM 转速下运行主轴电机,并松开安装螺栓。电机运行时拧紧 2 个正面安装螺栓。按 [EMERGENCY STOP] (紧急停止)并拧紧 2 个后螺栓。 

将指示器置于机床前部的联轴节 [1] 高点位置。

缓慢向下点动主轴头,以测量两个联轴节 NTE 0.0020 之间的 Y 轴偏置。

然后,将主轴逆时针旋转 90 度,直至联轴节的高点朝向机床侧面。

缓慢向下点动主轴头,以测量两个联轴节 NTE 0.0020 之间的 X 轴偏置。

扭动螺钉。请参阅  Haas 紧固件扭矩规格。

 注意 :如果联轴节偏置超过公差范围,松开所有 4 个上部电机安装螺钉,然后将电机轻敲到位,直到偏置达到公差范围内。 

7

将 (4) 螺钉 [1] 放入摇臂组件的上内侧轴承块中。

将 (4) 螺钉 [9] 放入外轴承块。

将摇臂组件 [3] 放在主轴铸件上。使用内部的下部轴承块 [2] 作为参考。

使用定位销 [8] 对齐外部轴承块。

将摇臂 [7] 穿过从气缸的轴上的锁链 [5]。

将夹钳销 [4] 穿过手臂和锁链。

将 C 形夹 [6] 放在夹钳上。

拧紧所有螺钉。请参阅  Haas 紧固件扭矩规格。

确保摇臂组件已正确调整。

 注意: 图中未显示主轴和主轴电机。

8

使用弹簧安装工具将弹簧连接到前挡。

请参阅 DT-1 - 主轴摇臂 - 弹簧安装工具 - 说明。

将风扇组件安装到主轴头的顶部。

安装主轴头盖。

9

参阅VMC - 主轴 - 校准 (“主轴扫描”) 程序。

运行主轴中断程序: 主轴 - 闯入程序 - 车床和铣床。

Testing

1

 按 [COOLANT] (冷却液)以启动 TSC。

正确操作如下:

  1. 冷却液从 TSC 刀柄 [1] 正确流出。
  2. 真空发生器软管 [2] 流出几滴。

按 [RESET](重置)。

确保空气软管和冷却液软管中没有泄漏。